• 特殊ねじ
  • 微細ねじ・ボルト(精密ねじ・ボルト)

六角穴付き極低頭ボルト

Socket Head Cap Screws with Ultra Low Profile

SSH

  • スペース
  • 装飾

形状図

SSH六角穴付き極低頭ボルト寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M2
M2.5
M3
M4
M5
M6
M8
M10
L
すべて
4
5
6
8
10
12
16
20
25
30

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B t 最大締めつ
けトルク
*1(N・m)
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SSH-M2-4 M2 0.4 4 4 1.1 1.3 1.2 0.3 10 0.11 960 1,056 CAD カート カート 在庫品
SSH-M2-5 M2 0.4 5 4 1.1 1.3 1.2 0.3 10 0.13 710 781 CAD カート カート 在庫品
SSH-M2-6 M2 0.4 6 4 1.1 1.3 1.2 0.3 10 0.15 710 781 CAD カート カート 在庫品
SSH-M2-8 M2 0.4 8 4 1.1 1.3 1.2 0.3 10 0.19 710 781 CAD カート カート 在庫品
SSH-M2-10 M2 0.4 10 4 1.1 1.3 1.2 0.3 10 0.23 710 781 CAD カート カート 在庫品
SSH-M2-12 M2 0.4 12 4 1.1 1.3 1.2 0.3 10 0.29 710 781 CAD カート カート 在庫品
SSH-M2.5-4 M2.5 0.45 4 5 1.3 1.3 1.5 0.4 10 0.23 960 1,056 CAD カート カート 在庫品
SSH-M2.5-5 M2.5 0.45 5 5 1.3 1.3 1.5 0.4 10 0.26 710 781 CAD カート カート 在庫品
SSH-M2.5-6 M2.5 0.45 6 5 1.3 1.3 1.5 0.4 10 0.29 710 781 CAD カート カート 在庫品
SSH-M2.5-8 M2.5 0.45 8 5 1.3 1.3 1.5 0.4 10 0.35 710 781 CAD カート カート 在庫品
SSH-M2.5-10 M2.5 0.45 10 5 1.3 1.3 1.5 0.4 10 0.41 710 781 CAD カート カート 在庫品
SSH-M2.5-12 M2.5 0.45 12 5 1.3 1.3 1.5 0.4 10 0.47 710 781 CAD カート カート 在庫品
SSH-M3-4 M3 0.5 4 6 1.3 1.5 2 0.7 10 0.36 830 913 CAD カート カート 在庫品
SSH-M3-5 M3 0.5 5 6 1.3 1.5 2 0.7 10 0.4 540 594 CAD カート カート 在庫品
SSH-M3-6 M3 0.5 6 6 1.3 1.5 2 0.7 10 0.44 440 484 CAD カート カート 在庫品
SSH-M3-8 M3 0.5 8 6 1.3 1.5 2 0.7 10 0.53 450 495 CAD カート カート 在庫品
SSH-M3-10 M3 0.5 10 6 1.3 1.5 2 0.7 10 0.61 460 506 CAD カート カート 在庫品
SSH-M3-12 M3 0.5 12 6 1.3 1.5 2 0.7 10 0.69 500 550 CAD カート カート 在庫品
SSH-M4-6 M4 0.7 6 8 1.5 2 2.5 1.7 10 0.89 400 440 CAD カート カート 在庫品
SSH-M4-8 M4 0.7 8 8 1.5 2 2.5 1.7 10 1 430 473 CAD カート カート 在庫品
SSH-M4-10 M4 0.7 10 8 1.5 2 2.5 1.7 10 1.2 430 473 CAD カート カート 在庫品
SSH-M4-12 M4 0.7 12 8 1.5 2 2.5 1.7 10 1.3 440 484 CAD カート カート 在庫品
SSH-M4-16 M4 0.7 16 8 1.5 2 2.5 1.7 10 1.6 460 506 CAD カート カート 在庫品
SSH-M4-20 M4 0.7 20 8 1.5 2 2.5 1.7 10 1.9 540 594 CAD カート カート 在庫品
SSH-M5-6 M5 0.8 6 9 1.5 3 3 6.2 10 0.73 510 561 CAD カート カート 在庫品
SSH-M5-8 M5 0.8 8 9 1.5 3 3 6.2 10 0.98 450 495 CAD カート カート 在庫品
SSH-M5-10 M5 0.8 10 9 1.5 3 3 6.2 10 1.2 450 495 CAD カート カート 在庫品
SSH-M5-12 M5 0.8 12 9 1.5 3 3 6.2 10 1.5 450 495 CAD カート カート 在庫品
SSH-M5-16 M5 0.8 16 9 1.5 3 3 6.2 10 2 450 495 CAD カート カート 在庫品
SSH-M5-20 M5 0.8 20 9 1.5 3 3 6.2 10 2.5 460 506 CAD カート カート 在庫品
SSH-M5-25 M5 0.8 25 9 1.5 3 3 6.2 10 3.1 610 671 CAD カート カート 在庫品
SSH-M6-6 M6 1 6 10 1.5 3 4 6.3 10 1.2 710 781 CAD カート カート 在庫品
SSH-M6-8 M6 1 8 10 1.5 3 4 6.3 10 1.6 470 517 CAD カート カート 在庫品
SSH-M6-10 M6 1 10 10 1.5 3 4 6.3 10 1.9 480 528 CAD カート カート 在庫品
SSH-M6-12 M6 1 12 10 1.5 3 4 6.3 10 2.3 480 528 CAD カート カート 在庫品
SSH-M6-16 M6 1 16 10 1.5 3 4 6.3 10 3 500 550 CAD カート カート 在庫品
SSH-M6-20 M6 1 20 10 1.5 3 4 6.3 10 3.8 520 572 CAD カート カート 在庫品
SSH-M6-25 M6 1 25 10 1.5 3 4 6.3 10 4.8 580 638 CAD カート カート 在庫品
SSH-M6-30 M6 1 30 10 1.5 3 4 6.3 10 5.5 600 660 CAD カート カート 在庫品
SSH-M8-8 M8 1.25 8 13 1.5 4 5 14 10 3 1,120 1,232 CAD カート カート 在庫品
SSH-M8-10 M8 1.25 10 13 1.5 4 5 14 10 3.6 760 836 CAD カート カート 在庫品
SSH-M8-12 M8 1.25 12 13 1.5 4 5 14 10 4.2 830 913 CAD カート カート 在庫品
SSH-M8-16 M8 1.25 16 13 1.5 4 5 14 10 5.4 830 913 CAD カート カート 在庫品
SSH-M8-20 M8 1.25 20 13 1.5 4 5 14 10 6.7 840 924 CAD カート カート 在庫品
SSH-M8-25 M8 1.25 25 13 1.5 4 5 14 10 8.3 860 946 CAD カート カート 在庫品
SSH-M8-30 M8 1.25 30 13 1.5 4 5 14 10 10 920 1,012 CAD カート カート 在庫品
SSH-M10-10 M10 1.5 10 16 1.5 5 6 27 10 4.6 1,340 1,474 CAD カート カート 在庫品
SSH-M10-12 M10 1.5 12 16 1.5 5 6 27 10 5.6 930 1,023 CAD カート カート 在庫品
SSH-M10-16 M10 1.5 16 16 1.5 5 6 27 10 7.6 1,050 1,155 CAD カート カート 在庫品
SSH-M10-20 M10 1.5 20 16 1.5 5 6 27 10 9.6 1,070 1,177 CAD カート カート 在庫品
SSH-M10-25 M10 1.5 25 16 1.5 5 6 27 10 12 1,080 1,188 CAD カート カート 在庫品
SSH-M10-30 M10 1.5 30 16 1.5 5 6 27 10 15 1,210 1,331 CAD カート カート 在庫品

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
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
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SSH
本体 SCM435
四三酸化鉄皮膜(黒)
強度区分 ねじ部:10.9
頭部*1:‌5.8(M2-M8)
    4.8(M10)

*1: 最大締めつけトルクを超えないようにしてください。熱処理により強度を高めていますが、ねじ部と比べて頭部の強度が小さくなっています。


用途

機器・装置の省スペース化

特長

  • 頭部高さはすべて1.5mm以下。
  • 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
  • ガス抜き穴つきの六角穴付き極低頭ボルトSVSHSがあります。SVSHS
  • 長ねじタイプの六角穴付き極低頭ボルトSSHS-FTがあります。SSHS-FT

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

微細ねじ・ボルト(精密ねじ・ボルト)を他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(チタン)

表面処理を選ぶ

微細ねじ・ボルト(精密ねじ・ボルト)にはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります