• 特殊ねじ
  • 軽量

樹脂ねじ(PC / 六角ボルト)

Plastic Hex Head Screws - PC

SPC-H

  • 軽量
  • 電気絶縁性
  • 耐衝撃性
  • 耐候性

形状図

SPC-H樹脂ねじ(PC / 六角ボルト)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M4
M5
M6
M8
L
すべて
10
12
15
20
25
30
35
40

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L B L1 引張破断
荷重(N)*1
ねじり破断
トルク
(N・m)*1
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SPC-M4-10-H M4 0.7 10 7 2.8 481 0.39 50 0.26 800 880 CAD カート カート 実働5日目出荷
SPC-M4-12-H M4 0.7 12 7 2.8 481 0.39 50 0.29 900 990 CAD カート カート 実働5日目出荷
SPC-M4-15-H M4 0.7 15 7 2.8 481 0.39 50 0.28 1,100 1,210 CAD カート カート 在庫品
SPC-M4-20-H M4 0.7 20 7 2.8 481 0.39 50 0.4 1,350 1,485 CAD カート カート 実働5日目出荷
SPC-M4-25-H M4 0.7 25 7 2.8 481 0.39 50 0.48 1,550 1,705 CAD カート カート 在庫品
SPC-M5-10-H M5 0.8 10 8 3.5 797 0.8 50 0.43 750 825 CAD カート カート 在庫品
SPC-M5-12-H M5 0.8 12 8 3.5 797 0.8 50 0.46 850 935 CAD カート カート 実働5日目出荷
SPC-M5-15-H M5 0.8 15 8 3.5 797 0.8 50 0.52 1,000 1,100 CAD カート カート 在庫品
SPC-M5-20-H M5 0.8 20 8 3.5 797 0.8 50 0.64 1,150 1,265 CAD カート カート 在庫品
SPC-M5-25-H M5 0.8 25 8 3.5 797 0.8 50 0.76 1,700 1,870 CAD カート カート 在庫品
SPC-M5-30-H M5 0.8 30 8 3.5 797 0.8 50 0.87 2,850 3,135 CAD カート カート 実働5日目出荷
SPC-M5-35-H M5 0.8 35 8 3.5 797 0.8 50 0.99 3,650 4,015 CAD カート カート 在庫品
SPC-M6-10-H M6 1 10 10 4 1136 1.2 20 0.69 600 660 CAD カート カート 在庫品
SPC-M6-12-H M6 1 12 10 4 1136 1.2 20 0.75 620 682 CAD カート カート 実働5日目出荷
SPC-M6-15-H M6 1 15 10 4 1136 1.2 20 0.72 680 748 CAD カート カート 在庫品
SPC-M6-20-H M6 1 20 10 4 1136 1.2 20 0.98 720 792 CAD カート カート 在庫品
SPC-M6-25-H M6 1 25 10 4 1136 1.2 20 1.2 760 836 CAD カート カート 在庫品
SPC-M6-30-H M6 1 30 10 4 1136 1.2 20 1.4 920 1,012 CAD カート カート 実働5日目出荷
SPC-M6-35-H M6 1 35 10 4 1136 1.2 20 1.5 1,540 1,694 CAD カート カート 実働5日目出荷
SPC-M6-40-H M6 1 40 10 4 1136 1.2 20 1.7 1,540 1,694 CAD カート カート 在庫品
SPC-M8-10-H M8 1.25 10 13 5.5 2088 3.2 10 1.5 460 506 CAD カート カート 実働5日目出荷
SPC-M8-12-H M8 1.25 12 13 5.5 2088 3.2 10 1.6 460 506 CAD カート カート 実働5日目出荷
SPC-M8-15-H M8 1.25 15 13 5.5 2088 3.2 10 1.7 480 528 CAD カート カート 実働5日目出荷
SPC-M8-20-H M8 1.25 20 13 5.5 2088 3.2 10 2 520 572 CAD カート カート 在庫品
SPC-M8-25-H M8 1.25 25 13 5.5 2088 3.2 10 2.3 610 671 CAD カート カート 在庫品
SPC-M8-30-H M8 1.25 30 13 5.5 2088 3.2 10 2.6 700 770 CAD カート カート 在庫品

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%です。
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
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SPC-H
本体 PC(ポリカーボネート)(透明)
耐熱温度*1 115℃

*1: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。


用途

電気・電子機器

特長

  • PC(ポリカーボネート)製の六角ボルト。
  • PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。
  • 使用可能温度*1(min./max.):-40℃/115℃
  • 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
  • 樹脂ねじの特性および使用上の注意は「樹脂ねじの特性」をご参照ください。⇒樹脂ねじの特性

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

軽量を他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)

軽量にはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります