• 特殊ねじ
  • 真空装置用ねじ・ボルト

六角穴付きボルト(特殊化学研磨処理)

Socket Head Cap Screws - Specialized Chemical Polishing

SNSS-PC

  • 真空
  • クリーン
  • 低アウトガス

形状図

SNSS-PC六角穴付きボルト(特殊化学研磨処理)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
M8
L
すべて
5
6
8
10
12
16
20
25
30
35

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SNSS-M3-5-PC M3 0.5 5 5.5 3 2.5 20 0.67 1,800 1,980 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M3-6-PC M3 0.5 6 5.5 3 2.5 20 0.71 1,800 1,980 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M3-8-PC M3 0.5 8 5.5 3 2.5 20 0.8 1,800 1,980 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M3-10-PC M3 0.5 10 5.5 3 2.5 20 0.88 1,800 1,980 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M3-12-PC M3 0.5 12 5.5 3 2.5 20 0.96 1,950 2,145 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M3-16-PC M3 0.5 16 5.5 3 2.5 20 1.2 2,150 2,365 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M4-5-PC M4 0.7 5 7 4 3 20 1.4 1,800 1,980 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M4-6-PC M4 0.7 6 7 4 3 20 1.5 1,800 1,980 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M4-8-PC M4 0.7 8 7 4 3 20 1.7 1,800 1,980 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M4-10-PC M4 0.7 10 7 4 3 20 1.8 1,800 1,980 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M4-12-PC M4 0.7 12 7 4 3 20 2 1,950 2,145 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M4-16-PC M4 0.7 16 7 4 3 20 2.3 2,250 2,475 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M4-20-PC M4 0.7 20 7 4 3 20 2.7 2,400 2,640 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M4-25-PC M4 0.7 25 7 4 3 20 3.2 2,700 2,970 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M5-6-PC M5 0.8 6 8.5 5 4 20 2.2 1,950 2,145 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M5-8-PC M5 0.8 8 8.5 5 4 20 2.5 1,950 2,145 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M5-10-PC M5 0.8 10 8.5 5 4 20 2.7 1,950 2,145 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M5-12-PC M5 0.8 12 8.5 5 4 20 3 2,000 2,200 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M5-16-PC M5 0.8 16 8.5 5 4 20 3.5 2,250 2,475 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M5-20-PC M5 0.8 20 8.5 5 4 20 4 2,400 2,640 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M5-25-PC M5 0.8 25 8.5 5 4 20 4.8 2,700 2,970 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M6-8-PC M6 1 8 10 6 5 20 4.3 2,280 2,508 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M6-10-PC M6 1 10 10 6 5 20 4.7 2,280 2,508 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M6-12-PC M6 1 12 10 6 5 20 5.1 2,300 2,530 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M6-16-PC M6 1 16 10 6 5 20 5.8 2,540 2,794 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M6-20-PC M6 1 20 10 6 5 20 6.5 2,880 3,168 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M6-25-PC M6 1 25 10 6 5 20 7.6 3,120 3,432 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M6-30-PC M6 1 30 10 6 5 20 8.3 3,500 3,850 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M8-12-PC M8 1.25 12 13 8 6 10 11 2,520 2,772 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M8-16-PC M8 1.25 16 13 8 6 10 12 2,590 2,849 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M8-20-PC M8 1.25 20 13 8 6 10 13 3,030 3,333 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M8-25-PC M8 1.25 25 13 8 6 10 15 3,240 3,564 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M8-30-PC M8 1.25 30 13 8 6 10 17 3,460 3,806 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M8-35-PC M8 1.25 35 13 8 6 10 19 3,820 4,202 CAD カート カート 在庫品
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
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SNSS-PC
本体 SUSXM7(SUS304相当)
特殊化学研磨処理
強度区分 A2-70

用途

FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡

特長

  • ステンレス製の六角穴付きボルト。
  • 特殊化学研磨処理により、表面粗さを改善。アウトガスが極微量です。中真空環境下での使用に最適です。
  • クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

真空装置用ねじ・ボルトを他の条件で探す

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(ニッケル合金)

材質を選ぶ(モリブデン)

材質を選ぶ(セラミック)

材質を選ぶ(樹脂)

真空装置用ねじ・ボルトにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります