寸法・CAD・価格
絞り込み
単位 : mm
| 品番 | M | Lf | H | h | A | D | L | L1 | 質量 (g) |
許容荷重*1 (N) |
適用座金 | 本体 カラー |
SEMI規格準拠 | ねじ付属サービス ねじサイズ | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UAP-8-55-AL | M4 | 9 | 35 | 27 | 8 | 12 | 67 | 55 | 15 | 1000 | 付属 | AL | - | M4×10 | 2,800 | 3,080 | CAD | カート | 在庫品 |
| UAP-8-55-BK | M4 | 9 | 35 | 27 | 8 | 12 | 67 | 55 | 15 | 1000 | 付属 | BK | - | M4×10 | 1,540 | 1,694 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UAP-8-55-RD | M4 | 9 | 35 | 27 | 8 | 12 | 67 | 55 | 15 | 1000 | 付属 | RD | - | M4×10 | 1,540 | 1,694 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UAP-8-55-SG | M4 | 9 | 35 | 27 | 8 | 12 | 67 | 55 | 15 | 1000 | 付属 | SG | - | M4×10 | 1,540 | 1,694 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UAP-8-64-AL | M4 | 9 | 35 | 27 | 8 | 12 | 76 | 64 | 18 | 1000 | 付属 | AL | - | M4×10 | 2,810 | 3,091 | CAD | カート | 在庫品 |
| UAP-8-64-BK | M4 | 9 | 35 | 27 | 8 | 12 | 76 | 64 | 18 | 1000 | 付属 | BK | - | M4×10 | 1,550 | 1,705 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UAP-8-64-RD | M4 | 9 | 35 | 27 | 8 | 12 | 76 | 64 | 18 | 1000 | 付属 | RD | - | M4×10 | 1,550 | 1,705 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UAP-8-64-SG | M4 | 9 | 35 | 27 | 8 | 12 | 76 | 64 | 18 | 1000 | 付属 | SG | - | M4×10 | 1,550 | 1,705 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UAP-8-88-AL | M4 | 9 | 35 | 27 | 8 | 12 | 100 | 88 | 20 | 1000 | 付属 | AL | - | M4×10 | 2,810 | 3,091 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UAP-8-88-BK | M4 | 9 | 35 | 27 | 8 | 12 | 100 | 88 | 20 | 1000 | 付属 | BK | - | M4×10 | 1,550 | 1,705 | CAD | カート | 在庫品 |
| UAP-8-88-RD | M4 | 9 | 35 | 27 | 8 | 12 | 100 | 88 | 20 | 1000 | 付属 | RD | - | M4×10 | 1,550 | 1,705 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UAP-8-88-SG | M4 | 9 | 35 | 27 | 8 | 12 | 100 | 88 | 20 | 1000 | 付属 | SG | - | M4×10 | 1,550 | 1,705 | CAD | カート | 在庫品 |
| UAP-8-96-AL | M4 | 9 | 35 | 27 | 8 | 12 | 108 | 96 | 22 | 1000 | 付属 | AL | - | M4×10 | 2,870 | 3,157 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UAP-8-96-BK | M4 | 9 | 35 | 27 | 8 | 12 | 108 | 96 | 22 | 1000 | 付属 | BK | - | M4×10 | 1,620 | 1,782 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UAP-8-96-RD | M4 | 9 | 35 | 27 | 8 | 12 | 108 | 96 | 22 | 1000 | 付属 | RD | - | M4×10 | 1,620 | 1,782 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UAP-8-96-SG | M4 | 9 | 35 | 27 | 8 | 12 | 108 | 96 | 22 | 1000 | 付属 | SG | - | M4×10 | 1,620 | 1,782 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UAP-8-100-AL | M4 | 9 | 35 | 27 | 8 | 12 | 112 | 100 | 23 | 1000 | 付属 | AL | - | M4×10 | 2,870 | 3,157 | CAD | カート | 在庫品 |
| UAP-8-100-BK | M4 | 9 | 35 | 27 | 8 | 12 | 112 | 100 | 23 | 1000 | 付属 | BK | - | M4×10 | 1,620 | 1,782 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UAP-8-100-RD | M4 | 9 | 35 | 27 | 8 | 12 | 112 | 100 | 23 | 1000 | 付属 | RD | - | M4×10 | 1,620 | 1,782 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UAP-8-100-SG | M4 | 9 | 35 | 27 | 8 | 12 | 112 | 100 | 23 | 1000 | 付属 | SG | - | M4×10 | 1,620 | 1,782 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UAP-8-120-AL | M4 | 9 | 35 | 27 | 8 | 12 | 132 | 120 | 25 | 1000 | 付属 | AL | - | M4×10 | 2,910 | 3,201 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UAP-8-120-BK | M4 | 9 | 35 | 27 | 8 | 12 | 132 | 120 | 25 | 1000 | 付属 | BK | - | M4×10 | 1,620 | 1,782 | CAD | カート | 在庫品 |
| UAP-8-120-RD | M4 | 9 | 35 | 27 | 8 | 12 | 132 | 120 | 25 | 1000 | 付属 | RD | - | M4×10 | 1,620 | 1,782 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UAP-8-120-SG | M4 | 9 | 35 | 27 | 8 | 12 | 132 | 120 | 25 | 1000 | 付属 | SG | - | M4×10 | 1,620 | 1,782 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UAP-8-128-AL | M4 | 9 | 35 | 27 | 8 | 12 | 140 | 128 | 28 | 1000 | 付属 | AL | - | M4×10 | 2,920 | 3,212 | CAD | カート | 在庫品 |
| UAP-8-128-BK | M4 | 9 | 35 | 27 | 8 | 12 | 140 | 128 | 28 | 1000 | 付属 | BK | - | M4×10 | 1,630 | 1,793 | CAD | カート | 在庫品 |
| UAP-8-128-RD | M4 | 9 | 35 | 27 | 8 | 12 | 140 | 128 | 28 | 1000 | 付属 | RD | - | M4×10 | 1,630 | 1,793 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UAP-8-128-SG | M4 | 9 | 35 | 27 | 8 | 12 | 140 | 128 | 28 | 1000 | 付属 | SG | - | M4×10 | 1,630 | 1,793 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UAP-10-88-AL | M5 | 13 | 43 | 33 | 10 | 15 | 103 | 88 | 33 | 1000 | 付属 | AL | - | M5×12 | 2,420 | 2,662 | CAD | カート | 在庫品 |
| UAP-10-88-BK | M5 | 13 | 43 | 33 | 10 | 15 | 103 | 88 | 33 | 1000 | 付属 | BK | - | M5×12 | 1,650 | 1,815 | CAD | カート | 在庫品 |
| UAP-10-88-RD | M5 | 13 | 43 | 33 | 10 | 15 | 103 | 88 | 33 | 1000 | 付属 | RD | - | M5×12 | 1,650 | 1,815 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UAP-10-88-SG | M5 | 13 | 43 | 33 | 10 | 15 | 103 | 88 | 33 | 1000 | 付属 | SG | - | M5×12 | 1,650 | 1,815 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UAP-10-100-AL | M5 | 13 | 43 | 33 | 10 | 15 | 115 | 100 | 35 | 1000 | 付属 | AL | - | M5×12 | 2,440 | 2,684 | CAD | カート | 在庫品 |
| UAP-10-100-BK | M5 | 13 | 43 | 33 | 10 | 15 | 115 | 100 | 35 | 1000 | 付属 | BK | - | M5×12 | 1,670 | 1,837 | CAD | カート | 在庫品 |
| UAP-10-100-RD | M5 | 13 | 43 | 33 | 10 | 15 | 115 | 100 | 35 | 1000 | 付属 | RD | - | M5×12 | 1,670 | 1,837 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UAP-10-100-SG | M5 | 13 | 43 | 33 | 10 | 15 | 115 | 100 | 35 | 1000 | 付属 | SG | - | M5×12 | 1,670 | 1,837 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UAP-10-120-AL | M5 | 13 | 43 | 33 | 10 | 15 | 135 | 120 | 39 | 1000 | 付属 | AL | - | M5×12 | 2,470 | 2,717 | CAD | カート | 在庫品 |
| UAP-10-120-BK | M5 | 13 | 43 | 33 | 10 | 15 | 135 | 120 | 39 | 1000 | 付属 | BK | - | M5×12 | 1,690 | 1,859 | CAD | カート | 在庫品 |
| UAP-10-120-RD | M5 | 13 | 43 | 33 | 10 | 15 | 135 | 120 | 39 | 1000 | 付属 | RD | - | M5×12 | 1,690 | 1,859 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UAP-10-120-SG | M5 | 13 | 43 | 33 | 10 | 15 | 135 | 120 | 39 | 1000 | 付属 | SG | - | M5×12 | 1,690 | 1,859 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UAP-10-180-AL | M5 | 13 | 43 | 33 | 10 | 15 | 195 | 180 | 50 | 1000 | 付属 | AL | - | M5×12 | 2,750 | 3,025 | CAD | カート | 在庫品 |
| UAP-10-180-BK | M5 | 13 | 43 | 33 | 10 | 15 | 195 | 180 | 50 | 1000 | 付属 | BK | - | M5×12 | 1,980 | 2,178 | CAD | カート | 在庫品 |
| UAP-10-180-RD | M5 | 13 | 43 | 33 | 10 | 15 | 195 | 180 | 50 | 1000 | 付属 | RD | - | M5×12 | 1,980 | 2,178 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UAP-10-180-SG | M5 | 13 | 43 | 33 | 10 | 15 | 195 | 180 | 50 | 1000 | 付属 | SG | - | M5×12 | 1,980 | 2,178 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UAP-10-200-AL | M5 | 13 | 43 | 33 | 10 | 15 | 215 | 200 | 54 | 1000 | 付属 | AL | - | M5×12 | 3,430 | 3,773 | CAD | カート | 在庫品 |
| UAP-10-200-BK | M5 | 13 | 43 | 33 | 10 | 15 | 215 | 200 | 54 | 1000 | 付属 | BK | - | M5×12 | 2,010 | 2,211 | CAD | カート | 在庫品 |
| UAP-10-200-RD | M5 | 13 | 43 | 33 | 10 | 15 | 215 | 200 | 54 | 1000 | 付属 | RD | - | M5×12 | 2,010 | 2,211 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UAP-10-200-SG | M5 | 13 | 43 | 33 | 10 | 15 | 215 | 200 | 54 | 1000 | 付属 | SG | - | M5×12 | 2,010 | 2,211 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UAP-10-235-AL | M5 | 13 | 43 | 33 | 10 | 15 | 250 | 235 | 61 | 1000 | 付属 | AL | - | M5×12 | 3,660 | 4,026 | CAD | カート | 在庫品 |
| UAP-10-235-BK | M5 | 13 | 43 | 33 | 10 | 15 | 250 | 235 | 61 | 1000 | 付属 | BK | - | M5×12 | 2,080 | 2,288 | CAD | カート | 在庫品 |
| UAP-10-235-RD | M5 | 13 | 43 | 33 | 10 | 15 | 250 | 235 | 61 | 1000 | 付属 | RD | - | M5×12 | 2,080 | 2,288 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UAP-10-235-SG | M5 | 13 | 43 | 33 | 10 | 15 | 250 | 235 | 61 | 1000 | 付属 | SG | - | M5×12 | 2,080 | 2,288 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UAP-12-125-AL | M6 | 13 | 51 | 39 | 12 | - | 137 | 125 | 60 | 1000 | × | AL | - | M6×12 | 2,850 | 3,135 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UAP-12-125-BK | M6 | 13 | 51 | 39 | 12 | - | 137 | 125 | 60 | 1000 | × | BK | - | M6×12 | 2,020 | 2,222 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UAP-12-125-RD | M6 | 13 | 51 | 39 | 12 | - | 137 | 125 | 60 | 1000 | × | RD | - | M6×12 | 2,020 | 2,222 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UAP-12-125-SG | M6 | 13 | 51 | 39 | 12 | - | 137 | 125 | 60 | 1000 | × | SG | - | M6×12 | 2,020 | 2,222 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UAP-12-160-AL | M6 | 13 | 51 | 39 | 12 | - | 172 | 160 | 71 | 1000 | × | AL | - | M6×12 | 3,100 | 3,410 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UAP-12-160-BK | M6 | 13 | 51 | 39 | 12 | - | 172 | 160 | 71 | 1000 | × | BK | - | M6×12 | 2,190 | 2,409 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UAP-12-160-RD | M6 | 13 | 51 | 39 | 12 | - | 172 | 160 | 71 | 1000 | × | RD | - | M6×12 | 2,190 | 2,409 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UAP-12-160-SG | M6 | 13 | 51 | 39 | 12 | - | 172 | 160 | 71 | 1000 | × | SG | - | M6×12 | 2,190 | 2,409 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UAP-12-200-AL | M6 | 13 | 51 | 39 | 12 | - | 212 | 200 | 85 | 1000 | × | AL | - | M6×12 | 3,380 | 3,718 | CAD | カート | 在庫品 |
| UAP-12-200-BK | M6 | 13 | 51 | 39 | 12 | - | 212 | 200 | 85 | 1000 | × | BK | - | M6×12 | 2,480 | 2,728 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UAP-12-200-RD | M6 | 13 | 51 | 39 | 12 | - | 212 | 200 | 85 | 1000 | × | RD | - | M6×12 | 2,480 | 2,728 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UAP-12-200-SG | M6 | 13 | 51 | 39 | 12 | - | 212 | 200 | 85 | 1000 | × | SG | - | M6×12 | 2,480 | 2,728 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UAP-12-250-AL | M6 | 13 | 51 | 39 | 12 | - | 262 | 250 | 114 | 1000 | × | AL | - | M6×12 | 3,750 | 4,125 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UAP-12-250-BK | M6 | 13 | 51 | 39 | 12 | - | 262 | 250 | 114 | 1000 | × | BK | - | M6×12 | 2,580 | 2,838 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UAP-12-250-RD | M6 | 13 | 51 | 39 | 12 | - | 262 | 250 | 114 | 1000 | × | RD | - | M6×12 | 2,580 | 2,838 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UAP-12-250-SG | M6 | 13 | 51 | 39 | 12 | - | 262 | 250 | 114 | 1000 | × | SG | - | M6×12 | 2,580 | 2,838 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UAP-16-160-AL | M6 | 13 | 59 | 43 | 16 | - | 176 | 160 | 131 | 1000 | × | AL | ○ | M6×12 | 3,790 | 4,169 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UAP-16-160-BK | M6 | 13 | 59 | 43 | 16 | - | 176 | 160 | 131 | 1000 | × | BK | ○ | M6×12 | 2,850 | 3,135 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UAP-16-160-RD | M6 | 13 | 59 | 43 | 16 | - | 176 | 160 | 131 | 1000 | × | RD | ○ | M6×12 | 2,850 | 3,135 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UAP-16-160-SG | M6 | 13 | 59 | 43 | 16 | - | 176 | 160 | 131 | 1000 | × | SG | ○ | M6×12 | 2,850 | 3,135 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UAP-16-200-AL | M6 | 13 | 59 | 43 | 16 | - | 216 | 200 | 152 | 1000 | × | AL | ○ | M6×12 | 4,190 | 4,609 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UAP-16-200-BK | M6 | 13 | 59 | 43 | 16 | - | 216 | 200 | 152 | 1000 | × | BK | ○ | M6×12 | 3,210 | 3,531 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UAP-16-200-RD | M6 | 13 | 59 | 43 | 16 | - | 216 | 200 | 152 | 1000 | × | RD | ○ | M6×12 | 3,210 | 3,531 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UAP-16-200-SG | M6 | 13 | 59 | 43 | 16 | - | 216 | 200 | 152 | 1000 | × | SG | ○ | M6×12 | 3,210 | 3,531 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UAP-16-250-AL | M6 | 13 | 59 | 43 | 16 | - | 266 | 250 | 182 | 1000 | × | AL | ○ | M6×12 | 4,610 | 5,071 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UAP-16-250-BK | M6 | 13 | 59 | 43 | 16 | - | 266 | 250 | 182 | 1000 | × | BK | ○ | M6×12 | 3,420 | 3,762 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UAP-16-250-RD | M6 | 13 | 59 | 43 | 16 | - | 266 | 250 | 182 | 1000 | × | RD | ○ | M6×12 | 3,420 | 3,762 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UAP-16-250-SG | M6 | 13 | 59 | 43 | 16 | - | 266 | 250 | 182 | 1000 | × | SG | ○ | M6×12 | 3,420 | 3,762 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UAP-16-300-AL | M6 | 13 | 59 | 43 | 16 | - | 316 | 300 | 207 | 1000 | × | AL | ○ | M6×12 | 5,130 | 5,643 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UAP-16-300-BK | M6 | 13 | 59 | 43 | 16 | - | 316 | 300 | 207 | 1000 | × | BK | ○ | M6×12 | 3,790 | 4,169 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UAP-16-300-RD | M6 | 13 | 59 | 43 | 16 | - | 316 | 300 | 207 | 1000 | × | RD | ○ | M6×12 | 3,790 | 4,169 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UAP-16-300-SG | M6 | 13 | 59 | 43 | 16 | - | 316 | 300 | 207 | 1000 | × | SG | ○ | M6×12 | 3,790 | 4,169 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 人の手で使用する許容荷重です。
材質・仕上げ
| UAP-AL*1 | UAP-BK/UAP-SG/UAP-RD*1 | |
|---|---|---|
| 本体 | アルミニウム合金 アルマイト処理 |
アルミニウム合金 静電塗装(各色) |
| 座金 | 亜鉛ダイカスト ニッケルメッキ |
亜鉛ダイカスト ニッケルメッキ |
| 六角穴付きボルト (ねじ付属サービス) |
SUSXM7 | SUSXM7 |
*1: UAP-12UAP-16には座金は付属していません。
特長
- 握りやすい太さ、信頼性・安全性にすぐれた形状・寸法です。
- 座金が付属しています(UAP-12UAP-16を除く)。安定性にすぐれ、取りつけ部を美しく装飾できます。
- 表面処理のバリエーションは4種類。品番の末尾記号により選択できます。
| 末尾記号 | 表面処理 |
|---|---|
| AL | アルマイト処理 |
| BK | 静電塗装(つや消し黒) |
| SG | 静電塗装(つや消しシルバー) |
| RD | 静電塗装(つや消しレッド) |
- 静電塗装は、傷がつきにくいつや消しタイプ。高級感のある外観です。
- オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
ねじ付属サービス価格
| ねじサイズ | 価格(円)*1 |
|---|---|
| M4×10 | 220 |
| M5×12 | 220 |
| M6×12 | 220 |
*1: アルミ取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。
商品本体の価格は含まれていません。
仕様変更のご案内
下記の通りアルミ取っ手の仕様を変更いたします。お客さまには設計変更などのご⾯倒をお掛けしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申しあげます。
詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2023/20230314_1/
をご確認ください。