37 取っ手

取っ手とは

取っ手とは、扉やふたなどを開閉する際、手でつかんで操作するための機械要素部品です。
機器・装置・ワークの運搬・移動時の持ち手としても使用されます。 取っ手について詳しく見る

 

選定条件
  • 高さ(H)を選ぶ37
写真 ステンレス脱落防止取っ手 ステンレス脱落防止取っ手 スティールU取っ手 スティールU取っ手 スティールU取っ手 スティールU取っ手 スティールU取っ手 スティールU取っ手 スティールU取っ手
品名 ステンレス脱落防止取っ手 ステンレス脱落防止取っ手 スティールU取っ手 スティールU取っ手 スティールU取っ手 スティールU取っ手 スティールU取っ手 スティールU取っ手 スティールU取っ手
品番 UNMS-100-SC UNMS-125-SC UNF-80-CR UNF-100-CR UNF-110-CR UNF-120-CR UNF-125-CR UNF-160-CR UNF-200-CR
特長 脱落防止 脱落防止 低価格 低価格 低価格 低価格 低価格 低価格 低価格
価格(税別) 1,750円 1,810円 390円 390円 440円 470円 470円 520円 580円
取りつけ方法 おねじ おねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ
取手部材質 ステンレス ステンレス スティール スティール スティール スティール スティール スティール スティール
カラー表面処理 - - CR CR CR CR CR CR CR
取りつけ寸法 100mm 125mm 80mm 100mm 110mm 120mm 125mm 160mm 200mm
高さ 37mm 37mm 37mm 37mm 37mm 37mm 37mm 37mm 37mm
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
写真 スティールU取っ手 ステンレスU取っ手 ステンレスU取っ手 ステンレスU取っ手 ステンレスU取っ手 ステンレスU取っ手 ステンレスU取っ手 ステンレスU取っ手 ステンレスU取っ手
品名 スティールU取っ手 ステンレスU取っ手 ステンレスU取っ手 ステンレスU取っ手 ステンレスU取っ手 ステンレスU取っ手 ステンレスU取っ手 ステンレスU取っ手 ステンレスU取っ手
品番 UNF-250-CR UNFS-80 UNFS-100 UNFS-110 UNFS-120 UNFS-125 UNFS-160 UNFS-200 UNFS-250
特長 低価格 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304 SUS304
価格(税別) 620円 560円 590円 640円 640円 640円 750円 830円 960円
取りつけ方法 めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ
取手部材質 スティール ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス
カラー表面処理 CR BL BL BL BL BL BL BL BL
取りつけ寸法 250mm 80mm 100mm 110mm 120mm 125mm 160mm 200mm 250mm
高さ 37mm 37mm 37mm 37mm 37mm 37mm 37mm 37mm 37mm
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
写真 アルミU取っ手 アルミU取っ手 アルミU取っ手 アルミU取っ手 アルミU取っ手 アルミU取っ手 アルミU取っ手 アルミU取っ手 アルミU取っ手
品名 アルミU取っ手 アルミU取っ手 アルミU取っ手 アルミU取っ手 アルミU取っ手 アルミU取っ手 アルミU取っ手 アルミU取っ手 アルミU取っ手
品番 UNFA-80-BF UNFA-80-BK UNFA-100-BF UNFA-100-BK UNFA-110-BF UNFA-110-BK UNFA-120-BF UNFA-120-BK UNFA-125-BF
特長 全高が低い 全高が低い 全高が低い 全高が低い 全高が低い 全高が低い 全高が低い 全高が低い 全高が低い
価格(税別) 490円 500円 500円 520円 520円 520円 520円 520円 520円
取りつけ方法 めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ
取手部材質 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金
カラー表面処理 BF BK BF BK BF BK BF BK BF
取りつけ寸法 80mm 80mm 100mm 100mm 110mm 110mm 120mm 120mm 125mm
高さ 37mm 37mm 37mm 37mm 37mm 37mm 37mm 37mm 37mm
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
写真 アルミU取っ手 アルミU取っ手 アルミU取っ手 プラ取っ手 プラ取っ手 プラ取っ手 プラ取っ手 プラ取っ手
品名 アルミU取っ手 アルミU取っ手 アルミU取っ手 プラ取っ手 プラ取っ手 プラ取っ手 プラ取っ手 プラ取っ手
品番 UNFA-125-BK UNFA-160-BF UNFA-160-BK UPF-26-105-BK UPF-26-105-OR UPF-26-105-RD UPF-26-105-SG UPF-26-105-WH
特長 全高が低い 全高が低い 全高が低い ガラス繊維強化ナイロン6 ガラス繊維強化ナイロン6 ガラス繊維強化ナイロン6 ガラス繊維強化ナイロン6 ガラス繊維強化ナイロン6
価格(税別) 550円 690円 700円 1,020円 1,020円 1,020円 1,020円 1,020円
取りつけ方法 めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ
取手部材質 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 プラスティック プラスティック プラスティック プラスティック プラスティック
カラー表面処理 BK BF BK BK OR RD SG WH
取りつけ寸法 125mm 160mm 160mm 105mm 105mm 105mm 105mm 105mm
高さ 37mm 37mm 37mm 37mm 37mm 37mm 37mm 37mm
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ

取っ手の関連商品

写真 コネクタつきケーブル パイプ用キャップ 座金 座金 取っ手用脱落防止座金 取っ手用脱落防止座金(脱落防止ねじつき) 取っ手用変換座金 チューブラ取っ手用ブラケット - ハイジェニックデザイン チューブラ取っ手用ブラケット
品名 コネクタつきケーブル パイプ用キャップ 座金 座金 取っ手用脱落防止座金 取っ手用脱落防止座金(脱落防止ねじつき) 取っ手用変換座金 チューブラ取っ手用ブラケット - ハイジェニックデザイン チューブラ取っ手用ブラケット
品番 USCA UCA LY LY-N LYSC-N LYSC-N-SSC LYC USAFS-HD USAF
特長 センサつき・スイッチつき商品用ケーブル
ストレートコネクタ
L型コネクタ
パイプ用キャップ 取っ手と組み合わせて 取っ手と組み合わせて 脱落防止 脱落防止 めねじタイプの取っ手を前面取りつけタイプに変換 ハイジェニックデザイン
TPU
ブラケット
価格(税別) 5,230円~ 470円~ 190円~ 120円~ 360円~ 520円~ 750円~ 38,200円~ 4,610円~
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 USCA-M12-12-L-10 USCA-M12-12-L-5 USCA-M12-12-S-10 USCA-M12-12-S-5 USCA-M12-4-S-10 USCA-M12-4-S-5 USCA-M12-5-S-10 USCA-M12-5-S-5 USCA-M12-8-L-10 USCA-M12-8-L-5 USCA-M12-8-S-10 USCA-M12-8-S-5 USCA-M8-3-S-2 USCA-M8-3-S-5 USCA-M8-4-S-2 USCA-M8-4-S-5 UCA-28-BK UCA-28-SG LY-10 LY-12 LY-16 LY-16A LY-10-N LY-12-N LY-16-N LYSC-12-N LYSC-16A-N LYSC-12-N-SSC-M5 LYSC-16A-N-SSC-M5 LYC-10-M5 LYC-12-M6 LYC-16-M6 LYC-20-M6 LYC-20-M8 LYC-26-M8 LYC-28-M10 LYC-8-M4 USAFS-30-60-MT-T-HD USAFS-40-70-MT-T-HD USAF-28-BK USAF-28-SG
写真 チューブラ取っ手用ブラケット
品名 チューブラ取っ手用ブラケット
品番 USBF
特長 ブラケット(前傾タイプ)
価格(税別) 4,490円~
CADダウンロード CAD
仕様詳細 仕様詳細へ
品番 USBF-28-BK USBF-28-SG

MM+Iとは

レバー・取っ手・ハンドルなど、人(Man)と機械(Machine)の接点となり、グッド・コミュニケーションを実現する部品。
NBKはそれらを総称してMan&Machine Elementsと呼びます。
これらの商品に、センシングやモニタリング、スイッチングなどの電子的な要素、いわば知能(Intelligence)を付加したメカトロニクス商品群。
それが「MM+I」(Man&Machine Elements with Intelligence)シリーズです。
NBKの「MM+I」シリーズは、安全面の強化、設計・施工の手間削減、作業の効率化・自動化、ヒューマンエラーの防止などに貢献します。

 

よくあるご質問(FAQ)

Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。

ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド

Q.カタログが欲しいです。

2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら

NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)