68 取っ手

取っ手とは

取っ手とは、扉やふたなどを開閉する際、手でつかんで操作するための機械要素部品です。
機器・装置・ワークの運搬・移動時の持ち手としても使用されます。 取っ手について詳しく見る

 

選定条件
  • 高さ(H)を選ぶ68
写真 アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき
品名 アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき
品番 UZAF-200-B0-EM-AL-SW UZAF-200-B0-EM-BK-SW UZAF-200-B1-AL-SW UZAF-200-B1-BK-SW UZAF-200-B1-EM-AL-SW UZAF-200-B1-EM-BK-SW UZAF-200-B2-AL-SW UZAF-200-B2-BK-SW UZAF-200-B2-EM-AL-SW
特長 スイッチつき スイッチつき スイッチつき スイッチつき スイッチつき スイッチつき スイッチつき スイッチつき スイッチつき
価格(税別) 111,000円 111,000円 126,000円 126,000円 172,000円 172,000円 166,000円 166,000円 212,000円
取りつけ方法 めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ
取手部材質 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金
カラー表面処理 AL BK AL BK AL BK AL BK AL
取りつけ寸法 200mm 200mm 200mm 200mm 200mm 200mm 200mm 200mm 200mm
高さ 68mm 68mm 68mm 68mm 68mm 68mm 68mm 68mm 68mm
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
写真 アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき
品名 アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき
品番 UZAF-200-B2-EM-BK-SW UZAF-300-B0-EM-AL-SW UZAF-300-B0-EM-BK-SW UZAF-300-B1-AL-SW UZAF-300-B1-BK-SW UZAF-300-B1-EM-AL-SW UZAF-300-B1-EM-BK-SW UZAF-300-B2-AL-SW UZAF-300-B2-BK-SW
特長 スイッチつき スイッチつき スイッチつき スイッチつき スイッチつき スイッチつき スイッチつき スイッチつき スイッチつき
価格(税別) 212,000円 111,000円 111,000円 126,000円 126,000円 172,000円 172,000円 166,000円 166,000円
取りつけ方法 めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ
取手部材質 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金
カラー表面処理 BK AL BK AL BK AL BK AL BK
取りつけ寸法 200mm 300mm 300mm 300mm 300mm 300mm 300mm 300mm 300mm
高さ 68mm 68mm 68mm 68mm 68mm 68mm 68mm 68mm 68mm
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
写真 アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき
品名 アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき
品番 UZAF-300-B2-EM-AL-SW UZAF-300-B2-EM-BK-SW UZBF-200-B0-EM-R-AL-SW UZBF-200-B0-EM-L-AL-SW UZBF-200-B0-EM-R-BK-SW UZBF-200-B0-EM-L-BK-SW UZBF-200-B1-R-AL-SW UZBF-200-B1-L-AL-SW UZBF-200-B1-R-BK-SW
特長 スイッチつき スイッチつき スイッチつき
前傾タイプ
スイッチつき
前傾タイプ
スイッチつき
前傾タイプ
スイッチつき
前傾タイプ
スイッチつき
前傾タイプ
スイッチつき
前傾タイプ
スイッチつき
前傾タイプ
価格(税別) 212,000円 212,000円 118,000円 118,000円 118,000円 118,000円 128,000円 128,000円 128,000円
取りつけ方法 めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ
取手部材質 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金
カラー表面処理 AL BK AL AL BK BK AL AL BK
取りつけ寸法 300mm 300mm 200mm 200mm 200mm 200mm 200mm 200mm 200mm
高さ 68mm 68mm 68mm 68mm 68mm 68mm 68mm 68mm 68mm
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
写真 アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき
品名 アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき
品番 UZBF-200-B1-L-BK-SW UZBF-200-B1-EM-R-AL-SW UZBF-200-B1-EM-L-AL-SW UZBF-200-B1-EM-R-BK-SW UZBF-200-B1-EM-L-BK-SW UZBF-200-B2-R-AL-SW UZBF-200-B2-L-AL-SW UZBF-200-B2-R-BK-SW UZBF-200-B2-L-BK-SW
特長 スイッチつき
前傾タイプ
スイッチつき
前傾タイプ
スイッチつき
前傾タイプ
スイッチつき
前傾タイプ
スイッチつき
前傾タイプ
スイッチつき
前傾タイプ
スイッチつき
前傾タイプ
スイッチつき
前傾タイプ
スイッチつき
前傾タイプ
価格(税別) 128,000円 174,000円 174,000円 174,000円 174,000円 167,000円 167,000円 167,000円 167,000円
取りつけ方法 めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ
取手部材質 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金
カラー表面処理 BK AL AL BK BK AL AL BK BK
取りつけ寸法 200mm 200mm 200mm 200mm 200mm 200mm 200mm 200mm 200mm
高さ 68mm 68mm 68mm 68mm 68mm 68mm 68mm 68mm 68mm
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
写真 アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき
品名 アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき
品番 UZBF-200-B2-EM-R-AL-SW UZBF-200-B2-EM-L-AL-SW UZBF-200-B2-EM-R-BK-SW UZBF-200-B2-EM-L-BK-SW UZBF-300-B0-EM-R-AL-SW UZBF-300-B0-EM-L-AL-SW UZBF-300-B0-EM-R-BK-SW UZBF-300-B0-EM-L-BK-SW UZBF-300-B1-R-AL-SW
特長 スイッチつき
前傾タイプ
スイッチつき
前傾タイプ
スイッチつき
前傾タイプ
スイッチつき
前傾タイプ
スイッチつき
前傾タイプ
スイッチつき
前傾タイプ
スイッチつき
前傾タイプ
スイッチつき
前傾タイプ
スイッチつき
前傾タイプ
価格(税別) 213,000円 213,000円 213,000円 213,000円 118,000円 118,000円 118,000円 118,000円 128,000円
取りつけ方法 めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ
取手部材質 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金
カラー表面処理 AL AL BK BK AL AL BK BK AL
取りつけ寸法 200mm 200mm 200mm 200mm 300mm 300mm 300mm 300mm 300mm
高さ 68mm 68mm 68mm 68mm 68mm 68mm 68mm 68mm 68mm
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
写真 アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき
品名 アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき
品番 UZBF-300-B1-L-AL-SW UZBF-300-B1-R-BK-SW UZBF-300-B1-L-BK-SW UZBF-300-B1-EM-R-AL-SW UZBF-300-B1-EM-L-AL-SW UZBF-300-B1-EM-R-BK-SW UZBF-300-B1-EM-L-BK-SW UZBF-300-B2-R-AL-SW UZBF-300-B2-L-AL-SW
特長 スイッチつき
前傾タイプ
スイッチつき
前傾タイプ
スイッチつき
前傾タイプ
スイッチつき
前傾タイプ
スイッチつき
前傾タイプ
スイッチつき
前傾タイプ
スイッチつき
前傾タイプ
スイッチつき
前傾タイプ
スイッチつき
前傾タイプ
価格(税別) 128,000円 128,000円 128,000円 174,000円 174,000円 174,000円 174,000円 167,000円 167,000円
取りつけ方法 めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ
取手部材質 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金
カラー表面処理 AL BK BK AL AL BK BK AL AL
取りつけ寸法 300mm 300mm 300mm 300mm 300mm 300mm 300mm 300mm 300mm
高さ 68mm 68mm 68mm 68mm 68mm 68mm 68mm 68mm 68mm
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
写真 アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手
品名 アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手
品番 UZBF-300-B2-R-BK-SW UZBF-300-B2-L-BK-SW UZBF-300-B2-EM-R-AL-SW UZBF-300-B2-EM-L-AL-SW UZBF-300-B2-EM-R-BK-SW UZBF-300-B2-EM-L-BK-SW UZAF-30-200-AL UZAF-30-200-BK UZAF-30-200-ES
特長 スイッチつき
前傾タイプ
スイッチつき
前傾タイプ
スイッチつき
前傾タイプ
スイッチつき
前傾タイプ
スイッチつき
前傾タイプ
スイッチつき
前傾タイプ
取りつけ寸法1mm指定可能 取りつけ寸法1mm指定可能 取りつけ寸法1mm指定可能
価格(税別) 167,000円 167,000円 213,000円 213,000円 213,000円 213,000円 6,180円 6,180円 6,180円
取りつけ方法 めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ
取手部材質 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金
カラー表面処理 BK BK AL AL BK BK AL BK ES
取りつけ寸法 300mm 300mm 300mm 300mm 300mm 300mm 200mm 200mm 200mm
高さ 68mm 68mm 68mm 68mm 68mm 68mm 68mm 68mm 68mm
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
写真 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手
品名 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手
品番 UZAF-30-300-AL UZAF-30-300-BK UZAF-30-300-ES UZAF-30-350-AL UZAF-30-350-BK UZAF-30-350-ES UZAF-30-400-AL UZAF-30-400-BK UZAF-30-400-ES
特長 取りつけ寸法1mm指定可能 取りつけ寸法1mm指定可能 取りつけ寸法1mm指定可能 取りつけ寸法1mm指定可能 取りつけ寸法1mm指定可能 取りつけ寸法1mm指定可能 取りつけ寸法1mm指定可能 取りつけ寸法1mm指定可能 取りつけ寸法1mm指定可能
価格(税別) 6,870円 6,870円 6,870円 7,130円 7,130円 7,130円 7,560円 7,560円 7,560円
取りつけ方法 めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ
取手部材質 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金
カラー表面処理 AL BK ES AL BK ES AL BK ES
取りつけ寸法 300mm 300mm 300mm 350mm 350mm 350mm 400mm 400mm 400mm
高さ 68mm 68mm 68mm 68mm 68mm 68mm 68mm 68mm 68mm
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
写真 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手
品名 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手
品番 UZAF-30-500-AL UZAF-30-500-BK UZAF-30-500-ES UZAF-30-600-AL UZAF-30-600-BK UZAF-30-600-ES UZAF-30-1000-AL UZAF-30-1000-BK UZAF-30-1000-ES
特長 取りつけ寸法1mm指定可能 取りつけ寸法1mm指定可能 取りつけ寸法1mm指定可能 取りつけ寸法1mm指定可能 取りつけ寸法1mm指定可能 取りつけ寸法1mm指定可能 取りつけ寸法1mm指定可能 取りつけ寸法1mm指定可能 取りつけ寸法1mm指定可能
価格(税別) 8,120円 8,120円 8,120円 8,950円 8,950円 8,950円 13,300円 13,300円 13,300円
取りつけ方法 めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ
取手部材質 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金
カラー表面処理 AL BK ES AL BK ES AL BK ES
取りつけ寸法 500mm 500mm 500mm 600mm 600mm 600mm 1,000mm 1,000mm 1,000mm
高さ 68mm 68mm 68mm 68mm 68mm 68mm 68mm 68mm 68mm
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
写真 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手
品名 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手
品番 UZBF-30-200-AL UZBF-30-200-BK UZBF-30-200-ES UZBF-30-300-AL UZBF-30-300-BK UZBF-30-300-ES UZBF-30-350-AL UZBF-30-350-BK UZBF-30-350-ES
特長 前傾タイプ
取りつけ寸法1mm指定可能
前傾タイプ
取りつけ寸法1mm指定可能
前傾タイプ
取りつけ寸法1mm指定可能
前傾タイプ
取りつけ寸法1mm指定可能
前傾タイプ
取りつけ寸法1mm指定可能
前傾タイプ
取りつけ寸法1mm指定可能
前傾タイプ
取りつけ寸法1mm指定可能
前傾タイプ
取りつけ寸法1mm指定可能
前傾タイプ
取りつけ寸法1mm指定可能
価格(税別) 6,590円 6,590円 6,590円 7,230円 7,230円 7,230円 7,470円 7,470円 7,470円
取りつけ方法 めねじ,オフセット めねじ,オフセット めねじ,オフセット めねじ,オフセット めねじ,オフセット めねじ,オフセット めねじ,オフセット めねじ,オフセット めねじ,オフセット
取手部材質 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金
カラー表面処理 AL BK ES AL BK ES AL BK ES
取りつけ寸法 200mm 200mm 200mm 300mm 300mm 300mm 350mm 350mm 350mm
高さ 68mm 68mm 68mm 68mm 68mm 68mm 68mm 68mm 68mm
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
写真 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手
品名 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手
品番 UZBF-30-400-AL UZBF-30-400-BK UZBF-30-400-ES UZBF-30-500-AL UZBF-30-500-BK UZBF-30-500-ES UZBF-30-600-AL UZBF-30-600-BK UZBF-30-600-ES
特長 前傾タイプ
取りつけ寸法1mm指定可能
前傾タイプ
取りつけ寸法1mm指定可能
前傾タイプ
取りつけ寸法1mm指定可能
前傾タイプ
取りつけ寸法1mm指定可能
前傾タイプ
取りつけ寸法1mm指定可能
前傾タイプ
取りつけ寸法1mm指定可能
前傾タイプ
取りつけ寸法1mm指定可能
前傾タイプ
取りつけ寸法1mm指定可能
前傾タイプ
取りつけ寸法1mm指定可能
価格(税別) 7,890円 7,890円 7,890円 8,410円 8,410円 8,410円 9,190円 9,190円 9,190円
取りつけ方法 めねじ,オフセット めねじ,オフセット めねじ,オフセット めねじ,オフセット めねじ,オフセット めねじ,オフセット めねじ,オフセット めねじ,オフセット めねじ,オフセット
取手部材質 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金
カラー表面処理 AL BK ES AL BK ES AL BK ES
取りつけ寸法 400mm 400mm 400mm 500mm 500mm 500mm 600mm 600mm 600mm
高さ 68mm 68mm 68mm 68mm 68mm 68mm 68mm 68mm 68mm
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
写真 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手
品名 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手
品番 UZBF-30-1000-AL UZBF-30-1000-BK UZBF-30-1000-ES UCF-20-200-BK UCF-20-200-BL UCF-20-200-SG UCF-20-250-BK UCF-20-250-BL UCF-20-250-SG
特長 前傾タイプ
取りつけ寸法1mm指定可能
前傾タイプ
取りつけ寸法1mm指定可能
前傾タイプ
取りつけ寸法1mm指定可能
円形断面 円形断面 円形断面 円形断面 円形断面 円形断面
価格(税別) 13,300円 13,300円 13,300円 4,490円 3,850円 4,490円 5,190円 4,190円 5,190円
取りつけ方法 めねじ,オフセット めねじ,オフセット めねじ,オフセット めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ
取手部材質 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金
カラー表面処理 AL BK ES BK BL SG BK BL SG
取りつけ寸法 1,000mm 1,000mm 1,000mm 200mm 200mm 200mm 250mm 250mm 250mm
高さ 68mm 68mm 68mm 68mm 68mm 68mm 68mm 68mm 68mm
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
写真 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手
品名 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手
品番 UCF-20-300-BK UCF-20-300-BL UCF-20-300-SG UCF-20-350-BK UCF-20-350-BL UCF-20-350-SG UCF-20-200-AB-BK UCF-20-200-AB-WH UCF-20-250-AB-BK
特長 円形断面 円形断面 円形断面 円形断面 円形断面 円形断面 抗菌仕様 抗菌仕様 抗菌仕様
価格(税別) 5,600円 4,620円 5,600円 6,250円 5,230円 6,250円 4,890円 4,890円 5,490円
取りつけ方法 めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ
取手部材質 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金
カラー表面処理 BK BL SG BK BL SG BK WH BK
取りつけ寸法 300mm 300mm 300mm 350mm 350mm 350mm 200mm 200mm 250mm
高さ 68mm 68mm 68mm 68mm 68mm 68mm 68mm 68mm 68mm
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
写真 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 ステンレスキャビネット取っ手 - マウンティングスタッドつき ステンレスキャビネット取っ手 - マウンティングスタッドつき ステンレスキャビネット取っ手 - マウンティングスタッドつき ステンレスキャビネット取っ手 - マウンティングスタッドつき ステンレスキャビネット取っ手 ステンレスキャビネット取っ手
品名 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 ステンレスキャビネット取っ手 - マウンティングスタッドつき ステンレスキャビネット取っ手 - マウンティングスタッドつき ステンレスキャビネット取っ手 - マウンティングスタッドつき ステンレスキャビネット取っ手 - マウンティングスタッドつき ステンレスキャビネット取っ手 ステンレスキャビネット取っ手
品番 UCF-20-250-AB-WH UCF-20-300-AB-BK UCF-20-300-AB-WH UTMS-20-200 UTMS-20-250 UTMS-20-300 UTMS-20-350 UTFS-20-200 UTFS-20-250
特長 抗菌仕様 抗菌仕様 抗菌仕様 中空パイプ(A=28)
軽量
中空パイプ(A=28)
軽量
中空パイプ(A=28)
軽量
中空パイプ(A=28)
軽量
中空パイプ(A=28)
軽量
中空パイプ(A=28)
軽量
価格(税別) 5,490円 6,200円 6,200円 24,600円 26,700円 27,600円 29,200円 13,100円 14,900円
取りつけ方法 めねじ めねじ めねじ おねじ おねじ おねじ おねじ めねじ めねじ
取手部材質 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス
カラー表面処理 WH BK WH - - - - - -
取りつけ寸法 250mm 300mm 300mm 200mm 250mm 300mm 350mm 200mm 250mm
高さ 68mm 68mm 68mm 68mm 68mm 68mm 68mm 68mm 68mm
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
写真 ステンレスキャビネット取っ手 ステンレスキャビネット取っ手 ウレタン取っ手 ウレタン取っ手 ウレタン取っ手 ステンレス取っ手 - マウンティングスタッドつき ステンレス取っ手 - マウンティングスタッドつき アルミ取っ手 アルミ取っ手
品名 ステンレスキャビネット取っ手 ステンレスキャビネット取っ手 ウレタン取っ手 ウレタン取っ手 ウレタン取っ手 ステンレス取っ手 - マウンティングスタッドつき ステンレス取っ手 - マウンティングスタッドつき アルミ取っ手 アルミ取っ手
品番 UTFS-20-300 UTFS-20-350 UUF-35-160 UUF-35-192 UUF-35-300 UDMS-20-200 UDMS-20-300 UDF-20-200-BK UDF-20-200-BL
特長 中空パイプ(A=28)
軽量
中空パイプ(A=28)
軽量
衝撃吸収
断熱効果
衝撃吸収
断熱効果
衝撃吸収
断熱効果
オフセット
中空パイプ(A=28)
軽量
オフセット
中空パイプ(A=28)
軽量
オフセット オフセット
価格(税別) 16,400円 17,200円 9,570円 10,100円 12,000円 22,900円 24,900円 8,510円 7,260円
取りつけ方法 めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ おねじ,オフセット おねじ,オフセット めねじ,オフセット めねじ,オフセット
取手部材質 ステンレス ステンレス 硬質ポリウレタン 硬質ポリウレタン 硬質ポリウレタン ステンレス ステンレス アルミニウム合金 アルミニウム合金
カラー表面処理 - - BK BK BK - - BK BL
取りつけ寸法 300mm 350mm 160mm 192mm 300mm 200mm 300mm 200mm 200mm
高さ 68mm 68mm 68mm 68mm 68mm 68mm 68mm 68mm 68mm
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
写真 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 ステンレス取っ手 ステンレス取っ手
品名 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 ステンレス取っ手 ステンレス取っ手
品番 UDF-20-200-SG UDF-20-300-BK UDF-20-300-BL UDF-20-300-SG UDFS-20-200 UDFS-20-300
特長 オフセット オフセット オフセット オフセット オフセット
中空パイプ(A=28)
軽量
オフセット
中空パイプ(A=28)
軽量
価格(税別) 8,510円 11,200円 8,150円 11,200円 15,500円 17,700円
取りつけ方法 めねじ,オフセット めねじ,オフセット めねじ,オフセット めねじ,オフセット めねじ,オフセット めねじ,オフセット
取手部材質 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 ステンレス ステンレス
カラー表面処理 SG BK BL SG - -
取りつけ寸法 200mm 300mm 300mm 300mm 200mm 300mm
高さ 68mm 68mm 68mm 68mm 68mm 68mm
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ

取っ手の関連商品

写真 コネクタつきケーブル パイプ用キャップ 座金 座金 取っ手用脱落防止座金 取っ手用脱落防止座金(脱落防止ねじつき) 取っ手用変換座金 チューブラ取っ手用ブラケット - ハイジェニックデザイン チューブラ取っ手用ブラケット
品名 コネクタつきケーブル パイプ用キャップ 座金 座金 取っ手用脱落防止座金 取っ手用脱落防止座金(脱落防止ねじつき) 取っ手用変換座金 チューブラ取っ手用ブラケット - ハイジェニックデザイン チューブラ取っ手用ブラケット
品番 USCA UCA LY LY-N LYSC-N LYSC-N-SSC LYC USAFS-HD USAF
特長 センサつき・スイッチつき商品用ケーブル
ストレートコネクタ
L型コネクタ
パイプ用キャップ 取っ手と組み合わせて 取っ手と組み合わせて 脱落防止 脱落防止 めねじタイプの取っ手を前面取りつけタイプに変換 ハイジェニックデザイン
TPU
ブラケット
価格(税別) 5,230円~ 470円~ 190円~ 120円~ 360円~ 520円~ 750円~ 38,200円~ 4,610円~
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 USCA-M12-12-L-10 USCA-M12-12-L-5 USCA-M12-12-S-10 USCA-M12-12-S-5 USCA-M12-4-S-10 USCA-M12-4-S-5 USCA-M12-5-S-10 USCA-M12-5-S-5 USCA-M12-8-L-10 USCA-M12-8-L-5 USCA-M12-8-S-10 USCA-M12-8-S-5 USCA-M8-3-S-2 USCA-M8-3-S-5 USCA-M8-4-S-2 USCA-M8-4-S-5 UCA-28-BK UCA-28-SG LY-10 LY-12 LY-16 LY-16A LY-10-N LY-12-N LY-16-N LYSC-12-N LYSC-16A-N LYSC-12-N-SSC-M5 LYSC-16A-N-SSC-M5 LYC-10-M5 LYC-12-M6 LYC-16-M6 LYC-20-M6 LYC-20-M8 LYC-26-M8 LYC-28-M10 LYC-8-M4 USAFS-30-60-MT-T-HD USAFS-40-70-MT-T-HD USAF-28-BK USAF-28-SG
写真 チューブラ取っ手用ブラケット
品名 チューブラ取っ手用ブラケット
品番 USBF
特長 ブラケット(前傾タイプ)
価格(税別) 4,490円~
CADダウンロード CAD
仕様詳細 仕様詳細へ
品番 USBF-28-BK USBF-28-SG

MM+Iとは

レバー・取っ手・ハンドルなど、人(Man)と機械(Machine)の接点となり、グッド・コミュニケーションを実現する部品。
NBKはそれらを総称してMan&Machine Elementsと呼びます。
これらの商品に、センシングやモニタリング、スイッチングなどの電子的な要素、いわば知能(Intelligence)を付加したメカトロニクス商品群。
それが「MM+I」(Man&Machine Elements with Intelligence)シリーズです。
NBKの「MM+I」シリーズは、安全面の強化、設計・施工の手間削減、作業の効率化・自動化、ヒューマンエラーの防止などに貢献します。

 

よくあるご質問(FAQ)

Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。

ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド

Q.カタログが欲しいです。

2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら

NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)