71 取っ手

取っ手とは

取っ手とは、扉やふたなどを開閉する際、手でつかんで操作するための機械要素部品です。
機器・装置・ワークの運搬・移動時の持ち手としても使用されます。 取っ手について詳しく見る

 

選定条件
  • 高さ(H)を選ぶ71
写真 アルミオーバルチューブラ取っ手 アルミオーバルチューブラ取っ手 アルミオーバルチューブラ取っ手 アルミオーバルチューブラ取っ手 アルミオーバルチューブラ取っ手 アルミオーバルチューブラ取っ手 アルミオーバルチューブラ取っ手 アルミオーバルチューブラ取っ手 アルミオーバルチューブラ取っ手
品名 アルミオーバルチューブラ取っ手 アルミオーバルチューブラ取っ手 アルミオーバルチューブラ取っ手 アルミオーバルチューブラ取っ手 アルミオーバルチューブラ取っ手 アルミオーバルチューブラ取っ手 アルミオーバルチューブラ取っ手 アルミオーバルチューブラ取っ手 アルミオーバルチューブラ取っ手
品番 UVF-36-200-AL UVF-36-200-BK UVF-36-200-ES UVF-36-250-AL UVF-36-250-BK UVF-36-250-ES UVF-36-300-AL UVF-36-300-BK UVF-36-300-ES
特長 楕円形状
取りつけ寸法1mm指定可能
楕円形状
取りつけ寸法1mm指定可能
楕円形状
取りつけ寸法1mm指定可能
楕円形状
取りつけ寸法1mm指定可能
楕円形状
取りつけ寸法1mm指定可能
楕円形状
取りつけ寸法1mm指定可能
楕円形状
取りつけ寸法1mm指定可能
楕円形状
取りつけ寸法1mm指定可能
楕円形状
取りつけ寸法1mm指定可能
価格(税別) 7,190円 7,190円 7,190円 7,490円 7,490円 7,490円 7,930円 7,930円 7,930円
取りつけ方法 めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ
取手部材質 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金
カラー表面処理 AL BK ES AL BK ES AL BK ES
取りつけ寸法 200mm 200mm 200mm 250mm 250mm 250mm 300mm 300mm 300mm
高さ 71mm 71mm 71mm 71mm 71mm 71mm 71mm 71mm 71mm
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
写真 アルミオーバルチューブラ取っ手 アルミオーバルチューブラ取っ手 アルミオーバルチューブラ取っ手 アルミオーバルチューブラ取っ手 アルミオーバルチューブラ取っ手 アルミオーバルチューブラ取っ手 アルミオーバルチューブラ取っ手 アルミオーバルチューブラ取っ手 アルミオーバルチューブラ取っ手
品名 アルミオーバルチューブラ取っ手 アルミオーバルチューブラ取っ手 アルミオーバルチューブラ取っ手 アルミオーバルチューブラ取っ手 アルミオーバルチューブラ取っ手 アルミオーバルチューブラ取っ手 アルミオーバルチューブラ取っ手 アルミオーバルチューブラ取っ手 アルミオーバルチューブラ取っ手
品番 UVF-36-350-AL UVF-36-350-BK UVF-36-350-ES UVF-36-400-AL UVF-36-400-BK UVF-36-400-ES UVF-36-500-AL UVF-36-500-BK UVF-36-500-ES
特長 楕円形状
取りつけ寸法1mm指定可能
楕円形状
取りつけ寸法1mm指定可能
楕円形状
取りつけ寸法1mm指定可能
楕円形状
取りつけ寸法1mm指定可能
楕円形状
取りつけ寸法1mm指定可能
楕円形状
取りつけ寸法1mm指定可能
楕円形状
取りつけ寸法1mm指定可能
楕円形状
取りつけ寸法1mm指定可能
楕円形状
取りつけ寸法1mm指定可能
価格(税別) 8,340円 8,340円 8,340円 9,160円 9,160円 9,160円 9,880円 9,880円 9,880円
取りつけ方法 めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ
取手部材質 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金
カラー表面処理 AL BK ES AL BK ES AL BK ES
取りつけ寸法 350mm 350mm 350mm 400mm 400mm 400mm 500mm 500mm 500mm
高さ 71mm 71mm 71mm 71mm 71mm 71mm 71mm 71mm 71mm
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
写真 アルミオーバルチューブラ取っ手 アルミオーバルチューブラ取っ手 アルミオーバルチューブラ取っ手 アルミオーバルチューブラ取っ手 アルミオーバルチューブラ取っ手 アルミオーバルチューブラ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手
品名 アルミオーバルチューブラ取っ手 アルミオーバルチューブラ取っ手 アルミオーバルチューブラ取っ手 アルミオーバルチューブラ取っ手 アルミオーバルチューブラ取っ手 アルミオーバルチューブラ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手
品番 UVF-36-600-AL UVF-36-600-BK UVF-36-600-ES UVF-36-800-AL UVF-36-800-BK UVF-36-800-ES UBLF-36-300-BK UBLF-36-300-AL UBLF-36-300-SG
特長 楕円形状
取りつけ寸法1mm指定可能
楕円形状
取りつけ寸法1mm指定可能
楕円形状
取りつけ寸法1mm指定可能
楕円形状
取りつけ寸法1mm指定可能
楕円形状
取りつけ寸法1mm指定可能
楕円形状
取りつけ寸法1mm指定可能
握りやすい形状 握りやすい形状 握りやすい形状
価格(税別) 11,700円 11,700円 11,700円 14,800円 14,800円 14,800円 13,000円 17,300円 13,000円
取りつけ方法 めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ
取手部材質 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金
カラー表面処理 AL BK ES AL BK ES BK AL SG
取りつけ寸法 600mm 600mm 600mm 800mm 800mm 800mm 300mm 300mm 300mm
高さ 71mm 71mm 71mm 71mm 71mm 71mm 71mm 71mm 71mm
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
写真 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手
品名 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手
品番 UBLF-36-400-BK UBLF-36-400-AL UBLF-36-400-SG UBLF-36-500-BK UBLF-36-500-AL UBLF-36-500-SG UBLF-36-600-BK UBLF-36-600-AL UBLF-36-600-SG
特長 握りやすい形状 握りやすい形状 握りやすい形状 握りやすい形状 握りやすい形状 握りやすい形状 握りやすい形状 握りやすい形状 握りやすい形状
価格(税別) 15,000円 19,500円 15,000円 17,400円 22,600円 17,400円 20,700円 26,500円 20,700円
取りつけ方法 めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ
取手部材質 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金
カラー表面処理 BK AL SG BK AL SG BK AL SG
取りつけ寸法 400mm 400mm 400mm 500mm 500mm 500mm 600mm 600mm 600mm
高さ 71mm 71mm 71mm 71mm 71mm 71mm 71mm 71mm 71mm
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
写真 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手
品名 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手
品番 UBLF-36-800-BK UBLF-36-800-AL UBLF-36-800-SG UBLC-36-300-BK UBLC-36-300-AL UBLC-36-300-SG UBLC-36-400-BK UBLC-36-400-AL UBLC-36-400-SG
特長 握りやすい形状 握りやすい形状 握りやすい形状 六角穴付きボタンボルトを使用 六角穴付きボタンボルトを使用 六角穴付きボタンボルトを使用 六角穴付きボタンボルトを使用 六角穴付きボタンボルトを使用 六角穴付きボタンボルトを使用
価格(税別) 21,500円 29,000円 21,500円 16,800円 20,600円 17,900円 18,800円 22,700円 19,800円
取りつけ方法 めねじ めねじ めねじ 前面 前面 前面 前面 前面 前面
取手部材質 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金
カラー表面処理 BK AL SG BK AL SG BK AL SG
取りつけ寸法 800mm 800mm 800mm 300mm 300mm 300mm 400mm 400mm 400mm
高さ 71mm 71mm 71mm 71mm 71mm 71mm 71mm 71mm 71mm
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
写真 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手
品名 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手
品番 UBLC-36-500-BK UBLC-36-500-AL UBLC-36-500-SG UBLC-36-600-BK UBLC-36-600-AL UBLC-36-600-SG UBLC-36-800-BK UBLC-36-800-AL UBLC-36-800-SG
特長 六角穴付きボタンボルトを使用 六角穴付きボタンボルトを使用 六角穴付きボタンボルトを使用 六角穴付きボタンボルトを使用 六角穴付きボタンボルトを使用 六角穴付きボタンボルトを使用 六角穴付きボタンボルトを使用 六角穴付きボタンボルトを使用 六角穴付きボタンボルトを使用
価格(税別) 21,100円 25,200円 21,100円 24,100円 29,100円 24,100円 25,200円 31,900円 25,700円
取りつけ方法 前面 前面 前面 前面 前面 前面 前面 前面 前面
取手部材質 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金
カラー表面処理 BK AL SG BK AL SG BK AL SG
取りつけ寸法 500mm 500mm 500mm 600mm 600mm 600mm 800mm 800mm 800mm
高さ 71mm 71mm 71mm 71mm 71mm 71mm 71mm 71mm 71mm
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ

取っ手の関連商品

写真 コネクタつきケーブル パイプ用キャップ 座金 座金 取っ手用脱落防止座金 取っ手用脱落防止座金(脱落防止ねじつき) 取っ手用変換座金 チューブラ取っ手用ブラケット - ハイジェニックデザイン チューブラ取っ手用ブラケット
品名 コネクタつきケーブル パイプ用キャップ 座金 座金 取っ手用脱落防止座金 取っ手用脱落防止座金(脱落防止ねじつき) 取っ手用変換座金 チューブラ取っ手用ブラケット - ハイジェニックデザイン チューブラ取っ手用ブラケット
品番 USCA UCA LY LY-N LYSC-N LYSC-N-SSC LYC USAFS-HD USAF
特長 センサつき・スイッチつき商品用ケーブル
ストレートコネクタ
L型コネクタ
パイプ用キャップ 取っ手と組み合わせて 取っ手と組み合わせて 脱落防止 脱落防止 めねじタイプの取っ手を前面取りつけタイプに変換 ハイジェニックデザイン
TPU
ブラケット
価格(税別) 5,230円~ 470円~ 190円~ 120円~ 360円~ 520円~ 750円~ 38,200円~ 4,610円~
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 USCA-M12-12-L-10 USCA-M12-12-L-5 USCA-M12-12-S-10 USCA-M12-12-S-5 USCA-M12-4-S-10 USCA-M12-4-S-5 USCA-M12-5-S-10 USCA-M12-5-S-5 USCA-M12-8-L-10 USCA-M12-8-L-5 USCA-M12-8-S-10 USCA-M12-8-S-5 USCA-M8-3-S-2 USCA-M8-3-S-5 USCA-M8-4-S-2 USCA-M8-4-S-5 UCA-28-BK UCA-28-SG LY-10 LY-12 LY-16 LY-16A LY-10-N LY-12-N LY-16-N LYSC-12-N LYSC-16A-N LYSC-12-N-SSC-M5 LYSC-16A-N-SSC-M5 LYC-10-M5 LYC-12-M6 LYC-16-M6 LYC-20-M6 LYC-20-M8 LYC-26-M8 LYC-28-M10 LYC-8-M4 USAFS-30-60-MT-T-HD USAFS-40-70-MT-T-HD USAF-28-BK USAF-28-SG
写真 チューブラ取っ手用ブラケット
品名 チューブラ取っ手用ブラケット
品番 USBF
特長 ブラケット(前傾タイプ)
価格(税別) 4,490円~
CADダウンロード CAD
仕様詳細 仕様詳細へ
品番 USBF-28-BK USBF-28-SG

MM+Iとは

レバー・取っ手・ハンドルなど、人(Man)と機械(Machine)の接点となり、グッド・コミュニケーションを実現する部品。
NBKはそれらを総称してMan&Machine Elementsと呼びます。
これらの商品に、センシングやモニタリング、スイッチングなどの電子的な要素、いわば知能(Intelligence)を付加したメカトロニクス商品群。
それが「MM+I」(Man&Machine Elements with Intelligence)シリーズです。
NBKの「MM+I」シリーズは、安全面の強化、設計・施工の手間削減、作業の効率化・自動化、ヒューマンエラーの防止などに貢献します。

 

よくあるご質問(FAQ)

Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。

ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド

Q.カタログが欲しいです。

2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら

NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)