50 取っ手

取っ手とは

取っ手とは、扉やふたなどを開閉する際、手でつかんで操作するための機械要素部品です。
機器・装置・ワークの運搬・移動時の持ち手としても使用されます。 取っ手について詳しく見る

 

選定条件
  • 高さ(H)を選ぶ50
写真 ウレタン取っ手 プラキャビネット取っ手 プラキャビネット取っ手 プラキャビネット取っ手 プラキャビネット取っ手 プラキャビネット取っ手 プラキャビネット取っ手 プラキャビネット取っ手 アルミアーチ取っ手
品名 ウレタン取っ手 プラキャビネット取っ手 プラキャビネット取っ手 プラキャビネット取っ手 プラキャビネット取っ手 プラキャビネット取っ手 プラキャビネット取っ手 プラキャビネット取っ手 アルミアーチ取っ手
品番 UUF-25-112 UPC-28-179-BK UPC-28-179-OR UPC-28-179-RD UPC-28-179-SG UPC-28-179-WH UPC-28-179-PP UPC-28-179-PBT UARF-20-160-AL
特長 衝撃吸収
断熱効果
ガラス繊維強化 ガラス繊維強化 ガラス繊維強化 ガラス繊維強化 ガラス繊維強化 ガラス繊維強化ポリプロピレン
耐薬品性
軽量
ガラス繊維強化PBT
耐熱性
UL規格:UL94V-0
アーチ形状
価格(税別) 4,570円 1,470円 1,470円 1,470円 1,470円 1,470円 890円 2,010円 5,010円
取りつけ方法 めねじ 前面 前面 前面 前面 前面 前面 前面 めねじ
取手部材質 硬質ポリウレタン プラスティック プラスティック プラスティック プラスティック プラスティック プラスティック プラスティック アルミニウム合金
カラー表面処理 BK BK OR RD SG WH - - AL
取りつけ寸法 112mm 179mm 179mm 179mm 179mm 179mm 179mm 179mm 160mm
高さ 50mm 50mm 50mm 50mm 50mm 50mm 50mm 50mm 50mm
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
写真 アルミアーチ取っ手 アルミアーチ取っ手 アルミアーチ取っ手 アルミアーチ取っ手 アルミアーチ取っ手 アルミアーチ取っ手 アルミアーチ取っ手 アルミアーチ取っ手 アルミアーチ取っ手
品名 アルミアーチ取っ手 アルミアーチ取っ手 アルミアーチ取っ手 アルミアーチ取っ手 アルミアーチ取っ手 アルミアーチ取っ手 アルミアーチ取っ手 アルミアーチ取っ手 アルミアーチ取っ手
品番 UARF-20-160-BK UARF-20-160-BL UARF-20-160-SG UARF-20-160-RD UARF-20-192-AL UARF-20-192-BK UARF-20-192-BL UARF-20-192-SG UARF-20-192-RD
特長 アーチ形状 アーチ形状 アーチ形状 アーチ形状 アーチ形状 アーチ形状 アーチ形状 アーチ形状 アーチ形状
価格(税別) 3,400円 2,860円 3,400円 3,920円 5,390円 3,900円 3,010円 3,900円 4,370円
取りつけ方法 めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ
取手部材質 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金
カラー表面処理 BK BL SG RD AL BK BL SG RD
取りつけ寸法 160mm 160mm 160mm 160mm 192mm 192mm 192mm 192mm 192mm
高さ 50mm 50mm 50mm 50mm 50mm 50mm 50mm 50mm 50mm
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
写真 ステンレスアーチ取っ手 ステンレスアーチ取っ手 アルミアーチ取っ手 アルミアーチ取っ手 アルミアーチ取っ手 アルミアーチ取っ手 アルミアーチ取っ手 アルミアーチ取っ手 アルミアーチ取っ手
品名 ステンレスアーチ取っ手 ステンレスアーチ取っ手 アルミアーチ取っ手 アルミアーチ取っ手 アルミアーチ取っ手 アルミアーチ取っ手 アルミアーチ取っ手 アルミアーチ取っ手 アルミアーチ取っ手
品番 UARFS-20-160 UARFS-20-192 UARC-20-160-AL UARC-20-160-BK UARC-20-160-BL UARC-20-160-SG UARC-20-160-RD UARC-20-192-AL UARC-20-192-BK
特長 アーチ形状 アーチ形状 アーチ形状 アーチ形状 アーチ形状 アーチ形状 アーチ形状 アーチ形状 アーチ形状
価格(税別) 14,900円 16,800円 5,720円 4,290円 3,860円 4,290円 4,710円 6,130円 4,740円
取りつけ方法 めねじ めねじ 前面 前面 前面 前面 前面 前面 前面
取手部材質 ステンレス ステンレス アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金
カラー表面処理 - - AL BK BL SG RD AL BK
取りつけ寸法 160mm 192mm 160mm 160mm 160mm 160mm 160mm 192mm 192mm
高さ 50mm 50mm 50mm 50mm 50mm 50mm 50mm 50mm 50mm
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
写真 アルミアーチ取っ手 アルミアーチ取っ手 アルミアーチ取っ手 ステンレスアーチ取っ手 ステンレスアーチ取っ手
品名 アルミアーチ取っ手 アルミアーチ取っ手 アルミアーチ取っ手 ステンレスアーチ取っ手 ステンレスアーチ取っ手
品番 UARC-20-192-BL UARC-20-192-SG UARC-20-192-RD UARCS-20-160 UARCS-20-192
特長 アーチ形状 アーチ形状 アーチ形状 アーチ形状 アーチ形状
価格(税別) 4,010円 4,740円 5,160円 16,200円 17,900円
取りつけ方法 前面 前面 前面 前面 前面
取手部材質 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 ステンレス ステンレス
カラー表面処理 BL SG RD - -
取りつけ寸法 192mm 192mm 192mm 160mm 192mm
高さ 50mm 50mm 50mm 50mm 50mm
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ

取っ手の関連商品

写真 コネクタつきケーブル パイプ用キャップ 座金 座金 取っ手用脱落防止座金 取っ手用脱落防止座金(脱落防止ねじつき) 取っ手用変換座金 チューブラ取っ手用ブラケット - ハイジェニックデザイン チューブラ取っ手用ブラケット
品名 コネクタつきケーブル パイプ用キャップ 座金 座金 取っ手用脱落防止座金 取っ手用脱落防止座金(脱落防止ねじつき) 取っ手用変換座金 チューブラ取っ手用ブラケット - ハイジェニックデザイン チューブラ取っ手用ブラケット
品番 USCA UCA LY LY-N LYSC-N LYSC-N-SSC LYC USAFS-HD USAF
特長 センサつき・スイッチつき商品用ケーブル
ストレートコネクタ
L型コネクタ
パイプ用キャップ 取っ手と組み合わせて 取っ手と組み合わせて 脱落防止 脱落防止 めねじタイプの取っ手を前面取りつけタイプに変換 ハイジェニックデザイン
TPU
ブラケット
価格(税別) 5,230円~ 470円~ 190円~ 120円~ 360円~ 520円~ 750円~ 38,200円~ 4,610円~
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 USCA-M12-12-L-10 USCA-M12-12-L-5 USCA-M12-12-S-10 USCA-M12-12-S-5 USCA-M12-4-S-10 USCA-M12-4-S-5 USCA-M12-5-S-10 USCA-M12-5-S-5 USCA-M12-8-L-10 USCA-M12-8-L-5 USCA-M12-8-S-10 USCA-M12-8-S-5 USCA-M8-3-S-2 USCA-M8-3-S-5 USCA-M8-4-S-2 USCA-M8-4-S-5 UCA-28-BK UCA-28-SG LY-10 LY-12 LY-16 LY-16A LY-10-N LY-12-N LY-16-N LYSC-12-N LYSC-16A-N LYSC-12-N-SSC-M5 LYSC-16A-N-SSC-M5 LYC-10-M5 LYC-12-M6 LYC-16-M6 LYC-20-M6 LYC-20-M8 LYC-26-M8 LYC-28-M10 LYC-8-M4 USAFS-30-60-MT-T-HD USAFS-40-70-MT-T-HD USAF-28-BK USAF-28-SG
写真 チューブラ取っ手用ブラケット
品名 チューブラ取っ手用ブラケット
品番 USBF
特長 ブラケット(前傾タイプ)
価格(税別) 4,490円~
CADダウンロード CAD
仕様詳細 仕様詳細へ
品番 USBF-28-BK USBF-28-SG

MM+Iとは

レバー・取っ手・ハンドルなど、人(Man)と機械(Machine)の接点となり、グッド・コミュニケーションを実現する部品。
NBKはそれらを総称してMan&Machine Elementsと呼びます。
これらの商品に、センシングやモニタリング、スイッチングなどの電子的な要素、いわば知能(Intelligence)を付加したメカトロニクス商品群。
それが「MM+I」(Man&Machine Elements with Intelligence)シリーズです。
NBKの「MM+I」シリーズは、安全面の強化、設計・施工の手間削減、作業の効率化・自動化、ヒューマンエラーの防止などに貢献します。

 

よくあるご質問(FAQ)

Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。

ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド

Q.カタログが欲しいです。

2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら

NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)