500 取っ手
取っ手とは
取っ手とは、扉やふたなどを開閉する際、手でつかんで操作するための機械要素部品です。 機器・装置・ワークの運搬・移動時の持ち手としても使用されます。 取っ手について詳しく見る
取っ手を特性から選ぶ
選定条件
- 取りつけ寸法を選ぶ500
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | アルミチューブラ取っ手 | アルミチューブラ取っ手 | アルミチューブラ取っ手 | アルミチューブラ取っ手 | アルミチューブラ取っ手 | アルミチューブラ取っ手 | ステンレスチューブラ取っ手 | アルミキャビネットチューブラ取っ手 | アルミキャビネットチューブラ取っ手 |
| 品番 | UZAF-28-500-AL | UZAF-28-500-BK | UZAF-28-500-ES | UZAF-30-500-AL | UZAF-30-500-BK | UZAF-30-500-ES | UZAFS-28-500-NI | UZAC-28-500-AL | UZAC-28-500-BK |
| 特長 | 取りつけ寸法1mm指定可能 | 取りつけ寸法1mm指定可能 | 取りつけ寸法1mm指定可能 | 取りつけ寸法1mm指定可能 | 取りつけ寸法1mm指定可能 | 取りつけ寸法1mm指定可能 | UZAFのステンレスタイプ | 取りつけ寸法1mm指定可能 | 取りつけ寸法1mm指定可能 |
| 価格(税別) | 7,470円 | 7,470円 | 7,470円 | 8,120円 | 8,120円 | 8,120円 | 27,700円 | 6,960円 | 6,960円 |
| 取りつけ方法 | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | 前面 | 前面 |
| 取手部材質 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | ステンレス | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 |
| カラー表面処理 | AL | BK | ES | AL | BK | ES | - | AL | BK |
| 取りつけ寸法 | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm |
| 高さ | 66mm | 66mm | 66mm | 68mm | 68mm | 68mm | 66mm | 66mm | 66mm |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | アルミキャビネットチューブラ取っ手 | アルミチューブラ取っ手 | アルミチューブラ取っ手 | アルミチューブラ取っ手 | アルミチューブラ取っ手 | アルミチューブラ取っ手 | アルミチューブラ取っ手 | ステンレスチューブラ取っ手 | アルミチューブラ取っ手 |
| 品番 | UZAC-28-500-ES | UZBF-28-500-AL | UZBF-28-500-BK | UZBF-28-500-ES | UZBF-30-500-AL | UZBF-30-500-BK | UZBF-30-500-ES | UZBFS-28-500-NI | UZBC-28-500-AL |
| 特長 | 取りつけ寸法1mm指定可能 | 前傾タイプ 取りつけ寸法1mm指定可能 |
前傾タイプ 取りつけ寸法1mm指定可能 |
前傾タイプ 取りつけ寸法1mm指定可能 |
前傾タイプ 取りつけ寸法1mm指定可能 |
前傾タイプ 取りつけ寸法1mm指定可能 |
前傾タイプ 取りつけ寸法1mm指定可能 |
前傾タイプ SUS304 |
前傾タイプ 取りつけ寸法1mm指定可能 |
| 価格(税別) | 6,960円 | 7,200円 | 7,200円 | 7,200円 | 8,410円 | 8,410円 | 8,410円 | 37,100円 | 8,510円 |
| 取りつけ方法 | 前面 | めねじ,オフセット | めねじ,オフセット | めねじ,オフセット | めねじ,オフセット | めねじ,オフセット | めねじ,オフセット | めねじ,オフセット | 前面,オフセット |
| 取手部材質 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | ステンレス | アルミニウム合金 |
| カラー表面処理 | ES | AL | BK | ES | AL | BK | ES | - | AL |
| 取りつけ寸法 | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm |
| 高さ | 66mm | 66mm | 66mm | 66mm | 68mm | 68mm | 68mm | 66mm | 66mm |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | アルミチューブラ取っ手 | アルミチューブラ取っ手 | アルミオーバルチューブラ取っ手 | アルミオーバルチューブラ取っ手 | アルミオーバルチューブラ取っ手 | アルミオーバルチューブラ取っ手 | アルミオーバルチューブラ取っ手 | アルミオーバルチューブラ取っ手 | アルミオーバルチューブラ取っ手 |
| 品番 | UZBC-28-500-BK | UZBC-28-500-ES | UVLF-36-500-AL | UVLF-36-500-BK | UVLF-36-500-ES | UVLC-36-500-AL | UVLC-36-500-BK | UVLC-36-500-ES | UVF-36-500-AL |
| 特長 | 前傾タイプ 取りつけ寸法1mm指定可能 |
前傾タイプ 取りつけ寸法1mm指定可能 |
楕円形状 取りつけ寸法1mm指定可能 |
楕円形状 取りつけ寸法1mm指定可能 |
楕円形状 取りつけ寸法1mm指定可能 |
楕円形状 取りつけ寸法1mm指定可能 |
楕円形状 取りつけ寸法1mm指定可能 |
楕円形状 取りつけ寸法1mm指定可能 |
楕円形状 取りつけ寸法1mm指定可能 |
| 価格(税別) | 8,510円 | 8,510円 | 10,800円 | 10,800円 | 10,800円 | 10,600円 | 10,600円 | 10,600円 | 9,880円 |
| 取りつけ方法 | 前面,オフセット | 前面,オフセット | めねじ | めねじ | めねじ | 前面 | 前面 | 前面 | めねじ |
| 取手部材質 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 |
| カラー表面処理 | BK | ES | AL | BK | ES | AL | BK | ES | AL |
| 取りつけ寸法 | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm |
| 高さ | 66mm | 66mm | 79.5mm | 79.5mm | 79.5mm | 79.5mm | 79.5mm | 79.5mm | 71mm |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | アルミオーバルチューブラ取っ手 | アルミオーバルチューブラ取っ手 | アルミオーバルチューブラ取っ手 | アルミオーバルチューブラ取っ手 | アルミオーバルチューブラ取っ手 | アルミチューブラ取っ手 | アルミチューブラ取っ手 | アルミチューブラ取っ手 | アルミチューブラ取っ手 |
| 品番 | UVF-36-500-BK | UVF-36-500-ES | UVC-36-500-AL | UVC-36-500-BK | UVC-36-500-ES | UEF-30-M6-500-AL | UEF-30-M6-500-BK | UEF-30-M6-500-ES | UEF-30-500-AL |
| 特長 | 楕円形状 取りつけ寸法1mm指定可能 |
楕円形状 取りつけ寸法1mm指定可能 |
楕円形状 取りつけ寸法1mm指定可能 |
楕円形状 取りつけ寸法1mm指定可能 |
楕円形状 取りつけ寸法1mm指定可能 |
中空パイプ 軽量 |
中空パイプ 軽量 |
中空パイプ 軽量 |
中空パイプ 軽量 |
| 価格(税別) | 9,880円 | 9,880円 | 9,500円 | 9,500円 | 9,500円 | 7,120円 | 7,250円 | 7,120円 | 7,120円 |
| 取りつけ方法 | めねじ | めねじ | 前面 | 前面 | 前面 | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ |
| 取手部材質 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 |
| カラー表面処理 | BK | ES | AL | BK | ES | AL | BK | ES | AL |
| 取りつけ寸法 | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm |
| 高さ | 71mm | 71mm | 72mm | 72mm | 72mm | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | アルミチューブラ取っ手 | アルミチューブラ取っ手 | ステンレスチューブラ取っ手 | ステンレスチューブラ取っ手 | ステンレスチューブラ取っ手 | ステンレスチューブラ取っ手 | ステンレスチューブラ取っ手 | ステンレスチューブラ取っ手 | ステンレスチューブラ取っ手 |
| 品番 | UEF-30-500-BK | UEF-30-500-ES | UEFS-30-M6-500 | UEFS-30-500 | UECMS-30-500-M8-E | UECMS-30-500-M8-K | UECFS-30-500-M6-E | UECFS-30-500-M6-K | UECFS-30-500-M8-E |
| 特長 | 中空パイプ 軽量 |
中空パイプ 軽量 |
中空パイプ 軽量 |
中空パイプ 軽量 |
オールステンレスが選択可能 | オールステンレスが選択可能 | オールステンレスが選択可能 | オールステンレスが選択可能 | オールステンレスが選択可能 |
| 価格(税別) | 7,250円 | 7,120円 | 10,400円 | 10,400円 | 30,800円 | 22,900円 | 24,100円 | 16,600円 | 24,100円 |
| 取りつけ方法 | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | おねじ | おねじ | めねじ | めねじ | めねじ |
| 取手部材質 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス |
| カラー表面処理 | BK | ES | - | - | - | - | - | - | - |
| 取りつけ寸法 | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm |
| 高さ | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | ステンレスチューブラ取っ手 | アルミキャビネットチューブラ取っ手 | アルミキャビネットチューブラ取っ手 | ステンレスキャビネットチューブラ取っ手 | ステンレスキャビネットチューブラ取っ手 | アルミチューブラアーチ取っ手 | アルミチューブラアーチ取っ手 | アルミチューブラアーチ取っ手 | アルミチューブラアーチ取っ手 |
| 品番 | UECFS-30-500-M8-K | UFC-30-500-AL | UFC-30-500-BK | UFAFS-30-500 | UFCS-30-500 | URF-30-M6-500-AL | URF-30-M6-500-BK | URF-30-M6-500-ES | URF-30-500-AL |
| 特長 | オールステンレスが選択可能 | 中空パイプ 軽量 取りつけ寸法1mm指定可能 |
中空パイプ 軽量 取りつけ寸法1mm指定可能 |
中空パイプ 軽量 |
中空パイプ 軽量 |
中空パイプ アーチ |
中空パイプ アーチ |
中空パイプ アーチ |
中空パイプ アーチ |
| 価格(税別) | 16,600円 | 6,530円 | 7,250円 | 14,400円 | 9,920円 | 28,000円 | 28,000円 | 28,000円 | 24,000円 |
| 取りつけ方法 | めねじ | 前面 | 前面 | めねじ | 前面 | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ |
| 取手部材質 | ステンレス | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | ステンレス | ステンレス | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 |
| カラー表面処理 | - | AL | BK | - | - | AL | BK | ES | AL |
| 取りつけ寸法 | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm |
| 高さ | 75mm | 78mm | 78mm | 78mm | 78mm | 94mm | 94mm | 94mm | 94mm |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | アルミチューブラアーチ取っ手 | アルミチューブラアーチ取っ手 | ステンレスチューブラアーチ取っ手 | ステンレスチューブラアーチ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 |
| 品番 | URF-30-500-BK | URF-30-500-ES | URFS-30-M6-500 | URFS-30-500 | UAF-26-500-AL | UAF-26-500-BK | UAF-26-500-BL | UAF-26-500-RD | UAF-26-500-SG |
| 特長 | 中空パイプ アーチ |
中空パイプ アーチ |
中空パイプ アーチ |
中空パイプ アーチ |
楕円形状 | 楕円形状 | 楕円形状 | 楕円形状 | 楕円形状 |
| 価格(税別) | 24,000円 | 24,000円 | 31,500円 | 26,500円 | 10,100円 | 7,950円 | 6,810円 | 7,950円 | 7,950円 |
| 取りつけ方法 | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ |
| 取手部材質 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | ステンレス | ステンレス | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 |
| カラー表面処理 | BK | ES | - | - | AL | BK | BL | RD | SG |
| 取りつけ寸法 | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm |
| 高さ | 94mm | 94mm | 94mm | 94mm | 57mm | 57mm | 57mm | 57mm | 57mm |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | ステンレス取っ手 | ステンレス取っ手 - マウンティングスタッドつき | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | ステンレス取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 |
| 品番 | UAFS-26-500 | UDMS-28-500 | UDF-28-500-BK | UDF-28-500-BL | UDF-28-500-SG | UDFS-28-500 | UBLF-36-500-BK | UBLF-36-500-AL | UBLF-36-500-SG |
| 特長 | SUS304 楕円形状 |
オフセット 中空パイプ(A=28) 軽量 |
オフセット | オフセット | オフセット | オフセット 中空パイプ(A=28) 軽量 |
握りやすい形状 | 握りやすい形状 | 握りやすい形状 |
| 価格(税別) | 40,800円 | 50,400円 | 17,200円 | 15,700円 | 17,200円 | 38,600円 | 17,400円 | 22,600円 | 17,400円 |
| 取りつけ方法 | めねじ | おねじ,オフセット | めねじ,オフセット | めねじ,オフセット | めねじ,オフセット | めねじ,オフセット | めねじ | めねじ | めねじ |
| 取手部材質 | ステンレス | ステンレス | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | ステンレス | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 |
| カラー表面処理 | - | - | BK | BL | SG | - | BK | AL | SG |
| 取りつけ寸法 | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm |
| 高さ | 57mm | 90mm | 78mm | 78mm | 78mm | 90mm | 71mm | 71mm | 71mm |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | ||||||
| 品番 | UBLC-36-500-BK | UBLC-36-500-AL | UBLC-36-500-SG | ||||||
| 特長 | 六角穴付きボタンボルトを使用 | 六角穴付きボタンボルトを使用 | 六角穴付きボタンボルトを使用 | ||||||
| 価格(税別) | 21,100円 | 25,200円 | 21,100円 | ||||||
| 取りつけ方法 | 前面 | 前面 | 前面 | ||||||
| 取手部材質 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | ||||||
| カラー表面処理 | BK | AL | SG | ||||||
| 取りつけ寸法 | 500mm | 500mm | 500mm | ||||||
| 高さ | 71mm | 71mm | 71mm | ||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | ||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
取っ手の関連商品
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | コネクタつきケーブル | パイプ用キャップ | 座金 | 座金 | 取っ手用脱落防止座金 | 取っ手用脱落防止座金(脱落防止ねじつき) | 取っ手用変換座金 | チューブラ取っ手用ブラケット - ハイジェニックデザイン | チューブラ取っ手用ブラケット |
| 品番 | USCA | UCA | LY | LY-N | LYSC-N | LYSC-N-SSC | LYC | USAFS-HD | USAF |
| 特長 | センサつき・スイッチつき商品用ケーブル ストレートコネクタ L型コネクタ |
パイプ用キャップ | 取っ手と組み合わせて | 取っ手と組み合わせて | 脱落防止 | 脱落防止 | めねじタイプの取っ手を前面取りつけタイプに変換 | ハイジェニックデザイン TPU |
ブラケット |
| 価格(税別) | 5,230円~ | 470円~ | 190円~ | 120円~ | 360円~ | 520円~ | 750円~ | 38,200円~ | 4,610円~ |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 品番 | USCA-M12-12-L-10 USCA-M12-12-L-5 USCA-M12-12-S-10 USCA-M12-12-S-5 USCA-M12-4-S-10 USCA-M12-4-S-5 USCA-M12-5-S-10 USCA-M12-5-S-5 USCA-M12-8-L-10 USCA-M12-8-L-5 USCA-M12-8-S-10 USCA-M12-8-S-5 USCA-M8-3-S-2 USCA-M8-3-S-5 USCA-M8-4-S-2 USCA-M8-4-S-5 | UCA-28-BK UCA-28-SG | LY-10 LY-12 LY-16 LY-16A | LY-10-N LY-12-N LY-16-N | LYSC-12-N LYSC-16A-N | LYSC-12-N-SSC-M5 LYSC-16A-N-SSC-M5 | LYC-10-M5 LYC-12-M6 LYC-16-M6 LYC-20-M6 LYC-20-M8 LYC-26-M8 LYC-28-M10 LYC-8-M4 | USAFS-30-60-MT-T-HD USAFS-40-70-MT-T-HD | USAF-28-BK USAF-28-SG |
| 写真 | ![]() |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | チューブラ取っ手用ブラケット | ||||||||
| 品番 | USBF | ||||||||
| 特長 | ブラケット(前傾タイプ) | ||||||||
| 価格(税別) | 4,490円~ | ||||||||
| CADダウンロード | CAD | ||||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | ||||||||
| 品番 | USBF-28-BK USBF-28-SG |
MM+Iとは
レバー・取っ手・ハンドルなど、人(Man)と機械(Machine)の接点となり、グッド・コミュニケーションを実現する部品。 NBKはそれらを総称してMan&Machine Elementsと呼びます。 これらの商品に、センシングやモニタリング、スイッチングなどの電子的な要素、いわば知能(Intelligence)を付加したメカトロニクス商品群。 それが「MM+I」(Man&Machine Elements with Intelligence)シリーズです。 NBKの「MM+I」シリーズは、安全面の強化、設計・施工の手間削減、作業の効率化・自動化、ヒューマンエラーの防止などに貢献します。
よくあるご質問(FAQ)
Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。
ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド
Q.カタログが欲しいです。
2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら
NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)