60 取っ手

取っ手とは

取っ手とは、扉やふたなどを開閉する際、手でつかんで操作するための機械要素部品です。
機器・装置・ワークの運搬・移動時の持ち手としても使用されます。 取っ手について詳しく見る

 

選定条件
  • 高さ(H)を選ぶ60
写真 プラ取っ手 - スイッチつき プラ取っ手 - スイッチつき プラ取っ手 - スイッチつき プラ取っ手 - スイッチつき プラ取っ手 - スイッチつき プラ取っ手 - スイッチつき プラ取っ手 - スイッチつき プラ取っ手 - スイッチつき プラ取っ手 - スイッチつき
品名 プラ取っ手 - スイッチつき プラ取っ手 - スイッチつき プラ取っ手 - スイッチつき プラ取っ手 - スイッチつき プラ取っ手 - スイッチつき プラ取っ手 - スイッチつき プラ取っ手 - スイッチつき プラ取っ手 - スイッチつき プラ取っ手 - スイッチつき
品番 UPIF-MS-BK UPIF-MS-BL UPIF-MS-SG UPIF-PS-G-BK UPIF-PS-G-BL UPIF-PS-G-SG UPIF-PS-R-BK UPIF-PS-R-BL UPIF-PS-R-SG
特長 スイッチつき スイッチつき スイッチつき スイッチつき スイッチつき スイッチつき スイッチつき スイッチつき スイッチつき
価格(税別) 7,500円 7,500円 7,500円 7,500円 7,500円 7,500円 7,500円 7,500円 7,500円
取りつけ方法 めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ
取手部材質 プラスティック プラスティック プラスティック プラスティック プラスティック プラスティック プラスティック プラスティック プラスティック
カラー表面処理 BK BL SG BK BL SG BK BL SG
取りつけ寸法 160mm 160mm 160mm 160mm 160mm 160mm 160mm 160mm 160mm
高さ 60mm 60mm 60mm 60mm 60mm 60mm 60mm 60mm 60mm
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
写真 プラ取っ手 - キースイッチつき プラ取っ手 - キースイッチつき プラ取っ手 - キースイッチつき プラ取っ手 - LEDつき プラ取っ手 - LEDつき プラ取っ手 - LEDつき プラ取っ手 - スイッチ・LEDつき プラ取っ手 - スイッチ・LEDつき プラ取っ手 - スイッチ・LEDつき
品名 プラ取っ手 - キースイッチつき プラ取っ手 - キースイッチつき プラ取っ手 - キースイッチつき プラ取っ手 - LEDつき プラ取っ手 - LEDつき プラ取っ手 - LEDつき プラ取っ手 - スイッチ・LEDつき プラ取っ手 - スイッチ・LEDつき プラ取っ手 - スイッチ・LEDつき
品番 UPIF-KS-BK UPIF-KS-BL UPIF-KS-SG UPIF-L-BK UPIF-L-BL UPIF-L-SG UPIF-MSL-BK UPIF-MSL-BL UPIF-MSL-SG
特長 キースイッチつき キースイッチつき キースイッチつき LEDつき LEDつき LEDつき スイッチ・LEDつき スイッチ・LEDつき スイッチ・LEDつき
価格(税別) 10,500円 10,500円 10,500円 11,000円 11,000円 11,000円 13,000円 13,000円 13,000円
取りつけ方法 めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ
取手部材質 プラスティック プラスティック プラスティック プラスティック プラスティック プラスティック プラスティック プラスティック プラスティック
カラー表面処理 BK BL SG BK BL SG BK BL SG
取りつけ寸法 160mm 160mm 160mm 160mm 160mm 160mm 160mm 160mm 160mm
高さ 60mm 60mm 60mm 60mm 60mm 60mm 60mm 60mm 60mm
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
写真 プラ取っ手 - スイッチ・LEDつき プラ取っ手 - スイッチ・LEDつき プラ取っ手 - スイッチ・LEDつき プラ取っ手 - キースイッチ・LEDつき プラ取っ手 - キースイッチ・LEDつき プラ取っ手 - キースイッチ・LEDつき スティールU取っ手 スティールU取っ手 スティールU取っ手
品名 プラ取っ手 - スイッチ・LEDつき プラ取っ手 - スイッチ・LEDつき プラ取っ手 - スイッチ・LEDつき プラ取っ手 - キースイッチ・LEDつき プラ取っ手 - キースイッチ・LEDつき プラ取っ手 - キースイッチ・LEDつき スティールU取っ手 スティールU取っ手 スティールU取っ手
品番 UPIF-PSL-BK UPIF-PSL-BL UPIF-PSL-SG UPIF-KSL-BK UPIF-KSL-BL UPIF-KSL-SG UNF-80SH-CR UNF-100SH-CR UNF-110SH-CR
特長 スイッチ・LEDつき スイッチ・LEDつき スイッチ・LEDつき キースイッチ・LEDつき キースイッチ・LEDつき キースイッチ・LEDつき SEMI規格 SEMI規格 SEMI規格
価格(税別) 13,000円 13,000円 13,000円 16,000円 16,000円 16,000円 550円 560円 580円
取りつけ方法 めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ
取手部材質 プラスティック プラスティック プラスティック プラスティック プラスティック プラスティック スティール スティール スティール
カラー表面処理 BK BL SG BK BL SG CR CR CR
取りつけ寸法 160mm 160mm 160mm 160mm 160mm 160mm 80mm 100mm 110mm
高さ 60mm 60mm 60mm 60mm 60mm 60mm 60mm 60mm 60mm
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
写真 スティールU取っ手 スティールU取っ手 スティールU取っ手 スティールU取っ手 スティールU取っ手 ステンレスU取っ手 ステンレスU取っ手 ステンレスU取っ手 ステンレスU取っ手
品名 スティールU取っ手 スティールU取っ手 スティールU取っ手 スティールU取っ手 スティールU取っ手 ステンレスU取っ手 ステンレスU取っ手 ステンレスU取っ手 ステンレスU取っ手
品番 UNF-120SH-CR UNF-125SH-CR UNF-160SH-CR UNF-200SH-CR UNF-250SH-CR UNFS-80SH UNFS-100SH UNFS-110SH UNFS-120SH
特長 SEMI規格 SEMI規格 SEMI規格 SEMI規格 SEMI規格 SEMI規格 SEMI規格 SEMI規格 SEMI規格
価格(税別) 610円 620円 690円 740円 770円 720円 760円 770円 780円
取りつけ方法 めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ
取手部材質 スティール スティール スティール スティール スティール ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス
カラー表面処理 CR CR CR CR CR BL BL BL BL
取りつけ寸法 120mm 125mm 160mm 200mm 250mm 80mm 100mm 110mm 120mm
高さ 60mm 60mm 60mm 60mm 60mm 60mm 60mm 60mm 60mm
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
写真 ステンレスU取っ手 ステンレスU取っ手 ステンレスU取っ手 ステンレスU取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手
品名 ステンレスU取っ手 ステンレスU取っ手 ステンレスU取っ手 ステンレスU取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手
品番 UNFS-125SH UNFS-160SH UNFS-200SH UNFS-250SH UHFA-12-125-AL UHFA-12-125-BK UHFA-12-125-SG UHFA-12-125-RD UHFA-12-160-AL
特長 SEMI規格 SEMI規格 SEMI規格 SEMI規格 オフセット オフセット オフセット オフセット オフセット
価格(税別) 780円 870円 980円 1,150円 4,160円 2,660円 2,660円 2,660円 4,470円
取りつけ方法 めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ,オフセット めねじ,オフセット めねじ,オフセット めねじ,オフセット めねじ,オフセット
取手部材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金
カラー表面処理 BL BL BL BL RD BK SG RD AL
取りつけ寸法 125mm 160mm 200mm 250mm 125mm 125mm 125mm 125mm 160mm
高さ 60mm 60mm 60mm 60mm 60mm 60mm 60mm 60mm 60mm
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
写真 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手
品名 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手
品番 UHFA-12-160-BK UHFA-12-160-SG UHFA-12-160-RD UHFA-12-200-AL UHFA-12-200-BK UHFA-12-200-SG UHFA-12-200-RD UHFA-12-250-AL UHFA-12-250-BK
特長 オフセット オフセット オフセット オフセット オフセット オフセット オフセット オフセット オフセット
価格(税別) 2,880円 2,880円 2,880円 4,910円 3,130円 3,130円 3,130円 5,410円 3,450円
取りつけ方法 めねじ,オフセット めねじ,オフセット めねじ,オフセット めねじ,オフセット めねじ,オフセット めねじ,オフセット めねじ,オフセット めねじ,オフセット めねじ,オフセット
取手部材質 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金
カラー表面処理 BK SG RD AL BK SG RD AL BK
取りつけ寸法 160mm 160mm 160mm 200mm 200mm 200mm 200mm 250mm 250mm
高さ 60mm 60mm 60mm 60mm 60mm 60mm 60mm 60mm 60mm
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
写真 アルミ取っ手 アルミ取っ手 スティール取っ手 スティール取っ手 スティール取っ手 スティール取っ手 スティール取っ手 スティール取っ手 スティール取っ手
品名 アルミ取っ手 アルミ取っ手 スティール取っ手 スティール取っ手 スティール取っ手 スティール取っ手 スティール取っ手 スティール取っ手 スティール取っ手
品番 UHFA-12-250-SG UHFA-12-250-RD UHF-12-125-CR UHF-12-125-BK UHF-12-125 UHF-12-160-CR UHF-12-160-BK UHF-12-160 UHF-12-200-CR
特長 オフセット オフセット オフセット オフセット オフセット オフセット オフセット オフセット オフセット
価格(税別) 3,450円 3,450円 3,830円 2,700円 2,630円 4,300円 2,860円 2,920円 4,830円
取りつけ方法 めねじ,オフセット めねじ,オフセット めねじ,オフセット めねじ,オフセット めねじ,オフセット めねじ,オフセット めねじ,オフセット めねじ,オフセット めねじ,オフセット
取手部材質 アルミニウム合金 アルミニウム合金 スティール スティール スティール スティール スティール スティール スティール
カラー表面処理 SG RD CR BK - CR BK - CR
取りつけ寸法 250mm 250mm 125mm 125mm 125mm 160mm 160mm 160mm 200mm
高さ 60mm 60mm 60mm 60mm 60mm 60mm 60mm 60mm 60mm
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
写真 スティール取っ手 スティール取っ手 スティール取っ手 スティール取っ手 スティール取っ手 ステンレス取っ手 ステンレス取っ手 ステンレス取っ手 ステンレス取っ手
品名 スティール取っ手 スティール取っ手 スティール取っ手 スティール取っ手 スティール取っ手 ステンレス取っ手 ステンレス取っ手 ステンレス取っ手 ステンレス取っ手
品番 UHF-12-200-BK UHF-12-200 UHF-12-250-CR UHF-12-250-BK UHF-12-250 UHFS-12-125 UHFS-12-160 UHFS-12-200 UHFS-12-250
特長 オフセット オフセット オフセット オフセット オフセット オフセット オフセット オフセット オフセット
価格(税別) 3,360円 3,080円 5,330円 3,580円 3,250円 4,190円 4,390円 4,770円 5,190円
取りつけ方法 めねじ,オフセット めねじ,オフセット めねじ,オフセット めねじ,オフセット めねじ,オフセット めねじ,オフセット めねじ,オフセット めねじ,オフセット めねじ,オフセット
取手部材質 スティール スティール スティール スティール スティール ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス
カラー表面処理 BK - CR BK - - - - -
取りつけ寸法 200mm 200mm 250mm 250mm 250mm 125mm 160mm 200mm 250mm
高さ 60mm 60mm 60mm 60mm 60mm 60mm 60mm 60mm 60mm
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
写真 ステンレス取っ手 ステンレス取っ手 ステンレス取っ手 ステンレス取っ手
品名 ステンレス取っ手 ステンレス取っ手 ステンレス取っ手 ステンレス取っ手
品番 UHFS-12-125-PE UHFS-12-160-PE UHFS-12-200-PE UHFS-12-250-PE
特長 電解研磨
オフセット
電解研磨
オフセット
電解研磨
オフセット
電解研磨
オフセット
価格(税別) 5,030円 5,370円 5,810円 6,400円
取りつけ方法 めねじ,オフセット めねじ,オフセット めねじ,オフセット めねじ,オフセット
取手部材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス
カラー表面処理 - - - -
取りつけ寸法 125mm 160mm 200mm 250mm
高さ 60mm 60mm 60mm 60mm
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ

取っ手の関連商品

写真 コネクタつきケーブル パイプ用キャップ 座金 座金 取っ手用脱落防止座金 取っ手用脱落防止座金(脱落防止ねじつき) 取っ手用変換座金 チューブラ取っ手用ブラケット - ハイジェニックデザイン チューブラ取っ手用ブラケット
品名 コネクタつきケーブル パイプ用キャップ 座金 座金 取っ手用脱落防止座金 取っ手用脱落防止座金(脱落防止ねじつき) 取っ手用変換座金 チューブラ取っ手用ブラケット - ハイジェニックデザイン チューブラ取っ手用ブラケット
品番 USCA UCA LY LY-N LYSC-N LYSC-N-SSC LYC USAFS-HD USAF
特長 センサつき・スイッチつき商品用ケーブル
ストレートコネクタ
L型コネクタ
パイプ用キャップ 取っ手と組み合わせて 取っ手と組み合わせて 脱落防止 脱落防止 めねじタイプの取っ手を前面取りつけタイプに変換 ハイジェニックデザイン
TPU
ブラケット
価格(税別) 5,230円~ 470円~ 190円~ 120円~ 360円~ 520円~ 750円~ 38,200円~ 4,610円~
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 USCA-M12-12-L-10 USCA-M12-12-L-5 USCA-M12-12-S-10 USCA-M12-12-S-5 USCA-M12-4-S-10 USCA-M12-4-S-5 USCA-M12-5-S-10 USCA-M12-5-S-5 USCA-M12-8-L-10 USCA-M12-8-L-5 USCA-M12-8-S-10 USCA-M12-8-S-5 USCA-M8-3-S-2 USCA-M8-3-S-5 USCA-M8-4-S-2 USCA-M8-4-S-5 UCA-28-BK UCA-28-SG LY-10 LY-12 LY-16 LY-16A LY-10-N LY-12-N LY-16-N LYSC-12-N LYSC-16A-N LYSC-12-N-SSC-M5 LYSC-16A-N-SSC-M5 LYC-10-M5 LYC-12-M6 LYC-16-M6 LYC-20-M6 LYC-20-M8 LYC-26-M8 LYC-28-M10 LYC-8-M4 USAFS-30-60-MT-T-HD USAFS-40-70-MT-T-HD USAF-28-BK USAF-28-SG
写真 チューブラ取っ手用ブラケット
品名 チューブラ取っ手用ブラケット
品番 USBF
特長 ブラケット(前傾タイプ)
価格(税別) 4,490円~
CADダウンロード CAD
仕様詳細 仕様詳細へ
品番 USBF-28-BK USBF-28-SG

MM+Iとは

レバー・取っ手・ハンドルなど、人(Man)と機械(Machine)の接点となり、グッド・コミュニケーションを実現する部品。
NBKはそれらを総称してMan&Machine Elementsと呼びます。
これらの商品に、センシングやモニタリング、スイッチングなどの電子的な要素、いわば知能(Intelligence)を付加したメカトロニクス商品群。
それが「MM+I」(Man&Machine Elements with Intelligence)シリーズです。
NBKの「MM+I」シリーズは、安全面の強化、設計・施工の手間削減、作業の効率化・自動化、ヒューマンエラーの防止などに貢献します。

 

よくあるご質問(FAQ)

Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。

ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド

Q.カタログが欲しいです。

2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら

NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)