800 取っ手
取っ手とは
取っ手とは、扉やふたなどを開閉する際、手でつかんで操作するための機械要素部品です。 機器・装置・ワークの運搬・移動時の持ち手としても使用されます。 取っ手について詳しく見る
取っ手を特性から選ぶ
選定条件
- 取りつけ寸法を選ぶ800
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | アルミオーバルチューブラ取っ手 | アルミオーバルチューブラ取っ手 | アルミオーバルチューブラ取っ手 | アルミオーバルチューブラ取っ手 | アルミオーバルチューブラ取っ手 | アルミオーバルチューブラ取っ手 | アルミオーバルチューブラ取っ手 | アルミオーバルチューブラ取っ手 | アルミオーバルチューブラ取っ手 |
| 品番 | UVLF-36-800-AL | UVLF-36-800-BK | UVLF-36-800-ES | UVLC-36-800-AL | UVLC-36-800-BK | UVLC-36-800-ES | UVF-36-800-AL | UVF-36-800-BK | UVF-36-800-ES |
| 特長 | 楕円形状 取りつけ寸法1mm指定可能 |
楕円形状 取りつけ寸法1mm指定可能 |
楕円形状 取りつけ寸法1mm指定可能 |
楕円形状 取りつけ寸法1mm指定可能 |
楕円形状 取りつけ寸法1mm指定可能 |
楕円形状 取りつけ寸法1mm指定可能 |
楕円形状 取りつけ寸法1mm指定可能 |
楕円形状 取りつけ寸法1mm指定可能 |
楕円形状 取りつけ寸法1mm指定可能 |
| 価格(税別) | 15,600円 | 15,600円 | 15,600円 | 15,500円 | 15,500円 | 15,500円 | 14,800円 | 14,800円 | 14,800円 |
| 取りつけ方法 | めねじ | めねじ | めねじ | 前面 | 前面 | 前面 | めねじ | めねじ | めねじ |
| 取手部材質 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 |
| カラー表面処理 | AL | BK | ES | AL | BK | ES | AL | BK | ES |
| 取りつけ寸法 | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm |
| 高さ | 79.5mm | 79.5mm | 79.5mm | 79.5mm | 79.5mm | 79.5mm | 71mm | 71mm | 71mm |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | アルミオーバルチューブラ取っ手 | アルミオーバルチューブラ取っ手 | アルミオーバルチューブラ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 |
| 品番 | UVC-36-800-AL | UVC-36-800-BK | UVC-36-800-ES | UBLF-36-800-BK | UBLF-36-800-AL | UBLF-36-800-SG | UBLC-36-800-BK | UBLC-36-800-AL | UBLC-36-800-SG |
| 特長 | 楕円形状 取りつけ寸法1mm指定可能 |
楕円形状 取りつけ寸法1mm指定可能 |
楕円形状 取りつけ寸法1mm指定可能 |
握りやすい形状 | 握りやすい形状 | 握りやすい形状 | 六角穴付きボタンボルトを使用 | 六角穴付きボタンボルトを使用 | 六角穴付きボタンボルトを使用 |
| 価格(税別) | 12,200円 | 12,200円 | 12,200円 | 21,500円 | 29,000円 | 21,500円 | 25,200円 | 31,900円 | 25,700円 |
| 取りつけ方法 | 前面 | 前面 | 前面 | めねじ | めねじ | めねじ | 前面 | 前面 | 前面 |
| 取手部材質 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 |
| カラー表面処理 | AL | BK | ES | BK | AL | SG | BK | AL | SG |
| 取りつけ寸法 | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm |
| 高さ | 72mm | 72mm | 72mm | 71mm | 71mm | 71mm | 71mm | 71mm | 71mm |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
取っ手の関連商品
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | コネクタつきケーブル | パイプ用キャップ | 座金 | 座金 | 取っ手用脱落防止座金 | 取っ手用脱落防止座金(脱落防止ねじつき) | 取っ手用変換座金 | チューブラ取っ手用ブラケット - ハイジェニックデザイン | チューブラ取っ手用ブラケット |
| 品番 | USCA | UCA | LY | LY-N | LYSC-N | LYSC-N-SSC | LYC | USAFS-HD | USAF |
| 特長 | センサつき・スイッチつき商品用ケーブル ストレートコネクタ L型コネクタ |
パイプ用キャップ | 取っ手と組み合わせて | 取っ手と組み合わせて | 脱落防止 | 脱落防止 | めねじタイプの取っ手を前面取りつけタイプに変換 | ハイジェニックデザイン TPU |
ブラケット |
| 価格(税別) | 5,230円~ | 470円~ | 190円~ | 120円~ | 360円~ | 520円~ | 750円~ | 38,200円~ | 4,610円~ |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 品番 | USCA-M12-12-L-10 USCA-M12-12-L-5 USCA-M12-12-S-10 USCA-M12-12-S-5 USCA-M12-4-S-10 USCA-M12-4-S-5 USCA-M12-5-S-10 USCA-M12-5-S-5 USCA-M12-8-L-10 USCA-M12-8-L-5 USCA-M12-8-S-10 USCA-M12-8-S-5 USCA-M8-3-S-2 USCA-M8-3-S-5 USCA-M8-4-S-2 USCA-M8-4-S-5 | UCA-28-BK UCA-28-SG | LY-10 LY-12 LY-16 LY-16A | LY-10-N LY-12-N LY-16-N | LYSC-12-N LYSC-16A-N | LYSC-12-N-SSC-M5 LYSC-16A-N-SSC-M5 | LYC-10-M5 LYC-12-M6 LYC-16-M6 LYC-20-M6 LYC-20-M8 LYC-26-M8 LYC-28-M10 LYC-8-M4 | USAFS-30-60-MT-T-HD USAFS-40-70-MT-T-HD | USAF-28-BK USAF-28-SG |
| 写真 | ![]() |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | チューブラ取っ手用ブラケット | ||||||||
| 品番 | USBF | ||||||||
| 特長 | ブラケット(前傾タイプ) | ||||||||
| 価格(税別) | 4,490円~ | ||||||||
| CADダウンロード | CAD | ||||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | ||||||||
| 品番 | USBF-28-BK USBF-28-SG |
MM+Iとは
レバー・取っ手・ハンドルなど、人(Man)と機械(Machine)の接点となり、グッド・コミュニケーションを実現する部品。 NBKはそれらを総称してMan&Machine Elementsと呼びます。 これらの商品に、センシングやモニタリング、スイッチングなどの電子的な要素、いわば知能(Intelligence)を付加したメカトロニクス商品群。 それが「MM+I」(Man&Machine Elements with Intelligence)シリーズです。 NBKの「MM+I」シリーズは、安全面の強化、設計・施工の手間削減、作業の効率化・自動化、ヒューマンエラーの防止などに貢献します。
よくあるご質問(FAQ)
Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。
ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド
Q.カタログが欲しいです。
2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら
NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)