ステンレス 取っ手
取っ手とは
取っ手とは、扉やふたなどを開閉する際、手でつかんで操作するための機械要素部品です。 機器・装置・ワークの運搬・移動時の持ち手としても使用されます。 取っ手について詳しく見る
取っ手を特性から選ぶ
選定条件
- 取っ手部材質を選ぶステンレス
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | ステンレス取っ手 | ステンレス取っ手 | ステンレス取っ手 | ステンレス取っ手 | ステンレス取っ手 | ステンレスアーチ取っ手 | ステンレスアーチ取っ手 | ステンレスアーチ取っ手 | ステンレスリトラクタブル取っ手 |
| 品番 | UDFS | UBGFS-A4 | UBGCS-A4 | UIFS | UICS | UAHS | UARFS | UARCS | URAFS |
| 特長 | オフセット 中空パイプ(A=28) 軽量 |
握りやすい形状 | 握りやすい形状 | SCS13 | SCS13 | SUS304 アーチ |
アーチ形状 | アーチ形状 | リトラクタブルタイプ |
| 価格(税別) | 15,500円~ | 10,700円~ | 9,350円~ | 8,680円~ | 6,700円~ | 1,690円~ | 14,900円~ | 16,200円~ | 5,920円~ |
| 取りつけ方法 | オフセット,めねじ | めねじ | 前面 | めねじ | 前面 | めねじ | めねじ | 前面 | めねじ |
| 取手部材質 | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス |
| カラー表面処理 | - | - | - | - | - | - | - | - | BKGS |
| 取りつけ寸法 | 200mm ~ 500mm | 120mm ~ 140mm | 120mm ~ 140mm | 120mm | 120mm | 64mm ~ 192mm | 160mm ~ 192mm | 160mm ~ 192mm | 60mm |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 品番 | UDFS-20-200 UDFS-20-300 UDFS-28-250 UDFS-28-350 UDFS-28-500 | UBGFS-120-A4 UBGFS-140-A4 | UBGCS-120-A4 UBGCS-140-A4 | UIFS-22-120 | UICS-22-120 | UAHS-128 UAHS-160 UAHS-192 UAHS-64 UAHS-96 | UARFS-20-160 UARFS-20-192 | UARCS-20-160 UARCS-20-192 | URAFS-120-1 URAFS-120-2 URAFS-120-3 URAFS-120-4 |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | ステンレスリトラクタブル取っ手 | ステンレスリトラクタブル取っ手 | ステンレスリトラクタブル取っ手 | ステンレスリトラクタブル取っ手 | ステンレスリトラクタブル取っ手 | ステンレスポケット取っ手 | ステンレスポケット取っ手 | ステンレス取っ手 | |
| 品番 | URACS | URHS | URTHS-A | URTHS-B | URPHS | UTACS | UTAMS | ULPS-A4 | |
| 特長 | リトラクタブルタイプ | リトラクタブルタイプ | 取っ手本体を完全収納 | 取っ手本体を完全収納 | リトラクタブルタイプ | - | - | SUS316 掃除がしやすい |
|
| 価格(税別) | 5,920円~ | 9,000円~ | 10,500円~ | 11,500円~ | 6,490円~ | 5,090円~ | 6,130円~ | 18,800円~ | |
| 取りつけ方法 | 前面 | おねじ | 前面 | 前面 | 前面 | はめこみ | おねじ,はめこみ | めねじ | |
| 取手部材質 | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | |
| カラー表面処理 | BKGS | - | BKSG | BKSG | - | EPGS | EPGS | - | |
| 取りつけ寸法 | 60mm | 55mm ~ 180mm | 134mm ~ 154mm | 134mm ~ 154mm | 100mm ~ 180mm | - | - | 100mm | |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |
| 品番 | URACS-120-1 URACS-120-2 URACS-120-3 URACS-120-4 | URHS-100 URHS-120 URHS-180 URHS-55 URHS-64 URHS-88 | URTHS-100-A URTHS-120-A | URTHS-100-B URTHS-120-B | URPHS-100 URPHS-120 URPHS-180 | UTACS-155-1 UTACS-155-2 | UTAMS-155-1 UTAMS-155-2 UTAMS-155-3 | ULPS-120-A4 |
取っ手の関連商品
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | コネクタつきケーブル | パイプ用キャップ | 座金 | 座金 | 取っ手用脱落防止座金 | 取っ手用脱落防止座金(脱落防止ねじつき) | 取っ手用変換座金 | チューブラ取っ手用ブラケット - ハイジェニックデザイン | チューブラ取っ手用ブラケット |
| 品番 | USCA | UCA | LY | LY-N | LYSC-N | LYSC-N-SSC | LYC | USAFS-HD | USAF |
| 特長 | センサつき・スイッチつき商品用ケーブル ストレートコネクタ L型コネクタ |
パイプ用キャップ | 取っ手と組み合わせて | 取っ手と組み合わせて | 脱落防止 | 脱落防止 | めねじタイプの取っ手を前面取りつけタイプに変換 | ハイジェニックデザイン TPU |
ブラケット |
| 価格(税別) | 5,230円~ | 470円~ | 190円~ | 120円~ | 360円~ | 520円~ | 750円~ | 38,200円~ | 4,610円~ |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 品番 | USCA-M12-12-L-10 USCA-M12-12-L-5 USCA-M12-12-S-10 USCA-M12-12-S-5 USCA-M12-4-S-10 USCA-M12-4-S-5 USCA-M12-5-S-10 USCA-M12-5-S-5 USCA-M12-8-L-10 USCA-M12-8-L-5 USCA-M12-8-S-10 USCA-M12-8-S-5 USCA-M8-3-S-2 USCA-M8-3-S-5 USCA-M8-4-S-2 USCA-M8-4-S-5 | UCA-28-BK UCA-28-SG | LY-10 LY-12 LY-16 LY-16A | LY-10-N LY-12-N LY-16-N | LYSC-12-N LYSC-16A-N | LYSC-12-N-SSC-M5 LYSC-16A-N-SSC-M5 | LYC-10-M5 LYC-12-M6 LYC-16-M6 LYC-20-M6 LYC-20-M8 LYC-26-M8 LYC-28-M10 LYC-8-M4 | USAFS-30-60-MT-T-HD USAFS-40-70-MT-T-HD | USAF-28-BK USAF-28-SG |
| 写真 | ![]() |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | チューブラ取っ手用ブラケット | ||||||||
| 品番 | USBF | ||||||||
| 特長 | ブラケット(前傾タイプ) | ||||||||
| 価格(税別) | 4,490円~ | ||||||||
| CADダウンロード | CAD | ||||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | ||||||||
| 品番 | USBF-28-BK USBF-28-SG |
MM+Iとは
レバー・取っ手・ハンドルなど、人(Man)と機械(Machine)の接点となり、グッド・コミュニケーションを実現する部品。 NBKはそれらを総称してMan&Machine Elementsと呼びます。 これらの商品に、センシングやモニタリング、スイッチングなどの電子的な要素、いわば知能(Intelligence)を付加したメカトロニクス商品群。 それが「MM+I」(Man&Machine Elements with Intelligence)シリーズです。 NBKの「MM+I」シリーズは、安全面の強化、設計・施工の手間削減、作業の効率化・自動化、ヒューマンエラーの防止などに貢献します。
よくあるご質問(FAQ)
Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。
ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド
Q.カタログが欲しいです。
2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら
NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)