78 取っ手
取っ手とは
取っ手とは、扉やふたなどを開閉する際、手でつかんで操作するための機械要素部品です。 機器・装置・ワークの運搬・移動時の持ち手としても使用されます。 取っ手について詳しく見る
取っ手を特性から選ぶ
選定条件
- 高さ(H)を選ぶ78
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | アルミキャビネットチューブラ取っ手 | アルミキャビネットチューブラ取っ手 | アルミキャビネットチューブラ取っ手 | アルミキャビネットチューブラ取っ手 | アルミキャビネットチューブラ取っ手 | アルミキャビネットチューブラ取っ手 | アルミキャビネットチューブラ取っ手 | アルミキャビネットチューブラ取っ手 | アルミキャビネットチューブラ取っ手 |
| 品番 | UFC-30-300-AL | UFC-30-300-BK | UFC-30-350-AL | UFC-30-350-BK | UFC-30-400-AL | UFC-30-400-BK | UFC-30-500-AL | UFC-30-500-BK | UFC-30-600-AL |
| 特長 | 中空パイプ 軽量 取りつけ寸法1mm指定可能 |
中空パイプ 軽量 取りつけ寸法1mm指定可能 |
中空パイプ 軽量 取りつけ寸法1mm指定可能 |
中空パイプ 軽量 取りつけ寸法1mm指定可能 |
中空パイプ 軽量 取りつけ寸法1mm指定可能 |
中空パイプ 軽量 取りつけ寸法1mm指定可能 |
中空パイプ 軽量 取りつけ寸法1mm指定可能 |
中空パイプ 軽量 取りつけ寸法1mm指定可能 |
中空パイプ 軽量 取りつけ寸法1mm指定可能 |
| 価格(税別) | 5,860円 | 6,110円 | 6,020円 | 6,410円 | 6,180円 | 6,710円 | 6,530円 | 7,250円 | 6,840円 |
| 取りつけ方法 | 前面 | 前面 | 前面 | 前面 | 前面 | 前面 | 前面 | 前面 | 前面 |
| 取手部材質 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 |
| カラー表面処理 | AL | BK | AL | BK | AL | BK | AL | BK | AL |
| 取りつけ寸法 | 300mm | 300mm | 350mm | 350mm | 400mm | 400mm | 500mm | 500mm | 600mm |
| 高さ | 78mm | 78mm | 78mm | 78mm | 78mm | 78mm | 78mm | 78mm | 78mm |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | アルミキャビネットチューブラ取っ手 | アルミキャビネットチューブラ取っ手 | アルミキャビネットチューブラ取っ手 | アルミキャビネットチューブラ取っ手 | アルミキャビネットチューブラ取っ手 | ステンレスキャビネットチューブラ取っ手 | ステンレスキャビネットチューブラ取っ手 | ステンレスキャビネットチューブラ取っ手 | ステンレスキャビネットチューブラ取っ手 |
| 品番 | UFC-30-600-BK | UFC-30-700-AL | UFC-30-700-BK | UFC-30-1000-AL | UFC-30-1000-BK | UFAFS-30-300 | UFAFS-30-350 | UFAFS-30-400 | UFAFS-30-500 |
| 特長 | 中空パイプ 軽量 取りつけ寸法1mm指定可能 |
中空パイプ 軽量 取りつけ寸法1mm指定可能 |
中空パイプ 軽量 取りつけ寸法1mm指定可能 |
中空パイプ 軽量 取りつけ寸法1mm指定可能 |
中空パイプ 軽量 取りつけ寸法1mm指定可能 |
中空パイプ 軽量 |
中空パイプ 軽量 |
中空パイプ 軽量 |
中空パイプ 軽量 |
| 価格(税別) | 8,240円 | 7,570円 | 8,880円 | 12,300円 | 12,600円 | 12,200円 | 12,700円 | 13,500円 | 14,400円 |
| 取りつけ方法 | 前面 | 前面 | 前面 | 前面 | 前面 | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ |
| 取手部材質 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス |
| カラー表面処理 | BK | AL | BK | AL | BK | - | - | - | - |
| 取りつけ寸法 | 600mm | 700mm | 700mm | 1,000mm | 1,000mm | 300mm | 350mm | 400mm | 500mm |
| 高さ | 78mm | 78mm | 78mm | 78mm | 78mm | 78mm | 78mm | 78mm | 78mm |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | ステンレスキャビネットチューブラ取っ手 | ステンレスキャビネットチューブラ取っ手 | ステンレスキャビネットチューブラ取っ手 | ステンレスキャビネットチューブラ取っ手 | ステンレスキャビネットチューブラ取っ手 | ステンレスキャビネットチューブラ取っ手 | ステンレスキャビネットチューブラ取っ手 | ステンレスキャビネットチューブラ取っ手 | ステンレスキャビネットチューブラ取っ手 |
| 品番 | UFAFS-30-600 | UFAFS-30-700 | UFAFS-30-1000 | UFCS-30-300 | UFCS-30-350 | UFCS-30-400 | UFCS-30-500 | UFCS-30-600 | UFCS-30-700 |
| 特長 | 中空パイプ 軽量 |
中空パイプ 軽量 |
中空パイプ 軽量 |
中空パイプ 軽量 |
中空パイプ 軽量 |
中空パイプ 軽量 |
中空パイプ 軽量 |
中空パイプ 軽量 |
中空パイプ 軽量 |
| 価格(税別) | 15,500円 | 16,700円 | 24,800円 | 8,440円 | 8,800円 | 9,080円 | 9,920円 | 10,700円 | 11,500円 |
| 取りつけ方法 | めねじ | めねじ | めねじ | 前面 | 前面 | 前面 | 前面 | 前面 | 前面 |
| 取手部材質 | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス |
| カラー表面処理 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取りつけ寸法 | 600mm | 700mm | 1,000mm | 300mm | 350mm | 400mm | 500mm | 600mm | 700mm |
| 高さ | 78mm | 78mm | 78mm | 78mm | 78mm | 78mm | 78mm | 78mm | 78mm |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | ステンレスキャビネットチューブラ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 |
| 品番 | UFCS-30-1000 | UCF-28-250-BK | UCF-28-250-BL | UCF-28-250-SG | UCF-28-300-BK | UCF-28-300-BL | UCF-28-300-SG | UCF-28-350-BK | UCF-28-350-BL |
| 特長 | 中空パイプ 軽量 |
円形断面 | 円形断面 | 円形断面 | 円形断面 | 円形断面 | 円形断面 | 円形断面 | 円形断面 |
| 価格(税別) | 17,200円 | 8,960円 | 9,020円 | 8,960円 | 9,360円 | 9,400円 | 9,360円 | 9,940円 | 10,200円 |
| 取りつけ方法 | 前面 | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ |
| 取手部材質 | ステンレス | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 |
| カラー表面処理 | - | BK | BL | SG | BK | BL | SG | BK | BL |
| 取りつけ寸法 | 1,000mm | 250mm | 250mm | 250mm | 300mm | 300mm | 300mm | 350mm | 350mm |
| 高さ | 78mm | 78mm | 78mm | 78mm | 78mm | 78mm | 78mm | 78mm | 78mm |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 |
| 品番 | UCF-28-350-SG | UCF-28-400-BK | UCF-28-400-BL | UCF-28-400-SG | UCF-28-250-AB-BK | UCF-28-250-AB-WH | UCF-28-300-AB-BK | UCF-28-300-AB-WH | UCF-28-400-AB-BK |
| 特長 | 円形断面 | 円形断面 | 円形断面 | 円形断面 | 抗菌仕様 | 抗菌仕様 | 抗菌仕様 | 抗菌仕様 | 抗菌仕様 |
| 価格(税別) | 9,940円 | 11,800円 | 10,500円 | 11,800円 | 10,700円 | 10,700円 | 11,400円 | 11,400円 | 15,600円 |
| 取りつけ方法 | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ |
| 取手部材質 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 |
| カラー表面処理 | SG | BK | BL | SG | BK | WH | BK | WH | BK |
| 取りつけ寸法 | 350mm | 400mm | 400mm | 400mm | 250mm | 250mm | 300mm | 300mm | 400mm |
| 高さ | 78mm | 78mm | 78mm | 78mm | 78mm | 78mm | 78mm | 78mm | 78mm |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 |
| 品番 | UCF-28-400-AB-WH | UDF-28-250-BK | UDF-28-250-BL | UDF-28-250-SG | UDF-28-350-BK | UDF-28-350-BL | UDF-28-350-SG | UDF-28-500-BK | UDF-28-500-BL |
| 特長 | 抗菌仕様 | オフセット | オフセット | オフセット | オフセット | オフセット | オフセット | オフセット | オフセット |
| 価格(税別) | 15,600円 | 12,400円 | 11,200円 | 12,400円 | 14,100円 | 12,100円 | 14,100円 | 17,200円 | 15,700円 |
| 取りつけ方法 | めねじ | めねじ,オフセット | めねじ,オフセット | めねじ,オフセット | めねじ,オフセット | めねじ,オフセット | めねじ,オフセット | めねじ,オフセット | めねじ,オフセット |
| 取手部材質 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 |
| カラー表面処理 | WH | BK | BL | SG | BK | BL | SG | BK | BL |
| 取りつけ寸法 | 400mm | 250mm | 250mm | 250mm | 350mm | 350mm | 350mm | 500mm | 500mm |
| 高さ | 78mm | 78mm | 78mm | 78mm | 78mm | 78mm | 78mm | 78mm | 78mm |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | アルミ取っ手 | ||||||||
| 品番 | UDF-28-500-SG | ||||||||
| 特長 | オフセット | ||||||||
| 価格(税別) | 17,200円 | ||||||||
| 取りつけ方法 | めねじ,オフセット | ||||||||
| 取手部材質 | アルミニウム合金 | ||||||||
| カラー表面処理 | SG | ||||||||
| 取りつけ寸法 | 500mm | ||||||||
| 高さ | 78mm | ||||||||
| CADダウンロード | CAD | ||||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ |
取っ手の関連商品
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | コネクタつきケーブル | パイプ用キャップ | 座金 | 座金 | 取っ手用脱落防止座金 | 取っ手用脱落防止座金(脱落防止ねじつき) | 取っ手用変換座金 | チューブラ取っ手用ブラケット - ハイジェニックデザイン | チューブラ取っ手用ブラケット |
| 品番 | USCA | UCA | LY | LY-N | LYSC-N | LYSC-N-SSC | LYC | USAFS-HD | USAF |
| 特長 | センサつき・スイッチつき商品用ケーブル ストレートコネクタ L型コネクタ |
パイプ用キャップ | 取っ手と組み合わせて | 取っ手と組み合わせて | 脱落防止 | 脱落防止 | めねじタイプの取っ手を前面取りつけタイプに変換 | ハイジェニックデザイン TPU |
ブラケット |
| 価格(税別) | 5,230円~ | 470円~ | 190円~ | 120円~ | 360円~ | 520円~ | 750円~ | 38,200円~ | 4,610円~ |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 品番 | USCA-M12-12-L-10 USCA-M12-12-L-5 USCA-M12-12-S-10 USCA-M12-12-S-5 USCA-M12-4-S-10 USCA-M12-4-S-5 USCA-M12-5-S-10 USCA-M12-5-S-5 USCA-M12-8-L-10 USCA-M12-8-L-5 USCA-M12-8-S-10 USCA-M12-8-S-5 USCA-M8-3-S-2 USCA-M8-3-S-5 USCA-M8-4-S-2 USCA-M8-4-S-5 | UCA-28-BK UCA-28-SG | LY-10 LY-12 LY-16 LY-16A | LY-10-N LY-12-N LY-16-N | LYSC-12-N LYSC-16A-N | LYSC-12-N-SSC-M5 LYSC-16A-N-SSC-M5 | LYC-10-M5 LYC-12-M6 LYC-16-M6 LYC-20-M6 LYC-20-M8 LYC-26-M8 LYC-28-M10 LYC-8-M4 | USAFS-30-60-MT-T-HD USAFS-40-70-MT-T-HD | USAF-28-BK USAF-28-SG |
| 写真 | ![]() |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | チューブラ取っ手用ブラケット | ||||||||
| 品番 | USBF | ||||||||
| 特長 | ブラケット(前傾タイプ) | ||||||||
| 価格(税別) | 4,490円~ | ||||||||
| CADダウンロード | CAD | ||||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | ||||||||
| 品番 | USBF-28-BK USBF-28-SG |
MM+Iとは
レバー・取っ手・ハンドルなど、人(Man)と機械(Machine)の接点となり、グッド・コミュニケーションを実現する部品。 NBKはそれらを総称してMan&Machine Elementsと呼びます。 これらの商品に、センシングやモニタリング、スイッチングなどの電子的な要素、いわば知能(Intelligence)を付加したメカトロニクス商品群。 それが「MM+I」(Man&Machine Elements with Intelligence)シリーズです。 NBKの「MM+I」シリーズは、安全面の強化、設計・施工の手間削減、作業の効率化・自動化、ヒューマンエラーの防止などに貢献します。
よくあるご質問(FAQ)
Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。
ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド
Q.カタログが欲しいです。
2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら
NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)