鋳鉄 取っ手

取っ手とは

取っ手とは、扉やふたなどを開閉する際、手でつかんで操作するための機械要素部品です。
機器・装置・ワークの運搬・移動時の持ち手としても使用されます。 取っ手について詳しく見る

 

選定条件
  • 取っ手部材質を選ぶ鋳鉄
写真 鋳鉄キャビネット取っ手
品名 鋳鉄キャビネット取っ手
品番 UYF
特長 FCD400
価格(税別) 2,660円~
取りつけ方法 めねじ
取手部材質 鋳鉄
カラー表面処理 BKKK
取りつけ寸法 100mm ~ 140mm
CADダウンロード CAD
仕様詳細 仕様詳細へ
品番 UYF-100-BK UYF-100-KK UYF-112-BK UYF-112-KK UYF-125-BK UYF-125-KK UYF-140-BK UYF-140-KK

取っ手の関連商品

写真 コネクタつきケーブル パイプ用キャップ 座金 座金 取っ手用脱落防止座金 取っ手用脱落防止座金(脱落防止ねじつき) 取っ手用変換座金 チューブラ取っ手用ブラケット - ハイジェニックデザイン チューブラ取っ手用ブラケット
品名 コネクタつきケーブル パイプ用キャップ 座金 座金 取っ手用脱落防止座金 取っ手用脱落防止座金(脱落防止ねじつき) 取っ手用変換座金 チューブラ取っ手用ブラケット - ハイジェニックデザイン チューブラ取っ手用ブラケット
品番 USCA UCA LY LY-N LYSC-N LYSC-N-SSC LYC USAFS-HD USAF
特長 センサつき・スイッチつき商品用ケーブル
ストレートコネクタ
L型コネクタ
パイプ用キャップ 取っ手と組み合わせて 取っ手と組み合わせて 脱落防止 脱落防止 めねじタイプの取っ手を前面取りつけタイプに変換 ハイジェニックデザイン
TPU
ブラケット
価格(税別) 5,230円~ 470円~ 190円~ 120円~ 360円~ 520円~ 750円~ 38,200円~ 4,610円~
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 USCA-M12-12-L-10 USCA-M12-12-L-5 USCA-M12-12-S-10 USCA-M12-12-S-5 USCA-M12-4-S-10 USCA-M12-4-S-5 USCA-M12-5-S-10 USCA-M12-5-S-5 USCA-M12-8-L-10 USCA-M12-8-L-5 USCA-M12-8-S-10 USCA-M12-8-S-5 USCA-M8-3-S-2 USCA-M8-3-S-5 USCA-M8-4-S-2 USCA-M8-4-S-5 UCA-28-BK UCA-28-SG LY-10 LY-12 LY-16 LY-16A LY-10-N LY-12-N LY-16-N LYSC-12-N LYSC-16A-N LYSC-12-N-SSC-M5 LYSC-16A-N-SSC-M5 LYC-10-M5 LYC-12-M6 LYC-16-M6 LYC-20-M6 LYC-20-M8 LYC-26-M8 LYC-28-M10 LYC-8-M4 USAFS-30-60-MT-T-HD USAFS-40-70-MT-T-HD USAF-28-BK USAF-28-SG
写真 チューブラ取っ手用ブラケット
品名 チューブラ取っ手用ブラケット
品番 USBF
特長 ブラケット(前傾タイプ)
価格(税別) 4,490円~
CADダウンロード CAD
仕様詳細 仕様詳細へ
品番 USBF-28-BK USBF-28-SG

MM+Iとは

レバー・取っ手・ハンドルなど、人(Man)と機械(Machine)の接点となり、グッド・コミュニケーションを実現する部品。
NBKはそれらを総称してMan&Machine Elementsと呼びます。
これらの商品に、センシングやモニタリング、スイッチングなどの電子的な要素、いわば知能(Intelligence)を付加したメカトロニクス商品群。
それが「MM+I」(Man&Machine Elements with Intelligence)シリーズです。
NBKの「MM+I」シリーズは、安全面の強化、設計・施工の手間削減、作業の効率化・自動化、ヒューマンエラーの防止などに貢献します。

 

よくあるご質問(FAQ)

Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。

ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド

Q.カタログが欲しいです。

2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら

NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)