400 取っ手
取っ手とは
取っ手とは、扉やふたなどを開閉する際、手でつかんで操作するための機械要素部品です。 機器・装置・ワークの運搬・移動時の持ち手としても使用されます。 取っ手について詳しく見る
取っ手を特性から選ぶ
選定条件
- 取りつけ寸法を選ぶ400
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | アルミチューブラ取っ手 | アルミチューブラ取っ手 | アルミチューブラ取っ手 | アルミチューブラ取っ手 | アルミチューブラ取っ手 | アルミチューブラ取っ手 | アルミチューブラ取っ手 | アルミチューブラ取っ手 | アルミチューブラ取っ手 |
| 品番 | UZAF-20-400-AL | UZAF-20-400-BK | UZAF-20-400-ES | UZAF-28-400-AL | UZAF-28-400-BK | UZAF-28-400-ES | UZAF-30-400-AL | UZAF-30-400-BK | UZAF-30-400-ES |
| 特長 | 取りつけ寸法1mm指定可能 | 取りつけ寸法1mm指定可能 | 取りつけ寸法1mm指定可能 | 取りつけ寸法1mm指定可能 | 取りつけ寸法1mm指定可能 | 取りつけ寸法1mm指定可能 | 取りつけ寸法1mm指定可能 | 取りつけ寸法1mm指定可能 | 取りつけ寸法1mm指定可能 |
| 価格(税別) | 5,700円 | 5,700円 | 5,700円 | 6,670円 | 6,670円 | 6,670円 | 7,560円 | 7,560円 | 7,560円 |
| 取りつけ方法 | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ |
| 取手部材質 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 |
| カラー表面処理 | AL | BK | ES | AL | BK | ES | AL | BK | ES |
| 取りつけ寸法 | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm |
| 高さ | 54mm | 54mm | 54mm | 66mm | 66mm | 66mm | 68mm | 68mm | 68mm |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | ステンレスチューブラ取っ手 | アルミキャビネットチューブラ取っ手 | アルミキャビネットチューブラ取っ手 | アルミキャビネットチューブラ取っ手 | アルミチューブラ取っ手 | アルミチューブラ取っ手 | アルミチューブラ取っ手 | アルミチューブラ取っ手 | アルミチューブラ取っ手 |
| 品番 | UZAFS-28-400-NI | UZAC-28-400-AL | UZAC-28-400-BK | UZAC-28-400-ES | UZBF-20-400-AL | UZBF-20-400-BK | UZBF-20-400-ES | UZBF-28-400-AL | UZBF-28-400-BK |
| 特長 | UZAFのステンレスタイプ | 取りつけ寸法1mm指定可能 | 取りつけ寸法1mm指定可能 | 取りつけ寸法1mm指定可能 | 前傾タイプ 取りつけ寸法1mm指定可能 |
前傾タイプ 取りつけ寸法1mm指定可能 |
前傾タイプ 取りつけ寸法1mm指定可能 |
前傾タイプ 取りつけ寸法1mm指定可能 |
前傾タイプ 取りつけ寸法1mm指定可能 |
| 価格(税別) | 26,700円 | 6,130円 | 6,130円 | 6,130円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,380円 | 6,400円 | 6,400円 |
| 取りつけ方法 | めねじ | 前面 | 前面 | 前面 | めねじ,オフセット | めねじ,オフセット | めねじ,オフセット | めねじ,オフセット | めねじ,オフセット |
| 取手部材質 | ステンレス | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 |
| カラー表面処理 | - | AL | BK | ES | AL | BK | ES | AL | BK |
| 取りつけ寸法 | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm |
| 高さ | 66mm | 66mm | 66mm | 66mm | 54mm | 54mm | 54mm | 66mm | 66mm |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | アルミチューブラ取っ手 | アルミチューブラ取っ手 | アルミチューブラ取っ手 | アルミチューブラ取っ手 | ステンレスチューブラ取っ手 | アルミチューブラ取っ手 | アルミチューブラ取っ手 | アルミチューブラ取っ手 | アルミオーバルチューブラ取っ手 |
| 品番 | UZBF-28-400-ES | UZBF-30-400-AL | UZBF-30-400-BK | UZBF-30-400-ES | UZBFS-28-400-NI | UZBC-28-400-AL | UZBC-28-400-BK | UZBC-28-400-ES | UVLF-36-400-AL |
| 特長 | 前傾タイプ 取りつけ寸法1mm指定可能 |
前傾タイプ 取りつけ寸法1mm指定可能 |
前傾タイプ 取りつけ寸法1mm指定可能 |
前傾タイプ 取りつけ寸法1mm指定可能 |
前傾タイプ SUS304 |
前傾タイプ 取りつけ寸法1mm指定可能 |
前傾タイプ 取りつけ寸法1mm指定可能 |
前傾タイプ 取りつけ寸法1mm指定可能 |
楕円形状 取りつけ寸法1mm指定可能 |
| 価格(税別) | 6,400円 | 7,890円 | 7,890円 | 7,890円 | 36,200円 | 7,750円 | 7,750円 | 7,750円 | 9,760円 |
| 取りつけ方法 | めねじ,オフセット | めねじ,オフセット | めねじ,オフセット | めねじ,オフセット | めねじ,オフセット | 前面,オフセット | 前面,オフセット | 前面,オフセット | めねじ |
| 取手部材質 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | ステンレス | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 |
| カラー表面処理 | ES | AL | BK | ES | - | AL | BK | ES | AL |
| 取りつけ寸法 | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm |
| 高さ | 66mm | 68mm | 68mm | 68mm | 66mm | 66mm | 66mm | 66mm | 79.5mm |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | アルミオーバルチューブラ取っ手 | アルミオーバルチューブラ取っ手 | アルミオーバルチューブラ取っ手 | アルミオーバルチューブラ取っ手 | アルミオーバルチューブラ取っ手 | アルミオーバルチューブラ取っ手 | アルミオーバルチューブラ取っ手 | アルミオーバルチューブラ取っ手 | アルミオーバルチューブラ取っ手 |
| 品番 | UVLF-36-400-BK | UVLF-36-400-ES | UVLC-36-400-AL | UVLC-36-400-BK | UVLC-36-400-ES | UVF-36-400-AL | UVF-36-400-BK | UVF-36-400-ES | UVC-36-400-AL |
| 特長 | 楕円形状 取りつけ寸法1mm指定可能 |
楕円形状 取りつけ寸法1mm指定可能 |
楕円形状 取りつけ寸法1mm指定可能 |
楕円形状 取りつけ寸法1mm指定可能 |
楕円形状 取りつけ寸法1mm指定可能 |
楕円形状 取りつけ寸法1mm指定可能 |
楕円形状 取りつけ寸法1mm指定可能 |
楕円形状 取りつけ寸法1mm指定可能 |
楕円形状 取りつけ寸法1mm指定可能 |
| 価格(税別) | 9,760円 | 9,760円 | 9,630円 | 9,630円 | 9,630円 | 9,160円 | 9,160円 | 9,160円 | 8,880円 |
| 取りつけ方法 | めねじ | めねじ | 前面 | 前面 | 前面 | めねじ | めねじ | めねじ | 前面 |
| 取手部材質 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 |
| カラー表面処理 | BK | ES | AL | BK | ES | AL | BK | ES | AL |
| 取りつけ寸法 | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm |
| 高さ | 79.5mm | 79.5mm | 79.5mm | 79.5mm | 79.5mm | 71mm | 71mm | 71mm | 72mm |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | アルミオーバルチューブラ取っ手 | アルミオーバルチューブラ取っ手 | アルミチューブラ取っ手 | アルミチューブラ取っ手 | アルミチューブラ取っ手 | アルミチューブラ取っ手 | アルミチューブラ取っ手 | アルミチューブラ取っ手 | ステンレスチューブラ取っ手 |
| 品番 | UVC-36-400-BK | UVC-36-400-ES | UEF-30-M6-400-AL | UEF-30-M6-400-BK | UEF-30-M6-400-ES | UEF-30-400-AL | UEF-30-400-BK | UEF-30-400-ES | UEFS-30-M6-400 |
| 特長 | 楕円形状 取りつけ寸法1mm指定可能 |
楕円形状 取りつけ寸法1mm指定可能 |
中空パイプ 軽量 |
中空パイプ 軽量 |
中空パイプ 軽量 |
中空パイプ 軽量 |
中空パイプ 軽量 |
中空パイプ 軽量 |
中空パイプ 軽量 |
| 価格(税別) | 8,880円 | 8,880円 | 6,680円 | 6,810円 | 6,680円 | 6,680円 | 6,810円 | 6,680円 | 9,340円 |
| 取りつけ方法 | 前面 | 前面 | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ |
| 取手部材質 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | ステンレス |
| カラー表面処理 | BK | ES | AL | BK | ES | AL | BK | ES | - |
| 取りつけ寸法 | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm |
| 高さ | 72mm | 72mm | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | ステンレスチューブラ取っ手 | ステンレスチューブラ取っ手 | ステンレスチューブラ取っ手 | ステンレスチューブラ取っ手 | ステンレスチューブラ取っ手 | ステンレスチューブラ取っ手 | ステンレスチューブラ取っ手 | アルミキャビネットチューブラ取っ手 | アルミキャビネットチューブラ取っ手 |
| 品番 | UEFS-30-400 | UECMS-30-400-M8-E | UECMS-30-400-M8-K | UECFS-30-400-M6-E | UECFS-30-400-M6-K | UECFS-30-400-M8-E | UECFS-30-400-M8-K | UFC-20-400-AL | UFC-20-400-BK |
| 特長 | 中空パイプ 軽量 |
オールステンレスが選択可能 | オールステンレスが選択可能 | オールステンレスが選択可能 | オールステンレスが選択可能 | オールステンレスが選択可能 | オールステンレスが選択可能 | 中空パイプ 軽量 取りつけ寸法1mm指定可能 |
中空パイプ 軽量 取りつけ寸法1mm指定可能 |
| 価格(税別) | 9,340円 | 29,900円 | 22,100円 | 23,600円 | 15,900円 | 23,600円 | 15,900円 | 5,310円 | 5,890円 |
| 取りつけ方法 | めねじ | おねじ | おねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | 前面 | 前面 |
| 取手部材質 | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 |
| カラー表面処理 | - | - | - | - | - | - | - | AL | BK |
| 取りつけ寸法 | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm |
| 高さ | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 58mm | 58mm |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | アルミキャビネットチューブラ取っ手 | アルミキャビネットチューブラ取っ手 | ステンレスキャビネットチューブラ取っ手 | ステンレスキャビネットチューブラ取っ手 | ステンレスキャビネットチューブラ取っ手 | アルミチューブラアーチ取っ手 | アルミチューブラアーチ取っ手 | アルミチューブラアーチ取っ手 | アルミチューブラアーチ取っ手 |
| 品番 | UFC-30-400-AL | UFC-30-400-BK | UFAFS-30-400 | UFCS-20-400 | UFCS-30-400 | URF-30-M6-400-AL | URF-30-M6-400-BK | URF-30-M6-400-ES | URF-30-400-AL |
| 特長 | 中空パイプ 軽量 取りつけ寸法1mm指定可能 |
中空パイプ 軽量 取りつけ寸法1mm指定可能 |
中空パイプ 軽量 |
中空パイプ 軽量 |
中空パイプ 軽量 |
中空パイプ アーチ |
中空パイプ アーチ |
中空パイプ アーチ |
中空パイプ アーチ |
| 価格(税別) | 6,180円 | 6,710円 | 13,500円 | 6,520円 | 9,080円 | 28,000円 | 28,000円 | 28,000円 | 23,800円 |
| 取りつけ方法 | 前面 | 前面 | めねじ | 前面 | 前面 | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ |
| 取手部材質 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | ステンレス | ステンレス | ステンレス | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 |
| カラー表面処理 | AL | BK | - | - | - | AL | BK | ES | AL |
| 取りつけ寸法 | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm |
| 高さ | 78mm | 78mm | 78mm | 58mm | 78mm | 90mm | 90mm | 90mm | 90mm |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | アルミチューブラアーチ取っ手 | アルミチューブラアーチ取っ手 | ステンレスチューブラアーチ取っ手 | ステンレスチューブラアーチ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 |
| 品番 | URF-30-400-BK | URF-30-400-ES | URFS-30-M6-400 | URFS-30-400 | UAF-26-400-AL | UAF-26-400-BK | UAF-26-400-BL | UAF-26-400-RD | UAF-26-400-SG |
| 特長 | 中空パイプ アーチ |
中空パイプ アーチ |
中空パイプ アーチ |
中空パイプ アーチ |
楕円形状 | 楕円形状 | 楕円形状 | 楕円形状 | 楕円形状 |
| 価格(税別) | 23,800円 | 23,800円 | 31,500円 | 26,600円 | 6,970円 | 4,830円 | 4,220円 | 4,830円 | 4,830円 |
| 取りつけ方法 | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ |
| 取手部材質 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | ステンレス | ステンレス | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 |
| カラー表面処理 | BK | ES | - | - | AL | BK | BL | RD | SG |
| 取りつけ寸法 | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm |
| 高さ | 90mm | 90mm | 90mm | 90mm | 57mm | 57mm | 57mm | 57mm | 57mm |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | ステンレス取っ手 | ステンレス取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | ステンレスキャビネット取っ手 - マウンティングスタッドつき | ステンレスキャビネット取っ手 |
| 品番 | UAFS-20-400 | UAFS-26-400 | UCF-28-400-BK | UCF-28-400-BL | UCF-28-400-SG | UCF-28-400-AB-BK | UCF-28-400-AB-WH | UTMS-28-400 | UTFS-28-400 |
| 特長 | SUS304 楕円形状 |
SUS304 楕円形状 |
円形断面 | 円形断面 | 円形断面 | 抗菌仕様 | 抗菌仕様 | 中空パイプ(A=28) 軽量 |
中空パイプ(A=28) 軽量 |
| 価格(税別) | 15,300円 | 34,000円 | 11,800円 | 10,500円 | 11,800円 | 15,600円 | 15,600円 | 29,300円 | 21,600円 |
| 取りつけ方法 | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | おねじ | めねじ |
| 取手部材質 | ステンレス | ステンレス | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | ステンレス | ステンレス |
| カラー表面処理 | - | - | BK | BL | SG | BK | WH | - | - |
| 取りつけ寸法 | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm |
| 高さ | 51mm | 57mm | 78mm | 78mm | 78mm | 78mm | 78mm | 90mm | 90mm |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 |
| 品番 | UBLF-28-400-BK | UBLF-28-400-AL | UBLF-28-400-SG | UBLF-36-400-BK | UBLF-36-400-AL | UBLF-36-400-SG | UBLC-28-400-BK | UBLC-28-400-AL | UBLC-28-400-SG |
| 特長 | 握りやすい形状 | 握りやすい形状 | 握りやすい形状 | 握りやすい形状 | 握りやすい形状 | 握りやすい形状 | 六角穴付きボタンボルトを使用 | 六角穴付きボタンボルトを使用 | 六角穴付きボタンボルトを使用 |
| 価格(税別) | 10,200円 | 14,100円 | 10,200円 | 15,000円 | 19,500円 | 15,000円 | 13,400円 | 16,700円 | 14,400円 |
| 取りつけ方法 | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | 前面 | 前面 | 前面 |
| 取手部材質 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 |
| カラー表面処理 | BK | AL | SG | BK | AL | SG | BK | AL | SG |
| 取りつけ寸法 | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm |
| 高さ | 63mm | 63mm | 63mm | 71mm | 71mm | 71mm | 63mm | 63mm | 63mm |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | ||||||
| 品番 | UBLC-36-400-BK | UBLC-36-400-AL | UBLC-36-400-SG | ||||||
| 特長 | 六角穴付きボタンボルトを使用 | 六角穴付きボタンボルトを使用 | 六角穴付きボタンボルトを使用 | ||||||
| 価格(税別) | 18,800円 | 22,700円 | 19,800円 | ||||||
| 取りつけ方法 | 前面 | 前面 | 前面 | ||||||
| 取手部材質 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | ||||||
| カラー表面処理 | BK | AL | SG | ||||||
| 取りつけ寸法 | 400mm | 400mm | 400mm | ||||||
| 高さ | 71mm | 71mm | 71mm | ||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | ||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
取っ手の関連商品
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | コネクタつきケーブル | パイプ用キャップ | 座金 | 座金 | 取っ手用脱落防止座金 | 取っ手用脱落防止座金(脱落防止ねじつき) | 取っ手用変換座金 | チューブラ取っ手用ブラケット - ハイジェニックデザイン | チューブラ取っ手用ブラケット |
| 品番 | USCA | UCA | LY | LY-N | LYSC-N | LYSC-N-SSC | LYC | USAFS-HD | USAF |
| 特長 | センサつき・スイッチつき商品用ケーブル ストレートコネクタ L型コネクタ |
パイプ用キャップ | 取っ手と組み合わせて | 取っ手と組み合わせて | 脱落防止 | 脱落防止 | めねじタイプの取っ手を前面取りつけタイプに変換 | ハイジェニックデザイン TPU |
ブラケット |
| 価格(税別) | 5,230円~ | 470円~ | 190円~ | 120円~ | 360円~ | 520円~ | 750円~ | 38,200円~ | 4,610円~ |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 品番 | USCA-M12-12-L-10 USCA-M12-12-L-5 USCA-M12-12-S-10 USCA-M12-12-S-5 USCA-M12-4-S-10 USCA-M12-4-S-5 USCA-M12-5-S-10 USCA-M12-5-S-5 USCA-M12-8-L-10 USCA-M12-8-L-5 USCA-M12-8-S-10 USCA-M12-8-S-5 USCA-M8-3-S-2 USCA-M8-3-S-5 USCA-M8-4-S-2 USCA-M8-4-S-5 | UCA-28-BK UCA-28-SG | LY-10 LY-12 LY-16 LY-16A | LY-10-N LY-12-N LY-16-N | LYSC-12-N LYSC-16A-N | LYSC-12-N-SSC-M5 LYSC-16A-N-SSC-M5 | LYC-10-M5 LYC-12-M6 LYC-16-M6 LYC-20-M6 LYC-20-M8 LYC-26-M8 LYC-28-M10 LYC-8-M4 | USAFS-30-60-MT-T-HD USAFS-40-70-MT-T-HD | USAF-28-BK USAF-28-SG |
| 写真 | ![]() |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | チューブラ取っ手用ブラケット | ||||||||
| 品番 | USBF | ||||||||
| 特長 | ブラケット(前傾タイプ) | ||||||||
| 価格(税別) | 4,490円~ | ||||||||
| CADダウンロード | CAD | ||||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | ||||||||
| 品番 | USBF-28-BK USBF-28-SG |
MM+Iとは
レバー・取っ手・ハンドルなど、人(Man)と機械(Machine)の接点となり、グッド・コミュニケーションを実現する部品。 NBKはそれらを総称してMan&Machine Elementsと呼びます。 これらの商品に、センシングやモニタリング、スイッチングなどの電子的な要素、いわば知能(Intelligence)を付加したメカトロニクス商品群。 それが「MM+I」(Man&Machine Elements with Intelligence)シリーズです。 NBKの「MM+I」シリーズは、安全面の強化、設計・施工の手間削減、作業の効率化・自動化、ヒューマンエラーの防止などに貢献します。
よくあるご質問(FAQ)
Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。
ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド
Q.カタログが欲しいです。
2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら
NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)