57 取っ手
取っ手とは
取っ手とは、扉やふたなどを開閉する際、手でつかんで操作するための機械要素部品です。 機器・装置・ワークの運搬・移動時の持ち手としても使用されます。 取っ手について詳しく見る
取っ手を特性から選ぶ
選定条件
- 高さ(H)を選ぶ57
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 |
| 品番 | UAF-26-160-AL | UAF-26-160-BK | UAF-26-160-BL | UAF-26-160-RD | UAF-26-160-SG | UAF-26-179-AL | UAF-26-179-BK | UAF-26-179-BL | UAF-26-179-RD |
| 特長 | 楕円形状 | 楕円形状 | 楕円形状 | 楕円形状 | 楕円形状 | 楕円形状 | 楕円形状 | 楕円形状 | 楕円形状 |
| 価格(税別) | 3,690円 | 2,470円 | 2,010円 | 2,470円 | 2,470円 | 3,960円 | 2,850円 | 2,320円 | 2,850円 |
| 取りつけ方法 | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ |
| 取手部材質 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 |
| カラー表面処理 | AL | BK | BL | RD | SG | AL | BK | BL | RD |
| 取りつけ寸法 | 160mm | 160mm | 160mm | 160mm | 160mm | 179mm | 179mm | 179mm | 179mm |
| 高さ | 57mm | 57mm | 57mm | 57mm | 57mm | 57mm | 57mm | 57mm | 57mm |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 |
| 品番 | UAF-26-179-SG | UAF-26-192-AL | UAF-26-192-BK | UAF-26-192-BL | UAF-26-192-RD | UAF-26-192-SG | UAF-26-300-AL | UAF-26-300-BK | UAF-26-300-BL |
| 特長 | 楕円形状 | 楕円形状 | 楕円形状 | 楕円形状 | 楕円形状 | 楕円形状 | 楕円形状 | 楕円形状 | 楕円形状 |
| 価格(税別) | 2,850円 | 3,970円 | 2,850円 | 2,390円 | 2,850円 | 2,850円 | 5,790円 | 4,050円 | 3,370円 |
| 取りつけ方法 | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ |
| 取手部材質 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 |
| カラー表面処理 | SG | AL | BK | BL | RD | SG | AL | BK | BL |
| 取りつけ寸法 | 179mm | 192mm | 192mm | 192mm | 192mm | 192mm | 300mm | 300mm | 300mm |
| 高さ | 57mm | 57mm | 57mm | 57mm | 57mm | 57mm | 57mm | 57mm | 57mm |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 |
| 品番 | UAF-26-300-RD | UAF-26-300-SG | UAF-26-400-AL | UAF-26-400-BK | UAF-26-400-BL | UAF-26-400-RD | UAF-26-400-SG | UAF-26-500-AL | UAF-26-500-BK |
| 特長 | 楕円形状 | 楕円形状 | 楕円形状 | 楕円形状 | 楕円形状 | 楕円形状 | 楕円形状 | 楕円形状 | 楕円形状 |
| 価格(税別) | 4,050円 | 4,050円 | 6,970円 | 4,830円 | 4,220円 | 4,830円 | 4,830円 | 10,100円 | 7,950円 |
| 取りつけ方法 | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ |
| 取手部材質 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 |
| カラー表面処理 | RD | SG | AL | BK | BL | RD | SG | AL | BK |
| 取りつけ寸法 | 300mm | 300mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 500mm | 500mm |
| 高さ | 57mm | 57mm | 57mm | 57mm | 57mm | 57mm | 57mm | 57mm | 57mm |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 |
| 品番 | UAF-26-500-BL | UAF-26-500-RD | UAF-26-500-SG | UAF-26-160-AB-BK | UAF-26-160-AB-WH | UAF-26-192-AB-BK | UAF-26-192-AB-WH | UAF-26-300-AB-BK | UAF-26-300-AB-WH |
| 特長 | 楕円形状 | 楕円形状 | 楕円形状 | 抗菌仕様 | 抗菌仕様 | 抗菌仕様 | 抗菌仕様 | 抗菌仕様 | 抗菌仕様 |
| 価格(税別) | 6,810円 | 7,950円 | 7,950円 | 4,420円 | 4,420円 | 5,010円 | 5,010円 | 6,470円 | 6,470円 |
| 取りつけ方法 | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ |
| 取手部材質 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 |
| カラー表面処理 | BL | RD | SG | BK | WH | BK | WH | BK | WH |
| 取りつけ寸法 | 500mm | 500mm | 500mm | 160mm | 160mm | 192mm | 192mm | 300mm | 300mm |
| 高さ | 57mm | 57mm | 57mm | 57mm | 57mm | 57mm | 57mm | 57mm | 57mm |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | ステンレス取っ手 | ステンレス取っ手 | ステンレス取っ手 | ステンレス取っ手 | ステンレス取っ手 | ステンレス取っ手 | ステンレス取っ手 | ステンレス取っ手 | ステンレス取っ手 |
| 品番 | UAFS-26-128 | UAFS-26-160 | UAFS-26-200 | UAFS-26-300 | UAFS-26-400 | UAFS-26-500 | UAFS-26-128-HP | UAFS-26-160-HP | UAFS-26-200-HP |
| 特長 | SUS304 楕円形状 |
SUS304 楕円形状 |
SUS304 楕円形状 |
SUS304 楕円形状 |
SUS304 楕円形状 |
SUS304 楕円形状 |
SUS304 研磨 |
SUS304 研磨 |
SUS304 研磨 |
| 価格(税別) | 19,600円 | 21,900円 | 24,100円 | 30,400円 | 34,000円 | 40,800円 | 19,900円 | 22,600円 | 25,400円 |
| 取りつけ方法 | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ |
| 取手部材質 | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス |
| カラー表面処理 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取りつけ寸法 | 128mm | 160mm | 200mm | 300mm | 400mm | 500mm | 128mm | 160mm | 200mm |
| 高さ | 57mm | 57mm | 57mm | 57mm | 57mm | 57mm | 57mm | 57mm | 57mm |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | アルミキャビネット取っ手 | アルミキャビネット取っ手 | アルミキャビネット取っ手 | アルミキャビネット取っ手 | アルミキャビネット取っ手 | アルミキャビネット取っ手 | アルミキャビネット取っ手 | アルミキャビネット取っ手 | アルミキャビネット取っ手 |
| 品番 | UAC-26-164-AL | UAC-26-164-BK | UAC-26-164-BL | UAC-26-164-RD | UAC-26-164-SG | UAC-26-179-AL | UAC-26-179-BK | UAC-26-179-BL | UAC-26-179-RD |
| 特長 | 楕円形状 | 楕円形状 | 楕円形状 | 楕円形状 | 楕円形状 | 楕円形状 | 楕円形状 | 楕円形状 | 楕円形状 |
| 価格(税別) | 3,790円 | 3,200円 | 2,930円 | 3,200円 | 3,200円 | 4,030円 | 3,470円 | 3,160円 | 3,470円 |
| 取りつけ方法 | 前面 | 前面 | 前面 | 前面 | 前面 | 前面 | 前面 | 前面 | 前面 |
| 取手部材質 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 |
| カラー表面処理 | AL | BK | BL | RD | SG | AL | BK | BL | RD |
| 取りつけ寸法 | 164mm | 164mm | 164mm | 164mm | 164mm | 179mm | 179mm | 179mm | 179mm |
| 高さ | 57mm | 57mm | 57mm | 57mm | 57mm | 57mm | 57mm | 57mm | 57mm |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | アルミキャビネット取っ手 | アルミキャビネット取っ手 | アルミキャビネット取っ手 | アルミキャビネット取っ手 | アルミキャビネット取っ手 | アルミキャビネット取っ手 | ステンレスキャビネット取っ手 | ステンレスキャビネット取っ手 | ステンレスキャビネット取っ手 |
| 品番 | UAC-26-179-SG | UAC-26-196-AL | UAC-26-196-BK | UAC-26-196-BL | UAC-26-196-RD | UAC-26-196-SG | UACS-26-128 | UACS-26-160 | UACS-26-200 |
| 特長 | 楕円形状 | 楕円形状 | 楕円形状 | 楕円形状 | 楕円形状 | 楕円形状 | SUS304 楕円形状 |
SUS304 楕円形状 |
SUS304 楕円形状 |
| 価格(税別) | 3,470円 | 3,980円 | 3,660円 | 3,250円 | 3,660円 | 3,660円 | 19,300円 | 21,300円 | 23,100円 |
| 取りつけ方法 | 前面 | 前面 | 前面 | 前面 | 前面 | 前面 | 前面 | 前面 | 前面 |
| 取手部材質 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | ステンレス | ステンレス | ステンレス |
| カラー表面処理 | SG | AL | BK | BL | RD | SG | SG | SG | SG |
| 取りつけ寸法 | 179mm | 196mm | 196mm | 196mm | 196mm | 196mm | 128mm | 160mm | 200mm |
| 高さ | 57mm | 57mm | 57mm | 57mm | 57mm | 57mm | 57mm | 57mm | 57mm |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | プラ取っ手 | プラ取っ手 | プラ取っ手 | プラ取っ手 | プラ取っ手 | プラ取っ手 | プラ取っ手 | プラ取っ手 | プラ取っ手 |
| 品番 | UUDF-26-100-BK | UUDF-26-100-BL | UUDF-26-100-OR | UUDF-26-100-SG | UUDF-26-100-YW | UUDF-26-112-BK | UUDF-26-112-BL | UUDF-26-112-OR | UUDF-26-112-SG |
| 特長 | ユニバーサルデザイン | ユニバーサルデザイン | ユニバーサルデザイン | ユニバーサルデザイン | ユニバーサルデザイン | ユニバーサルデザイン | ユニバーサルデザイン | ユニバーサルデザイン | ユニバーサルデザイン |
| 価格(税別) | 1,350円 | 1,350円 | 1,350円 | 1,350円 | 1,350円 | 1,390円 | 1,390円 | 1,390円 | 1,390円 |
| 取りつけ方法 | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ |
| 取手部材質 | プラスティック | プラスティック | プラスティック | プラスティック | プラスティック | プラスティック | プラスティック | プラスティック | プラスティック |
| カラー表面処理 | BK | BL | OR | SG | YW | BK | BL | OR | SG |
| 取りつけ寸法 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 112mm | 112mm | 112mm | 112mm |
| 高さ | 57mm | 57mm | 57mm | 57mm | 57mm | 57mm | 57mm | 57mm | 57mm |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | プラ取っ手 | プラ取っ手 | プラ取っ手 | プラ取っ手 | プラ取っ手 | プラ取っ手 | プラ取っ手 | プラ取っ手 | プラ取っ手 |
| 品番 | UUDF-26-112-YW | UUDF-26-128-BK | UUDF-26-128-BL | UUDF-26-128-OR | UUDF-26-128-SG | UUDF-26-128-YW | UUDF-26-160-BK | UUDF-26-160-BL | UUDF-26-160-OR |
| 特長 | ユニバーサルデザイン | ユニバーサルデザイン | ユニバーサルデザイン | ユニバーサルデザイン | ユニバーサルデザイン | ユニバーサルデザイン | ユニバーサルデザイン | ユニバーサルデザイン | ユニバーサルデザイン |
| 価格(税別) | 1,390円 | 1,460円 | 1,460円 | 1,460円 | 1,460円 | 1,460円 | 1,750円 | 1,750円 | 1,750円 |
| 取りつけ方法 | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ |
| 取手部材質 | プラスティック | プラスティック | プラスティック | プラスティック | プラスティック | プラスティック | プラスティック | プラスティック | プラスティック |
| カラー表面処理 | YW | BK | BL | OR | SG | YW | BK | BL | OR |
| 取りつけ寸法 | 112mm | 128mm | 128mm | 128mm | 128mm | 128mm | 160mm | 160mm | 160mm |
| 高さ | 57mm | 57mm | 57mm | 57mm | 57mm | 57mm | 57mm | 57mm | 57mm |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | プラ取っ手 | プラ取っ手 | プラ取っ手 | プラ取っ手 | プラ取っ手 | プラ取っ手 | プラ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 |
| 品番 | UUDF-26-160-SG | UUDF-26-160-YW | UUDF-26-180-BK | UUDF-26-180-BL | UUDF-26-180-OR | UUDF-26-180-SG | UUDF-26-180-YW | UKC-25-162-BK-B | UKC-25-162-SG-B |
| 特長 | ユニバーサルデザイン | ユニバーサルデザイン | ユニバーサルデザイン | ユニバーサルデザイン | ユニバーサルデザイン | ユニバーサルデザイン | ユニバーサルデザイン | 片持ちタイプ ボルト穴用キャップつき |
片持ちタイプ ボルト穴用キャップつき |
| 価格(税別) | 1,750円 | 1,750円 | 1,860円 | 1,860円 | 1,860円 | 1,860円 | 1,860円 | 4,880円 | 4,880円 |
| 取りつけ方法 | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | 前面 | 前面 |
| 取手部材質 | プラスティック | プラスティック | プラスティック | プラスティック | プラスティック | プラスティック | プラスティック | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 |
| カラー表面処理 | SG | YW | BK | BL | OR | SG | YW | BK | SG |
| 取りつけ寸法 | 160mm | 160mm | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm | - | - |
| 高さ | 57mm | 57mm | 57mm | 57mm | 57mm | 57mm | 57mm | 57mm | 57mm |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミアーチ取っ手 | アルミアーチ取っ手 | アルミアーチ取っ手 | アルミアーチ取っ手 | アルミアーチ取っ手 | アルミアーチ取っ手 | アルミアーチ取っ手 |
| 品番 | UKF-25-162-BK-B | UKF-25-162-SG-B | UARF-26-160-AL | UARF-26-160-BK | UARF-26-160-BL | UARF-26-160-SG | UARF-26-160-RD | UARF-26-192-AL | UARF-26-192-BK |
| 特長 | 片持ちタイプ | 片持ちタイプ | アーチ形状 | アーチ形状 | アーチ形状 | アーチ形状 | アーチ形状 | アーチ形状 | アーチ形状 |
| 価格(税別) | 4,500円 | 4,500円 | 5,980円 | 4,600円 | 4,030円 | 4,600円 | 5,000円 | 6,460円 | 5,100円 |
| 取りつけ方法 | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ |
| 取手部材質 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 |
| カラー表面処理 | BK | SG | AL | BK | BL | SG | RD | AL | BK |
| 取りつけ寸法 | - | - | 160mm | 160mm | 160mm | 160mm | 160mm | 192mm | 192mm |
| 高さ | 57mm | 57mm | 57mm | 57mm | 57mm | 57mm | 57mm | 57mm | 57mm |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | アルミアーチ取っ手 | アルミアーチ取っ手 | アルミアーチ取っ手 | アルミアーチ取っ手 | アルミアーチ取っ手 | アルミアーチ取っ手 | アルミアーチ取っ手 | アルミアーチ取っ手 | アルミアーチ取っ手 |
| 品番 | UARF-26-192-BL | UARF-26-192-SG | UARF-26-192-RD | UARC-26-160-AL | UARC-26-160-BK | UARC-26-160-BL | UARC-26-160-SG | UARC-26-160-RD | UARC-26-192-AL |
| 特長 | アーチ形状 | アーチ形状 | アーチ形状 | アーチ形状 | アーチ形状 | アーチ形状 | アーチ形状 | アーチ形状 | アーチ形状 |
| 価格(税別) | 4,250円 | 5,100円 | 5,400円 | 7,140円 | 5,660円 | 4,970円 | 5,660円 | 6,330円 | 7,570円 |
| 取りつけ方法 | めねじ | めねじ | めねじ | 前面 | 前面 | 前面 | 前面 | 前面 | 前面 |
| 取手部材質 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 |
| カラー表面処理 | BL | SG | RD | AL | BK | BL | SG | RD | AL |
| 取りつけ寸法 | 192mm | 192mm | 192mm | 160mm | 160mm | 160mm | 160mm | 160mm | 192mm |
| 高さ | 57mm | 57mm | 57mm | 57mm | 57mm | 57mm | 57mm | 57mm | 57mm |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | アルミアーチ取っ手 | アルミアーチ取っ手 | アルミアーチ取っ手 | アルミアーチ取っ手 | |||||
| 品番 | UARC-26-192-BK | UARC-26-192-BL | UARC-26-192-SG | UARC-26-192-RD | |||||
| 特長 | アーチ形状 | アーチ形状 | アーチ形状 | アーチ形状 | |||||
| 価格(税別) | 6,030円 | 5,220円 | 6,030円 | 6,670円 | |||||
| 取りつけ方法 | 前面 | 前面 | 前面 | 前面 | |||||
| 取手部材質 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | |||||
| カラー表面処理 | BK | BL | SG | RD | |||||
| 取りつけ寸法 | 192mm | 192mm | 192mm | 192mm | |||||
| 高さ | 57mm | 57mm | 57mm | 57mm | |||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | |||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
取っ手の関連商品
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | コネクタつきケーブル | パイプ用キャップ | 座金 | 座金 | 取っ手用脱落防止座金 | 取っ手用脱落防止座金(脱落防止ねじつき) | 取っ手用変換座金 | チューブラ取っ手用ブラケット - ハイジェニックデザイン | チューブラ取っ手用ブラケット |
| 品番 | USCA | UCA | LY | LY-N | LYSC-N | LYSC-N-SSC | LYC | USAFS-HD | USAF |
| 特長 | センサつき・スイッチつき商品用ケーブル ストレートコネクタ L型コネクタ |
パイプ用キャップ | 取っ手と組み合わせて | 取っ手と組み合わせて | 脱落防止 | 脱落防止 | めねじタイプの取っ手を前面取りつけタイプに変換 | ハイジェニックデザイン TPU |
ブラケット |
| 価格(税別) | 5,230円~ | 470円~ | 190円~ | 120円~ | 360円~ | 520円~ | 750円~ | 38,200円~ | 4,610円~ |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 品番 | USCA-M12-12-L-10 USCA-M12-12-L-5 USCA-M12-12-S-10 USCA-M12-12-S-5 USCA-M12-4-S-10 USCA-M12-4-S-5 USCA-M12-5-S-10 USCA-M12-5-S-5 USCA-M12-8-L-10 USCA-M12-8-L-5 USCA-M12-8-S-10 USCA-M12-8-S-5 USCA-M8-3-S-2 USCA-M8-3-S-5 USCA-M8-4-S-2 USCA-M8-4-S-5 | UCA-28-BK UCA-28-SG | LY-10 LY-12 LY-16 LY-16A | LY-10-N LY-12-N LY-16-N | LYSC-12-N LYSC-16A-N | LYSC-12-N-SSC-M5 LYSC-16A-N-SSC-M5 | LYC-10-M5 LYC-12-M6 LYC-16-M6 LYC-20-M6 LYC-20-M8 LYC-26-M8 LYC-28-M10 LYC-8-M4 | USAFS-30-60-MT-T-HD USAFS-40-70-MT-T-HD | USAF-28-BK USAF-28-SG |
| 写真 | ![]() |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | チューブラ取っ手用ブラケット | ||||||||
| 品番 | USBF | ||||||||
| 特長 | ブラケット(前傾タイプ) | ||||||||
| 価格(税別) | 4,490円~ | ||||||||
| CADダウンロード | CAD | ||||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | ||||||||
| 品番 | USBF-28-BK USBF-28-SG |
MM+Iとは
レバー・取っ手・ハンドルなど、人(Man)と機械(Machine)の接点となり、グッド・コミュニケーションを実現する部品。 NBKはそれらを総称してMan&Machine Elementsと呼びます。 これらの商品に、センシングやモニタリング、スイッチングなどの電子的な要素、いわば知能(Intelligence)を付加したメカトロニクス商品群。 それが「MM+I」(Man&Machine Elements with Intelligence)シリーズです。 NBKの「MM+I」シリーズは、安全面の強化、設計・施工の手間削減、作業の効率化・自動化、ヒューマンエラーの防止などに貢献します。
よくあるご質問(FAQ)
Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。
ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド
Q.カタログが欲しいです。
2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら
NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)