90 取っ手

取っ手とは

取っ手とは、扉やふたなどを開閉する際、手でつかんで操作するための機械要素部品です。
機器・装置・ワークの運搬・移動時の持ち手としても使用されます。 取っ手について詳しく見る

 

選定条件
  • 高さ(H)を選ぶ90
写真 アルミチューブラアーチ取っ手 アルミチューブラアーチ取っ手 アルミチューブラアーチ取っ手 アルミチューブラアーチ取っ手 アルミチューブラアーチ取っ手 アルミチューブラアーチ取っ手 ステンレスチューブラアーチ取っ手 ステンレスチューブラアーチ取っ手 ステンレスキャビネット取っ手 - マウンティングスタッドつき
品名 アルミチューブラアーチ取っ手 アルミチューブラアーチ取っ手 アルミチューブラアーチ取っ手 アルミチューブラアーチ取っ手 アルミチューブラアーチ取っ手 アルミチューブラアーチ取っ手 ステンレスチューブラアーチ取っ手 ステンレスチューブラアーチ取っ手 ステンレスキャビネット取っ手 - マウンティングスタッドつき
品番 URF-30-M6-400-AL URF-30-M6-400-BK URF-30-M6-400-ES URF-30-400-AL URF-30-400-BK URF-30-400-ES URFS-30-M6-400 URFS-30-400 UTMS-28-250
特長 中空パイプ
アーチ
中空パイプ
アーチ
中空パイプ
アーチ
中空パイプ
アーチ
中空パイプ
アーチ
中空パイプ
アーチ
中空パイプ
アーチ
中空パイプ
アーチ
中空パイプ(A=28)
軽量
価格(税別) 28,000円 28,000円 28,000円 23,800円 23,800円 23,800円 31,500円 26,600円 27,100円
取りつけ方法 めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ おねじ
取手部材質 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 ステンレス ステンレス ステンレス
カラー表面処理 AL BK ES AL BK ES - - -
取りつけ寸法 400mm 400mm 400mm 400mm 400mm 400mm 400mm 400mm 250mm
高さ 90mm 90mm 90mm 90mm 90mm 90mm 90mm 90mm 90mm
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
写真 ステンレスキャビネット取っ手 - マウンティングスタッドつき ステンレスキャビネット取っ手 - マウンティングスタッドつき ステンレスキャビネット取っ手 - マウンティングスタッドつき ステンレスキャビネット取っ手 ステンレスキャビネット取っ手 ステンレスキャビネット取っ手 ステンレスキャビネット取っ手 ステンレス取っ手 - マウンティングスタッドつき ステンレス取っ手 - マウンティングスタッドつき
品名 ステンレスキャビネット取っ手 - マウンティングスタッドつき ステンレスキャビネット取っ手 - マウンティングスタッドつき ステンレスキャビネット取っ手 - マウンティングスタッドつき ステンレスキャビネット取っ手 ステンレスキャビネット取っ手 ステンレスキャビネット取っ手 ステンレスキャビネット取っ手 ステンレス取っ手 - マウンティングスタッドつき ステンレス取っ手 - マウンティングスタッドつき
品番 UTMS-28-300 UTMS-28-350 UTMS-28-400 UTFS-28-250 UTFS-28-300 UTFS-28-350 UTFS-28-400 UDMS-28-250 UDMS-28-350
特長 中空パイプ(A=28)
軽量
中空パイプ(A=28)
軽量
中空パイプ(A=28)
軽量
中空パイプ(A=28)
軽量
中空パイプ(A=28)
軽量
中空パイプ(A=28)
軽量
中空パイプ(A=28)
軽量
オフセット
中空パイプ(A=28)
軽量
オフセット
中空パイプ(A=28)
軽量
価格(税別) 28,000円 33,400円 29,300円 19,400円 20,200円 22,700円 21,600円 43,500円 48,900円
取りつけ方法 おねじ おねじ おねじ めねじ めねじ めねじ めねじ おねじ,オフセット おねじ,オフセット
取手部材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス
カラー表面処理 - - - - - - - - -
取りつけ寸法 300mm 350mm 400mm 250mm 300mm 350mm 400mm 250mm 350mm
高さ 90mm 90mm 90mm 90mm 90mm 90mm 90mm 90mm 90mm
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
写真 ステンレス取っ手 - マウンティングスタッドつき ステンレス取っ手 ステンレス取っ手 ステンレス取っ手
品名 ステンレス取っ手 - マウンティングスタッドつき ステンレス取っ手 ステンレス取っ手 ステンレス取っ手
品番 UDMS-28-500 UDFS-28-250 UDFS-28-350 UDFS-28-500
特長 オフセット
中空パイプ(A=28)
軽量
オフセット
中空パイプ(A=28)
軽量
オフセット
中空パイプ(A=28)
軽量
オフセット
中空パイプ(A=28)
軽量
価格(税別) 50,400円 32,600円 36,900円 38,600円
取りつけ方法 おねじ,オフセット めねじ,オフセット めねじ,オフセット めねじ,オフセット
取手部材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス
カラー表面処理 - - - -
取りつけ寸法 500mm 250mm 350mm 500mm
高さ 90mm 90mm 90mm 90mm
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ

取っ手の関連商品

写真 コネクタつきケーブル パイプ用キャップ 座金 座金 取っ手用脱落防止座金 取っ手用脱落防止座金(脱落防止ねじつき) 取っ手用変換座金 チューブラ取っ手用ブラケット - ハイジェニックデザイン チューブラ取っ手用ブラケット
品名 コネクタつきケーブル パイプ用キャップ 座金 座金 取っ手用脱落防止座金 取っ手用脱落防止座金(脱落防止ねじつき) 取っ手用変換座金 チューブラ取っ手用ブラケット - ハイジェニックデザイン チューブラ取っ手用ブラケット
品番 USCA UCA LY LY-N LYSC-N LYSC-N-SSC LYC USAFS-HD USAF
特長 センサつき・スイッチつき商品用ケーブル
ストレートコネクタ
L型コネクタ
パイプ用キャップ 取っ手と組み合わせて 取っ手と組み合わせて 脱落防止 脱落防止 めねじタイプの取っ手を前面取りつけタイプに変換 ハイジェニックデザイン
TPU
ブラケット
価格(税別) 5,230円~ 470円~ 190円~ 120円~ 360円~ 520円~ 750円~ 38,200円~ 4,610円~
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 USCA-M12-12-L-10 USCA-M12-12-L-5 USCA-M12-12-S-10 USCA-M12-12-S-5 USCA-M12-4-S-10 USCA-M12-4-S-5 USCA-M12-5-S-10 USCA-M12-5-S-5 USCA-M12-8-L-10 USCA-M12-8-L-5 USCA-M12-8-S-10 USCA-M12-8-S-5 USCA-M8-3-S-2 USCA-M8-3-S-5 USCA-M8-4-S-2 USCA-M8-4-S-5 UCA-28-BK UCA-28-SG LY-10 LY-12 LY-16 LY-16A LY-10-N LY-12-N LY-16-N LYSC-12-N LYSC-16A-N LYSC-12-N-SSC-M5 LYSC-16A-N-SSC-M5 LYC-10-M5 LYC-12-M6 LYC-16-M6 LYC-20-M6 LYC-20-M8 LYC-26-M8 LYC-28-M10 LYC-8-M4 USAFS-30-60-MT-T-HD USAFS-40-70-MT-T-HD USAF-28-BK USAF-28-SG
写真 チューブラ取っ手用ブラケット
品名 チューブラ取っ手用ブラケット
品番 USBF
特長 ブラケット(前傾タイプ)
価格(税別) 4,490円~
CADダウンロード CAD
仕様詳細 仕様詳細へ
品番 USBF-28-BK USBF-28-SG

MM+Iとは

レバー・取っ手・ハンドルなど、人(Man)と機械(Machine)の接点となり、グッド・コミュニケーションを実現する部品。
NBKはそれらを総称してMan&Machine Elementsと呼びます。
これらの商品に、センシングやモニタリング、スイッチングなどの電子的な要素、いわば知能(Intelligence)を付加したメカトロニクス商品群。
それが「MM+I」(Man&Machine Elements with Intelligence)シリーズです。
NBKの「MM+I」シリーズは、安全面の強化、設計・施工の手間削減、作業の効率化・自動化、ヒューマンエラーの防止などに貢献します。

 

よくあるご質問(FAQ)

Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。

ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド

Q.カタログが欲しいです。

2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら

NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)