112 取っ手
取っ手とは
取っ手とは、扉やふたなどを開閉する際、手でつかんで操作するための機械要素部品です。 機器・装置・ワークの運搬・移動時の持ち手としても使用されます。 取っ手について詳しく見る
取っ手を特性から選ぶ
選定条件
- 取りつけ寸法を選ぶ112
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 |
| 品番 | UAF-20-112-AL | UAF-20-112-BK | UAF-20-112-BL | UAF-20-112-RD | UAF-20-112-SG | UAF-26-112-AL | UAF-26-112-BK | UAF-26-112-BL | UAF-26-112-RD |
| 特長 | 楕円形状 | 楕円形状 | 楕円形状 | 楕円形状 | 楕円形状 | 楕円形状 | 楕円形状 | 楕円形状 | 楕円形状 |
| 価格(税別) | 2,210円 | 1,500円 | 1,180円 | 1,500円 | 1,500円 | 3,180円 | 2,250円 | 1,760円 | 2,250円 |
| 取りつけ方法 | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ |
| 取手部材質 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 |
| カラー表面処理 | AL | BK | BL | RD | SG | AL | BK | BL | RD |
| 取りつけ寸法 | 112mm | 112mm | 112mm | 112mm | 112mm | 112mm | 112mm | 112mm | 112mm |
| 高さ | 49mm | 49mm | 49mm | 49mm | 49mm | 55mm | 55mm | 55mm | 55mm |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | ステンレス取っ手 | ステンレス取っ手 | アルミキャビネット取っ手 | アルミキャビネット取っ手 | アルミキャビネット取っ手 | アルミキャビネット取っ手 |
| 品番 | UAF-26-112-SG | UAF-20-112-AB-BK | UAF-20-112-AB-WH | UAFS-20-112 | UAFS-20-112-HP | UAC-20-112-AL | UAC-20-112-BK | UAC-20-112-BL | UAC-20-112-RD |
| 特長 | 楕円形状 | 抗菌仕様 | 抗菌仕様 | SUS304 楕円形状 |
SUS304 研磨 |
楕円形状 | 楕円形状 | 楕円形状 | 楕円形状 |
| 価格(税別) | 2,250円 | 2,590円 | 2,590円 | 6,320円 | 9,490円 | 2,840円 | 2,480円 | 2,210円 | 2,480円 |
| 取りつけ方法 | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | 前面 | 前面 | 前面 | 前面 |
| 取手部材質 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | ステンレス | ステンレス | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 |
| カラー表面処理 | SG | BK | WH | - | - | AL | BK | BL | RD |
| 取りつけ寸法 | 112mm | 112mm | 112mm | 112mm | 112mm | 112mm | 112mm | 112mm | 112mm |
| 高さ | 55mm | 49mm | 49mm | 49mm | 49mm | 49mm | 49mm | 49mm | 49mm |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | アルミキャビネット取っ手 | ステンレスキャビネット取っ手 | 鋳鉄キャビネット取っ手 | 鋳鉄キャビネット取っ手 | ウレタン取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 |
| 品番 | UAC-20-112-SG | UACS-20-112 | UYF-112-BK | UYF-112-KK | UUF-25-112 | ULF-20-112-AL | ULF-20-112-BK | ULF-20-112-BL | ULF-20-112-SG |
| 特長 | 楕円形状 | SUS304 楕円形状 |
FCD400 | FCD400 | 衝撃吸収 断熱効果 |
前傾タイプ 楕円形状 |
前傾タイプ 楕円形状 |
前傾タイプ 楕円形状 |
前傾タイプ 楕円形状 |
| 価格(税別) | 2,480円 | 7,120円 | 3,210円 | 2,850円 | 4,570円 | 3,270円 | 2,110円 | 1,810円 | 2,110円 |
| 取りつけ方法 | 前面 | 前面 | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ,オフセット | めねじ,オフセット | めねじ,オフセット | めねじ,オフセット |
| 取手部材質 | アルミニウム合金 | ステンレス | 鋳鉄 | 鋳鉄 | 硬質ポリウレタン | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 |
| カラー表面処理 | SG | SG | BK | KK | BK | AL | BK | BL | SG |
| 取りつけ寸法 | 112mm | 112mm | 112mm | 112mm | 112mm | 112mm | 112mm | 112mm | 112mm |
| 高さ | 49mm | 49mm | 47mm | 47mm | 50mm | 48mm | 48mm | 48mm | 48mm |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | ステンレス取っ手 | プラ取っ手 | プラ取っ手 | プラ取っ手 | プラ取っ手 | プラ取っ手 | |||
| 品番 | ULFS-20-112 | UUDF-26-112-BK | UUDF-26-112-BL | UUDF-26-112-OR | UUDF-26-112-SG | UUDF-26-112-YW | |||
| 特長 | 前傾タイプ SUS304相当 楕円形状 |
ユニバーサルデザイン | ユニバーサルデザイン | ユニバーサルデザイン | ユニバーサルデザイン | ユニバーサルデザイン | |||
| 価格(税別) | 9,160円 | 1,390円 | 1,390円 | 1,390円 | 1,390円 | 1,390円 | |||
| 取りつけ方法 | めねじ,オフセット | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | |||
| 取手部材質 | ステンレス | プラスティック | プラスティック | プラスティック | プラスティック | プラスティック | |||
| カラー表面処理 | - | BK | BL | OR | SG | YW | |||
| 取りつけ寸法 | 112mm | 112mm | 112mm | 112mm | 112mm | 112mm | |||
| 高さ | 48mm | 57mm | 57mm | 57mm | 57mm | 57mm | |||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | |||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
取っ手の関連商品
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | コネクタつきケーブル | パイプ用キャップ | 座金 | 座金 | 取っ手用脱落防止座金 | 取っ手用脱落防止座金(脱落防止ねじつき) | 取っ手用変換座金 | チューブラ取っ手用ブラケット - ハイジェニックデザイン | チューブラ取っ手用ブラケット |
| 品番 | USCA | UCA | LY | LY-N | LYSC-N | LYSC-N-SSC | LYC | USAFS-HD | USAF |
| 特長 | センサつき・スイッチつき商品用ケーブル ストレートコネクタ L型コネクタ |
パイプ用キャップ | 取っ手と組み合わせて | 取っ手と組み合わせて | 脱落防止 | 脱落防止 | めねじタイプの取っ手を前面取りつけタイプに変換 | ハイジェニックデザイン TPU |
ブラケット |
| 価格(税別) | 5,230円~ | 470円~ | 190円~ | 120円~ | 360円~ | 520円~ | 750円~ | 38,200円~ | 4,610円~ |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 品番 | USCA-M12-12-L-10 USCA-M12-12-L-5 USCA-M12-12-S-10 USCA-M12-12-S-5 USCA-M12-4-S-10 USCA-M12-4-S-5 USCA-M12-5-S-10 USCA-M12-5-S-5 USCA-M12-8-L-10 USCA-M12-8-L-5 USCA-M12-8-S-10 USCA-M12-8-S-5 USCA-M8-3-S-2 USCA-M8-3-S-5 USCA-M8-4-S-2 USCA-M8-4-S-5 | UCA-28-BK UCA-28-SG | LY-10 LY-12 LY-16 LY-16A | LY-10-N LY-12-N LY-16-N | LYSC-12-N LYSC-16A-N | LYSC-12-N-SSC-M5 LYSC-16A-N-SSC-M5 | LYC-10-M5 LYC-12-M6 LYC-16-M6 LYC-20-M6 LYC-20-M8 LYC-26-M8 LYC-28-M10 LYC-8-M4 | USAFS-30-60-MT-T-HD USAFS-40-70-MT-T-HD | USAF-28-BK USAF-28-SG |
| 写真 | ![]() |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | チューブラ取っ手用ブラケット | ||||||||
| 品番 | USBF | ||||||||
| 特長 | ブラケット(前傾タイプ) | ||||||||
| 価格(税別) | 4,490円~ | ||||||||
| CADダウンロード | CAD | ||||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | ||||||||
| 品番 | USBF-28-BK USBF-28-SG |
MM+Iとは
レバー・取っ手・ハンドルなど、人(Man)と機械(Machine)の接点となり、グッド・コミュニケーションを実現する部品。 NBKはそれらを総称してMan&Machine Elementsと呼びます。 これらの商品に、センシングやモニタリング、スイッチングなどの電子的な要素、いわば知能(Intelligence)を付加したメカトロニクス商品群。 それが「MM+I」(Man&Machine Elements with Intelligence)シリーズです。 NBKの「MM+I」シリーズは、安全面の強化、設計・施工の手間削減、作業の効率化・自動化、ヒューマンエラーの防止などに貢献します。
よくあるご質問(FAQ)
Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。
ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド
Q.カタログが欲しいです。
2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら
NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)