寸法・CAD・価格
絞り込み
単位 : mm
| 品番 | A | L1 | D | H | h | L | Lf min. | M | 質量 (g) |
許容荷重*1 (N) |
適用座金 | SEMI規格準拠 | ねじ付属サービス ねじサイズ | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMP-6-32-CR | 6 | 32 | 9 | 26 | 20 | 41 | 7 | M3 | 16 | 1000 | 付属 | - | M3×10 | 1,370 | 1,507 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UMP-6-32-BK | 6 | 32 | 9 | 26 | 20 | 41 | 7 | M3 | 16 | 1000 | 付属 | - | M3×10 | 1,650 | 1,815 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UMP-6-32 | 6 | 32 | 9 | 26 | 20 | 41 | 7 | M3 | 16 | 1000 | 付属 | - | M3×10 | 1,460 | 1,606 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UMP-6-45-CR | 6 | 45 | 9 | 26 | 20 | 54 | 7 | M3 | 19 | 1000 | 付属 | - | M3×10 | 1,370 | 1,507 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UMP-6-45-BK | 6 | 45 | 9 | 26 | 20 | 54 | 7 | M3 | 19 | 1000 | 付属 | - | M3×10 | 1,670 | 1,837 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UMP-6-45 | 6 | 45 | 9 | 26 | 20 | 54 | 7 | M3 | 19 | 1000 | 付属 | - | M3×10 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UMP-6-55-CR | 6 | 55 | 9 | 26 | 20 | 64 | 7 | M3 | 21 | 1000 | 付属 | - | M3×10 | 1,370 | 1,507 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UMP-6-55-BK | 6 | 55 | 9 | 26 | 20 | 64 | 7 | M3 | 21 | 1000 | 付属 | - | M3×10 | 1,690 | 1,859 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UMP-6-55 | 6 | 55 | 9 | 26 | 20 | 64 | 7 | M3 | 21 | 1000 | 付属 | - | M3×10 | 1,510 | 1,661 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UMP-6-64-CR | 6 | 64 | 9 | 26 | 20 | 73 | 7 | M3 | 24 | 1000 | 付属 | - | M3×10 | 1,370 | 1,507 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UMP-6-64-BK | 6 | 64 | 9 | 26 | 20 | 73 | 7 | M3 | 24 | 1000 | 付属 | - | M3×10 | 1,720 | 1,892 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UMP-6-64 | 6 | 64 | 9 | 26 | 20 | 73 | 7 | M3 | 24 | 1000 | 付属 | - | M3×10 | 1,520 | 1,672 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UMP-6-88-CR | 6 | 88 | 9 | 26 | 20 | 97 | 7 | M3 | 29 | 1000 | 付属 | - | M3×10 | 1,370 | 1,507 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UMP-6-88-BK | 6 | 88 | 9 | 26 | 20 | 97 | 7 | M3 | 29 | 1000 | 付属 | - | M3×10 | 1,650 | 1,815 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UMP-6-88 | 6 | 88 | 9 | 26 | 20 | 97 | 7 | M3 | 29 | 1000 | 付属 | - | M3×10 | 1,450 | 1,595 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UMP-8-55-CR | 8 | 55 | 12 | 35 | 27 | 67 | 9 | M4 | 40 | 1000 | 付属 | - | M4×10 | 1,500 | 1,650 | CAD | カート | 在庫品 |
| UMP-8-55-BK | 8 | 55 | 12 | 35 | 27 | 67 | 9 | M4 | 40 | 1000 | 付属 | - | M4×10 | 1,680 | 1,848 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UMP-8-55 | 8 | 55 | 12 | 35 | 27 | 67 | 9 | M4 | 40 | 1000 | 付属 | - | M4×10 | 1,240 | 1,364 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UMP-8-64-CR | 8 | 64 | 12 | 35 | 27 | 76 | 9 | M4 | 43 | 1000 | 付属 | - | M4×10 | 1,520 | 1,672 | CAD | カート | 在庫品 |
| UMP-8-64-BK | 8 | 64 | 12 | 35 | 27 | 76 | 9 | M4 | 43 | 1000 | 付属 | - | M4×10 | 1,700 | 1,870 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UMP-8-64 | 8 | 64 | 12 | 35 | 27 | 76 | 9 | M4 | 43 | 1000 | 付属 | - | M4×10 | 1,280 | 1,408 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UMP-8-88-CR | 8 | 88 | 12 | 35 | 27 | 100 | 9 | M4 | 54 | 1000 | 付属 | - | M4×10 | 1,400 | 1,540 | CAD | カート | 在庫品 |
| UMP-8-88-BK | 8 | 88 | 12 | 35 | 27 | 100 | 9 | M4 | 54 | 1000 | 付属 | - | M4×10 | 1,680 | 1,848 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UMP-8-88 | 8 | 88 | 12 | 35 | 27 | 100 | 9 | M4 | 54 | 1000 | 付属 | - | M4×10 | 1,320 | 1,452 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UMP-8-96-CR | 8 | 96 | 12 | 35 | 27 | 108 | 9 | M4 | 57 | 1000 | 付属 | - | M4×10 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UMP-8-96-BK | 8 | 96 | 12 | 35 | 27 | 108 | 9 | M4 | 57 | 1000 | 付属 | - | M4×10 | 1,740 | 1,914 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UMP-8-96 | 8 | 96 | 12 | 35 | 27 | 108 | 9 | M4 | 57 | 1000 | 付属 | - | M4×10 | 1,330 | 1,463 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UMP-8-100-CR | 8 | 100 | 12 | 35 | 27 | 112 | 9 | M4 | 59 | 1000 | 付属 | - | M4×10 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| UMP-8-100-BK | 8 | 100 | 12 | 35 | 27 | 112 | 9 | M4 | 59 | 1000 | 付属 | - | M4×10 | 1,570 | 1,727 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UMP-8-100 | 8 | 100 | 12 | 35 | 27 | 112 | 9 | M4 | 59 | 1000 | 付属 | - | M4×10 | 1,320 | 1,452 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UMP-8-120-CR | 8 | 120 | 12 | 35 | 27 | 132 | 9 | M4 | 66 | 1000 | 付属 | - | M4×10 | 1,530 | 1,683 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UMP-8-120-BK | 8 | 120 | 12 | 35 | 27 | 132 | 9 | M4 | 66 | 1000 | 付属 | - | M4×10 | 1,650 | 1,815 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UMP-8-120 | 8 | 120 | 12 | 35 | 27 | 132 | 9 | M4 | 66 | 1000 | 付属 | - | M4×10 | 1,340 | 1,474 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UMP-8-128-CR | 8 | 128 | 12 | 35 | 27 | 140 | 9 | M4 | 70 | 1000 | 付属 | - | M4×10 | 1,750 | 1,925 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UMP-8-128-BK | 8 | 128 | 12 | 35 | 27 | 140 | 9 | M4 | 70 | 1000 | 付属 | - | M4×10 | 1,660 | 1,826 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UMP-8-128 | 8 | 128 | 12 | 35 | 27 | 140 | 9 | M4 | 70 | 1000 | 付属 | - | M4×10 | 1,370 | 1,507 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UMP-10-88-CR | 10 | 88 | 15 | 43 | 33 | 103 | 13 | M5 | 91 | 1000 | 付属 | - | M5×12 | 1,470 | 1,617 | CAD | カート | 在庫品 |
| UMP-10-88-BK | 10 | 88 | 15 | 43 | 33 | 103 | 13 | M5 | 91 | 1000 | 付属 | - | M5×12 | 1,610 | 1,771 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UMP-10-88 | 10 | 88 | 15 | 43 | 33 | 103 | 13 | M5 | 91 | 1000 | 付属 | - | M5×12 | 1,410 | 1,551 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UMP-10-100-CR | 10 | 100 | 15 | 43 | 33 | 115 | 13 | M5 | 98 | 1000 | 付属 | - | M5×12 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
| UMP-10-100-BK | 10 | 100 | 15 | 43 | 33 | 115 | 13 | M5 | 98 | 1000 | 付属 | - | M5×12 | 1,620 | 1,782 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UMP-10-100 | 10 | 100 | 15 | 43 | 33 | 115 | 13 | M5 | 98 | 1000 | 付属 | - | M5×12 | 1,370 | 1,507 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UMP-10-120-CR | 10 | 120 | 15 | 43 | 33 | 135 | 13 | M5 | 109 | 1000 | 付属 | - | M5×12 | 1,520 | 1,672 | CAD | カート | 在庫品 |
| UMP-10-120-BK | 10 | 120 | 15 | 43 | 33 | 135 | 13 | M5 | 109 | 1000 | 付属 | - | M5×12 | 1,690 | 1,859 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UMP-10-120 | 10 | 120 | 15 | 43 | 33 | 135 | 13 | M5 | 109 | 1000 | 付属 | - | M5×12 | 1,500 | 1,650 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UMP-10-180-CR | 10 | 180 | 15 | 43 | 33 | 195 | 13 | M5 | 146 | 1000 | 付属 | - | M5×12 | 1,810 | 1,991 | CAD | カート | 在庫品 |
| UMP-10-180-BK | 10 | 180 | 15 | 43 | 33 | 195 | 13 | M5 | 146 | 1000 | 付属 | - | M5×12 | 1,940 | 2,134 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UMP-10-180 | 10 | 180 | 15 | 43 | 33 | 195 | 13 | M5 | 146 | 1000 | 付属 | - | M5×12 | 1,680 | 1,848 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UMP-10-200-CR | 10 | 200 | 15 | 43 | 33 | 215 | 13 | M5 | 161 | 1000 | 付属 | - | M5×12 | 2,000 | 2,200 | CAD | カート | 在庫品 |
| UMP-10-200-BK | 10 | 200 | 15 | 43 | 33 | 215 | 13 | M5 | 161 | 1000 | 付属 | - | M5×12 | 2,160 | 2,376 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UMP-10-200 | 10 | 200 | 15 | 43 | 33 | 215 | 13 | M5 | 161 | 1000 | 付属 | - | M5×12 | 1,800 | 1,980 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UMP-10-235-CR | 10 | 235 | 15 | 43 | 33 | 250 | 13 | M5 | 183 | 1000 | 付属 | - | M5×12 | 2,180 | 2,398 | CAD | カート | 在庫品 |
| UMP-10-235-BK | 10 | 235 | 15 | 43 | 33 | 250 | 13 | M5 | 183 | 1000 | 付属 | - | M5×12 | 2,340 | 2,574 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UMP-10-235 | 10 | 235 | 15 | 43 | 33 | 250 | 13 | M5 | 183 | 1000 | 付属 | - | M5×12 | 1,960 | 2,156 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UMP-12-125-CR | 12 | 125 | - | 51 | 39 | 137 | 12 | M6 | 188 | 1000 | × | - | M6×12 | 2,460 | 2,706 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UMP-12-125-BK | 12 | 125 | - | 51 | 39 | 137 | 12 | M6 | 188 | 1000 | × | - | M6×12 | 2,640 | 2,904 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UMP-12-125 | 12 | 125 | - | 51 | 39 | 137 | 12 | M6 | 188 | 1000 | × | - | M6×12 | 2,560 | 2,816 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UMP-12-160-CR | 12 | 160 | - | 51 | 39 | 172 | 12 | M6 | 200 | 1000 | × | - | M6×12 | 2,700 | 2,970 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UMP-12-160-BK | 12 | 160 | - | 51 | 39 | 172 | 12 | M6 | 200 | 1000 | × | - | M6×12 | 2,800 | 3,080 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UMP-12-160 | 12 | 160 | - | 51 | 39 | 172 | 12 | M6 | 200 | 1000 | × | - | M6×12 | 2,960 | 3,256 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UMP-12-200-CR | 12 | 200 | - | 51 | 39 | 212 | 12 | M6 | 231 | 1000 | × | - | M6×12 | 3,000 | 3,300 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UMP-12-200-BK | 12 | 200 | - | 51 | 39 | 212 | 12 | M6 | 231 | 1000 | × | - | M6×12 | 3,060 | 3,366 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UMP-12-200 | 12 | 200 | - | 51 | 39 | 212 | 12 | M6 | 231 | 1000 | × | - | M6×12 | 3,180 | 3,498 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UMP-12-250-CR | 12 | 250 | - | 51 | 39 | 262 | 12 | M6 | 280 | 1000 | × | - | M6×12 | 3,230 | 3,553 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UMP-12-250-BK | 12 | 250 | - | 51 | 39 | 262 | 12 | M6 | 280 | 1000 | × | - | M6×12 | 3,190 | 3,509 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UMP-12-250 | 12 | 250 | - | 51 | 39 | 262 | 12 | M6 | 280 | 1000 | × | - | M6×12 | 3,410 | 3,751 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UMP-16-160-CR | 16 | 160 | - | 59 | 43 | 176 | 12 | M6 | 371 | 1000 | × | ○ | M6×12 | 2,870 | 3,157 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UMP-16-160-BK | 16 | 160 | - | 59 | 43 | 176 | 12 | M6 | 371 | 1000 | × | ○ | M6×12 | 3,300 | 3,630 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UMP-16-160 | 16 | 160 | - | 59 | 43 | 176 | 12 | M6 | 371 | 1000 | × | ○ | M6×12 | 3,800 | 4,180 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UMP-16-200-CR | 16 | 200 | - | 59 | 43 | 216 | 12 | M6 | 430 | 1000 | × | ○ | M6×12 | 3,170 | 3,487 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UMP-16-200-BK | 16 | 200 | - | 59 | 43 | 216 | 12 | M6 | 430 | 1000 | × | ○ | M6×12 | 3,630 | 3,993 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UMP-16-200 | 16 | 200 | - | 59 | 43 | 216 | 12 | M6 | 430 | 1000 | × | ○ | M6×12 | 4,140 | 4,554 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UMP-16-250-CR | 16 | 250 | - | 59 | 43 | 266 | 12 | M6 | 503 | 1000 | × | ○ | M6×12 | 3,380 | 3,718 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UMP-16-250-BK | 16 | 250 | - | 59 | 43 | 266 | 12 | M6 | 503 | 1000 | × | ○ | M6×12 | 3,790 | 4,169 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UMP-16-250 | 16 | 250 | - | 59 | 43 | 266 | 12 | M6 | 503 | 1000 | × | ○ | M6×12 | 4,320 | 4,752 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UMP-16-300-CR | 16 | 300 | - | 59 | 43 | 316 | 12 | M6 | 587 | 1000 | × | ○ | M6×12 | 3,860 | 4,246 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UMP-16-300-BK | 16 | 300 | - | 59 | 43 | 316 | 12 | M6 | 587 | 1000 | × | ○ | M6×12 | 4,220 | 4,642 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UMP-16-300 | 16 | 300 | - | 59 | 43 | 316 | 12 | M6 | 587 | 1000 | × | ○ | M6×12 | 4,640 | 5,104 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 人の手で使用する許容荷重です。
材質・仕上げ
| UMP-CR | UMP-BK | UMP | |
|---|---|---|---|
| 本体 | スティール クロムメッキ |
スティール 静電塗装(黒) |
スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| 座金*1 | 亜鉛ダイカスト ニッケルメッキ |
亜鉛ダイカスト ニッケルメッキ |
亜鉛ダイカスト ニッケルメッキ |
| 六角穴付きボルト (ねじ付属サービス) |
SUSXM7 | SUSXM7 | SUSXM7 |
*1: UMP-12UMP-16には座金は付属していません。
特長
- 握りやすい太さ、信頼性・安全性にすぐれた形状・寸法です。
- 座金が付属しています(UMP-12UMP-16を除く)。安定性にすぐれ、取りつけ部を美しく装飾できます。
- 品番の末尾記号により、表面処理が選択できます。
| 末尾記号 | 表面処理 |
|---|---|
| CR | クロムメッキ |
| BK | 静電塗装(黒) |
| なし | 四三酸化鉄皮膜(黒) |
- オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
ねじ付属サービス価格
| ねじサイズ | 価格(円)*1 |
|---|---|
| M3×10 | 220 |
| M4×10 | 220 |
| M5×12 | 220 |
| M6×12 | 220 |
*1: スティール取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。
商品本体の価格は含まれていません。