寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | t max. | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSHS-M2-4-UCL | M2 | 0.4 | 4 | 4 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 10 | 0.11 | 2,130 | 2,343 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSHS-M2-5-UCL | M2 | 0.4 | 5 | 4 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 10 | 0.13 | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSHS-M2-6-UCL | M2 | 0.4 | 6 | 4 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 10 | 0.15 | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SSHS-M2-8-UCL | M2 | 0.4 | 8 | 4 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 10 | 0.19 | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSHS-M2-10-UCL | M2 | 0.4 | 10 | 4 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 10 | 0.23 | 1,290 | 1,419 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSHS-M2-12-UCL | M2 | 0.4 | 12 | 4 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 10 | 0.29 | 1,330 | 1,463 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSHS-M2.5-4-UCL | M2.5 | 0.45 | 4 | 5 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 10 | 0.23 | 2,130 | 2,343 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSHS-M2.5-5-UCL | M2.5 | 0.45 | 5 | 5 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 10 | 0.26 | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SSHS-M2.5-6-UCL | M2.5 | 0.45 | 6 | 5 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 10 | 0.29 | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SSHS-M2.5-8-UCL | M2.5 | 0.45 | 8 | 5 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 10 | 0.35 | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSHS-M2.5-10-UCL | M2.5 | 0.45 | 10 | 5 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 10 | 0.41 | 1,290 | 1,419 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSHS-M2.5-12-UCL | M2.5 | 0.45 | 12 | 5 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 10 | 0.47 | 1,330 | 1,463 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSHS-M3-4-UCL | M3 | 0.5 | 4 | 6 | 1.3 | 1.5 | 2 | 10 | 0.36 | 2,060 | 2,266 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSHS-M3-5-UCL | M3 | 0.5 | 5 | 6 | 1.3 | 1.5 | 2 | 10 | 0.4 | 1,420 | 1,562 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSHS-M3-6-UCL | M3 | 0.5 | 6 | 6 | 1.3 | 1.5 | 2 | 10 | 0.44 | 1,310 | 1,441 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSHS-M3-8-UCL | M3 | 0.5 | 8 | 6 | 1.3 | 1.5 | 2 | 10 | 0.53 | 1,360 | 1,496 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSHS-M3-10-UCL | M3 | 0.5 | 10 | 6 | 1.3 | 1.5 | 2 | 10 | 0.61 | 1,380 | 1,518 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SSHS-M3-12-UCL | M3 | 0.5 | 12 | 6 | 1.3 | 1.5 | 2 | 10 | 0.69 | 1,440 | 1,584 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSHS-M4-6-UCL | M4 | 0.7 | 6 | 8 | 1.5 | 2 | 2.5 | 10 | 0.89 | 940 | 1,034 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSHS-M4-8-UCL | M4 | 0.7 | 8 | 8 | 1.5 | 2 | 2.5 | 10 | 1 | 970 | 1,067 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSHS-M4-10-UCL | M4 | 0.7 | 10 | 8 | 1.5 | 2 | 2.5 | 10 | 1.2 | 1,000 | 1,100 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSHS-M4-12-UCL | M4 | 0.7 | 12 | 8 | 1.5 | 2 | 2.5 | 10 | 1.3 | 1,020 | 1,122 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSHS-M4-16-UCL | M4 | 0.7 | 16 | 8 | 1.5 | 2 | 2.5 | 10 | 1.6 | 1,090 | 1,199 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSHS-M5-6-UCL | M5 | 0.8 | 6 | 9 | 1.5 | 3 | 3 | 10 | 0.73 | 1,330 | 1,463 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SSHS-M5-8-UCL | M5 | 0.8 | 8 | 9 | 1.5 | 3 | 3 | 10 | 0.98 | 1,110 | 1,221 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SSHS-M5-10-UCL | M5 | 0.8 | 10 | 9 | 1.5 | 3 | 3 | 10 | 1.2 | 1,110 | 1,221 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSHS-M5-12-UCL | M5 | 0.8 | 12 | 9 | 1.5 | 3 | 3 | 10 | 1.5 | 1,120 | 1,232 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSHS-M5-16-UCL | M5 | 0.8 | 16 | 9 | 1.5 | 3 | 3 | 10 | 2 | 1,140 | 1,254 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSHS-M5-20-UCL | M5 | 0.8 | 20 | 9 | 1.5 | 3 | 3 | 10 | 2.5 | 1,150 | 1,265 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SSHS-M5-25-UCL | M5 | 0.8 | 25 | 9 | 1.5 | 3 | 3 | 10 | 3.3 | 1,960 | 2,156 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SSHS-M6-6-UCL | M6 | 1 | 6 | 10 | 1.5 | 3 | 4 | 10 | 1.2 | 1,790 | 1,969 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SSHS-M6-8-UCL | M6 | 1 | 8 | 10 | 1.5 | 3 | 4 | 10 | 1.6 | 1,150 | 1,265 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SSHS-M6-10-UCL | M6 | 1 | 10 | 10 | 1.5 | 3 | 4 | 10 | 1.9 | 1,160 | 1,276 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SSHS-M6-12-UCL | M6 | 1 | 12 | 10 | 1.5 | 3 | 4 | 10 | 2.3 | 1,180 | 1,298 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSHS-M6-16-UCL | M6 | 1 | 16 | 10 | 1.5 | 3 | 4 | 10 | 3 | 1,230 | 1,353 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
| SSHS-M6-20-UCL | M6 | 1 | 20 | 10 | 1.5 | 3 | 4 | 10 | 3.8 | 1,290 | 1,419 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSHS-M6-25-UCL | M6 | 1 | 25 | 10 | 1.5 | 3 | 4 | 10 | 4.8 | 1,440 | 1,584 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SSHS-M6-30-UCL | M6 | 1 | 30 | 10 | 1.5 | 3 | 4 | 10 | 5.5 | 1,570 | 1,727 | CAD | カート | カート | 実働5日目出荷 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
材質・仕上げ
| SSHS-UCL | |
|---|---|
| 本体 | SUSXM7(SUS304相当) USC洗浄 |
| 強度区分 | A2-50 |
用途
機器・装置の省スペース化FPD製造装置/半導体製造装置/医療機器/食品機械
特長
- SUSXM7製の六角穴付き極低頭ボルトです。
- 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
- クリーン洗浄(超音波洗浄)・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス
- FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に。
- SUS316L製のSSHL-UCLがあります。