• 特殊ねじ
  • 真空装置用ねじ・ボルト

カバーキャップ

Cover Cap

SCAP-AL

  • 真空
  • クリーン
  • 耐薬品
  • 低アウトガス

形状図

SCAP-ALカバーキャップ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

適用カバー
キャップ用ボルト
SNCPS
すべて
SNCPS-M3
SNCPS-M4
SNCPS-M5
SNCPS-M6
SNCPS-M8
SNCPS-M10

単位 : mm

品番 M(細目)
ねじの呼び
ピッチ H D1 h a ta 推奨
締めつけトルク
(N・m)
適用カバー
キャップ用ボルト
SNCPS
質量
(g)
価格
(円/個)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(個) 在庫/非在庫
SCAP-3-AL M5 0.5 5 7 2 0.8 0.6 0.1 SNCPS-M3 0.4 510 561 CAD カート 在庫品
SCAP-4-AL M6 0.75 7 8 2.8 1.2 1 0.15 SNCPS-M4 0.6 510 561 CAD カート 在庫品
SCAP-5-AL M8 0.75 8 10 3.5 1.2 1 0.3 SNCPS-M5 1 510 561 CAD カート 在庫品
SCAP-6-AL M10 0.75 9 12 4 1.6 1.2 0.4 SNCPS-M6 1.5 560 616 CAD カート 在庫品
SCAP-8-AL M12 1 11 14 5 2 1.8 0.6 SNCPS-M8 2.3 580 638 CAD カート 在庫品
SCAP-10-AL M16 1 12 18 6 2.5 2 0.8 SNCPS-M10 3.7 590 649 CAD カート 在庫品

●同一サイズを複数でご注文の場合は、まとめてクリーン梱包します。
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
材質・仕上げ

SCAP-AL
カバーキャップ
本体 A5056

用途

成膜装置/エッチング装置/FPD製造装置/半導体製造装置

特長

  • カバーキャップSCAPとカバーキャップ用ボルトSNCPSを組み合わせて使用してください。
  • 真空チャンバー内の処理ガスやプラズマからボルト頭部の腐蝕を防止します。
  • SCAPはアルミ合金製とセラミック製を標準化。
    SCAP-AL----アルミ合金製
    SCAP-CE----セラミック製
  • ねじ締結部はステンレス製のため、アルミやセラミックのねじと比べて高い締めつけ力が得られます。
  • クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス
  • インコネル*1・ハステロイ*1など、ご希望の材質のカバーキャップも製作いたします。

*1: インコネルはスペシャルメタルズ社の登録商標です。
*1: ハステロイはヘインズ社の登録商標です。


使用上の注意

耐蝕性は使用条件により変化します。事前に必ず実際と同じ使用条件でテストしてください。

使用方法

カバーキャップ用ボルトSNCPSを締めつけた後、カバーキャップSCAPSNCPSの頭部をカバーするように取りつけてください。
SCAPの締めつけトルクは、表中の推奨締めつけトルクを超えないようにしてください。

SCAP-ALカバーキャップ


関連商品

SCAP-ALと組みあわせて使用する専用ボルトSNCPSがあります。
SNCPS

SCAP-ALカバーキャップ


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

真空装置用ねじ・ボルトを他の条件で探す

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(ニッケル合金)

材質を選ぶ(モリブデン)

材質を選ぶ(セラミック)

材質を選ぶ(樹脂)

真空装置用ねじ・ボルトにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります