• 取っ手

ステンレスU取っ手

Stainless Steel U - shaped Pull

UNFS

形状図

UNFSステンレスU取っ手寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

A
すべて
10
L1
すべて
80
100
110
120
125
160
200
250
本体
カラー
すべて
BL

単位 : mm

品番 M Lf H h A L L1 質量
(g)
許容荷重*1
(N)
本体
カラー
ねじ付属サービス ねじサイズ 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
UNFS-80 M5 10 37 27 10 90 80 76 1000 BL M5×12 560 616 CAD カート 在庫品
UNFS-100 M5 10 37 27 10 110 100 88 1000 BL M5×12 590 649 CAD カート 在庫品
UNFS-110 M5 10 37 27 10 120 110 95 1000 BL M5×12 640 704 CAD カート 在庫品
UNFS-120 M5 10 37 27 10 130 120 101 1000 BL M5×12 640 704 CAD カート 在庫品
UNFS-125 M5 10 37 27 10 135 125 103 1000 BL M5×12 640 704 CAD カート 在庫品
UNFS-160 M5 10 37 27 10 170 160 125 1000 BL M5×12 750 825 CAD カート 在庫品
UNFS-200 M5 10 37 27 10 210 200 150 1000 BL M5×12 830 913 CAD カート 在庫品
UNFS-250 M5 10 37 27 10 260 250 180 1000 BL M5×12 960 1,056 CAD カート 在庫品

*1: 人の手で使用する許容荷重です。
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
UNFS
本体 SUS304
バレル研磨
六角穴付きボルト
(ねじ付属サービス)
SUSXM7

特長

  • オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。

ねじ付属サービス価格

ねじサイズ 価格(円)*1
M5×12 220

*1: U取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。

商品本体の価格は含まれていません。


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

取っ手を他の条件で探す

取りつけ方法を選ぶ

取っ手にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります