59 取っ手

取っ手とは

取っ手とは、扉やふたなどを開閉する際、手でつかんで操作するための機械要素部品です。
機器・装置・ワークの運搬・移動時の持ち手としても使用されます。 取っ手について詳しく見る

 

選定条件
  • 高さ(H)を選ぶ59
写真 ステンレス取っ手 - ハイジェニックデザイン ステンレス取っ手 - ハイジェニックデザイン ステンレス取っ手 - ハイジェニックデザイン ステンレス取っ手 - ハイジェニックデザイン ステンレス取っ手 - ハイジェニックデザイン ステンレス取っ手 - ハイジェニックデザイン ステンレス取っ手 - ハイジェニックデザイン ステンレス取っ手 - ハイジェニックデザイン ステンレス取っ手 - ハイジェニックデザイン
品名 ステンレス取っ手 - ハイジェニックデザイン ステンレス取っ手 - ハイジェニックデザイン ステンレス取っ手 - ハイジェニックデザイン ステンレス取っ手 - ハイジェニックデザイン ステンレス取っ手 - ハイジェニックデザイン ステンレス取っ手 - ハイジェニックデザイン ステンレス取っ手 - ハイジェニックデザイン ステンレス取っ手 - ハイジェニックデザイン ステンレス取っ手 - ハイジェニックデザイン
品番 USP-16-160-A4-HD USP-16-200-A4-HD USP-16-250-A4-HD USP-16-160-A4-HP-HD USP-16-200-A4-HP-HD USP-16-250-A4-HP-HD USP-16-160-A4-HD-E USP-16-200-A4-HD-E USP-16-250-A4-HD-E
特長 ハイジェニックデザイン
SUS316L
H-NBR
ハイジェニックデザイン
SUS316L
H-NBR
ハイジェニックデザイン
SUS316L
H-NBR
ハイジェニックデザイン
SUS316L
H-NBR
ハイジェニックデザイン
SUS316L
H-NBR
ハイジェニックデザイン
SUS316L
H-NBR
ハイジェニックデザイン
SUS316L
EPDM
ハイジェニックデザイン
SUS316L
EPDM
ハイジェニックデザイン
SUS316L
EPDM
価格(税別) 12,800円 13,600円 16,900円 12,800円 13,600円 16,900円 14,400円 15,500円 16,800円
取りつけ方法 めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ
取手部材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス
カラー表面処理 - - - - - - - - -
取りつけ寸法 160mm 200mm 250mm 160mm 200mm 250mm 160mm 200mm 250mm
高さ 59mm 59mm 59mm 59mm 59mm 59mm 59mm 59mm 59mm
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
写真 ステンレス取っ手 - ハイジェニックデザイン ステンレス取っ手 - ハイジェニックデザイン ステンレス取っ手 - ハイジェニックデザイン ステンレス取っ手 - ハイジェニックデザイン ステンレス取っ手 - ハイジェニックデザイン ステンレス取っ手 - ハイジェニックデザイン ステンレス取っ手 - ハイジェニックデザイン ステンレス取っ手 - ハイジェニックデザイン ステンレス取っ手 - ハイジェニックデザイン
品名 ステンレス取っ手 - ハイジェニックデザイン ステンレス取っ手 - ハイジェニックデザイン ステンレス取っ手 - ハイジェニックデザイン ステンレス取っ手 - ハイジェニックデザイン ステンレス取っ手 - ハイジェニックデザイン ステンレス取っ手 - ハイジェニックデザイン ステンレス取っ手 - ハイジェニックデザイン ステンレス取っ手 - ハイジェニックデザイン ステンレス取っ手 - ハイジェニックデザイン
品番 USP-16-160-A4-HP-HD-E USP-16-200-A4-HP-HD-E USP-16-250-A4-HP-HD-E USP-16-160-A4-HD-F USP-16-200-A4-HD-F USP-16-250-A4-HD-F USP-16-160-A4-HP-HD-F USP-16-200-A4-HP-HD-F USP-16-250-A4-HP-HD-F
特長 ハイジェニックデザイン
SUS316L
EPDM
ハイジェニックデザイン
SUS316L
EPDM
ハイジェニックデザイン
SUS316L
EPDM
ハイジェニックデザイン
SUS316L
FKM
ハイジェニックデザイン
SUS316L
FKM
ハイジェニックデザイン
SUS316L
FKM
ハイジェニックデザイン
SUS316L
FKM
ハイジェニックデザイン
SUS316L
FKM
ハイジェニックデザイン
SUS316L
FKM
価格(税別) 14,400円 15,500円 16,800円 14,200円 15,100円 15,800円 14,200円 15,100円 15,800円
取りつけ方法 めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ
取手部材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス
カラー表面処理 - - - - - - - - -
取りつけ寸法 160mm 200mm 250mm 160mm 200mm 250mm 160mm 200mm 250mm
高さ 59mm 59mm 59mm 59mm 59mm 59mm 59mm 59mm 59mm
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
写真 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手
品名 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手
品番 UAP-16-160-AL UAP-16-160-BK UAP-16-160-RD UAP-16-160-SG UAP-16-200-AL UAP-16-200-BK UAP-16-200-RD UAP-16-200-SG UAP-16-250-AL
特長 座金が付属 座金が付属 座金が付属 座金が付属 座金が付属 座金が付属 座金が付属 座金が付属 座金が付属
価格(税別) 3,790円 2,850円 2,850円 2,850円 4,190円 3,210円 3,210円 3,210円 4,610円
取りつけ方法 めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ
取手部材質 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金
カラー表面処理 AL BK RD SG AL BK RD SG AL
取りつけ寸法 160mm 160mm 160mm 160mm 200mm 200mm 200mm 200mm 250mm
高さ 59mm 59mm 59mm 59mm 59mm 59mm 59mm 59mm 59mm
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
写真 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 スティール取っ手 スティール取っ手
品名 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 スティール取っ手 スティール取っ手
品番 UAP-16-250-BK UAP-16-250-RD UAP-16-250-SG UAP-16-300-AL UAP-16-300-BK UAP-16-300-RD UAP-16-300-SG UMP-16-160-CR UMP-16-160-BK
特長 座金が付属 座金が付属 座金が付属 座金が付属 座金が付属 座金が付属 座金が付属 座金が付属 座金が付属
価格(税別) 3,420円 3,420円 3,420円 5,130円 3,790円 3,790円 3,790円 2,870円 3,300円
取りつけ方法 めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ
取手部材質 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 スティール スティール
カラー表面処理 BK RD SG AL BK RD SG CR BK
取りつけ寸法 250mm 250mm 250mm 300mm 300mm 300mm 300mm 160mm 160mm
高さ 59mm 59mm 59mm 59mm 59mm 59mm 59mm 59mm 59mm
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
写真 スティール取っ手 スティール取っ手 スティール取っ手 スティール取っ手 スティール取っ手 スティール取っ手 スティール取っ手 スティール取っ手 スティール取っ手
品名 スティール取っ手 スティール取っ手 スティール取っ手 スティール取っ手 スティール取っ手 スティール取っ手 スティール取っ手 スティール取っ手 スティール取っ手
品番 UMP-16-160 UMP-16-200-CR UMP-16-200-BK UMP-16-200 UMP-16-250-CR UMP-16-250-BK UMP-16-250 UMP-16-300-CR UMP-16-300-BK
特長 座金が付属 座金が付属 座金が付属 座金が付属 座金が付属 座金が付属 座金が付属 座金が付属 座金が付属
価格(税別) 3,800円 3,170円 3,630円 4,140円 3,380円 3,790円 4,320円 3,860円 4,220円
取りつけ方法 めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ
取手部材質 スティール スティール スティール スティール スティール スティール スティール スティール スティール
カラー表面処理 - CR BK - CR BK - CR BK
取りつけ寸法 160mm 200mm 200mm 200mm 250mm 250mm 250mm 300mm 300mm
高さ 59mm 59mm 59mm 59mm 59mm 59mm 59mm 59mm 59mm
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
写真 スティール取っ手 ステンレス取っ手 ステンレス取っ手 ステンレス取っ手 ステンレス取っ手 ステンレス取っ手 ステンレス取っ手 ステンレス取っ手 ステンレス取っ手
品名 スティール取っ手 ステンレス取っ手 ステンレス取っ手 ステンレス取っ手 ステンレス取っ手 ステンレス取っ手 ステンレス取っ手 ステンレス取っ手 ステンレス取っ手
品番 UMP-16-300 USP-16-160 USP-16-200 USP-16-250 USP-16-300 USP-16-160-PE USP-16-200-PE USP-16-250-PE USP-16-300-PE
特長 座金が付属 安定性にすぐれた形状 安定性にすぐれた形状 安定性にすぐれた形状 安定性にすぐれた形状 電解研磨
安定性にすぐれた形状
電解研磨
安定性にすぐれた形状
電解研磨
安定性にすぐれた形状
電解研磨
安定性にすぐれた形状
価格(税別) 4,640円 4,810円 5,410円 5,900円 6,470円 6,380円 7,080円 8,010円 8,770円
取りつけ方法 めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ
取手部材質 スティール ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス
カラー表面処理 - - - - - - - - -
取りつけ寸法 300mm 160mm 200mm 250mm 300mm 160mm 200mm 250mm 300mm
高さ 59mm 59mm 59mm 59mm 59mm 59mm 59mm 59mm 59mm
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
写真 鋳鉄キャビネット取っ手 鋳鉄キャビネット取っ手
品名 鋳鉄キャビネット取っ手 鋳鉄キャビネット取っ手
品番 UYF-140-BK UYF-140-KK
特長 FCD400 FCD400
価格(税別) 4,850円 4,610円
取りつけ方法 めねじ めねじ
取手部材質 鋳鉄 鋳鉄
カラー表面処理 BK KK
取りつけ寸法 140mm 140mm
高さ 59mm 59mm
CADダウンロード CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ

取っ手の関連商品

写真 コネクタつきケーブル パイプ用キャップ 座金 座金 取っ手用脱落防止座金 取っ手用脱落防止座金(脱落防止ねじつき) 取っ手用変換座金 チューブラ取っ手用ブラケット - ハイジェニックデザイン チューブラ取っ手用ブラケット
品名 コネクタつきケーブル パイプ用キャップ 座金 座金 取っ手用脱落防止座金 取っ手用脱落防止座金(脱落防止ねじつき) 取っ手用変換座金 チューブラ取っ手用ブラケット - ハイジェニックデザイン チューブラ取っ手用ブラケット
品番 USCA UCA LY LY-N LYSC-N LYSC-N-SSC LYC USAFS-HD USAF
特長 センサつき・スイッチつき商品用ケーブル
ストレートコネクタ
L型コネクタ
パイプ用キャップ 取っ手と組み合わせて 取っ手と組み合わせて 脱落防止 脱落防止 めねじタイプの取っ手を前面取りつけタイプに変換 ハイジェニックデザイン
TPU
ブラケット
価格(税別) 5,230円~ 470円~ 190円~ 120円~ 360円~ 520円~ 750円~ 38,200円~ 4,610円~
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 USCA-M12-12-L-10 USCA-M12-12-L-5 USCA-M12-12-S-10 USCA-M12-12-S-5 USCA-M12-4-S-10 USCA-M12-4-S-5 USCA-M12-5-S-10 USCA-M12-5-S-5 USCA-M12-8-L-10 USCA-M12-8-L-5 USCA-M12-8-S-10 USCA-M12-8-S-5 USCA-M8-3-S-2 USCA-M8-3-S-5 USCA-M8-4-S-2 USCA-M8-4-S-5 UCA-28-BK UCA-28-SG LY-10 LY-12 LY-16 LY-16A LY-10-N LY-12-N LY-16-N LYSC-12-N LYSC-16A-N LYSC-12-N-SSC-M5 LYSC-16A-N-SSC-M5 LYC-10-M5 LYC-12-M6 LYC-16-M6 LYC-20-M6 LYC-20-M8 LYC-26-M8 LYC-28-M10 LYC-8-M4 USAFS-30-60-MT-T-HD USAFS-40-70-MT-T-HD USAF-28-BK USAF-28-SG
写真 チューブラ取っ手用ブラケット
品名 チューブラ取っ手用ブラケット
品番 USBF
特長 ブラケット(前傾タイプ)
価格(税別) 4,490円~
CADダウンロード CAD
仕様詳細 仕様詳細へ
品番 USBF-28-BK USBF-28-SG

MM+Iとは

レバー・取っ手・ハンドルなど、人(Man)と機械(Machine)の接点となり、グッド・コミュニケーションを実現する部品。
NBKはそれらを総称してMan&Machine Elementsと呼びます。
これらの商品に、センシングやモニタリング、スイッチングなどの電子的な要素、いわば知能(Intelligence)を付加したメカトロニクス商品群。
それが「MM+I」(Man&Machine Elements with Intelligence)シリーズです。
NBKの「MM+I」シリーズは、安全面の強化、設計・施工の手間削減、作業の効率化・自動化、ヒューマンエラーの防止などに貢献します。

 

よくあるご質問(FAQ)

Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。

ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド

Q.カタログが欲しいです。

2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら

NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)