300 取っ手

取っ手とは

取っ手とは、扉やふたなどを開閉する際、手でつかんで操作するための機械要素部品です。
機器・装置・ワークの運搬・移動時の持ち手としても使用されます。 取っ手について詳しく見る

 

選定条件
  • 取りつけ寸法を選ぶ300
写真 アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき
品名 アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき
品番 UZAF-300-B0-EM-AL-SW UZAF-300-B0-EM-BK-SW UZAF-300-B1-AL-SW UZAF-300-B1-BK-SW UZAF-300-B1-EM-AL-SW UZAF-300-B1-EM-BK-SW UZAF-300-B2-AL-SW UZAF-300-B2-BK-SW UZAF-300-B2-EM-AL-SW
特長 スイッチつき スイッチつき スイッチつき スイッチつき スイッチつき スイッチつき スイッチつき スイッチつき スイッチつき
価格(税別) 111,000円 111,000円 126,000円 126,000円 172,000円 172,000円 166,000円 166,000円 212,000円
取りつけ方法 めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ
取手部材質 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金
カラー表面処理 AL BK AL BK AL BK AL BK AL
取りつけ寸法 300mm 300mm 300mm 300mm 300mm 300mm 300mm 300mm 300mm
高さ 68mm 68mm 68mm 68mm 68mm 68mm 68mm 68mm 68mm
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
写真 アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき
品名 アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき
品番 UZAF-300-B2-EM-BK-SW UZBF-300-B0-EM-R-AL-SW UZBF-300-B0-EM-L-AL-SW UZBF-300-B0-EM-R-BK-SW UZBF-300-B0-EM-L-BK-SW UZBF-300-B1-R-AL-SW UZBF-300-B1-L-AL-SW UZBF-300-B1-R-BK-SW UZBF-300-B1-L-BK-SW
特長 スイッチつき スイッチつき
前傾タイプ
スイッチつき
前傾タイプ
スイッチつき
前傾タイプ
スイッチつき
前傾タイプ
スイッチつき
前傾タイプ
スイッチつき
前傾タイプ
スイッチつき
前傾タイプ
スイッチつき
前傾タイプ
価格(税別) 212,000円 118,000円 118,000円 118,000円 118,000円 128,000円 128,000円 128,000円 128,000円
取りつけ方法 めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ
取手部材質 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金
カラー表面処理 BK AL AL BK BK AL AL BK BK
取りつけ寸法 300mm 300mm 300mm 300mm 300mm 300mm 300mm 300mm 300mm
高さ 68mm 68mm 68mm 68mm 68mm 68mm 68mm 68mm 68mm
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
写真 アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき
品名 アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき
品番 UZBF-300-B1-EM-R-AL-SW UZBF-300-B1-EM-L-AL-SW UZBF-300-B1-EM-R-BK-SW UZBF-300-B1-EM-L-BK-SW UZBF-300-B2-R-AL-SW UZBF-300-B2-L-AL-SW UZBF-300-B2-R-BK-SW UZBF-300-B2-L-BK-SW UZBF-300-B2-EM-R-AL-SW
特長 スイッチつき
前傾タイプ
スイッチつき
前傾タイプ
スイッチつき
前傾タイプ
スイッチつき
前傾タイプ
スイッチつき
前傾タイプ
スイッチつき
前傾タイプ
スイッチつき
前傾タイプ
スイッチつき
前傾タイプ
スイッチつき
前傾タイプ
価格(税別) 174,000円 174,000円 174,000円 174,000円 167,000円 167,000円 167,000円 167,000円 213,000円
取りつけ方法 めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ
取手部材質 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金
カラー表面処理 AL AL BK BK AL AL BK BK AL
取りつけ寸法 300mm 300mm 300mm 300mm 300mm 300mm 300mm 300mm 300mm
高さ 68mm 68mm 68mm 68mm 68mm 68mm 68mm 68mm 68mm
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
写真 アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき ステンレス取っ手 - ハイジェニックデザイン ステンレス取っ手 - ハイジェニックデザイン ステンレス取っ手 - ハイジェニックデザイン ステンレス取っ手 - ハイジェニックデザイン ステンレス取っ手 - ハイジェニックデザイン ステンレス取っ手 - ハイジェニックデザイン
品名 アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき アルミチューブラ取っ手 - スイッチつき ステンレス取っ手 - ハイジェニックデザイン ステンレス取っ手 - ハイジェニックデザイン ステンレス取っ手 - ハイジェニックデザイン ステンレス取っ手 - ハイジェニックデザイン ステンレス取っ手 - ハイジェニックデザイン ステンレス取っ手 - ハイジェニックデザイン
品番 UZBF-300-B2-EM-L-AL-SW UZBF-300-B2-EM-R-BK-SW UZBF-300-B2-EM-L-BK-SW USP-20-300-A4-HD USP-20-300-A4-HP-HD USP-20-300-A4-HD-E USP-20-300-A4-HP-HD-E USP-20-300-A4-HD-F USP-20-300-A4-HP-HD-F
特長 スイッチつき
前傾タイプ
スイッチつき
前傾タイプ
スイッチつき
前傾タイプ
ハイジェニックデザイン
SUS316L
H-NBR
ハイジェニックデザイン
SUS316L
H-NBR
ハイジェニックデザイン
SUS316L
EPDM
ハイジェニックデザイン
SUS316L
EPDM
ハイジェニックデザイン
SUS316L
FKM
ハイジェニックデザイン
SUS316L
FKM
価格(税別) 213,000円 213,000円 213,000円 28,400円 30,000円 28,400円 30,000円 27,600円 30,500円
取りつけ方法 めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ
取手部材質 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス
カラー表面処理 AL BK BK - - - - - -
取りつけ寸法 300mm 300mm 300mm 300mm 300mm 300mm 300mm 300mm 300mm
高さ 68mm 68mm 68mm 85mm 85mm 85mm 85mm 85mm 85mm
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
写真 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手
品名 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手
品番 UZAF-20-300-AL UZAF-20-300-BK UZAF-20-300-ES UZAF-28-300-AL UZAF-28-300-BK UZAF-28-300-ES UZAF-30-300-AL UZAF-30-300-BK UZAF-30-300-ES
特長 取りつけ寸法1mm指定可能 取りつけ寸法1mm指定可能 取りつけ寸法1mm指定可能 取りつけ寸法1mm指定可能 取りつけ寸法1mm指定可能 取りつけ寸法1mm指定可能 取りつけ寸法1mm指定可能 取りつけ寸法1mm指定可能 取りつけ寸法1mm指定可能
価格(税別) 5,100円 5,100円 5,100円 6,180円 6,180円 6,180円 6,870円 6,870円 6,870円
取りつけ方法 めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ
取手部材質 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金
カラー表面処理 AL BK ES AL BK ES AL BK ES
取りつけ寸法 300mm 300mm 300mm 300mm 300mm 300mm 300mm 300mm 300mm
高さ 54mm 54mm 54mm 66mm 66mm 66mm 68mm 68mm 68mm
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
写真 ステンレスチューブラ取っ手 アルミキャビネットチューブラ取っ手 アルミキャビネットチューブラ取っ手 アルミキャビネットチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手
品名 ステンレスチューブラ取っ手 アルミキャビネットチューブラ取っ手 アルミキャビネットチューブラ取っ手 アルミキャビネットチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手
品番 UZAFS-28-300-NI UZAC-28-300-AL UZAC-28-300-BK UZAC-28-300-ES UZBF-20-300-AL UZBF-20-300-BK UZBF-20-300-ES UZBF-28-300-AL UZBF-28-300-BK
特長 UZAFのステンレスタイプ 取りつけ寸法1mm指定可能 取りつけ寸法1mm指定可能 取りつけ寸法1mm指定可能 前傾タイプ
取りつけ寸法1mm指定可能
前傾タイプ
取りつけ寸法1mm指定可能
前傾タイプ
取りつけ寸法1mm指定可能
前傾タイプ
取りつけ寸法1mm指定可能
前傾タイプ
取りつけ寸法1mm指定可能
価格(税別) 25,700円 5,650円 5,650円 5,650円 5,870円 5,870円 5,870円 5,880円 5,880円
取りつけ方法 めねじ 前面 前面 前面 めねじ,オフセット めねじ,オフセット めねじ,オフセット めねじ,オフセット めねじ,オフセット
取手部材質 ステンレス アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金
カラー表面処理 - AL BK ES AL BK ES AL BK
取りつけ寸法 300mm 300mm 300mm 300mm 300mm 300mm 300mm 300mm 300mm
高さ 66mm 66mm 66mm 66mm 54mm 54mm 54mm 66mm 66mm
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
写真 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 ステンレスチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミオーバルチューブラ取っ手
品名 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 ステンレスチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミオーバルチューブラ取っ手
品番 UZBF-28-300-ES UZBF-30-300-AL UZBF-30-300-BK UZBF-30-300-ES UZBFS-28-300-NI UZBC-28-300-AL UZBC-28-300-BK UZBC-28-300-ES UVLF-36-300-AL
特長 前傾タイプ
取りつけ寸法1mm指定可能
前傾タイプ
取りつけ寸法1mm指定可能
前傾タイプ
取りつけ寸法1mm指定可能
前傾タイプ
取りつけ寸法1mm指定可能
前傾タイプ
SUS304
前傾タイプ
取りつけ寸法1mm指定可能
前傾タイプ
取りつけ寸法1mm指定可能
前傾タイプ
取りつけ寸法1mm指定可能
楕円形状
取りつけ寸法1mm指定可能
価格(税別) 5,880円 7,230円 7,230円 7,230円 35,100円 7,230円 7,230円 7,230円 8,580円
取りつけ方法 めねじ,オフセット めねじ,オフセット めねじ,オフセット めねじ,オフセット めねじ,オフセット 前面,オフセット 前面,オフセット 前面,オフセット めねじ
取手部材質 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 ステンレス アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金
カラー表面処理 ES AL BK ES - AL BK ES AL
取りつけ寸法 300mm 300mm 300mm 300mm 300mm 300mm 300mm 300mm 300mm
高さ 66mm 68mm 68mm 68mm 66mm 66mm 66mm 66mm 79.5mm
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
写真 アルミオーバルチューブラ取っ手 アルミオーバルチューブラ取っ手 アルミオーバルチューブラ取っ手 アルミオーバルチューブラ取っ手 アルミオーバルチューブラ取っ手 アルミオーバルチューブラ取っ手 アルミオーバルチューブラ取っ手 アルミオーバルチューブラ取っ手 アルミオーバルチューブラ取っ手
品名 アルミオーバルチューブラ取っ手 アルミオーバルチューブラ取っ手 アルミオーバルチューブラ取っ手 アルミオーバルチューブラ取っ手 アルミオーバルチューブラ取っ手 アルミオーバルチューブラ取っ手 アルミオーバルチューブラ取っ手 アルミオーバルチューブラ取っ手 アルミオーバルチューブラ取っ手
品番 UVLF-36-300-BK UVLF-36-300-ES UVLC-36-300-AL UVLC-36-300-BK UVLC-36-300-ES UVF-36-300-AL UVF-36-300-BK UVF-36-300-ES UVC-36-300-AL
特長 楕円形状
取りつけ寸法1mm指定可能
楕円形状
取りつけ寸法1mm指定可能
楕円形状
取りつけ寸法1mm指定可能
楕円形状
取りつけ寸法1mm指定可能
楕円形状
取りつけ寸法1mm指定可能
楕円形状
取りつけ寸法1mm指定可能
楕円形状
取りつけ寸法1mm指定可能
楕円形状
取りつけ寸法1mm指定可能
楕円形状
取りつけ寸法1mm指定可能
価格(税別) 8,580円 8,580円 8,480円 8,480円 8,480円 7,930円 7,930円 7,930円 7,770円
取りつけ方法 めねじ めねじ 前面 前面 前面 めねじ めねじ めねじ 前面
取手部材質 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金
カラー表面処理 BK ES AL BK ES AL BK ES AL
取りつけ寸法 300mm 300mm 300mm 300mm 300mm 300mm 300mm 300mm 300mm
高さ 79.5mm 79.5mm 79.5mm 79.5mm 79.5mm 71mm 71mm 71mm 72mm
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
写真 アルミオーバルチューブラ取っ手 アルミオーバルチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 ステンレスチューブラ取っ手
品名 アルミオーバルチューブラ取っ手 アルミオーバルチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 アルミチューブラ取っ手 ステンレスチューブラ取っ手
品番 UVC-36-300-BK UVC-36-300-ES UEF-30-M6-300-AL UEF-30-M6-300-BK UEF-30-M6-300-ES UEF-30-300-AL UEF-30-300-BK UEF-30-300-ES UEFS-30-M6-300
特長 楕円形状
取りつけ寸法1mm指定可能
楕円形状
取りつけ寸法1mm指定可能
中空パイプ
軽量
中空パイプ
軽量
中空パイプ
軽量
中空パイプ
軽量
中空パイプ
軽量
中空パイプ
軽量
中空パイプ
軽量
価格(税別) 7,770円 7,770円 6,280円 6,400円 6,280円 6,280円 6,400円 6,280円 8,520円
取りつけ方法 前面 前面 めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ
取手部材質 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 ステンレス
カラー表面処理 BK ES AL BK ES AL BK ES -
取りつけ寸法 300mm 300mm 300mm 300mm 300mm 300mm 300mm 300mm 300mm
高さ 72mm 72mm 75mm 75mm 75mm 75mm 75mm 75mm 75mm
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
写真 ステンレスチューブラ取っ手 ステンレスチューブラ取っ手 ステンレスチューブラ取っ手 ステンレスチューブラ取っ手 ステンレスチューブラ取っ手 ステンレスチューブラ取っ手 ステンレスチューブラ取っ手 アルミキャビネットチューブラ取っ手 アルミキャビネットチューブラ取っ手
品名 ステンレスチューブラ取っ手 ステンレスチューブラ取っ手 ステンレスチューブラ取っ手 ステンレスチューブラ取っ手 ステンレスチューブラ取っ手 ステンレスチューブラ取っ手 ステンレスチューブラ取っ手 アルミキャビネットチューブラ取っ手 アルミキャビネットチューブラ取っ手
品番 UEFS-30-300 UECMS-30-300-M8-E UECMS-30-300-M8-K UECFS-30-300-M6-E UECFS-30-300-M6-K UECFS-30-300-M8-E UECFS-30-300-M8-K UFC-20-300-AL UFC-20-300-BK
特長 中空パイプ
軽量
オールステンレスが選択可能 オールステンレスが選択可能 オールステンレスが選択可能 オールステンレスが選択可能 オールステンレスが選択可能 オールステンレスが選択可能 中空パイプ
軽量
取りつけ寸法1mm指定可能
中空パイプ
軽量
取りつけ寸法1mm指定可能
価格(税別) 8,520円 29,200円 21,400円 22,700円 15,000円 22,700円 15,000円 4,800円 5,370円
取りつけ方法 めねじ おねじ おねじ めねじ めねじ めねじ めねじ 前面 前面
取手部材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス アルミニウム合金 アルミニウム合金
カラー表面処理 - - - - - - - AL BK
取りつけ寸法 300mm 300mm 300mm 300mm 300mm 300mm 300mm 300mm 300mm
高さ 75mm 75mm 75mm 75mm 75mm 75mm 75mm 58mm 58mm
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
写真 アルミキャビネットチューブラ取っ手 アルミキャビネットチューブラ取っ手 ステンレスキャビネットチューブラ取っ手 ステンレスキャビネットチューブラ取っ手 ステンレスキャビネットチューブラ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手
品名 アルミキャビネットチューブラ取っ手 アルミキャビネットチューブラ取っ手 ステンレスキャビネットチューブラ取っ手 ステンレスキャビネットチューブラ取っ手 ステンレスキャビネットチューブラ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手
品番 UFC-30-300-AL UFC-30-300-BK UFAFS-30-300 UFCS-20-300 UFCS-30-300 UAF-26-300-AL UAF-26-300-BK UAF-26-300-BL UAF-26-300-RD
特長 中空パイプ
軽量
取りつけ寸法1mm指定可能
中空パイプ
軽量
取りつけ寸法1mm指定可能
中空パイプ
軽量
中空パイプ
軽量
中空パイプ
軽量
楕円形状 楕円形状 楕円形状 楕円形状
価格(税別) 5,860円 6,110円 12,200円 5,950円 8,440円 5,790円 4,050円 3,370円 4,050円
取りつけ方法 前面 前面 めねじ 前面 前面 めねじ めねじ めねじ めねじ
取手部材質 アルミニウム合金 アルミニウム合金 ステンレス ステンレス ステンレス アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金
カラー表面処理 AL BK - - - AL BK BL RD
取りつけ寸法 300mm 300mm 300mm 300mm 300mm 300mm 300mm 300mm 300mm
高さ 78mm 78mm 78mm 58mm 78mm 57mm 57mm 57mm 57mm
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
写真 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 ステンレス取っ手 ステンレス取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手
品名 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 ステンレス取っ手 ステンレス取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手
品番 UAF-26-300-SG UAF-26-300-AB-BK UAF-26-300-AB-WH UAFS-20-300 UAFS-26-300 UAP-16-300-AL UAP-16-300-BK UAP-16-300-RD UAP-16-300-SG
特長 楕円形状 抗菌仕様 抗菌仕様 SUS304
楕円形状
SUS304
楕円形状
座金が付属 座金が付属 座金が付属 座金が付属
価格(税別) 4,050円 6,470円 6,470円 10,800円 30,400円 5,130円 3,790円 3,790円 3,790円
取りつけ方法 めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ
取手部材質 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 ステンレス ステンレス アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金
カラー表面処理 SG BK WH - - AL BK RD SG
取りつけ寸法 300mm 300mm 300mm 300mm 300mm 300mm 300mm 300mm 300mm
高さ 57mm 57mm 57mm 51mm 57mm 59mm 59mm 59mm 59mm
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
写真 スティール取っ手 スティール取っ手 スティール取っ手 ステンレス取っ手 ステンレス取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手
品名 スティール取っ手 スティール取っ手 スティール取っ手 ステンレス取っ手 ステンレス取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手
品番 UMP-16-300-CR UMP-16-300-BK UMP-16-300 USP-16-300 USP-16-300-PE UCF-20-300-BK UCF-20-300-BL UCF-20-300-SG UCF-28-300-BK
特長 座金が付属 座金が付属 座金が付属 安定性にすぐれた形状 電解研磨
安定性にすぐれた形状
円形断面 円形断面 円形断面 円形断面
価格(税別) 3,860円 4,220円 4,640円 6,470円 8,770円 5,600円 4,620円 5,600円 9,360円
取りつけ方法 めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ
取手部材質 スティール スティール スティール ステンレス ステンレス アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金
カラー表面処理 CR BK - - - BK BL SG BK
取りつけ寸法 300mm 300mm 300mm 300mm 300mm 300mm 300mm 300mm 300mm
高さ 59mm 59mm 59mm 59mm 59mm 68mm 68mm 68mm 78mm
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
写真 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 ステンレスキャビネット取っ手 - マウンティングスタッドつき ステンレスキャビネット取っ手 - マウンティングスタッドつき ステンレスキャビネット取っ手
品名 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 ステンレスキャビネット取っ手 - マウンティングスタッドつき ステンレスキャビネット取っ手 - マウンティングスタッドつき ステンレスキャビネット取っ手
品番 UCF-28-300-BL UCF-28-300-SG UCF-20-300-AB-BK UCF-20-300-AB-WH UCF-28-300-AB-BK UCF-28-300-AB-WH UTMS-20-300 UTMS-28-300 UTFS-20-300
特長 円形断面 円形断面 抗菌仕様 抗菌仕様 抗菌仕様 抗菌仕様 中空パイプ(A=28)
軽量
中空パイプ(A=28)
軽量
中空パイプ(A=28)
軽量
価格(税別) 9,400円 9,360円 6,200円 6,200円 11,400円 11,400円 27,600円 28,000円 16,400円
取りつけ方法 めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ おねじ おねじ めねじ
取手部材質 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 ステンレス ステンレス ステンレス
カラー表面処理 BL SG BK WH BK WH - - -
取りつけ寸法 300mm 300mm 300mm 300mm 300mm 300mm 300mm 300mm 300mm
高さ 78mm 78mm 68mm 68mm 78mm 78mm 68mm 90mm 68mm
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
写真 ステンレスキャビネット取っ手 ウレタン取っ手 ステンレス取っ手 - マウンティングスタッドつき アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 ステンレス取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手
品名 ステンレスキャビネット取っ手 ウレタン取っ手 ステンレス取っ手 - マウンティングスタッドつき アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 ステンレス取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手
品番 UTFS-28-300 UUF-35-300 UDMS-20-300 UDF-20-300-BK UDF-20-300-BL UDF-20-300-SG UDFS-20-300 UBLF-28-300-BK UBLF-28-300-AL
特長 中空パイプ(A=28)
軽量
衝撃吸収
断熱効果
オフセット
中空パイプ(A=28)
軽量
オフセット オフセット オフセット オフセット
中空パイプ(A=28)
軽量
握りやすい形状 握りやすい形状
価格(税別) 20,200円 12,000円 24,900円 11,200円 8,150円 11,200円 17,700円 8,230円 12,100円
取りつけ方法 めねじ めねじ おねじ,オフセット めねじ,オフセット めねじ,オフセット めねじ,オフセット めねじ,オフセット めねじ めねじ
取手部材質 ステンレス 硬質ポリウレタン ステンレス アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 ステンレス アルミニウム合金 アルミニウム合金
カラー表面処理 - BK - BK BL SG - BK AL
取りつけ寸法 300mm 300mm 300mm 300mm 300mm 300mm 300mm 300mm 300mm
高さ 90mm 68mm 68mm 68mm 68mm 68mm 68mm 63mm 63mm
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
写真 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手
品名 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手
品番 UBLF-28-300-SG UBLF-36-300-BK UBLF-36-300-AL UBLF-36-300-SG UBLC-28-300-BK UBLC-28-300-AL UBLC-28-300-SG UBLC-36-300-BK UBLC-36-300-AL
特長 握りやすい形状 握りやすい形状 握りやすい形状 握りやすい形状 六角穴付きボタンボルトを使用 六角穴付きボタンボルトを使用 六角穴付きボタンボルトを使用 六角穴付きボタンボルトを使用 六角穴付きボタンボルトを使用
価格(税別) 8,230円 13,000円 17,300円 13,000円 11,400円 14,800円 12,600円 16,800円 20,600円
取りつけ方法 めねじ めねじ めねじ めねじ 前面 前面 前面 前面 前面
取手部材質 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金
カラー表面処理 SG BK AL SG BK AL SG BK AL
取りつけ寸法 300mm 300mm 300mm 300mm 300mm 300mm 300mm 300mm 300mm
高さ 63mm 71mm 71mm 71mm 63mm 63mm 63mm 71mm 71mm
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
写真 アルミ取っ手
品名 アルミ取っ手
品番 UBLC-36-300-SG
特長 六角穴付きボタンボルトを使用
価格(税別) 17,900円
取りつけ方法 前面
取手部材質 アルミニウム合金
カラー表面処理 SG
取りつけ寸法 300mm
高さ 71mm
CADダウンロード CAD
仕様詳細 仕様詳細へ

取っ手の関連商品

写真 コネクタつきケーブル パイプ用キャップ 座金 座金 取っ手用脱落防止座金 取っ手用脱落防止座金(脱落防止ねじつき) 取っ手用変換座金 チューブラ取っ手用ブラケット - ハイジェニックデザイン チューブラ取っ手用ブラケット
品名 コネクタつきケーブル パイプ用キャップ 座金 座金 取っ手用脱落防止座金 取っ手用脱落防止座金(脱落防止ねじつき) 取っ手用変換座金 チューブラ取っ手用ブラケット - ハイジェニックデザイン チューブラ取っ手用ブラケット
品番 USCA UCA LY LY-N LYSC-N LYSC-N-SSC LYC USAFS-HD USAF
特長 センサつき・スイッチつき商品用ケーブル
ストレートコネクタ
L型コネクタ
パイプ用キャップ 取っ手と組み合わせて 取っ手と組み合わせて 脱落防止 脱落防止 めねじタイプの取っ手を前面取りつけタイプに変換 ハイジェニックデザイン
TPU
ブラケット
価格(税別) 5,230円~ 470円~ 190円~ 120円~ 360円~ 520円~ 750円~ 38,200円~ 4,610円~
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 USCA-M12-12-L-10 USCA-M12-12-L-5 USCA-M12-12-S-10 USCA-M12-12-S-5 USCA-M12-4-S-10 USCA-M12-4-S-5 USCA-M12-5-S-10 USCA-M12-5-S-5 USCA-M12-8-L-10 USCA-M12-8-L-5 USCA-M12-8-S-10 USCA-M12-8-S-5 USCA-M8-3-S-2 USCA-M8-3-S-5 USCA-M8-4-S-2 USCA-M8-4-S-5 UCA-28-BK UCA-28-SG LY-10 LY-12 LY-16 LY-16A LY-10-N LY-12-N LY-16-N LYSC-12-N LYSC-16A-N LYSC-12-N-SSC-M5 LYSC-16A-N-SSC-M5 LYC-10-M5 LYC-12-M6 LYC-16-M6 LYC-20-M6 LYC-20-M8 LYC-26-M8 LYC-28-M10 LYC-8-M4 USAFS-30-60-MT-T-HD USAFS-40-70-MT-T-HD USAF-28-BK USAF-28-SG
写真 チューブラ取っ手用ブラケット
品名 チューブラ取っ手用ブラケット
品番 USBF
特長 ブラケット(前傾タイプ)
価格(税別) 4,490円~
CADダウンロード CAD
仕様詳細 仕様詳細へ
品番 USBF-28-BK USBF-28-SG

MM+Iとは

レバー・取っ手・ハンドルなど、人(Man)と機械(Machine)の接点となり、グッド・コミュニケーションを実現する部品。
NBKはそれらを総称してMan&Machine Elementsと呼びます。
これらの商品に、センシングやモニタリング、スイッチングなどの電子的な要素、いわば知能(Intelligence)を付加したメカトロニクス商品群。
それが「MM+I」(Man&Machine Elements with Intelligence)シリーズです。
NBKの「MM+I」シリーズは、安全面の強化、設計・施工の手間削減、作業の効率化・自動化、ヒューマンエラーの防止などに貢献します。

 

よくあるご質問(FAQ)

Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。

ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド

Q.カタログが欲しいです。

2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら

NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)