128 取っ手
取っ手とは
取っ手とは、扉やふたなどを開閉する際、手でつかんで操作するための機械要素部品です。 機器・装置・ワークの運搬・移動時の持ち手としても使用されます。 取っ手について詳しく見る
取っ手を特性から選ぶ
選定条件
- 取りつけ寸法を選ぶ128
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | プラ取っ手 - 空気圧バルブつき | プラ取っ手 - 空気圧バルブつき | プラ取っ手 - 空気圧バルブつき | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 |
| 品番 | UPVF-3NC-BK | UPVF-3NC-BL | UPVF-3NC-SG | UAF-20-128-AL | UAF-20-128-BK | UAF-20-128-BL | UAF-20-128-RD | UAF-20-128-SG | UAF-26-128-AL |
| 特長 | 空気圧バルブつき | 空気圧バルブつき | 空気圧バルブつき | 楕円形状 | 楕円形状 | 楕円形状 | 楕円形状 | 楕円形状 | 楕円形状 |
| 価格(税別) | 9,000円 | 9,000円 | 9,000円 | 2,380円 | 1,560円 | 1,270円 | 1,560円 | 1,560円 | 3,430円 |
| 取りつけ方法 | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ |
| 取手部材質 | プラスティック | プラスティック | プラスティック | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 |
| カラー表面処理 | BK | BL | SG | AL | BK | BL | RD | SG | AL |
| 取りつけ寸法 | 128mm | 128mm | 128mm | 128mm | 128mm | 128mm | 128mm | 128mm | 128mm |
| 高さ | 65mm | 65mm | 65mm | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm | 55mm |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | ステンレス取っ手 |
| 品番 | UAF-26-128-BK | UAF-26-128-BL | UAF-26-128-RD | UAF-26-128-SG | UAF-20-128-AB-BK | UAF-20-128-AB-WH | UAF-26-128-AB-BK | UAF-26-128-AB-WH | UAFS-20-128 |
| 特長 | 楕円形状 | 楕円形状 | 楕円形状 | 楕円形状 | 抗菌仕様 | 抗菌仕様 | 抗菌仕様 | 抗菌仕様 | SUS304 楕円形状 |
| 価格(税別) | 2,400円 | 1,950円 | 2,400円 | 2,400円 | 2,670円 | 2,670円 | 3,970円 | 3,970円 | 6,580円 |
| 取りつけ方法 | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ |
| 取手部材質 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | ステンレス |
| カラー表面処理 | BK | BL | RD | SG | BK | WH | BK | WH | - |
| 取りつけ寸法 | 128mm | 128mm | 128mm | 128mm | 128mm | 128mm | 128mm | 128mm | 128mm |
| 高さ | 55mm | 55mm | 55mm | 55mm | 51mm | 51mm | 55mm | 55mm | 51mm |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | ステンレス取っ手 | ステンレス取っ手 | ステンレス取っ手 | アルミキャビネット取っ手 | アルミキャビネット取っ手 | アルミキャビネット取っ手 | アルミキャビネット取っ手 | アルミキャビネット取っ手 | ステンレスキャビネット取っ手 |
| 品番 | UAFS-26-128 | UAFS-20-128-HP | UAFS-26-128-HP | UAC-20-128-AL | UAC-20-128-BK | UAC-20-128-BL | UAC-20-128-RD | UAC-20-128-SG | UACS-20-128 |
| 特長 | SUS304 楕円形状 |
SUS304 研磨 |
SUS304 研磨 |
楕円形状 | 楕円形状 | 楕円形状 | 楕円形状 | 楕円形状 | SUS304 楕円形状 |
| 価格(税別) | 19,600円 | 9,650円 | 19,900円 | 2,970円 | 2,620円 | 2,340円 | 2,620円 | 2,620円 | 7,560円 |
| 取りつけ方法 | めねじ | めねじ | めねじ | 前面 | 前面 | 前面 | 前面 | 前面 | 前面 |
| 取手部材質 | ステンレス | ステンレス | ステンレス | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | ステンレス |
| カラー表面処理 | - | - | - | AL | BK | BL | RD | SG | SG |
| 取りつけ寸法 | 128mm | 128mm | 128mm | 128mm | 128mm | 128mm | 128mm | 128mm | 128mm |
| 高さ | 57mm | 51mm | 57mm | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | ステンレスキャビネット取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | スティール取っ手 | スティール取っ手 | スティール取っ手 | ステンレス取っ手 |
| 品番 | UACS-26-128 | UAP-8-128-AL | UAP-8-128-BK | UAP-8-128-RD | UAP-8-128-SG | UMP-8-128-CR | UMP-8-128-BK | UMP-8-128 | USP-8-128 |
| 特長 | SUS304 楕円形状 |
座金が付属 | 座金が付属 | 座金が付属 | 座金が付属 | 座金が付属 | 座金が付属 | 座金が付属 | 安定性にすぐれた形状 |
| 価格(税別) | 19,300円 | 2,920円 | 1,630円 | 1,630円 | 1,630円 | 1,750円 | 1,660円 | 1,370円 | 1,980円 |
| 取りつけ方法 | 前面 | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ |
| 取手部材質 | ステンレス | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | スティール | スティール | スティール | ステンレス |
| カラー表面処理 | SG | AL | BK | RD | SG | CR | BK | - | - |
| 取りつけ寸法 | 128mm | 128mm | 128mm | 128mm | 128mm | 128mm | 128mm | 128mm | 128mm |
| 高さ | 57mm | 35mm | 35mm | 35mm | 35mm | 35mm | 35mm | 35mm | 35mm |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | ステンレス取っ手 | ウレタン取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 |
| 品番 | USP-8-128-PE | UUF-25-128 | ULF-20-128-AL | ULF-20-128-BK | ULF-20-128-BL | ULF-20-128-SG | ULF-26-128-AL | ULF-26-128-BK | ULF-26-128-BL |
| 特長 | 電解研磨 安定性にすぐれた形状 |
衝撃吸収 断熱効果 |
前傾タイプ 楕円形状 |
前傾タイプ 楕円形状 |
前傾タイプ 楕円形状 |
前傾タイプ 楕円形状 |
前傾タイプ 楕円形状 |
前傾タイプ 楕円形状 |
前傾タイプ 楕円形状 |
| 価格(税別) | 2,930円 | 4,720円 | 3,370円 | 2,190円 | 1,860円 | 2,190円 | 4,060円 | 3,140円 | 2,710円 |
| 取りつけ方法 | めねじ | めねじ | めねじ,オフセット | めねじ,オフセット | めねじ,オフセット | めねじ,オフセット | めねじ,オフセット | めねじ,オフセット | めねじ,オフセット |
| 取手部材質 | ステンレス | 硬質ポリウレタン | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 |
| カラー表面処理 | - | BK | AL | BK | BL | SG | AL | BK | BL |
| 取りつけ寸法 | 128mm | 128mm | 128mm | 128mm | 128mm | 128mm | 128mm | 128mm | 128mm |
| 高さ | 35mm | 54mm | 48mm | 48mm | 48mm | 48mm | 54mm | 54mm | 54mm |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | アルミ取っ手 | ステンレス取っ手 | ステンレス取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | プラ取っ手 | プラ取っ手 |
| 品番 | ULF-26-128-SG | ULFS-20-128 | ULFS-26-128 | ULC-26-128-AL | ULC-26-128-BK | ULC-26-128-BL | ULC-26-128-SG | UUDF-26-128-BK | UUDF-26-128-BL |
| 特長 | 前傾タイプ 楕円形状 |
前傾タイプ SUS304相当 楕円形状 |
前傾タイプ SUS304相当 楕円形状 |
前傾タイプ 楕円形状 |
前傾タイプ 楕円形状 |
前傾タイプ 楕円形状 |
前傾タイプ 楕円形状 |
ユニバーサルデザイン | ユニバーサルデザイン |
| 価格(税別) | 3,140円 | 9,670円 | 19,500円 | 5,650円 | 4,890円 | 4,450円 | 4,890円 | 1,460円 | 1,460円 |
| 取りつけ方法 | めねじ,オフセット | めねじ,オフセット | めねじ,オフセット | 前面,オフセット | 前面,オフセット | 前面,オフセット | 前面,オフセット | めねじ | めねじ |
| 取手部材質 | アルミニウム合金 | ステンレス | ステンレス | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | プラスティック | プラスティック |
| カラー表面処理 | SG | - | - | AL | BK | BL | SG | BK | BL |
| 取りつけ寸法 | 128mm | 128mm | 128mm | 128mm | 128mm | 128mm | 128mm | 128mm | 128mm |
| 高さ | 54mm | 48mm | 54mm | 54mm | 54mm | 54mm | 54mm | 57mm | 57mm |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | プラ取っ手 | プラ取っ手 | プラ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | スティールアーチ取っ手 | スティールアーチ取っ手 | ステンレスアーチ取っ手 | アルミリトラクタブル取っ手 |
| 品番 | UUDF-26-128-OR | UUDF-26-128-SG | UUDF-26-128-YW | UKF-25-162-BK-A | UKF-25-162-SG-A | UAH-128-BK | UAH-128-SG | UAHS-128 | P9-128-40-M4X-11 |
| 特長 | ユニバーサルデザイン | ユニバーサルデザイン | ユニバーサルデザイン | 両持ちタイプ | 両持ちタイプ | アーチ形状 | アーチ形状 | SUS304 アーチ |
リトラクタブルタイプ |
| 価格(税別) | 1,460円 | 1,460円 | 1,460円 | 4,250円 | 4,250円 | 1,690円 | 1,690円 | 1,920円 | 2,170円 |
| 取りつけ方法 | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | おねじ |
| 取手部材質 | プラスティック | プラスティック | プラスティック | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | スティール | スティール | ステンレス | アルミニウム合金 |
| カラー表面処理 | OR | SG | YW | BK | SG | BK | SG | - | - |
| 取りつけ寸法 | 128mm | 128mm | 128mm | 128mm | 128mm | 128mm | 128mm | 128mm | 128mm |
| 高さ | 57mm | 57mm | 57mm | 55mm | 55mm | 35mm | 35mm | 35mm | 40mm |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | アルミリトラクタブル取っ手 | アルミリトラクタブル取っ手 | アルミリトラクタブル取っ手 | ジンクポケット取っ手 | ジンクポケット取っ手 | ジンクポケット取っ手 | ジンクポケット取っ手 | ジンクポケット取っ手 | ジンクポケット取っ手 |
| 品番 | P9-128-40-M4X-15 | P9-128-40-M4N-11 | P9-128-40-M4N-15 | UTAC-155-1-BK | UTAC-155-1-SG | UTAC-155-2-BK | UTAC-155-2-SG | UTAM-155-1-BK | UTAM-155-1-SG |
| 特長 | リトラクタブルタイプ | リトラクタブルタイプ | リトラクタブルタイプ | - | - | - | - | - | - |
| 価格(税別) | 2,170円 | 1,890円 | 1,890円 | 3,400円 | 3,400円 | 5,200円 | 5,200円 | 4,340円 | 4,340円 |
| 取りつけ方法 | おねじ | めねじ | めねじ | はめこみ | はめこみ | はめこみ | はめこみ | おねじ,はめこみ | おねじ,はめこみ |
| 取手部材質 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | 亜鉛ダイカスト | 亜鉛ダイカスト | 亜鉛ダイカスト | 亜鉛ダイカスト | 亜鉛ダイカスト | 亜鉛ダイカスト |
| カラー表面処理 | - | - | - | BK | SG | BK | SG | BK | SG |
| 取りつけ寸法 | 128mm | 128mm | 128mm | 128mm | 128mm | 128mm | 128mm | 128mm | 128mm |
| 高さ | 40mm | 40mm | 40mm | - | - | - | - | - | - |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | ジンクポケット取っ手 | ジンクポケット取っ手 | |||||||
| 品番 | UTAM-155-2-BK | UTAM-155-2-SG | |||||||
| 特長 | - | - | |||||||
| 価格(税別) | 5,630円 | 5,630円 | |||||||
| 取りつけ方法 | おねじ,はめこみ | おねじ,はめこみ | |||||||
| 取手部材質 | 亜鉛ダイカスト | 亜鉛ダイカスト | |||||||
| カラー表面処理 | BK | SG | |||||||
| 取りつけ寸法 | 128mm | 128mm | |||||||
| 高さ | - | - | |||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | |||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
取っ手の関連商品
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | コネクタつきケーブル | パイプ用キャップ | 座金 | 座金 | 取っ手用脱落防止座金 | 取っ手用脱落防止座金(脱落防止ねじつき) | 取っ手用変換座金 | チューブラ取っ手用ブラケット - ハイジェニックデザイン | チューブラ取っ手用ブラケット |
| 品番 | USCA | UCA | LY | LY-N | LYSC-N | LYSC-N-SSC | LYC | USAFS-HD | USAF |
| 特長 | センサつき・スイッチつき商品用ケーブル ストレートコネクタ L型コネクタ |
パイプ用キャップ | 取っ手と組み合わせて | 取っ手と組み合わせて | 脱落防止 | 脱落防止 | めねじタイプの取っ手を前面取りつけタイプに変換 | ハイジェニックデザイン TPU |
ブラケット |
| 価格(税別) | 5,230円~ | 470円~ | 190円~ | 120円~ | 360円~ | 520円~ | 750円~ | 38,200円~ | 4,610円~ |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 品番 | USCA-M12-12-L-10 USCA-M12-12-L-5 USCA-M12-12-S-10 USCA-M12-12-S-5 USCA-M12-4-S-10 USCA-M12-4-S-5 USCA-M12-5-S-10 USCA-M12-5-S-5 USCA-M12-8-L-10 USCA-M12-8-L-5 USCA-M12-8-S-10 USCA-M12-8-S-5 USCA-M8-3-S-2 USCA-M8-3-S-5 USCA-M8-4-S-2 USCA-M8-4-S-5 | UCA-28-BK UCA-28-SG | LY-10 LY-12 LY-16 LY-16A | LY-10-N LY-12-N LY-16-N | LYSC-12-N LYSC-16A-N | LYSC-12-N-SSC-M5 LYSC-16A-N-SSC-M5 | LYC-10-M5 LYC-12-M6 LYC-16-M6 LYC-20-M6 LYC-20-M8 LYC-26-M8 LYC-28-M10 LYC-8-M4 | USAFS-30-60-MT-T-HD USAFS-40-70-MT-T-HD | USAF-28-BK USAF-28-SG |
| 写真 | ![]() |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | チューブラ取っ手用ブラケット | ||||||||
| 品番 | USBF | ||||||||
| 特長 | ブラケット(前傾タイプ) | ||||||||
| 価格(税別) | 4,490円~ | ||||||||
| CADダウンロード | CAD | ||||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | ||||||||
| 品番 | USBF-28-BK USBF-28-SG |
MM+Iとは
レバー・取っ手・ハンドルなど、人(Man)と機械(Machine)の接点となり、グッド・コミュニケーションを実現する部品。 NBKはそれらを総称してMan&Machine Elementsと呼びます。 これらの商品に、センシングやモニタリング、スイッチングなどの電子的な要素、いわば知能(Intelligence)を付加したメカトロニクス商品群。 それが「MM+I」(Man&Machine Elements with Intelligence)シリーズです。 NBKの「MM+I」シリーズは、安全面の強化、設計・施工の手間削減、作業の効率化・自動化、ヒューマンエラーの防止などに貢献します。
よくあるご質問(FAQ)
Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。
ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド
Q.カタログが欲しいです。
2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら
NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)