寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M | Lf | H | h | A | L | L1 | 質量 (g) |
許容荷重*1 (N) |
本体 カラー |
SEMI規格準拠 | ねじ付属サービス ねじサイズ | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNFS-80SH | M5 | 10 | 60 | 50 | 10 | 90 | 80 | 105 | 1000 | BL | - | M5×12 | 720 | 792 | CAD | カート | 在庫品 |
| UNFS-100SH | M5 | 10 | 60 | 50 | 10 | 110 | 100 | 117 | 1000 | BL | - | M5×12 | 760 | 836 | CAD | カート | 在庫品 |
| UNFS-110SH | M5 | 10 | 60 | 50 | 10 | 120 | 110 | 123 | 1000 | BL | - | M5×12 | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
| UNFS-120SH | M5 | 10 | 60 | 50 | 10 | 130 | 120 | 129 | 1000 | BL | - | M5×12 | 780 | 858 | CAD | カート | 在庫品 |
| UNFS-125SH | M5 | 10 | 60 | 50 | 10 | 135 | 125 | 132 | 1000 | BL | - | M5×12 | 780 | 858 | CAD | カート | 在庫品 |
| UNFS-160SH | M5 | 10 | 60 | 50 | 10 | 170 | 160 | 153 | 1000 | BL | ○ | M5×12 | 870 | 957 | CAD | カート | 在庫品 |
| UNFS-200SH | M5 | 10 | 60 | 50 | 10 | 210 | 200 | 178 | 1000 | BL | ○ | M5×12 | 980 | 1,078 | CAD | カート | 在庫品 |
| UNFS-250SH | M5 | 10 | 60 | 50 | 10 | 260 | 250 | 208 | 1000 | BL | ○ | M5×12 | 1,150 | 1,265 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 人の手で使用する許容荷重です。
材質・仕上げ
| UNFS-SH | |
|---|---|
| 本体 | SUS304 バレル研磨 |
| 六角穴付きボルト (ねじ付属サービス) |
SUSXM7 |
特長
- オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
ねじ付属サービス価格
| ねじサイズ | 価格(円)*1 |
|---|---|
| M5×12 | 220 |
*1: U取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。
商品本体の価格は含まれていません。