• 特殊ねじ
  • クリーン環境適応ねじ

六角穴付きボルト(クリーン洗浄・クリーン梱包済み)

Socket Head Cap Screws - Clearnroom Washed & Packaged

SNSS-UCL

  • クリーン

形状図

SNSS-UCL六角穴付きボルト(クリーン洗浄・クリーン梱包済み)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M2
M2.5
M3
M4
M5
M6
L
すべて
3
4
5
6
8
10
12
16
20
25
30

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SNSS-M2-3-UCL M2 0.4 3 3.8 2 1.5 10 0.16 1,890 2,079 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M2-4-UCL M2 0.4 4 3.8 2 1.5 10 0.18 1,890 2,079 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M2-5-UCL M2 0.4 5 3.8 2 1.5 10 0.2 1,050 1,155 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M2-6-UCL M2 0.4 6 3.8 2 1.5 10 0.22 990 1,089 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M2-8-UCL M2 0.4 8 3.8 2 1.5 10 0.26 990 1,089 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M2-10-UCL M2 0.4 10 3.8 2 1.5 10 0.3 990 1,089 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M2.5-4-UCL M2.5 0.45 4 4.5 2.5 2 10 0.35 1,660 1,826 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M2.5-5-UCL M2.5 0.45 5 4.5 2.5 2 10 0.38 920 1,012 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M2.5-6-UCL M2.5 0.45 6 4.5 2.5 2 10 0.41 920 1,012 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M2.5-8-UCL M2.5 0.45 8 4.5 2.5 2 10 0.47 990 1,089 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M2.5-10-UCL M2.5 0.45 10 4.5 2.5 2 10 0.53 990 1,089 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M2.5-12-UCL M2.5 0.45 12 4.5 2.5 2 10 0.59 990 1,089 CAD カート カート 実働5日目出荷
SNSS-M3-5-UCL M3 0.5 5 5.5 3 2.5 10 0.67 810 891 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M3-6-UCL M3 0.5 6 5.5 3 2.5 10 0.71 810 891 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M3-8-UCL M3 0.5 8 5.5 3 2.5 10 0.8 810 891 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M3-10-UCL M3 0.5 10 5.5 3 2.5 10 0.88 810 891 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M3-12-UCL M3 0.5 12 5.5 3 2.5 10 0.96 880 968 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M3-16-UCL M3 0.5 16 5.5 3 2.5 10 1.2 960 1,056 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M4-5-UCL M4 0.7 5 7 4 3 10 1.4 810 891 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M4-6-UCL M4 0.7 6 7 4 3 10 1.5 810 891 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M4-8-UCL M4 0.7 8 7 4 3 10 1.7 810 891 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M4-10-UCL M4 0.7 10 7 4 3 10 1.8 810 891 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M4-12-UCL M4 0.7 12 7 4 3 10 2 890 979 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M4-16-UCL M4 0.7 16 7 4 3 10 2.3 1,020 1,122 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M4-20-UCL M4 0.7 20 7 4 3 10 2.7 1,070 1,177 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M4-25-UCL M4 0.7 25 7 4 3 10 3.2 1,230 1,353 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M5-6-UCL M5 0.8 6 8.5 5 4 10 2.2 880 968 CAD カート カート 実働5日目出荷
SNSS-M5-8-UCL M5 0.8 8 8.5 5 4 10 2.5 880 968 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M5-10-UCL M5 0.8 10 8.5 5 4 10 2.7 880 968 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M5-12-UCL M5 0.8 12 8.5 5 4 10 3 890 979 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M5-16-UCL M5 0.8 16 8.5 5 4 10 3.5 1,020 1,122 CAD カート カート 実働5日目出荷
SNSS-M5-20-UCL M5 0.8 20 8.5 5 4 10 4 1,070 1,177 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M5-25-UCL M5 0.8 25 8.5 5 4 10 4.8 1,230 1,353 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M6-8-UCL M6 1 8 10 6 5 10 4.3 1,020 1,122 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M6-10-UCL M6 1 10 10 6 5 10 4.7 1,020 1,122 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M6-12-UCL M6 1 12 10 6 5 10 5.1 1,020 1,122 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M6-16-UCL M6 1 16 10 6 5 10 5.8 1,070 1,177 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M6-20-UCL M6 1 20 10 6 5 10 6.5 1,160 1,276 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M6-25-UCL M6 1 25 10 6 5 10 7.6 1,230 1,353 CAD カート カート 在庫品
SNSS-M6-30-UCL M6 1 30 10 6 5 10 8.3 1,420 1,562 CAD カート カート 在庫品
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
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。


関連サービス

材質・仕上げ

SNSS-UCL
本体 SUSXM7(SUS304相当)
USC洗浄
強度区分 A2-70

用途

FPD製造装置/半導体製造装置/医療機器/食品機械

特長


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クリーン環境適応ねじを他の条件で探す

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

並目/細目を選ぶ

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(銅合金)

材質を選ぶ(タンタル)

材質を選ぶ(モリブデン)

材質を選ぶ(タングステン)

材質を選ぶ(セラミック)

材質を選ぶ(樹脂)

クリーン環境適応ねじにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります