• 取っ手

アルミ取っ手

Aluminum Pull

UBLC

形状図

UBLC 寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

L1
すべて
200
250
300
400
500
600
800
A
すべて
28
36
本体
表面処理
すべて
BK
AL
SG

単位 : mm

品番 M Lm Lr H h L L1 A t max. 質量
(g)
許容荷重*1
(N)
本体
表面処理
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
UBLC-28-200-BK M8 18.2 11.8 63 45 240 200 28 10 340 1000 BK 12,300 13,530 CAD カート 実働15日目出荷
UBLC-28-200-AL M8 18.2 11.8 63 45 240 200 28 10 340 1000 AL 15,400 16,940 CAD カート 実働15日目出荷
UBLC-28-200-SG M8 18.2 11.8 63 45 240 200 28 10 340 1000 SG 12,300 13,530 CAD カート 実働15日目出荷
UBLC-28-250-BK M8 18.2 11.8 63 45 290 250 28 10 373 1000 BK 11,200 12,320 CAD カート 実働15日目出荷
UBLC-28-250-AL M8 18.2 11.8 63 45 290 250 28 10 373 1000 AL 14,000 15,400 CAD カート 実働15日目出荷
UBLC-28-250-SG M8 18.2 11.8 63 45 290 250 28 10 373 1000 SG 12,400 13,640 CAD カート 実働15日目出荷
UBLC-28-300-BK M8 18.2 11.8 63 45 340 300 28 10 412 1000 BK 11,400 12,540 CAD カート 在庫品
UBLC-28-300-AL M8 18.2 11.8 63 45 340 300 28 10 412 1000 AL 14,800 16,280 CAD カート 実働15日目出荷
UBLC-28-300-SG M8 18.2 11.8 63 45 340 300 28 10 412 1000 SG 12,600 13,860 CAD カート 実働15日目出荷
UBLC-28-400-BK M8 18.2 11.8 63 45 440 400 28 10 517 1000 BK 13,400 14,740 CAD カート 実働15日目出荷
UBLC-28-400-AL M8 18.2 11.8 63 45 440 400 28 10 517 1000 AL 16,700 18,370 CAD カート 実働15日目出荷
UBLC-28-400-SG M8 18.2 11.8 63 45 440 400 28 10 517 1000 SG 14,400 15,840 CAD カート 実働15日目出荷
UBLC-36-300-BK M10 23.4 16.6 71 45 355 300 36 13 779 1000 BK 16,800 18,480 CAD カート 実働15日目出荷
UBLC-36-300-AL M10 23.4 16.6 71 45 355 300 36 13 779 1000 AL 20,600 22,660 CAD カート 実働15日目出荷
UBLC-36-300-SG M10 23.4 16.6 71 45 355 300 36 13 779 1000 SG 17,900 19,690 CAD カート 実働15日目出荷
UBLC-36-400-BK M10 23.4 16.6 71 45 455 400 36 13 978 1000 BK 18,800 20,680 CAD カート 実働15日目出荷
UBLC-36-400-AL M10 23.4 16.6 71 45 455 400 36 13 978 1000 AL 22,700 24,970 CAD カート 実働15日目出荷
UBLC-36-400-SG M10 23.4 16.6 71 45 455 400 36 13 978 1000 SG 19,800 21,780 CAD カート 実働15日目出荷
UBLC-36-500-BK M10 23.4 16.6 71 45 555 500 36 13 1178 1000 BK 21,100 23,210 CAD カート 実働15日目出荷
UBLC-36-500-AL M10 23.4 16.6 71 45 555 500 36 13 1178 1000 AL 25,200 27,720 CAD カート 実働15日目出荷
UBLC-36-500-SG M10 23.4 16.6 71 45 555 500 36 13 1178 1000 SG 21,100 23,210 CAD カート 実働15日目出荷
UBLC-36-600-BK M10 23.4 16.6 71 45 655 600 36 13 1356 1000 BK 24,100 26,510 CAD カート 実働15日目出荷
UBLC-36-600-AL M10 23.4 16.6 71 45 655 600 36 13 1356 1000 AL 29,100 32,010 CAD カート 実働15日目出荷
UBLC-36-600-SG M10 23.4 16.6 71 45 655 600 36 13 1356 1000 SG 24,100 26,510 CAD カート 実働15日目出荷
UBLC-36-800-BK M10 23.4 16.6 71 45 855 800 36 13 1806 1000 BK 25,200 27,720 CAD カート 実働15日目出荷
UBLC-36-800-AL M10 23.4 16.6 71 45 855 800 36 13 1806 1000 AL 31,900 35,090 CAD カート 実働15日目出荷
UBLC-36-800-SG M10 23.4 16.6 71 45 855 800 36 13 1806 1000 SG 25,700 28,270 CAD カート 実働15日目出荷

*1: 人の手で使用する許容荷重です。
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
UBLC-AL UBLC-BK/UBLC-SG
本体 アルミニウム合金
アルマイト処理
アルミニウム合金
静電塗装(各色)
六角穴付きボタンボルト SUS304 SUS304
ナット SUS304 SUS304
座金 SUS304 SUS304

特長

  • 前面から取りつける取っ手。
  • 握りやすく、デザイン性にすぐれた取っ手。工作機械の扉などの用途に適しています。
  • 取りつけ寸法L1は、200mm~800mmのワイドバリエーション。
  • 取っ手の幅Aは、28mm・36mmの2種類があります。
  • 取りつけ用の六角穴付きボタンボルト(A=28:M8×30、A=36:M10×40)・ナット・座金が付属しています。
  • 表面処理のバリエーションは3種類。品番の末尾記号により選択できます。
末尾記号 表面処理
AL アルマイト処理
BK 静電塗装(黒)
SG 静電塗装(シルバー)

取りつけ

付属の六角穴付きボタンボルト・ナット・座金を使用してパネルなどに取りつける場合、パネルの厚さはt以下にしてください。
本体にはキリ穴が加工されています。

UBLCアルミ取っ手


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

取っ手を他の条件で探す

取りつけ方法を選ぶ

取っ手にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります