100 取っ手

取っ手とは

取っ手とは、扉やふたなどを開閉する際、手でつかんで操作するための機械要素部品です。
機器・装置・ワークの運搬・移動時の持ち手としても使用されます。 取っ手について詳しく見る

 

選定条件
  • 取りつけ寸法を選ぶ100
写真 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手
品名 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手
品番 UPAF-12-100-AL UPAF-12-100-BK UPAF-12-100-ES UPAC-12-100-AL UPAC-12-100-ES UPAC-12-100-BK UAF-20-100-AL UAF-20-100-BK UAF-20-100-BL
特長 - - - - - - 楕円形状 楕円形状 楕円形状
価格(税別) 2,010円 2,010円 2,010円 1,790円 1,790円 1,790円 2,140円 1,410円 1,110円
取りつけ方法 めねじ めねじ めねじ 前面 前面 前面 めねじ めねじ めねじ
取手部材質 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金
カラー表面処理 AL BK ES AL ES BK AL BK BL
取りつけ寸法 100mm 100mm 100mm 100mm 100mm 100mm 100mm 100mm 100mm
高さ 40mm 40mm 40mm 40mm 40mm 40mm 49mm 49mm 49mm
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
写真 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミキャビネット取っ手 アルミキャビネット取っ手 アルミキャビネット取っ手 アルミキャビネット取っ手 アルミキャビネット取っ手
品名 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミキャビネット取っ手 アルミキャビネット取っ手 アルミキャビネット取っ手 アルミキャビネット取っ手 アルミキャビネット取っ手
品番 UAF-20-100-RD UAF-20-100-SG UAF-20-100-AB-BK UAF-20-100-AB-WH UAC-20-100-AL UAC-20-100-BK UAC-20-100-BL UAC-20-100-RD UAC-20-100-SG
特長 楕円形状 楕円形状 抗菌仕様 抗菌仕様 楕円形状 楕円形状 楕円形状 楕円形状 楕円形状
価格(税別) 1,410円 1,410円 2,470円 2,470円 2,830円 2,470円 2,160円 2,470円 2,470円
取りつけ方法 めねじ めねじ めねじ めねじ 前面 前面 前面 前面 前面
取手部材質 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金
カラー表面処理 RD SG BK WH AL BK BL RD SG
取りつけ寸法 100mm 100mm 100mm 100mm 100mm 100mm 100mm 100mm 100mm
高さ 49mm 49mm 49mm 49mm 49mm 49mm 49mm 49mm 49mm
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
写真 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 ステンレス取っ手 コパー取っ手 ステンレス脱落防止取っ手 スティールU取っ手 ステンレスU取っ手 アルミU取っ手
品名 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 ステンレス取っ手 コパー取っ手 ステンレス脱落防止取っ手 スティールU取っ手 ステンレスU取っ手 アルミU取っ手
品番 UJF-12-100-AL UJF-12-100-BK UJF-12-100-SG UJFS-12-100 TF-100 UNMS-100-SC UNF-100-CR UNFS-100 UNFA-100-BF
特長 楕円形状
小型
楕円形状
小型
楕円形状
小型
SUS304
楕円
黄銅製 脱落防止 低価格 SUS304 全高が低い
価格(税別) 1,820円 1,410円 1,410円 2,710円 2,260円 1,750円 390円 590円 500円
取りつけ方法 めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ おねじ めねじ めねじ めねじ
取手部材質 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 ステンレス 黄銅 ステンレス スティール ステンレス アルミニウム合金
カラー表面処理 AL BK SG - CR - CR BL BF
取りつけ寸法 100mm 100mm 100mm 100mm 100mm 100mm 100mm 100mm 100mm
高さ 40mm 40mm 40mm 40mm 30mm 37mm 37mm 37mm 37mm
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
写真 アルミU取っ手 スティールU取っ手 - 座金つき ステンレスU取っ手 - 座金つき アルミU取っ手 - 座金つき アルミU取っ手 - 座金つき スティールU取っ手 ステンレスU取っ手 スティールU取っ手 ステンレスU取っ手
品名 アルミU取っ手 スティールU取っ手 - 座金つき ステンレスU取っ手 - 座金つき アルミU取っ手 - 座金つき アルミU取っ手 - 座金つき スティールU取っ手 ステンレスU取っ手 スティールU取っ手 ステンレスU取っ手
品番 UNFA-100-BK UNF-100-CR-W UNFS-100-W UNFA-100-BF-W UNFA-100-BK-W UNF-100H-CR UNFS-100H UNF-100SH-CR UNFS-100SH
特長 全高が低い 低価格
座金が付属
SUS304
座金が付属
全高が低い
座金が付属
全高が低い
座金が付属
UNFより全高が高い UNFSより全高が高い SEMI規格 SEMI規格
価格(税別) 520円 680円 880円 780円 810円 430円 650円 560円 760円
取りつけ方法 めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ
取手部材質 アルミニウム合金 スティール ステンレス アルミニウム合金 アルミニウム合金 スティール ステンレス スティール ステンレス
カラー表面処理 BK CR BL BF BK CR BL CR BL
取りつけ寸法 100mm 100mm 100mm 100mm 100mm 100mm 100mm 100mm 100mm
高さ 37mm 38.5mm 38.5mm 38.5mm 38.5mm 45mm 45mm 60mm 60mm
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
写真 スティールU取っ手 - 座金つき ステンレスU取っ手 - 座金つき スティールU取っ手 - 座金つき ステンレスU取っ手 - 座金つき アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手
品名 スティールU取っ手 - 座金つき ステンレスU取っ手 - 座金つき スティールU取っ手 - 座金つき ステンレスU取っ手 - 座金つき アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手
品番 UNF-100H-CR-W UNFS-100H-W UNF-100SH-CR-W UNFS-100SH-W UAP-8-100-AL UAP-8-100-BK UAP-8-100-RD UAP-8-100-SG UAP-10-100-AL
特長 UNFより全高が高い
座金が付属
UNFSより全高が高い
座金が付属
SEMI規格
座金が付属
SEMI規格
座金が付属
座金が付属 座金が付属 座金が付属 座金が付属 座金が付属
価格(税別) 710円 940円 840円 1,040円 2,870円 1,620円 1,620円 1,620円 2,440円
取りつけ方法 めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ
取手部材質 スティール ステンレス スティール ステンレス アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金
カラー表面処理 CR BL CR BL AL BK RD SG AL
取りつけ寸法 100mm 100mm 100mm 100mm 100mm 100mm 100mm 100mm 100mm
高さ 46.5mm 46.5mm 61.5mm 61.5mm 35mm 35mm 35mm 35mm 43mm
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
写真 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 スティール取っ手 スティール取っ手 スティール取っ手 スティール取っ手 スティール取っ手 スティール取っ手
品名 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 スティール取っ手 スティール取っ手 スティール取っ手 スティール取っ手 スティール取っ手 スティール取っ手
品番 UAP-10-100-BK UAP-10-100-RD UAP-10-100-SG UMP-8-100-CR UMP-8-100-BK UMP-8-100 UMP-10-100-CR UMP-10-100-BK UMP-10-100
特長 座金が付属 座金が付属 座金が付属 座金が付属 座金が付属 座金が付属 座金が付属 座金が付属 座金が付属
価格(税別) 1,670円 1,670円 1,670円 1,490円 1,570円 1,320円 1,490円 1,620円 1,370円
取りつけ方法 めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ
取手部材質 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 スティール スティール スティール スティール スティール スティール
カラー表面処理 BK RD SG CR BK - CR BK -
取りつけ寸法 100mm 100mm 100mm 100mm 100mm 100mm 100mm 100mm 100mm
高さ 43mm 43mm 43mm 35mm 35mm 35mm 43mm 43mm 43mm
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
写真 ステンレス取っ手 ステンレス取っ手 ステンレス取っ手 - 座金つき ステンレス取っ手 ステンレス取っ手 ステンレス取っ手 ステンレス取っ手 ステンレス取っ手 ステンレス取っ手
品名 ステンレス取っ手 ステンレス取っ手 ステンレス取っ手 - 座金つき ステンレス取っ手 ステンレス取っ手 ステンレス取っ手 ステンレス取っ手 ステンレス取っ手 ステンレス取っ手
品番 USP-8-100 USP-10-100 USP-10-100-A4 USP-8-100-PE USP-10-100-PE TGY-108 TGY-110 TG-108 TG-110
特長 安定性にすぐれた形状 安定性にすぐれた形状 SUS316L
安定性にすぐれた形状
電解研磨
安定性にすぐれた形状
電解研磨
安定性にすぐれた形状
SUS303 SUS303 SUS303 SUS303
価格(税別) 1,600円 1,810円 3,370円 2,790円 3,370円 1,220円 1,720円 1,160円 1,620円
取りつけ方法 めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ おねじ おねじ めねじ めねじ
取手部材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス
カラー表面処理 - - - - - - - - -
取りつけ寸法 100mm 100mm 100mm 100mm 100mm 100mm 100mm 100mm 100mm
高さ 35mm 43mm 43mm 35mm 43mm 35mm 30mm 35mm 30mm
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
写真 鋳鉄キャビネット取っ手 鋳鉄キャビネット取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手
品名 鋳鉄キャビネット取っ手 鋳鉄キャビネット取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手 アルミ取っ手
品番 UYF-100-BK UYF-100-KK UHFA-8-100-AL UHFA-8-100-BK UHFA-8-100-SG UHFA-8-100-RD UHFA-10-100-AL UHFA-10-100-BK UHFA-10-100-SG
特長 FCD400 FCD400 オフセット オフセット オフセット オフセット オフセット オフセット オフセット
価格(税別) 3,050円 2,660円 3,530円 2,010円 2,010円 2,010円 3,690円 2,160円 2,160円
取りつけ方法 めねじ めねじ めねじ,オフセット めねじ,オフセット めねじ,オフセット めねじ,オフセット めねじ,オフセット めねじ,オフセット めねじ,オフセット
取手部材質 鋳鉄 鋳鉄 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金
カラー表面処理 BK KK AL BK SG RD AL BK SG
取りつけ寸法 100mm 100mm 100mm 100mm 100mm 100mm 100mm 100mm 100mm
高さ 42mm 42mm 40mm 40mm 40mm 40mm 47mm 47mm 47mm
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
写真 アルミ取っ手 スティール取っ手 スティール取っ手 スティール取っ手 スティール取っ手 スティール取っ手 スティール取っ手 ステンレス取っ手 ステンレス取っ手
品名 アルミ取っ手 スティール取っ手 スティール取っ手 スティール取っ手 スティール取っ手 スティール取っ手 スティール取っ手 ステンレス取っ手 ステンレス取っ手
品番 UHFA-10-100-RD UHF-8-100-CR UHF-8-100-BK UHF-8-100 UHF-10-100-CR UHF-10-100-BK UHF-10-100 UHFS-8-100 UHFS-10-100
特長 オフセット オフセット オフセット オフセット オフセット オフセット オフセット オフセット オフセット
価格(税別) 2,160円 2,330円 1,700円 1,660円 2,150円 1,860円 1,740円 2,410円 2,510円
取りつけ方法 めねじ,オフセット めねじ,オフセット めねじ,オフセット めねじ,オフセット めねじ,オフセット めねじ,オフセット めねじ,オフセット めねじ,オフセット めねじ,オフセット
取手部材質 アルミニウム合金 スティール スティール スティール スティール スティール スティール ステンレス ステンレス
カラー表面処理 RD CR BK - CR BK - - -
取りつけ寸法 100mm 100mm 100mm 100mm 100mm 100mm 100mm 100mm 100mm
高さ 47mm 40mm 40mm 40mm 47mm 47mm 47mm 40mm 47mm
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
写真 ステンレス取っ手 ステンレス取っ手 ステンレス取っ手 - 座金つき プラ取っ手 プラ取っ手 プラ取っ手 プラ取っ手 プラ取っ手 スティールリトラクタブル取っ手
品名 ステンレス取っ手 ステンレス取っ手 ステンレス取っ手 - 座金つき プラ取っ手 プラ取っ手 プラ取っ手 プラ取っ手 プラ取っ手 スティールリトラクタブル取っ手
品番 UHFS-8-100-PE UHFS-10-100-PE UHFS-10-100-A4 UUDF-26-100-BK UUDF-26-100-BL UUDF-26-100-OR UUDF-26-100-SG UUDF-26-100-YW URH-100
特長 電解研磨
オフセット
電解研磨
オフセット
SUS316L
オフセット
ユニバーサルデザイン ユニバーサルデザイン ユニバーサルデザイン ユニバーサルデザイン ユニバーサルデザイン リトラクタブルタイプ
価格(税別) 3,180円 3,650円 3,890円 1,350円 1,350円 1,350円 1,350円 1,350円 6,740円
取りつけ方法 めねじ,オフセット めねじ,オフセット めねじ,オフセット めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ おねじ
取手部材質 ステンレス ステンレス ステンレス プラスティック プラスティック プラスティック プラスティック プラスティック スティール
カラー表面処理 - - - BK BL OR SG YW CR
取りつけ寸法 100mm 100mm 100mm 100mm 100mm 100mm 100mm 100mm 100mm
高さ 40mm 47mm 47mm 57mm 57mm 57mm 57mm 57mm 43mm
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
写真 ステンレスリトラクタブル取っ手 スティールリトラクタブル取っ手 ステンレスリトラクタブル取っ手 ジンクポケット取っ手 ジンクポケット取っ手 ジンクポケット取っ手 ジンクポケット取っ手 ジンクポケット取っ手 ジンクポケット取っ手
品名 ステンレスリトラクタブル取っ手 スティールリトラクタブル取っ手 ステンレスリトラクタブル取っ手 ジンクポケット取っ手 ジンクポケット取っ手 ジンクポケット取っ手 ジンクポケット取っ手 ジンクポケット取っ手 ジンクポケット取っ手
品番 URHS-100 URPH-100-CR URPHS-100 UTAC-127-1-BK UTAC-127-1-SG UTAC-127-2-BK UTAC-127-2-SG UTAM-127-1-BK UTAM-127-1-SG
特長 リトラクタブルタイプ リトラクタブルタイプ リトラクタブルタイプ - - - - - -
価格(税別) 11,000円 6,180円 6,490円 2,840円 2,840円 4,580円 4,580円 3,650円 3,650円
取りつけ方法 おねじ 前面 前面 はめこみ はめこみ はめこみ はめこみ おねじ,はめこみ おねじ,はめこみ
取手部材質 ステンレス スティール ステンレス 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト
カラー表面処理 - CR - BK SG BK SG BK SG
取りつけ寸法 100mm 100mm 100mm 100mm 100mm 100mm 100mm 100mm 100mm
高さ 43mm 44.5mm 44.5mm - - - - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
写真 ジンクポケット取っ手 ジンクポケット取っ手 ステンレス取っ手
品名 ジンクポケット取っ手 ジンクポケット取っ手 ステンレス取っ手
品番 UTAM-127-2-BK UTAM-127-2-SG ULPS-120-A4
特長 - - SUS316
掃除がしやすい
価格(税別) 4,900円 4,900円 18,800円
取りつけ方法 おねじ,はめこみ おねじ,はめこみ めねじ
取手部材質 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト ステンレス
カラー表面処理 BK SG -
取りつけ寸法 100mm 100mm 100mm
高さ - - 32mm
CADダウンロード CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ

取っ手の関連商品

写真 コネクタつきケーブル パイプ用キャップ 座金 座金 取っ手用脱落防止座金 取っ手用脱落防止座金(脱落防止ねじつき) 取っ手用変換座金 チューブラ取っ手用ブラケット - ハイジェニックデザイン チューブラ取っ手用ブラケット
品名 コネクタつきケーブル パイプ用キャップ 座金 座金 取っ手用脱落防止座金 取っ手用脱落防止座金(脱落防止ねじつき) 取っ手用変換座金 チューブラ取っ手用ブラケット - ハイジェニックデザイン チューブラ取っ手用ブラケット
品番 USCA UCA LY LY-N LYSC-N LYSC-N-SSC LYC USAFS-HD USAF
特長 センサつき・スイッチつき商品用ケーブル
ストレートコネクタ
L型コネクタ
パイプ用キャップ 取っ手と組み合わせて 取っ手と組み合わせて 脱落防止 脱落防止 めねじタイプの取っ手を前面取りつけタイプに変換 ハイジェニックデザイン
TPU
ブラケット
価格(税別) 5,230円~ 470円~ 190円~ 120円~ 360円~ 520円~ 750円~ 38,200円~ 4,610円~
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 USCA-M12-12-L-10 USCA-M12-12-L-5 USCA-M12-12-S-10 USCA-M12-12-S-5 USCA-M12-4-S-10 USCA-M12-4-S-5 USCA-M12-5-S-10 USCA-M12-5-S-5 USCA-M12-8-L-10 USCA-M12-8-L-5 USCA-M12-8-S-10 USCA-M12-8-S-5 USCA-M8-3-S-2 USCA-M8-3-S-5 USCA-M8-4-S-2 USCA-M8-4-S-5 UCA-28-BK UCA-28-SG LY-10 LY-12 LY-16 LY-16A LY-10-N LY-12-N LY-16-N LYSC-12-N LYSC-16A-N LYSC-12-N-SSC-M5 LYSC-16A-N-SSC-M5 LYC-10-M5 LYC-12-M6 LYC-16-M6 LYC-20-M6 LYC-20-M8 LYC-26-M8 LYC-28-M10 LYC-8-M4 USAFS-30-60-MT-T-HD USAFS-40-70-MT-T-HD USAF-28-BK USAF-28-SG
写真 チューブラ取っ手用ブラケット
品名 チューブラ取っ手用ブラケット
品番 USBF
特長 ブラケット(前傾タイプ)
価格(税別) 4,490円~
CADダウンロード CAD
仕様詳細 仕様詳細へ
品番 USBF-28-BK USBF-28-SG

MM+Iとは

レバー・取っ手・ハンドルなど、人(Man)と機械(Machine)の接点となり、グッド・コミュニケーションを実現する部品。
NBKはそれらを総称してMan&Machine Elementsと呼びます。
これらの商品に、センシングやモニタリング、スイッチングなどの電子的な要素、いわば知能(Intelligence)を付加したメカトロニクス商品群。
それが「MM+I」(Man&Machine Elements with Intelligence)シリーズです。
NBKの「MM+I」シリーズは、安全面の強化、設計・施工の手間削減、作業の効率化・自動化、ヒューマンエラーの防止などに貢献します。

 

よくあるご質問(FAQ)

Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。

ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド

Q.カタログが欲しいです。

2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら

NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)