80 取っ手

取っ手とは

取っ手とは、扉やふたなどを開閉する際、手でつかんで操作するための機械要素部品です。
機器・装置・ワークの運搬・移動時の持ち手としても使用されます。 取っ手について詳しく見る

 

選定条件
  • 取りつけ寸法を選ぶ80
写真 スティールU取っ手 ステンレスU取っ手 アルミU取っ手 アルミU取っ手 スティールU取っ手 - 座金つき ステンレスU取っ手 - 座金つき アルミU取っ手 - 座金つき アルミU取っ手 - 座金つき スティールU取っ手
品名 スティールU取っ手 ステンレスU取っ手 アルミU取っ手 アルミU取っ手 スティールU取っ手 - 座金つき ステンレスU取っ手 - 座金つき アルミU取っ手 - 座金つき アルミU取っ手 - 座金つき スティールU取っ手
品番 UNF-80-CR UNFS-80 UNFA-80-BF UNFA-80-BK UNF-80-CR-W UNFS-80-W UNFA-80-BF-W UNFA-80-BK-W UNF-80H-CR
特長 低価格 SUS304 全高が低い 全高が低い 低価格
座金が付属
SUS304
座金が付属
全高が低い
座金が付属
全高が低い
座金が付属
UNFより全高が高い
価格(税別) 390円 560円 490円 500円 680円 840円 770円 780円 430円
取りつけ方法 めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ
取手部材質 スティール ステンレス アルミニウム合金 アルミニウム合金 スティール ステンレス アルミニウム合金 アルミニウム合金 スティール
カラー表面処理 CR BL BF BK CR BL BF BK CR
取りつけ寸法 80mm 80mm 80mm 80mm 80mm 80mm 80mm 80mm 80mm
高さ 37mm 37mm 37mm 37mm 38.5mm 38.5mm 38.5mm 38.5mm 45mm
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
写真 ステンレスU取っ手 スティールU取っ手 ステンレスU取っ手 スティールU取っ手 - 座金つき ステンレスU取っ手 - 座金つき スティールU取っ手 - 座金つき ステンレスU取っ手 - 座金つき ステンレス取っ手 ステンレス取っ手
品名 ステンレスU取っ手 スティールU取っ手 ステンレスU取っ手 スティールU取っ手 - 座金つき ステンレスU取っ手 - 座金つき スティールU取っ手 - 座金つき ステンレスU取っ手 - 座金つき ステンレス取っ手 ステンレス取っ手
品番 UNFS-80H UNF-80SH-CR UNFS-80SH UNF-80H-CR-W UNFS-80H-W UNF-80SH-CR-W UNFS-80SH-W TGY-86 TG-86
特長 UNFSより全高が高い SEMI規格 SEMI規格 UNFより全高が高い
座金が付属
UNFSより全高が高い
座金が付属
SEMI規格
座金が付属
SEMI規格
座金が付属
SUS303 SUS303
価格(税別) 630円 550円 720円 710円 910円 830円 1,010円 930円 840円
取りつけ方法 めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ おねじ めねじ
取手部材質 ステンレス スティール ステンレス スティール ステンレス スティール ステンレス ステンレス ステンレス
カラー表面処理 BL CR BL CR BL CR BL - -
取りつけ寸法 80mm 80mm 80mm 80mm 80mm 80mm 80mm 80mm 80mm
高さ 45mm 60mm 60mm 46.5mm 46.5mm 61.5mm 61.5mm 30mm 30mm
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ

取っ手の関連商品

写真 コネクタつきケーブル パイプ用キャップ 座金 座金 取っ手用脱落防止座金 取っ手用脱落防止座金(脱落防止ねじつき) 取っ手用変換座金 チューブラ取っ手用ブラケット - ハイジェニックデザイン チューブラ取っ手用ブラケット
品名 コネクタつきケーブル パイプ用キャップ 座金 座金 取っ手用脱落防止座金 取っ手用脱落防止座金(脱落防止ねじつき) 取っ手用変換座金 チューブラ取っ手用ブラケット - ハイジェニックデザイン チューブラ取っ手用ブラケット
品番 USCA UCA LY LY-N LYSC-N LYSC-N-SSC LYC USAFS-HD USAF
特長 センサつき・スイッチつき商品用ケーブル
ストレートコネクタ
L型コネクタ
パイプ用キャップ 取っ手と組み合わせて 取っ手と組み合わせて 脱落防止 脱落防止 めねじタイプの取っ手を前面取りつけタイプに変換 ハイジェニックデザイン
TPU
ブラケット
価格(税別) 5,230円~ 470円~ 190円~ 120円~ 360円~ 520円~ 750円~ 38,200円~ 4,610円~
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 USCA-M12-12-L-10 USCA-M12-12-L-5 USCA-M12-12-S-10 USCA-M12-12-S-5 USCA-M12-4-S-10 USCA-M12-4-S-5 USCA-M12-5-S-10 USCA-M12-5-S-5 USCA-M12-8-L-10 USCA-M12-8-L-5 USCA-M12-8-S-10 USCA-M12-8-S-5 USCA-M8-3-S-2 USCA-M8-3-S-5 USCA-M8-4-S-2 USCA-M8-4-S-5 UCA-28-BK UCA-28-SG LY-10 LY-12 LY-16 LY-16A LY-10-N LY-12-N LY-16-N LYSC-12-N LYSC-16A-N LYSC-12-N-SSC-M5 LYSC-16A-N-SSC-M5 LYC-10-M5 LYC-12-M6 LYC-16-M6 LYC-20-M6 LYC-20-M8 LYC-26-M8 LYC-28-M10 LYC-8-M4 USAFS-30-60-MT-T-HD USAFS-40-70-MT-T-HD USAF-28-BK USAF-28-SG
写真 チューブラ取っ手用ブラケット
品名 チューブラ取っ手用ブラケット
品番 USBF
特長 ブラケット(前傾タイプ)
価格(税別) 4,490円~
CADダウンロード CAD
仕様詳細 仕様詳細へ
品番 USBF-28-BK USBF-28-SG

MM+Iとは

レバー・取っ手・ハンドルなど、人(Man)と機械(Machine)の接点となり、グッド・コミュニケーションを実現する部品。
NBKはそれらを総称してMan&Machine Elementsと呼びます。
これらの商品に、センシングやモニタリング、スイッチングなどの電子的な要素、いわば知能(Intelligence)を付加したメカトロニクス商品群。
それが「MM+I」(Man&Machine Elements with Intelligence)シリーズです。
NBKの「MM+I」シリーズは、安全面の強化、設計・施工の手間削減、作業の効率化・自動化、ヒューマンエラーの防止などに貢献します。

 

よくあるご質問(FAQ)

Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。

ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド

Q.カタログが欲しいです。

2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら

NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)