125 取っ手
取っ手とは
取っ手とは、扉やふたなどを開閉する際、手でつかんで操作するための機械要素部品です。 機器・装置・ワークの運搬・移動時の持ち手としても使用されます。 取っ手について詳しく見る
取っ手を特性から選ぶ
選定条件
- 取りつけ寸法を選ぶ125
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | ステンレス取っ手 - ハイジェニックデザイン | ステンレス取っ手 - ハイジェニックデザイン | ステンレス取っ手 - ハイジェニックデザイン | ステンレス取っ手 - ハイジェニックデザイン | ステンレス取っ手 - ハイジェニックデザイン | ステンレス取っ手 - ハイジェニックデザイン | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 |
| 品番 | USP-12-125-A4-HD | USP-12-125-A4-HP-HD | USP-12-125-A4-HD-E | USP-12-125-A4-HP-HD-E | USP-12-125-A4-HD-F | USP-12-125-A4-HP-HD-F | UAF-26-125-AL | UAF-26-125-BK | UAF-26-125-BL |
| 特長 | ハイジェニックデザイン SUS316L H-NBR |
ハイジェニックデザイン SUS316L H-NBR |
ハイジェニックデザイン SUS316L EPDM |
ハイジェニックデザイン SUS316L EPDM |
ハイジェニックデザイン SUS316L FKM |
ハイジェニックデザイン SUS316L FKM |
楕円形状 | 楕円形状 | 楕円形状 |
| 価格(税別) | 9,990円 | 9,990円 | 11,200円 | 11,200円 | 11,300円 | 11,300円 | 3,430円 | 2,400円 | 1,950円 |
| 取りつけ方法 | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ |
| 取手部材質 | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 |
| カラー表面処理 | - | - | - | - | - | - | AL | BK | BL |
| 取りつけ寸法 | 125mm | 125mm | 125mm | 125mm | 125mm | 125mm | 125mm | 125mm | 125mm |
| 高さ | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm | 55mm | 55mm | 55mm |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | ステンレス脱落防止取っ手 | スティールU取っ手 | ステンレスU取っ手 | アルミU取っ手 | アルミU取っ手 | スティールU取っ手 - 座金つき | ステンレスU取っ手 - 座金つき |
| 品番 | UAF-26-125-RD | UAF-26-125-SG | UNMS-125-SC | UNF-125-CR | UNFS-125 | UNFA-125-BF | UNFA-125-BK | UNF-125-CR-W | UNFS-125-W |
| 特長 | 楕円形状 | 楕円形状 | 脱落防止 | 低価格 | SUS304 | 全高が低い | 全高が低い | 低価格 座金が付属 |
SUS304 座金が付属 |
| 価格(税別) | 2,400円 | 2,400円 | 1,810円 | 470円 | 640円 | 520円 | 550円 | 750円 | 930円 |
| 取りつけ方法 | めねじ | めねじ | おねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ |
| 取手部材質 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | ステンレス | スティール | ステンレス | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | スティール | ステンレス |
| カラー表面処理 | RD | SG | - | CR | BL | BF | BK | CR | BL |
| 取りつけ寸法 | 125mm | 125mm | 125mm | 125mm | 125mm | 125mm | 125mm | 125mm | 125mm |
| 高さ | 55mm | 55mm | 37mm | 37mm | 37mm | 37mm | 37mm | 38.5mm | 38.5mm |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | アルミU取っ手 - 座金つき | アルミU取っ手 - 座金つき | スティールU取っ手 | ステンレスU取っ手 | スティールU取っ手 | ステンレスU取っ手 | スティールU取っ手 - 座金つき | ステンレスU取っ手 - 座金つき | スティールU取っ手 - 座金つき |
| 品番 | UNFA-125-BF-W | UNFA-125-BK-W | UNF-125H-CR | UNFS-125H | UNF-125SH-CR | UNFS-125SH | UNF-125H-CR-W | UNFS-125H-W | UNF-125SH-CR-W |
| 特長 | 全高が低い 座金が付属 |
全高が低い 座金が付属 |
UNFより全高が高い | UNFSより全高が高い | SEMI規格 | SEMI規格 | UNFより全高が高い 座金が付属 |
UNFSより全高が高い 座金が付属 |
SEMI規格 座金が付属 |
| 価格(税別) | 810円 | 830円 | 490円 | 710円 | 620円 | 780円 | 770円 | 1,000円 | 900円 |
| 取りつけ方法 | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ |
| 取手部材質 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | スティール | ステンレス | スティール | ステンレス | スティール | ステンレス | スティール |
| カラー表面処理 | BF | BK | CR | BL | CR | BL | CR | BL | CR |
| 取りつけ寸法 | 125mm | 125mm | 125mm | 125mm | 125mm | 125mm | 125mm | 125mm | 125mm |
| 高さ | 38.5mm | 38.5mm | 45mm | 45mm | 60mm | 60mm | 46.5mm | 46.5mm | 61.5mm |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | ステンレスU取っ手 - 座金つき | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | スティール取っ手 | スティール取っ手 | スティール取っ手 | ステンレス取っ手 |
| 品番 | UNFS-125SH-W | UAP-12-125-AL | UAP-12-125-BK | UAP-12-125-RD | UAP-12-125-SG | UMP-12-125-CR | UMP-12-125-BK | UMP-12-125 | USP-12-125 |
| 特長 | SEMI規格 座金が付属 |
座金が付属 | 座金が付属 | 座金が付属 | 座金が付属 | 座金が付属 | 座金が付属 | 座金が付属 | 安定性にすぐれた形状 |
| 価格(税別) | 1,070円 | 2,850円 | 2,020円 | 2,020円 | 2,020円 | 2,460円 | 2,640円 | 2,560円 | 2,720円 |
| 取りつけ方法 | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ |
| 取手部材質 | ステンレス | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | スティール | スティール | スティール | ステンレス |
| カラー表面処理 | BL | AL | BK | RD | SG | CR | BK | - | - |
| 取りつけ寸法 | 125mm | 125mm | 125mm | 125mm | 125mm | 125mm | 125mm | 125mm | 125mm |
| 高さ | 61.5mm | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | ステンレス取っ手 | 鋳鉄キャビネット取っ手 | 鋳鉄キャビネット取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | スティール取っ手 | スティール取っ手 |
| 品番 | USP-12-125-PE | UYF-125-BK | UYF-125-KK | UHFA-12-125-AL | UHFA-12-125-BK | UHFA-12-125-SG | UHFA-12-125-RD | UHF-12-125-CR | UHF-12-125-BK |
| 特長 | 電解研磨 安定性にすぐれた形状 |
FCD400 | FCD400 | オフセット | オフセット | オフセット | オフセット | オフセット | オフセット |
| 価格(税別) | 3,880円 | 3,760円 | 3,500円 | 4,160円 | 2,660円 | 2,660円 | 2,660円 | 3,830円 | 2,700円 |
| 取りつけ方法 | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ,オフセット | めねじ,オフセット | めねじ,オフセット | めねじ,オフセット | めねじ,オフセット | めねじ,オフセット |
| 取手部材質 | ステンレス | 鋳鉄 | 鋳鉄 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | スティール | スティール |
| カラー表面処理 | - | BK | KK | RD | BK | SG | RD | CR | BK |
| 取りつけ寸法 | 125mm | 125mm | 125mm | 125mm | 125mm | 125mm | 125mm | 125mm | 125mm |
| 高さ | 51mm | 53mm | 53mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | スティール取っ手 | ステンレス取っ手 | ステンレス取っ手 | プラ取っ手 | |||||
| 品番 | UHF-12-125 | UHFS-12-125 | UHFS-12-125-PE | TA-148 | |||||
| 特長 | オフセット | オフセット | 電解研磨 オフセット |
フェノール樹脂製 | |||||
| 価格(税別) | 2,630円 | 4,190円 | 5,030円 | 1,420円 | |||||
| 取りつけ方法 | めねじ,オフセット | めねじ,オフセット | めねじ,オフセット | めねじ | |||||
| 取手部材質 | スティール | ステンレス | ステンレス | プラスティック | |||||
| カラー表面処理 | - | - | - | BK | |||||
| 取りつけ寸法 | 125mm | 125mm | 125mm | 125mm | |||||
| 高さ | 60mm | 60mm | 60mm | 36mm | |||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | |||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
取っ手の関連商品
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | コネクタつきケーブル | パイプ用キャップ | 座金 | 座金 | 取っ手用脱落防止座金 | 取っ手用脱落防止座金(脱落防止ねじつき) | 取っ手用変換座金 | チューブラ取っ手用ブラケット - ハイジェニックデザイン | チューブラ取っ手用ブラケット |
| 品番 | USCA | UCA | LY | LY-N | LYSC-N | LYSC-N-SSC | LYC | USAFS-HD | USAF |
| 特長 | センサつき・スイッチつき商品用ケーブル ストレートコネクタ L型コネクタ |
パイプ用キャップ | 取っ手と組み合わせて | 取っ手と組み合わせて | 脱落防止 | 脱落防止 | めねじタイプの取っ手を前面取りつけタイプに変換 | ハイジェニックデザイン TPU |
ブラケット |
| 価格(税別) | 5,230円~ | 470円~ | 190円~ | 120円~ | 360円~ | 520円~ | 750円~ | 38,200円~ | 4,610円~ |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 品番 | USCA-M12-12-L-10 USCA-M12-12-L-5 USCA-M12-12-S-10 USCA-M12-12-S-5 USCA-M12-4-S-10 USCA-M12-4-S-5 USCA-M12-5-S-10 USCA-M12-5-S-5 USCA-M12-8-L-10 USCA-M12-8-L-5 USCA-M12-8-S-10 USCA-M12-8-S-5 USCA-M8-3-S-2 USCA-M8-3-S-5 USCA-M8-4-S-2 USCA-M8-4-S-5 | UCA-28-BK UCA-28-SG | LY-10 LY-12 LY-16 LY-16A | LY-10-N LY-12-N LY-16-N | LYSC-12-N LYSC-16A-N | LYSC-12-N-SSC-M5 LYSC-16A-N-SSC-M5 | LYC-10-M5 LYC-12-M6 LYC-16-M6 LYC-20-M6 LYC-20-M8 LYC-26-M8 LYC-28-M10 LYC-8-M4 | USAFS-30-60-MT-T-HD USAFS-40-70-MT-T-HD | USAF-28-BK USAF-28-SG |
| 写真 | ![]() |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | チューブラ取っ手用ブラケット | ||||||||
| 品番 | USBF | ||||||||
| 特長 | ブラケット(前傾タイプ) | ||||||||
| 価格(税別) | 4,490円~ | ||||||||
| CADダウンロード | CAD | ||||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | ||||||||
| 品番 | USBF-28-BK USBF-28-SG |
MM+Iとは
レバー・取っ手・ハンドルなど、人(Man)と機械(Machine)の接点となり、グッド・コミュニケーションを実現する部品。 NBKはそれらを総称してMan&Machine Elementsと呼びます。 これらの商品に、センシングやモニタリング、スイッチングなどの電子的な要素、いわば知能(Intelligence)を付加したメカトロニクス商品群。 それが「MM+I」(Man&Machine Elements with Intelligence)シリーズです。 NBKの「MM+I」シリーズは、安全面の強化、設計・施工の手間削減、作業の効率化・自動化、ヒューマンエラーの防止などに貢献します。
よくあるご質問(FAQ)
Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。
ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド
Q.カタログが欲しいです。
2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら
NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)