120 取っ手
取っ手とは
取っ手とは、扉やふたなどを開閉する際、手でつかんで操作するための機械要素部品です。 機器・装置・ワークの運搬・移動時の持ち手としても使用されます。 取っ手について詳しく見る
取っ手を特性から選ぶ
選定条件
- 取りつけ寸法を選ぶ120
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 |
| 品番 | UPAF-12-120-AL | UPAF-12-120-BK | UPAF-12-120-ES | UPAC-12-120-AL | UPAC-12-120-ES | UPAC-12-120-BK | UAF-20-120-AL | UAF-20-120-BK | UAF-20-120-BL |
| 特長 | - | - | - | - | - | - | 楕円形状 | 楕円形状 | 楕円形状 |
| 価格(税別) | 2,020円 | 2,020円 | 2,020円 | 1,810円 | 1,810円 | 1,810円 | 2,410円 | 1,600円 | 1,290円 |
| 取りつけ方法 | めねじ | めねじ | めねじ | 前面 | 前面 | 前面 | めねじ | めねじ | めねじ |
| 取手部材質 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 |
| カラー表面処理 | AL | BK | ES | AL | ES | BK | AL | BK | BL |
| 取りつけ寸法 | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm |
| 高さ | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 49mm | 49mm | 49mm |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミキャビネット取っ手 | アルミキャビネット取っ手 |
| 品番 | UAF-20-120-RD | UAF-20-120-SG | UAF-26-120-AL | UAF-26-120-BK | UAF-26-120-BL | UAF-26-120-RD | UAF-26-120-SG | UAC-20-120-AL | UAC-20-120-BK |
| 特長 | 楕円形状 | 楕円形状 | 楕円形状 | 楕円形状 | 楕円形状 | 楕円形状 | 楕円形状 | 楕円形状 | 楕円形状 |
| 価格(税別) | 1,600円 | 1,600円 | 3,430円 | 2,390円 | 1,930円 | 2,390円 | 2,390円 | 3,080円 | 2,530円 |
| 取りつけ方法 | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | 前面 | 前面 |
| 取手部材質 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 |
| カラー表面処理 | RD | SG | AL | BK | BL | RD | SG | AL | BK |
| 取りつけ寸法 | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm |
| 高さ | 49mm | 49mm | 55mm | 55mm | 55mm | 55mm | 55mm | 49mm | 49mm |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | アルミキャビネット取っ手 | アルミキャビネット取っ手 | アルミキャビネット取っ手 | アルミキャビネット取っ手 | アルミキャビネット取っ手 | アルミキャビネット取っ手 | アルミキャビネット取っ手 | アルミキャビネット取っ手 | アルミ取っ手 |
| 品番 | UAC-20-120-BL | UAC-20-120-RD | UAC-20-120-SG | UAC-26-120-AL | UAC-26-120-BK | UAC-26-120-BL | UAC-26-120-RD | UAC-26-120-SG | UJF-12-120-AL |
| 特長 | 楕円形状 | 楕円形状 | 楕円形状 | 楕円形状 | 楕円形状 | 楕円形状 | 楕円形状 | 楕円形状 | 楕円形状 小型 |
| 価格(税別) | 2,280円 | 2,530円 | 2,530円 | 3,510円 | 3,040円 | 2,710円 | 3,040円 | 3,040円 | 1,890円 |
| 取りつけ方法 | 前面 | 前面 | 前面 | 前面 | 前面 | 前面 | 前面 | 前面 | めねじ |
| 取手部材質 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 |
| カラー表面処理 | BL | RD | SG | AL | BK | BL | RD | SG | AL |
| 取りつけ寸法 | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm |
| 高さ | 49mm | 49mm | 49mm | 55mm | 55mm | 55mm | 55mm | 55mm | 40mm |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | ステンレス取っ手 | スティールU取っ手 | ステンレスU取っ手 | アルミU取っ手 | アルミU取っ手 | スティールU取っ手 - 座金つき | ステンレスU取っ手 - 座金つき |
| 品番 | UJF-12-120-BK | UJF-12-120-SG | UJFS-12-120 | UNF-120-CR | UNFS-120 | UNFA-120-BF | UNFA-120-BK | UNF-120-CR-W | UNFS-120-W |
| 特長 | 楕円形状 小型 |
楕円形状 小型 |
SUS304 楕円 |
低価格 | SUS304 | 全高が低い | 全高が低い | 低価格 座金が付属 |
SUS304 座金が付属 |
| 価格(税別) | 1,430円 | 1,430円 | 2,770円 | 470円 | 640円 | 520円 | 520円 | 750円 | 930円 |
| 取りつけ方法 | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ |
| 取手部材質 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | ステンレス | スティール | ステンレス | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | スティール | ステンレス |
| カラー表面処理 | BK | SG | - | CR | BL | BF | BK | CR | BL |
| 取りつけ寸法 | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm |
| 高さ | 40mm | 40mm | 40mm | 37mm | 37mm | 37mm | 37mm | 38.5mm | 38.5mm |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | アルミU取っ手 - 座金つき | アルミU取っ手 - 座金つき | スティールU取っ手 | ステンレスU取っ手 | スティールU取っ手 | ステンレスU取っ手 | スティールU取っ手 - 座金つき | ステンレスU取っ手 - 座金つき | スティールU取っ手 - 座金つき |
| 品番 | UNFA-120-BF-W | UNFA-120-BK-W | UNF-120H-CR | UNFS-120H | UNF-120SH-CR | UNFS-120SH | UNF-120H-CR-W | UNFS-120H-W | UNF-120SH-CR-W |
| 特長 | 全高が低い 座金が付属 |
全高が低い 座金が付属 |
UNFより全高が高い | UNFSより全高が高い | SEMI規格 | SEMI規格 | UNFより全高が高い 座金が付属 |
UNFSより全高が高い 座金が付属 |
SEMI規格 座金が付属 |
| 価格(税別) | 810円 | 810円 | 490円 | 710円 | 610円 | 780円 | 770円 | 1,000円 | 890円 |
| 取りつけ方法 | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ |
| 取手部材質 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | スティール | ステンレス | スティール | ステンレス | スティール | ステンレス | スティール |
| カラー表面処理 | BF | BK | CR | BL | CR | BL | CR | BL | CR |
| 取りつけ寸法 | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm |
| 高さ | 38.5mm | 38.5mm | 45mm | 45mm | 60mm | 60mm | 46.5mm | 46.5mm | 61.5mm |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | ステンレスU取っ手 - 座金つき | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 |
| 品番 | UNFS-120SH-W | UAP-8-120-AL | UAP-8-120-BK | UAP-8-120-RD | UAP-8-120-SG | UAP-10-120-AL | UAP-10-120-BK | UAP-10-120-RD | UAP-10-120-SG |
| 特長 | SEMI規格 座金が付属 |
座金が付属 | 座金が付属 | 座金が付属 | 座金が付属 | 座金が付属 | 座金が付属 | 座金が付属 | 座金が付属 |
| 価格(税別) | 1,070円 | 2,910円 | 1,620円 | 1,620円 | 1,620円 | 2,470円 | 1,690円 | 1,690円 | 1,690円 |
| 取りつけ方法 | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ |
| 取手部材質 | ステンレス | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 |
| カラー表面処理 | BL | AL | BK | RD | SG | AL | BK | RD | SG |
| 取りつけ寸法 | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm |
| 高さ | 61.5mm | 35mm | 35mm | 35mm | 35mm | 43mm | 43mm | 43mm | 43mm |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | スティール取っ手 | スティール取っ手 | スティール取っ手 | スティール取っ手 | スティール取っ手 | スティール取っ手 | ステンレス取っ手 | ステンレス取っ手 | ステンレス取っ手 - 座金つき |
| 品番 | UMP-8-120-CR | UMP-8-120-BK | UMP-8-120 | UMP-10-120-CR | UMP-10-120-BK | UMP-10-120 | USP-8-120 | USP-10-120 | USP-10-120-A4 |
| 特長 | 座金が付属 | 座金が付属 | 座金が付属 | 座金が付属 | 座金が付属 | 座金が付属 | 安定性にすぐれた形状 | 安定性にすぐれた形状 | SUS316L 安定性にすぐれた形状 |
| 価格(税別) | 1,530円 | 1,650円 | 1,340円 | 1,520円 | 1,690円 | 1,500円 | 1,680円 | 1,860円 | 3,460円 |
| 取りつけ方法 | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ |
| 取手部材質 | スティール | スティール | スティール | スティール | スティール | スティール | ステンレス | ステンレス | ステンレス |
| カラー表面処理 | CR | BK | - | CR | BK | - | - | - | - |
| 取りつけ寸法 | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm |
| 高さ | 35mm | 35mm | 35mm | 43mm | 43mm | 43mm | 35mm | 43mm | 43mm |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | ステンレス取っ手 | ステンレス取っ手 | ステンレス取っ手 | ステンレス取っ手 | ステンレス取っ手 | ステンレス取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 |
| 品番 | USP-8-120-PE | USP-10-120-PE | TGY-128 | TGY-130 | TG-128 | TG-130 | UHFA-10-120-AL | UHFA-10-120-BK | UHFA-10-120-SG |
| 特長 | 電解研磨 安定性にすぐれた形状 |
電解研磨 安定性にすぐれた形状 |
SUS303 | SUS303 | SUS303 | SUS303 | オフセット | オフセット | オフセット |
| 価格(税別) | 2,850円 | 3,390円 | 1,360円 | 2,160円 | 1,770円 | 1,960円 | 3,770円 | 2,200円 | 2,200円 |
| 取りつけ方法 | めねじ | めねじ | おねじ | おねじ | めねじ | めねじ | めねじ,オフセット | めねじ,オフセット | めねじ,オフセット |
| 取手部材質 | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 |
| カラー表面処理 | - | - | - | - | - | - | AL | BK | SG |
| 取りつけ寸法 | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm |
| 高さ | 35mm | 43mm | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm | 47mm | 47mm | 47mm |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | アルミ取っ手 | スティール取っ手 | スティール取っ手 | スティール取っ手 | ステンレス取っ手 | ステンレス取っ手 | ステンレス取っ手 - 座金つき | プラ取っ手 | プラ取っ手 |
| 品番 | UHFA-10-120-RD | UHF-10-120-CR | UHF-10-120-BK | UHF-10-120 | UHFS-10-120 | UHFS-10-120-PE | UHFS-10-120-A4 | UPF-26-120-BK | UPF-26-120-OR |
| 特長 | オフセット | オフセット | オフセット | オフセット | オフセット | 電解研磨 オフセット |
SUS316L オフセット |
ガラス繊維強化ナイロン6 | ガラス繊維強化ナイロン6 |
| 価格(税別) | 2,200円 | 2,260円 | 1,930円 | 1,810円 | 2,600円 | 3,840円 | 4,030円 | 1,080円 | 1,080円 |
| 取りつけ方法 | めねじ,オフセット | めねじ,オフセット | めねじ,オフセット | めねじ,オフセット | めねじ,オフセット | めねじ,オフセット | めねじ,オフセット | めねじ | めねじ |
| 取手部材質 | アルミニウム合金 | スティール | スティール | スティール | ステンレス | ステンレス | ステンレス | プラスティック | プラスティック |
| カラー表面処理 | RD | CR | BK | - | - | - | - | BK | OR |
| 取りつけ寸法 | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm |
| 高さ | 47mm | 47mm | 47mm | 47mm | 47mm | 47mm | 47mm | 40mm | 40mm |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | プラ取っ手 | プラ取っ手 | プラ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | ステンレス取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 |
| 品番 | UPF-26-120-RD | UPF-26-120-SG | UPF-26-120-WH | UBGF-120-BK | UBGF-120-BL | UBGF-120-SG | UBGFS-120-A4 | UBGC-120-BK | UBGC-120-BL |
| 特長 | ガラス繊維強化ナイロン6 | ガラス繊維強化ナイロン6 | ガラス繊維強化ナイロン6 | 握りやすい形状 | 握りやすい形状 | 握りやすい形状 | 握りやすい形状 | 握りやすい形状 | 握りやすい形状 |
| 価格(税別) | 1,080円 | 1,080円 | 1,080円 | 2,510円 | 2,320円 | 2,510円 | 10,700円 | 2,340円 | 2,110円 |
| 取りつけ方法 | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | 前面 | 前面 |
| 取手部材質 | プラスティック | プラスティック | プラスティック | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | ステンレス | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 |
| カラー表面処理 | RD | SG | WH | BK | BL | SG | - | BK | BL |
| 取りつけ寸法 | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm |
| 高さ | 40mm | 40mm | 40mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | アルミ取っ手 | ステンレス取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 |
| 品番 | UBGC-120-SG | UBGCS-120-A4 | UBF-20-120-BK | UBF-20-120-BL | UBF-20-120-SG | UBF-20-120-AL | UBC-20-120-BL | UBC-20-120-BK | UBC-20-120-SG |
| 特長 | 握りやすい形状 | 握りやすい形状 | 握りやすい形状 | 握りやすい形状 | 握りやすい形状 | 握りやすい形状 | 皿小ねじを使用 | 皿小ねじを使用 | 皿小ねじを使用 |
| 価格(税別) | 2,340円 | 9,350円 | 1,810円 | 1,480円 | 1,810円 | 3,690円 | 1,860円 | 2,290円 | 2,290円 |
| 取りつけ方法 | 前面 | 前面 | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | 前面 | 前面 | 前面 |
| 取手部材質 | アルミニウム合金 | ステンレス | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 |
| カラー表面処理 | SG | - | BK | BL | SG | AL | BL | BK | SG |
| 取りつけ寸法 | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm |
| 高さ | 44mm | 44mm | 41mm | 41mm | 41mm | 41mm | 41mm | 41mm | 41mm |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | ステンレス取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | ステンレス取っ手 |
| 品番 | UBC-20-120-AL | UIF-22-120-BL | UIF-22-120-BK | UIF-22-120-SG | UIFS-22-120 | UIC-22-120-BL | UIC-22-120-BK | UIC-22-120-SG | UICS-22-120 |
| 特長 | 皿小ねじを使用 | 握りやすい形状 | 握りやすい形状 | 握りやすい形状 | SCS13 | 前面取りつけ | 前面取りつけ | 前面取りつけ | SCS13 |
| 価格(税別) | 4,600円 | 2,410円 | 2,730円 | 2,730円 | 8,680円 | 2,060円 | 2,240円 | 2,240円 | 6,700円 |
| 取りつけ方法 | 前面 | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | 前面 | 前面 | 前面 | 前面 |
| 取手部材質 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | ステンレス | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | ステンレス |
| カラー表面処理 | AL | BL | BK | SG | - | BL | BK | SG | - |
| 取りつけ寸法 | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm |
| 高さ | 41mm | 42.5mm | 42.5mm | 42.5mm | 42.5mm | 42.5mm | 42.5mm | 42.5mm | 43mm |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | スティールリトラクタブル取っ手 | ステンレスリトラクタブル取っ手 | スティールリトラクタブル取っ手 | ステンレスリトラクタブル取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | |
| 品番 | URH-120 | URHS-120 | URPH-120-CR | URPHS-120 | ULH-140-AL | ULH-140-BK | ULH-140-BL | ULH-140-SG | |
| 特長 | リトラクタブルタイプ | リトラクタブルタイプ | リトラクタブルタイプ | リトラクタブルタイプ | 力がかかりやすい形状 | 力がかかりやすい形状 | 力がかかりやすい形状 | 力がかかりやすい形状 | |
| 価格(税別) | 7,000円 | 11,100円 | 6,220円 | 6,570円 | 3,080円 | 2,180円 | 1,850円 | 2,410円 | |
| 取りつけ方法 | おねじ | おねじ | 前面 | 前面 | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | |
| 取手部材質 | スティール | ステンレス | スティール | ステンレス | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | |
| カラー表面処理 | CR | - | CR | - | AL | BK | BL | SG | |
| 取りつけ寸法 | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | |
| 高さ | 43mm | 43mm | 44.5mm | 44.5mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
取っ手の関連商品
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | コネクタつきケーブル | パイプ用キャップ | 座金 | 座金 | 取っ手用脱落防止座金 | 取っ手用脱落防止座金(脱落防止ねじつき) | 取っ手用変換座金 | チューブラ取っ手用ブラケット - ハイジェニックデザイン | チューブラ取っ手用ブラケット |
| 品番 | USCA | UCA | LY | LY-N | LYSC-N | LYSC-N-SSC | LYC | USAFS-HD | USAF |
| 特長 | センサつき・スイッチつき商品用ケーブル ストレートコネクタ L型コネクタ |
パイプ用キャップ | 取っ手と組み合わせて | 取っ手と組み合わせて | 脱落防止 | 脱落防止 | めねじタイプの取っ手を前面取りつけタイプに変換 | ハイジェニックデザイン TPU |
ブラケット |
| 価格(税別) | 5,230円~ | 470円~ | 190円~ | 120円~ | 360円~ | 520円~ | 750円~ | 38,200円~ | 4,610円~ |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 品番 | USCA-M12-12-L-10 USCA-M12-12-L-5 USCA-M12-12-S-10 USCA-M12-12-S-5 USCA-M12-4-S-10 USCA-M12-4-S-5 USCA-M12-5-S-10 USCA-M12-5-S-5 USCA-M12-8-L-10 USCA-M12-8-L-5 USCA-M12-8-S-10 USCA-M12-8-S-5 USCA-M8-3-S-2 USCA-M8-3-S-5 USCA-M8-4-S-2 USCA-M8-4-S-5 | UCA-28-BK UCA-28-SG | LY-10 LY-12 LY-16 LY-16A | LY-10-N LY-12-N LY-16-N | LYSC-12-N LYSC-16A-N | LYSC-12-N-SSC-M5 LYSC-16A-N-SSC-M5 | LYC-10-M5 LYC-12-M6 LYC-16-M6 LYC-20-M6 LYC-20-M8 LYC-26-M8 LYC-28-M10 LYC-8-M4 | USAFS-30-60-MT-T-HD USAFS-40-70-MT-T-HD | USAF-28-BK USAF-28-SG |
| 写真 | ![]() |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | チューブラ取っ手用ブラケット | ||||||||
| 品番 | USBF | ||||||||
| 特長 | ブラケット(前傾タイプ) | ||||||||
| 価格(税別) | 4,490円~ | ||||||||
| CADダウンロード | CAD | ||||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | ||||||||
| 品番 | USBF-28-BK USBF-28-SG |
MM+Iとは
レバー・取っ手・ハンドルなど、人(Man)と機械(Machine)の接点となり、グッド・コミュニケーションを実現する部品。 NBKはそれらを総称してMan&Machine Elementsと呼びます。 これらの商品に、センシングやモニタリング、スイッチングなどの電子的な要素、いわば知能(Intelligence)を付加したメカトロニクス商品群。 それが「MM+I」(Man&Machine Elements with Intelligence)シリーズです。 NBKの「MM+I」シリーズは、安全面の強化、設計・施工の手間削減、作業の効率化・自動化、ヒューマンエラーの防止などに貢献します。
よくあるご質問(FAQ)
Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。
ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド
Q.カタログが欲しいです。
2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら
NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)