寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M | Lf | H | h | A | L1 | L | 質量 (g) |
許容荷重*1 (N) |
本体 表面処理 |
ねじ付属サービス ねじサイズ | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBLF-28-200-BK | M8 | 10 | 63 | 45 | 28 | 200 | 240 | 280 | 1000 | BK | M8×12 | 7,840 | 8,624 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UBLF-28-200-AL | M8 | 10 | 63 | 45 | 28 | 200 | 240 | 280 | 1000 | AL | M8×12 | 11,200 | 12,320 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UBLF-28-200-SG | M8 | 10 | 63 | 45 | 28 | 200 | 240 | 280 | 1000 | SG | M8×12 | 7,840 | 8,624 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UBLF-28-250-BK | M8 | 10 | 63 | 45 | 28 | 250 | 290 | 327 | 1000 | BK | M8×12 | 7,840 | 8,624 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UBLF-28-250-AL | M8 | 10 | 63 | 45 | 28 | 250 | 290 | 327 | 1000 | AL | M8×12 | 11,300 | 12,430 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UBLF-28-250-SG | M8 | 10 | 63 | 45 | 28 | 250 | 290 | 327 | 1000 | SG | M8×12 | 7,840 | 8,624 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UBLF-28-300-BK | M8 | 10 | 63 | 45 | 28 | 300 | 340 | 382 | 1000 | BK | M8×12 | 8,230 | 9,053 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UBLF-28-300-AL | M8 | 10 | 63 | 45 | 28 | 300 | 340 | 382 | 1000 | AL | M8×12 | 12,100 | 13,310 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UBLF-28-300-SG | M8 | 10 | 63 | 45 | 28 | 300 | 340 | 382 | 1000 | SG | M8×12 | 8,230 | 9,053 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UBLF-28-400-BK | M8 | 10 | 63 | 45 | 28 | 400 | 440 | 488 | 1000 | BK | M8×12 | 10,200 | 11,220 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UBLF-28-400-AL | M8 | 10 | 63 | 45 | 28 | 400 | 440 | 488 | 1000 | AL | M8×12 | 14,100 | 15,510 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UBLF-28-400-SG | M8 | 10 | 63 | 45 | 28 | 400 | 440 | 488 | 1000 | SG | M8×12 | 10,200 | 11,220 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UBLF-36-300-BK | M10 | 14 | 71 | 45 | 36 | 300 | 355 | 723 | 1000 | BK | M10×16 | 13,000 | 14,300 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UBLF-36-300-AL | M10 | 14 | 71 | 45 | 36 | 300 | 355 | 723 | 1000 | AL | M10×16 | 17,300 | 19,030 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UBLF-36-300-SG | M10 | 14 | 71 | 45 | 36 | 300 | 355 | 723 | 1000 | SG | M10×16 | 13,000 | 14,300 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UBLF-36-400-BK | M10 | 14 | 71 | 45 | 36 | 400 | 455 | 923 | 1000 | BK | M10×16 | 15,000 | 16,500 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UBLF-36-400-AL | M10 | 14 | 71 | 45 | 36 | 400 | 455 | 923 | 1000 | AL | M10×16 | 19,500 | 21,450 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UBLF-36-400-SG | M10 | 14 | 71 | 45 | 36 | 400 | 455 | 923 | 1000 | SG | M10×16 | 15,000 | 16,500 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UBLF-36-500-BK | M10 | 14 | 71 | 45 | 36 | 500 | 555 | 1125 | 1000 | BK | M10×16 | 17,400 | 19,140 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UBLF-36-500-AL | M10 | 14 | 71 | 45 | 36 | 500 | 555 | 1125 | 1000 | AL | M10×16 | 22,600 | 24,860 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UBLF-36-500-SG | M10 | 14 | 71 | 45 | 36 | 500 | 555 | 1125 | 1000 | SG | M10×16 | 17,400 | 19,140 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UBLF-36-600-BK | M10 | 14 | 71 | 45 | 36 | 600 | 655 | 1331 | 1000 | BK | M10×16 | 20,700 | 22,770 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UBLF-36-600-AL | M10 | 14 | 71 | 45 | 36 | 600 | 655 | 1331 | 1000 | AL | M10×16 | 26,500 | 29,150 | CAD | カート | 在庫品 |
| UBLF-36-600-SG | M10 | 14 | 71 | 45 | 36 | 600 | 655 | 1331 | 1000 | SG | M10×16 | 20,700 | 22,770 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UBLF-36-800-BK | M10 | 14 | 71 | 45 | 36 | 800 | 855 | 1730 | 1000 | BK | M10×16 | 21,500 | 23,650 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UBLF-36-800-AL | M10 | 14 | 71 | 45 | 36 | 800 | 855 | 1730 | 1000 | AL | M10×16 | 29,000 | 31,900 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UBLF-36-800-SG | M10 | 14 | 71 | 45 | 36 | 800 | 855 | 1730 | 1000 | SG | M10×16 | 21,500 | 23,650 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 人の手で使用する許容荷重です。
材質・仕上げ
| UBLF-AL | UBLF-BK/UBLF-SG | |
|---|---|---|
| 本体 | アルミニウム合金 アルマイト処理 |
アルミニウム合金 静電塗装(各色) |
| 六角穴付きボルト (ねじ付属サービス) |
SUSXM7 | SUSXM7 |
特長
- 握りやすく、デザイン性にすぐれた取っ手。工作機械の扉などの用途に適しています。
- 取りつけ寸法L1は、200mm~800mmのワイドバリエーション。
- 取っ手の幅Aは、28mm・36mmの2種類があります。
- 表面処理のバリエーションは3種類。品番の末尾記号により選択できます。
| 末尾記号 | 表面処理 |
|---|---|
| AL | アルマイト処理 |
| BK | 静電塗装(黒) |
| SG | 静電塗装(シルバー) |
- オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
ねじ付属サービス価格
| ねじサイズ | 価格(円)*1 |
|---|---|
| M8×12 | 280 |
| M10×16 | 340 |
*1: アルミ取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。
商品本体の価格は含まれていません。