寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | A | L1 | D | H | h | L | Lf | M | W | 質量 (g) |
許容荷重*1 (N) |
ねじ付属サービス ねじサイズ | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UDFS-20-200 | 20 | 200 | - | 68 | 48 | 220 | 15 | M8 | 115 | 1094 | 1000 | M8×16 | 15,500 | 17,050 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UDFS-20-300 | 20 | 300 | - | 68 | 48 | 320 | 15 | M8 | 115 | 1357 | 1000 | M8×16 | 17,700 | 19,470 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UDFS-28-250 | 28 | 250 | 32 | 90 | 62 | 282 | 17 | M10 | 144 | 820 | 1000 | M10×16 | 32,600 | 35,860 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UDFS-28-350 | 28 | 350 | 32 | 90 | 62 | 382 | 17 | M10 | 144 | 950 | 1000 | M10×16 | 36,900 | 40,590 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UDFS-28-500 | 28 | 500 | 32 | 90 | 62 | 532 | 17 | M10 | 144 | 1200 | 1000 | M10×16 | 38,600 | 42,460 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 人の手で使用する許容荷重です。
材質・仕上げ
| UDFS | |
|---|---|
| 本体 | SUS304相当 ショットブラスト |
| 六角穴付きボルト (ねじ付属サービス) |
SUSXM7 |
特長
- 円形断面のステンレス取っ手。
- 耐蝕性にすぐれたSUS304相当を使用しています。
- ショットブラストの美しい仕上げ。
- UDFS-28は中空パイプを使用。軽量です。
- オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
ねじ付属サービス価格
| ねじサイズ | 価格(円)*1 |
|---|---|
| M8×16 | 280 |
| M10×16 | 340 |
*1: ステンレス取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。
商品本体の価格は含まれていません。
使用例
UDMS(おねじ)とUDFS(めねじ)を組み合わせて、扉の両面に取っ手を取りつけることができます。扉の厚さは5mm~10mmの範囲としてください。