• 取っ手

スティール取っ手

Steel Pull

UHF

形状図

UHFスティール取っ手 寸法図

UHFスティール取っ手 寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

A
すべて
8
10
12
L1
すべて
55
64
88
96
100
120
180
200
125
160
250
SEMI規格準拠
すべて
-

単位 : mm

品番 A L1 D H L Lf min. M W 質量
(g)
許容荷重*1
(N)
適用座金 SEMI規格準拠 ねじ付属サービス ねじサイズ 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
UHF-8-55-CR 8 55 12 40 67 9 M4 36 57 1000 付属 - M4×10 2,140 2,354 CAD カート 実働15日目出荷
UHF-8-55-BK 8 55 12 40 67 9 M4 36 57 1000 付属 - M4×10 1,620 1,782 CAD カート 実働15日目出荷
UHF-8-55 8 55 12 40 67 9 M4 36 57 1000 付属 - M4×10 1,520 1,672 CAD カート 実働15日目出荷
UHF-8-64-CR 8 64 12 40 76 9 M4 36 63 1000 付属 - M4×10 2,150 2,365 CAD カート 実働15日目出荷
UHF-8-64-BK 8 64 12 40 76 9 M4 36 63 1000 付属 - M4×10 1,630 1,793 CAD カート 実働15日目出荷
UHF-8-64 8 64 12 40 76 9 M4 36 63 1000 付属 - M4×10 1,550 1,705 CAD カート 実働15日目出荷
UHF-8-88-CR 8 88 12 40 100 9 M4 36 70 1000 付属 - M4×10 2,180 2,398 CAD カート 実働15日目出荷
UHF-8-88-BK 8 88 12 40 100 9 M4 36 70 1000 付属 - M4×10 1,670 1,837 CAD カート 実働15日目出荷
UHF-8-88 8 88 12 40 100 9 M4 36 70 1000 付属 - M4×10 1,620 1,782 CAD カート 実働15日目出荷
UHF-8-96-CR 8 96 12 40 108 9 M4 36 74 1000 付属 - M4×10 2,320 2,552 CAD カート 実働15日目出荷
UHF-8-96-BK 8 96 12 40 108 9 M4 36 74 1000 付属 - M4×10 1,680 1,848 CAD カート 実働15日目出荷
UHF-8-96 8 96 12 40 108 9 M4 36 74 1000 付属 - M4×10 1,620 1,782 CAD カート 実働15日目出荷
UHF-8-100-CR 8 100 12 40 112 9 M4 36 76 1000 付属 - M4×10 2,330 2,563 CAD カート 実働15日目出荷
UHF-8-100-BK 8 100 12 40 112 9 M4 36 76 1000 付属 - M4×10 1,700 1,870 CAD カート 実働15日目出荷
UHF-8-100 8 100 12 40 112 9 M4 36 76 1000 付属 - M4×10 1,660 1,826 CAD カート 実働15日目出荷
UHF-10-88-CR 10 88 15 47 103 13 M5 42.5 110 1000 付属 - M5×12 1,940 2,134 CAD カート 在庫品
UHF-10-88-BK 10 88 15 47 103 13 M5 42.5 110 1000 付属 - M5×12 1,800 1,980 CAD カート 実働15日目出荷
UHF-10-88 10 88 15 47 103 13 M5 42.5 110 1000 付属 - M5×12 1,750 1,925 CAD カート 実働15日目出荷
UHF-10-100-CR 10 100 15 47 115 13 M5 42.5 120 1000 付属 - M5×12 2,150 2,365 CAD カート 在庫品
UHF-10-100-BK 10 100 15 47 115 13 M5 42.5 120 1000 付属 - M5×12 1,860 2,046 CAD カート 実働15日目出荷
UHF-10-100 10 100 15 47 115 13 M5 42.5 120 1000 付属 - M5×12 1,740 1,914 CAD カート 実働15日目出荷
UHF-10-120-CR 10 120 15 47 135 13 M5 42.5 135 1000 付属 - M5×12 2,260 2,486 CAD カート 在庫品
UHF-10-120-BK 10 120 15 47 135 13 M5 42.5 135 1000 付属 - M5×12 1,930 2,123 CAD カート 実働15日目出荷
UHF-10-120 10 120 15 47 135 13 M5 42.5 135 1000 付属 - M5×12 1,810 1,991 CAD カート 実働15日目出荷
UHF-10-180-CR 10 180 15 47 195 13 M5 42.5 176 1000 付属 - M5×12 3,120 3,432 CAD カート 実働15日目出荷
UHF-10-180-BK 10 180 15 47 195 13 M5 42.5 176 1000 付属 - M5×12 2,280 2,508 CAD カート 実働15日目出荷
UHF-10-180 10 180 15 47 195 13 M5 42.5 176 1000 付属 - M5×12 1,970 2,167 CAD カート 実働15日目出荷
UHF-10-200-CR 10 200 15 47 215 13 M5 42.5 189 1000 付属 - M5×12 3,380 3,718 CAD カート 在庫品
UHF-10-200-BK 10 200 15 47 215 13 M5 42.5 189 1000 付属 - M5×12 2,380 2,618 CAD カート 実働15日目出荷
UHF-10-200 10 200 15 47 215 13 M5 42.5 189 1000 付属 - M5×12 2,040 2,244 CAD カート 実働15日目出荷
UHF-12-125-CR 12 125 - 60 137 12 M6 50 221 1000 × - M6×12 3,830 4,213 CAD カート 実働15日目出荷
UHF-12-125-BK 12 125 - 60 137 12 M6 50 221 1000 × - M6×12 2,700 2,970 CAD カート 実働15日目出荷
UHF-12-125 12 125 - 60 137 12 M6 50 221 1000 × - M6×12 2,630 2,893 CAD カート 実働15日目出荷
UHF-12-160-CR 12 160 - 60 172 12 M6 50 251 1000 × M6×12 4,300 4,730 CAD カート 実働15日目出荷
UHF-12-160-BK 12 160 - 60 172 12 M6 50 251 1000 × M6×12 2,860 3,146 CAD カート 実働15日目出荷
UHF-12-160 12 160 - 60 172 12 M6 50 251 1000 × M6×12 2,920 3,212 CAD カート 実働15日目出荷
UHF-12-200-CR 12 200 - 60 212 12 M6 50 285 1000 × M6×12 4,830 5,313 CAD カート 実働15日目出荷
UHF-12-200-BK 12 200 - 60 212 12 M6 50 285 1000 × M6×12 3,360 3,696 CAD カート 実働15日目出荷
UHF-12-200 12 200 - 60 212 12 M6 50 285 1000 × M6×12 3,080 3,388 CAD カート 実働15日目出荷
UHF-12-250-CR 12 250 - 60 262 12 M6 50 336 1000 × M6×12 5,330 5,863 CAD カート 実働15日目出荷
UHF-12-250-BK 12 250 - 60 262 12 M6 50 336 1000 × M6×12 3,580 3,938 CAD カート 実働15日目出荷
UHF-12-250 12 250 - 60 262 12 M6 50 336 1000 × M6×12 3,250 3,575 CAD カート 実働15日目出荷

*1: 人の手で使用する許容荷重です。
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
UHF-CR UHF-BK UHF
本体 スティール
クロムメッキ
スティール
静電塗装(黒)
スティール
四三酸化鉄皮膜(黒)
座金*1 亜鉛ダイカスト
ニッケルメッキ
亜鉛ダイカスト
ニッケルメッキ
亜鉛ダイカスト
ニッケルメッキ
六角穴付きボルト
(ねじ付属サービス)
SUSXM7 SUSXM7 SUSXM7

*1: UHF-12には座金は付属していません。


特長

  • オフセットタイプ。
  • 握りやすい太さ、信頼性・安定性にすぐれた形状・寸法です。
  • 座金が付属しています(UHF-12を除く)。安定性にすぐれ、取りつけ部を美しく装飾できます。
  • 品番の末尾記号により、表面処理が選択できます。
末尾記号 表面処理
CR クロムメッキ
BK 静電塗装(黒)
なし 四三酸化鉄皮膜(黒)
  • オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。

ねじ付属サービス価格

ねじサイズ 価格(円)*1
M4×10 220
M5×12 220
M6×12 220

*1: スティール取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。

商品本体の価格は含まれていません。


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

取っ手を他の条件で探す

取りつけ方法を選ぶ

取っ手にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります