• 取っ手

スティールU取っ手

Steel U - shaped Pull

UNF-SH

形状図

UNF-SHスティールU取っ手寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

A
すべて
10
L1
すべて
80
100
110
120
125
160
200
250
本体
カラー
すべて
CR
SEMI規格準拠
すべて
-

単位 : mm

品番 M Lf H h A L L1 質量
(g)
許容荷重*1
(N)
本体
カラー
SEMI規格準拠 ねじ付属サービス ねじサイズ 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
UNF-80SH-CR M5 10 60 50 10 90 80 105 1000 CR - M5×12 550 605 CAD カート 在庫品
UNF-100SH-CR M5 10 60 50 10 110 100 117 1000 CR - M5×12 560 616 CAD カート 在庫品
UNF-110SH-CR M5 10 60 50 10 120 110 123 1000 CR - M5×12 580 638 CAD カート 在庫品
UNF-120SH-CR M5 10 60 50 10 130 120 129 1000 CR - M5×12 610 671 CAD カート 在庫品
UNF-125SH-CR M5 10 60 50 10 135 125 132 1000 CR - M5×12 620 682 CAD カート 在庫品
UNF-160SH-CR M5 10 60 50 10 170 160 153 1000 CR M5×12 690 759 CAD カート 在庫品
UNF-200SH-CR M5 10 60 50 10 210 200 178 1000 CR M5×12 740 814 CAD カート 在庫品
UNF-250SH-CR M5 10 60 50 10 260 250 208 1000 CR M5×12 770 847 CAD カート 在庫品

*1: 人の手で使用する許容荷重です。
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
UNF-SH
本体 SS330
クロムメッキ
六角穴付きボルト
(ねじ付属サービス)
SUSXM7

特長

  • オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。

ねじ付属サービス価格

ねじサイズ 価格(円)*1
M5×12 220

*1: U取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。

商品本体の価格は含まれていません。


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

取っ手を他の条件で探す

取りつけ方法を選ぶ

取っ手にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります