• 取っ手

ステンレスU取っ手

Stainless Steel U - shaped Pull

UNFS-H

形状図

UNFS-HステンレスU取っ手寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

A
すべて
10
L1
すべて
80
100
110
120
125
160
200
250
本体
カラー
すべて
BL

単位 : mm

品番 M Lf H h A L L1 質量
(g)
許容荷重*1
(N)
本体
カラー
ねじ付属サービス ねじサイズ 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
UNFS-80H M5 10 45 35 10 90 80 86 1000 BL M5×12 630 693 CAD カート 在庫品
UNFS-100H M5 10 45 35 10 110 100 98 1000 BL M5×12 650 715 CAD カート 在庫品
UNFS-110H M5 10 45 35 10 120 110 105 1000 BL M5×12 700 770 CAD カート 在庫品
UNFS-120H M5 10 45 35 10 130 120 111 1000 BL M5×12 710 781 CAD カート 在庫品
UNFS-125H M5 10 45 35 10 135 125 113 1000 BL M5×12 710 781 CAD カート 在庫品
UNFS-160H M5 10 45 35 10 170 160 135 1000 BL M5×12 830 913 CAD カート 在庫品
UNFS-200H M5 10 45 35 10 210 200 160 1000 BL M5×12 910 1,001 CAD カート 在庫品
UNFS-250H M5 10 45 35 10 260 250 190 1000 BL M5×12 1,040 1,144 CAD カート 在庫品

*1: 人の手で使用する許容荷重です。
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
UNFS-H
本体 SUS304
バレル研磨
六角穴付きボルト
(ねじ付属サービス)
SUSXM7

特長

  • オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。

ねじ付属サービス価格

ねじサイズ 価格(円)*1
M5×12 220

*1: U取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。

商品本体の価格は含まれていません。


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

取っ手を他の条件で探す

取りつけ方法を選ぶ

取っ手にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります