寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M | Lf | H | h | L | L1 | A | 質量 (g) |
許容荷重*1 (N) |
SEMI規格準拠 | ねじ付属サービス ねじサイズ | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNFS-80SH-W | M5 | 11.5 | 61.5 | 51.5 | 96 | 80 | 10 | 111 | 1000 | - | M5×12 | 1,010 | 1,111 | CAD | カート | 在庫品 |
| UNFS-100SH-W | M5 | 11.5 | 61.5 | 51.5 | 116 | 100 | 10 | 123 | 1000 | - | M5×12 | 1,040 | 1,144 | CAD | カート | 在庫品 |
| UNFS-110SH-W | M5 | 11.5 | 61.5 | 51.5 | 126 | 110 | 10 | 129 | 1000 | - | M5×12 | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | 在庫品 |
| UNFS-120SH-W | M5 | 11.5 | 61.5 | 51.5 | 136 | 120 | 10 | 135 | 1000 | - | M5×12 | 1,070 | 1,177 | CAD | カート | 在庫品 |
| UNFS-125SH-W | M5 | 11.5 | 61.5 | 51.5 | 141 | 125 | 10 | 138 | 1000 | - | M5×12 | 1,070 | 1,177 | CAD | カート | 在庫品 |
| UNFS-160SH-W | M5 | 11.5 | 61.5 | 51.5 | 176 | 160 | 10 | 159 | 1000 | ○ | M5×12 | 1,150 | 1,265 | CAD | カート | 在庫品 |
| UNFS-200SH-W | M5 | 11.5 | 61.5 | 51.5 | 216 | 200 | 10 | 184 | 1000 | ○ | M5×12 | 1,270 | 1,397 | CAD | カート | 在庫品 |
| UNFS-250SH-W | M5 | 11.5 | 61.5 | 51.5 | 266 | 250 | 10 | 214 | 1000 | ○ | M5×12 | 1,430 | 1,573 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 人の手で使用する許容荷重です。
材質・仕上げ
| UNFS-SH-W | |
|---|---|
| 本体 | SUS304 バレル研磨 |
| 座金 | SUS303 バレル研磨 |
| 六角穴付きボルト (ねじ付属サービス) |
SUSXM7 |
特長
- オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
ねじ付属サービス価格
| ねじサイズ | 価格(円)*1 |
|---|---|
| M5×12 | 220 |
*1: U取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。
商品本体の価格は含まれていません。