• 取っ手

ステンレスキャビネット取っ手

Stainless Steel Cabinet Pull

UTFS

形状図

UTFS 寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

A
すべて
20
28
L1
すべて
200
250
300
350
400

単位 : mm

品番 A L1 D H h L Lf M 質量
(g)
許容荷重*1
(N)
ねじ付属サービス ねじサイズ 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
UTFS-20-200 20 200 - 68 48 220 15 M8 680 1000 M8×16 13,100 14,410 CAD カート 実働15日目出荷
UTFS-20-250 20 250 - 68 48 270 15 M8 696 1000 M8×16 14,900 16,390 CAD カート 実働15日目出荷
UTFS-20-300 20 300 - 68 48 320 15 M8 900 1000 M8×16 16,400 18,040 CAD カート 実働15日目出荷
UTFS-20-350 20 350 - 68 48 370 15 M8 1080 1000 M8×16 17,200 18,920 CAD カート 実働15日目出荷
UTFS-28-250 28 250 32 90 62 282 17 M10 548 1000 M10×16 19,400 21,340 CAD カート 在庫品
UTFS-28-300 28 300 32 90 62 332 17 M10 614 1000 M10×16 20,200 22,220 CAD カート 実働15日目出荷
UTFS-28-350 28 350 32 90 62 382 17 M10 680 1000 M10×16 22,700 24,970 CAD カート 実働15日目出荷
UTFS-28-400 28 400 32 90 62 432 17 M10 748 1000 M10×16 21,600 23,760 CAD カート 実働15日目出荷

*1: 人の手で使用する許容荷重です。
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
UTFS
本体 SUS304相当
ショットブラスト
六角穴付きボルト
(ねじ付属サービス)
SUSXM7

特長

  • ショットブラストの美しい仕上げ。
  • ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
  • UTFS-28は中空パイプを使用。軽量です。
  • オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。

ねじ付属サービス価格

ねじサイズ 価格(円)*1
M8×16 280
M10×16 340

*1: ステンレスキャビネット取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。

商品本体の価格は含まれていません。


使用例

UTMS(おねじ)とUTFS(めねじ)を組み合わせて、扉の両面に取っ手を取りつけることができます。
扉の厚さは3mm~10mmの範囲としてください。

UTFSステンレスキャビネット取っ手


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

取っ手を他の条件で探す

取りつけ方法を選ぶ

取っ手にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります