• 取っ手

アルミキャビネット取っ手

Aluminum Cabinet Pull

UAC

形状図

UACアルミキャビネット取っ手

寸法・CAD・価格

絞り込み

A
すべて
20
26
L1
すべて
100
112
117
120
128
160
116
132
164
179
196
本体
カラー
すべて
AL
BK
BL
RD
SG

単位 : mm

品番 C Lc R H h A L L1 Lr 質量
(g)
許容荷重*1
(N)
本体
カラー
ねじ付属サービス ねじサイズ 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
UAC-20-100-AL 9.5 5.5 5.4 49 36 20 112 100 19 76 1000 AL M5×20 2,830 3,113 CAD カート 在庫品
UAC-20-100-BK 9.5 5.5 5.4 49 36 20 112 100 19 76 1000 BK M5×20 2,470 2,717 CAD カート 在庫品
UAC-20-100-BL 9.5 5.5 5.4 49 36 20 112 100 19 76 1000 BL M5×20 2,160 2,376 CAD カート 在庫品
UAC-20-100-RD 9.5 5.5 5.4 49 36 20 112 100 19 76 1000 RD M5×20 2,470 2,717 CAD カート 実働15日目出荷
UAC-20-100-SG 9.5 5.5 5.4 49 36 20 112 100 19 76 1000 SG M5×20 2,470 2,717 CAD カート 在庫品
UAC-20-112-AL 9.5 5.5 5.4 49 36 20 124 112 19 82 1000 AL M5×20 2,840 3,124 CAD カート 在庫品
UAC-20-112-BK 9.5 5.5 5.4 49 36 20 124 112 19 82 1000 BK M5×20 2,480 2,728 CAD カート 在庫品
UAC-20-112-BL 9.5 5.5 5.4 49 36 20 124 112 19 82 1000 BL M5×20 2,210 2,431 CAD カート 在庫品
UAC-20-112-RD 9.5 5.5 5.4 49 36 20 124 112 19 82 1000 RD M5×20 2,480 2,728 CAD カート 実働15日目出荷
UAC-20-112-SG 9.5 5.5 5.4 49 36 20 124 112 19 82 1000 SG M5×20 2,480 2,728 CAD カート 在庫品
UAC-20-117-AL 9.5 5.5 5.4 49 36 20 129 117 19 82 1000 AL M5×20 3,890 4,279 CAD カート 実働15日目出荷
UAC-20-117-BL 9.5 5.5 5.4 49 36 20 129 117 19 82 1000 BL M5×20 2,390 2,629 CAD カート 実働15日目出荷
UAC-20-117-BK 9.5 5.5 5.4 49 36 20 129 117 19 82 1000 BK M5×20 3,130 3,443 CAD カート 実働15日目出荷
UAC-20-117-RD 9.5 5.5 5.4 49 36 20 129 117 19 82 1000 RD M5×20 2,790 3,069 CAD カート 実働15日目出荷
UAC-20-117-SG 9.5 5.5 5.4 49 36 20 129 117 19 82 1000 SG M5×20 3,130 3,443 CAD カート 実働15日目出荷
UAC-20-120-AL 9.5 5.5 5.4 49 36 20 132 120 19 88 1000 AL M5×20 3,080 3,388 CAD カート 実働15日目出荷
UAC-20-120-BK 9.5 5.5 5.4 49 36 20 132 120 19 88 1000 BK M5×20 2,530 2,783 CAD カート 在庫品
UAC-20-120-BL 9.5 5.5 5.4 49 36 20 132 120 19 88 1000 BL M5×20 2,280 2,508 CAD カート 在庫品
UAC-20-120-RD 9.5 5.5 5.4 49 36 20 132 120 19 88 1000 RD M5×20 2,530 2,783 CAD カート 実働15日目出荷
UAC-20-120-SG 9.5 5.5 5.4 49 36 20 132 120 19 88 1000 SG M5×20 2,530 2,783 CAD カート 実働15日目出荷
UAC-20-128-AL 9.5 5.5 5.4 51 38 20 140 128 19 94 1000 AL M5×20 2,970 3,267 CAD カート 在庫品
UAC-20-128-BK 9.5 5.5 5.4 51 38 20 140 128 19 94 1000 BK M5×20 2,620 2,882 CAD カート 在庫品
UAC-20-128-BL 9.5 5.5 5.4 51 38 20 140 128 19 94 1000 BL M5×20 2,340 2,574 CAD カート 在庫品
UAC-20-128-RD 9.5 5.5 5.4 51 38 20 140 128 19 94 1000 RD M5×20 2,620 2,882 CAD カート 実働15日目出荷
UAC-20-128-SG 9.5 5.5 5.4 51 38 20 140 128 19 94 1000 SG M5×20 2,620 2,882 CAD カート 在庫品
UAC-20-160-AL 9.5 5.5 5.4 51 38 20 172 160 19 112 1000 AL M5×20 3,320 3,652 CAD カート 在庫品
UAC-20-160-BK 9.5 5.5 5.4 51 38 20 172 160 19 112 1000 BK M5×20 2,750 3,025 CAD カート 在庫品
UAC-20-160-BL 9.5 5.5 5.4 51 38 20 172 160 19 112 1000 BL M5×20 2,510 2,761 CAD カート 在庫品
UAC-20-160-RD 9.5 5.5 5.4 51 38 20 172 160 19 112 1000 RD M5×20 2,750 3,025 CAD カート 実働15日目出荷
UAC-20-160-SG 9.5 5.5 5.4 51 38 20 172 160 19 112 1000 SG M5×20 2,750 3,025 CAD カート 在庫品
UAC-26-116-AL 11 6 6.4 55 38 26 130 116 17 157 1000 AL M6×20 3,310 3,641 CAD カート 在庫品
UAC-26-116-BK 11 6 6.4 55 38 26 130 116 17 157 1000 BK M6×20 2,900 3,190 CAD カート 在庫品
UAC-26-116-BL 11 6 6.4 55 38 26 130 116 17 157 1000 BL M6×20 2,580 2,838 CAD カート 在庫品
UAC-26-116-RD 11 6 6.4 55 38 26 130 116 17 157 1000 RD M6×20 2,900 3,190 CAD カート 実働15日目出荷
UAC-26-116-SG 11 6 6.4 55 38 26 130 116 17 157 1000 SG M6×20 2,900 3,190 CAD カート 在庫品
UAC-26-120-AL 11 6 6.4 55 38 26 134 120 17 158 1000 AL M6×20 3,510 3,861 CAD カート 実働15日目出荷
UAC-26-120-BK 11 6 6.4 55 38 26 134 120 17 158 1000 BK M6×20 3,040 3,344 CAD カート 実働15日目出荷
UAC-26-120-BL 11 6 6.4 55 38 26 134 120 17 158 1000 BL M6×20 2,710 2,981 CAD カート 実働15日目出荷
UAC-26-120-RD 11 6 6.4 55 38 26 134 120 17 158 1000 RD M6×20 3,040 3,344 CAD カート 在庫品
UAC-26-120-SG 11 6 6.4 55 38 26 134 120 17 158 1000 SG M6×20 3,040 3,344 CAD カート 実働15日目出荷
UAC-26-132-AL 11 6 6.4 55 38 26 146 132 17 178 1000 AL M6×20 3,440 3,784 CAD カート 在庫品
UAC-26-132-BK 11 6 6.4 55 38 26 146 132 17 178 1000 BK M6×20 3,050 3,355 CAD カート 在庫品
UAC-26-132-BL 11 6 6.4 55 38 26 146 132 17 178 1000 BL M6×20 2,730 3,003 CAD カート 在庫品
UAC-26-132-RD 11 6 6.4 55 38 26 146 132 17 178 1000 RD M6×20 3,050 3,355 CAD カート 在庫品
UAC-26-132-SG 11 6 6.4 55 38 26 146 132 17 178 1000 SG M6×20 3,050 3,355 CAD カート 在庫品
UAC-26-164-AL 11 6 6.4 57 40 26 178 164 17 209 1000 AL M6×20 3,790 4,169 CAD カート 在庫品
UAC-26-164-BK 11 6 6.4 57 40 26 178 164 17 209 1000 BK M6×20 3,200 3,520 CAD カート 在庫品
UAC-26-164-BL 11 6 6.4 57 40 26 178 164 17 209 1000 BL M6×20 2,930 3,223 CAD カート 在庫品
UAC-26-164-RD 11 6 6.4 57 40 26 178 164 17 209 1000 RD M6×20 3,200 3,520 CAD カート 実働15日目出荷
UAC-26-164-SG 11 6 6.4 57 40 26 178 164 17 209 1000 SG M6×20 3,200 3,520 CAD カート 在庫品
UAC-26-179-AL 11 6 6.4 57 40 26 193 179 17 209 1000 AL M6×20 4,030 4,433 CAD カート 実働15日目出荷
UAC-26-179-BK 11 6 6.4 57 40 26 193 179 17 209 1000 BK M6×20 3,470 3,817 CAD カート 実働15日目出荷
UAC-26-179-BL 11 6 6.4 57 40 26 193 179 17 209 1000 BL M6×20 3,160 3,476 CAD カート 実働15日目出荷
UAC-26-179-RD 11 6 6.4 57 40 26 193 179 17 209 1000 RD M6×20 3,470 3,817 CAD カート 実働15日目出荷
UAC-26-179-SG 11 6 6.4 57 40 26 193 179 17 209 1000 SG M6×20 3,470 3,817 CAD カート 実働15日目出荷
UAC-26-196-AL 11 6 6.4 57 40 26 210 196 17 242 1000 AL M6×20 3,980 4,378 CAD カート 在庫品
UAC-26-196-BK 11 6 6.4 57 40 26 210 196 17 242 1000 BK M6×20 3,660 4,026 CAD カート 在庫品
UAC-26-196-BL 11 6 6.4 57 40 26 210 196 17 242 1000 BL M6×20 3,250 3,575 CAD カート 在庫品
UAC-26-196-RD 11 6 6.4 57 40 26 210 196 17 242 1000 RD M6×20 3,660 4,026 CAD カート 実働15日目出荷
UAC-26-196-SG 11 6 6.4 57 40 26 210 196 17 242 1000 SG M6×20 3,660 4,026 CAD カート 在庫品

*1: 人の手で使用する許容荷重です。
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
UAC-AL UAC-BL UAC-BK/UAC-SG/UAC-RD
本体 アルミニウム合金
アルマイト処理
アルミニウム合金
バレル研磨
アルミニウム合金
静電塗装(各色)
六角穴付きボルト
(ねじ付属サービス)
SUSXM7 SUSXM7 SUSXM7

特長

  • 前面から取りつけるアルミ製の取っ手。
  • 取っ手の太さは、20mm・26mmの2種類があります。
  • 握りやすく、力がかかりやすい形状です。
  • 表面処理のバリエーションは5種類。品番の末尾記号により選択できます。
末尾記号 表面処理
AL アルマイト処理
BL バレル研磨
BK 静電塗装(黒)
SG 静電塗装(シルバー)
RD 静電塗装(レッド)
  • 六角穴付きボルトを使用して取りつけてください。
    UAC-20----ねじ径:M5
    UAC-26----ねじ径:M6
    *六角穴付きボルトは付属していません。
  • オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。

ねじ付属サービス価格

ねじサイズ 価格(円)*1
M5×20 220
M6×20 220

*1: アルミキャビネット取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。

商品本体の価格は含まれていません。


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

取っ手を他の条件で探す

取りつけ方法を選ぶ

取っ手にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります