250 取っ手
取っ手とは
取っ手とは、扉やふたなどを開閉する際、手でつかんで操作するための機械要素部品です。 機器・装置・ワークの運搬・移動時の持ち手としても使用されます。 取っ手について詳しく見る
取っ手を特性から選ぶ
選定条件
- 取りつけ寸法を選ぶ250
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | ステンレス取っ手 - ハイジェニックデザイン | ステンレス取っ手 - ハイジェニックデザイン | ステンレス取っ手 - ハイジェニックデザイン | ステンレス取っ手 - ハイジェニックデザイン | ステンレス取っ手 - ハイジェニックデザイン | ステンレス取っ手 - ハイジェニックデザイン | ステンレス取っ手 - ハイジェニックデザイン | ステンレス取っ手 - ハイジェニックデザイン | ステンレス取っ手 - ハイジェニックデザイン |
| 品番 | USP-16-250-A4-HD | USP-20-250-A4-HD | USP-16-250-A4-HP-HD | USP-20-250-A4-HP-HD | USP-16-250-A4-HD-E | USP-20-250-A4-HD-E | USP-16-250-A4-HP-HD-E | USP-20-250-A4-HP-HD-E | USP-16-250-A4-HD-F |
| 特長 | ハイジェニックデザイン SUS316L H-NBR |
ハイジェニックデザイン SUS316L H-NBR |
ハイジェニックデザイン SUS316L H-NBR |
ハイジェニックデザイン SUS316L H-NBR |
ハイジェニックデザイン SUS316L EPDM |
ハイジェニックデザイン SUS316L EPDM |
ハイジェニックデザイン SUS316L EPDM |
ハイジェニックデザイン SUS316L EPDM |
ハイジェニックデザイン SUS316L FKM |
| 価格(税別) | 16,900円 | 24,700円 | 16,900円 | 26,200円 | 16,800円 | 24,700円 | 16,800円 | 26,200円 | 15,800円 |
| 取りつけ方法 | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ |
| 取手部材質 | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス |
| カラー表面処理 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取りつけ寸法 | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm |
| 高さ | 59mm | 85mm | 59mm | 85mm | 59mm | 85mm | 59mm | 85mm | 59mm |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | ステンレス取っ手 - ハイジェニックデザイン | ステンレス取っ手 - ハイジェニックデザイン | ステンレス取っ手 - ハイジェニックデザイン | アルミチューブラ取っ手 | アルミチューブラ取っ手 | アルミチューブラ取っ手 | アルミチューブラ取っ手 | アルミチューブラ取っ手 | アルミチューブラ取っ手 |
| 品番 | USP-20-250-A4-HD-F | USP-16-250-A4-HP-HD-F | USP-20-250-A4-HP-HD-F | UZAF-20-250-AL | UZAF-20-250-BK | UZAF-20-250-ES | UZAF-28-250-AL | UZAF-28-250-BK | UZAF-28-250-ES |
| 特長 | ハイジェニックデザイン SUS316L FKM |
ハイジェニックデザイン SUS316L FKM |
ハイジェニックデザイン SUS316L FKM |
取りつけ寸法1mm指定可能 | 取りつけ寸法1mm指定可能 | 取りつけ寸法1mm指定可能 | 取りつけ寸法1mm指定可能 | 取りつけ寸法1mm指定可能 | 取りつけ寸法1mm指定可能 |
| 価格(税別) | 23,200円 | 15,800円 | 26,100円 | 4,980円 | 4,980円 | 4,980円 | 5,950円 | 5,950円 | 5,950円 |
| 取りつけ方法 | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ |
| 取手部材質 | ステンレス | ステンレス | ステンレス | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 |
| カラー表面処理 | - | - | - | AL | BK | ES | AL | BK | ES |
| 取りつけ寸法 | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm |
| 高さ | 85mm | 59mm | 85mm | 54mm | 54mm | 54mm | 66mm | 66mm | 66mm |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | ステンレスチューブラ取っ手 | アルミキャビネットチューブラ取っ手 | アルミキャビネットチューブラ取っ手 | アルミキャビネットチューブラ取っ手 | アルミチューブラ取っ手 | アルミチューブラ取っ手 | アルミチューブラ取っ手 | アルミチューブラ取っ手 | アルミチューブラ取っ手 |
| 品番 | UZAFS-28-250-NI | UZAC-28-250-AL | UZAC-28-250-BK | UZAC-28-250-ES | UZBF-20-250-AL | UZBF-20-250-BK | UZBF-20-250-ES | UZBF-28-250-AL | UZBF-28-250-BK |
| 特長 | UZAFのステンレスタイプ | 取りつけ寸法1mm指定可能 | 取りつけ寸法1mm指定可能 | 取りつけ寸法1mm指定可能 | 前傾タイプ 取りつけ寸法1mm指定可能 |
前傾タイプ 取りつけ寸法1mm指定可能 |
前傾タイプ 取りつけ寸法1mm指定可能 |
前傾タイプ 取りつけ寸法1mm指定可能 |
前傾タイプ 取りつけ寸法1mm指定可能 |
| 価格(税別) | 25,200円 | 5,400円 | 5,400円 | 5,400円 | 5,650円 | 5,650円 | 5,650円 | 5,660円 | 5,660円 |
| 取りつけ方法 | めねじ | 前面 | 前面 | 前面 | めねじ,オフセット | めねじ,オフセット | めねじ,オフセット | めねじ,オフセット | めねじ,オフセット |
| 取手部材質 | ステンレス | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 |
| カラー表面処理 | - | AL | BK | ES | AL | BK | ES | AL | BK |
| 取りつけ寸法 | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm |
| 高さ | 66mm | 66mm | 66mm | 66mm | 54mm | 54mm | 54mm | 66mm | 66mm |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | アルミチューブラ取っ手 | ステンレスチューブラ取っ手 | アルミチューブラ取っ手 | アルミチューブラ取っ手 | アルミチューブラ取っ手 | アルミオーバルチューブラ取っ手 | アルミオーバルチューブラ取っ手 | アルミオーバルチューブラ取っ手 | アルミオーバルチューブラ取っ手 |
| 品番 | UZBF-28-250-ES | UZBFS-28-250-NI | UZBC-28-250-AL | UZBC-28-250-BK | UZBC-28-250-ES | UVLF-36-250-AL | UVLF-36-250-BK | UVLF-36-250-ES | UVLC-36-250-AL |
| 特長 | 前傾タイプ 取りつけ寸法1mm指定可能 |
前傾タイプ SUS304 |
前傾タイプ 取りつけ寸法1mm指定可能 |
前傾タイプ 取りつけ寸法1mm指定可能 |
前傾タイプ 取りつけ寸法1mm指定可能 |
楕円形状 取りつけ寸法1mm指定可能 |
楕円形状 取りつけ寸法1mm指定可能 |
楕円形状 取りつけ寸法1mm指定可能 |
楕円形状 取りつけ寸法1mm指定可能 |
| 価格(税別) | 5,660円 | 34,500円 | 6,990円 | 6,990円 | 6,990円 | 8,170円 | 8,170円 | 8,170円 | 8,040円 |
| 取りつけ方法 | めねじ,オフセット | めねじ,オフセット | 前面,オフセット | 前面,オフセット | 前面,オフセット | めねじ | めねじ | めねじ | 前面 |
| 取手部材質 | アルミニウム合金 | ステンレス | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 |
| カラー表面処理 | ES | - | AL | BK | ES | AL | BK | ES | AL |
| 取りつけ寸法 | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm |
| 高さ | 66mm | 66mm | 66mm | 66mm | 66mm | 79.5mm | 79.5mm | 79.5mm | 79.5mm |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | アルミオーバルチューブラ取っ手 | アルミオーバルチューブラ取っ手 | アルミオーバルチューブラ取っ手 | アルミオーバルチューブラ取っ手 | アルミオーバルチューブラ取っ手 | アルミオーバルチューブラ取っ手 | アルミオーバルチューブラ取っ手 | アルミオーバルチューブラ取っ手 | アルミチューブラ取っ手 |
| 品番 | UVLC-36-250-BK | UVLC-36-250-ES | UVF-36-250-AL | UVF-36-250-BK | UVF-36-250-ES | UVC-36-250-AL | UVC-36-250-BK | UVC-36-250-ES | UEF-30-M6-250-AL |
| 特長 | 楕円形状 取りつけ寸法1mm指定可能 |
楕円形状 取りつけ寸法1mm指定可能 |
楕円形状 取りつけ寸法1mm指定可能 |
楕円形状 取りつけ寸法1mm指定可能 |
楕円形状 取りつけ寸法1mm指定可能 |
楕円形状 取りつけ寸法1mm指定可能 |
楕円形状 取りつけ寸法1mm指定可能 |
楕円形状 取りつけ寸法1mm指定可能 |
中空パイプ 軽量 |
| 価格(税別) | 8,040円 | 8,040円 | 7,490円 | 7,490円 | 7,490円 | 7,380円 | 7,380円 | 7,380円 | 6,150円 |
| 取りつけ方法 | 前面 | 前面 | めねじ | めねじ | めねじ | 前面 | 前面 | 前面 | めねじ |
| 取手部材質 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 |
| カラー表面処理 | BK | ES | AL | BK | ES | AL | BK | ES | AL |
| 取りつけ寸法 | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm |
| 高さ | 79.5mm | 79.5mm | 71mm | 71mm | 71mm | 72mm | 72mm | 72mm | 75mm |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | アルミチューブラ取っ手 | アルミチューブラ取っ手 | アルミチューブラ取っ手 | アルミチューブラ取っ手 | アルミチューブラ取っ手 | ステンレスチューブラ取っ手 | ステンレスチューブラ取っ手 | ステンレスチューブラ取っ手 | ステンレスチューブラ取っ手 |
| 品番 | UEF-30-M6-250-BK | UEF-30-M6-250-ES | UEF-30-250-AL | UEF-30-250-BK | UEF-30-250-ES | UEFS-30-M6-250 | UEFS-30-250 | UECMS-30-250-M8-E | UECMS-30-250-M8-K |
| 特長 | 中空パイプ 軽量 |
中空パイプ 軽量 |
中空パイプ 軽量 |
中空パイプ 軽量 |
中空パイプ 軽量 |
中空パイプ 軽量 |
中空パイプ 軽量 |
オールステンレスが選択可能 | オールステンレスが選択可能 |
| 価格(税別) | 6,270円 | 6,150円 | 6,150円 | 6,270円 | 6,150円 | 8,140円 | 8,140円 | 29,000円 | 21,200円 |
| 取りつけ方法 | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | おねじ | おねじ |
| 取手部材質 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス |
| カラー表面処理 | BK | ES | AL | BK | ES | - | - | - | - |
| 取りつけ寸法 | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm |
| 高さ | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | ステンレスチューブラ取っ手 | ステンレスチューブラ取っ手 | ステンレスチューブラ取っ手 | ステンレスチューブラ取っ手 | アルミキャビネットチューブラ取っ手 | アルミキャビネットチューブラ取っ手 | ステンレスキャビネットチューブラ取っ手 | ステンレス取っ手 | スティールU取っ手 |
| 品番 | UECFS-30-250-M6-E | UECFS-30-250-M6-K | UECFS-30-250-M8-E | UECFS-30-250-M8-K | UFC-20-250-AL | UFC-20-250-BK | UFCS-20-250 | UAFS-20-250 | UNF-250-CR |
| 特長 | オールステンレスが選択可能 | オールステンレスが選択可能 | オールステンレスが選択可能 | オールステンレスが選択可能 | 中空パイプ 軽量 取りつけ寸法1mm指定可能 |
中空パイプ 軽量 取りつけ寸法1mm指定可能 |
中空パイプ 軽量 |
SUS304 楕円形状 |
低価格 |
| 価格(税別) | 22,400円 | 14,800円 | 22,400円 | 14,800円 | 4,670円 | 5,200円 | 5,610円 | 9,940円 | 620円 |
| 取りつけ方法 | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | 前面 | 前面 | 前面 | めねじ | めねじ |
| 取手部材質 | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | ステンレス | ステンレス | スティール |
| カラー表面処理 | - | - | - | - | AL | BK | - | - | CR |
| 取りつけ寸法 | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm |
| 高さ | 75mm | 75mm | 75mm | 75mm | 58mm | 58mm | 58mm | 51mm | 37mm |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | ステンレスU取っ手 | スティールU取っ手 - 座金つき | ステンレスU取っ手 - 座金つき | スティールU取っ手 | ステンレスU取っ手 | スティールU取っ手 | ステンレスU取っ手 | スティールU取っ手 - 座金つき | ステンレスU取っ手 - 座金つき |
| 品番 | UNFS-250 | UNF-250-CR-W | UNFS-250-W | UNF-250H-CR | UNFS-250H | UNF-250SH-CR | UNFS-250SH | UNF-250H-CR-W | UNFS-250H-W |
| 特長 | SUS304 | 低価格 座金が付属 |
SUS304 座金が付属 |
UNFより全高が高い | UNFSより全高が高い | SEMI規格 | SEMI規格 | UNFより全高が高い 座金が付属 |
UNFSより全高が高い 座金が付属 |
| 価格(税別) | 960円 | 900円 | 1,240円 | 640円 | 1,040円 | 770円 | 1,150円 | 930円 | 1,330円 |
| 取りつけ方法 | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ |
| 取手部材質 | ステンレス | スティール | ステンレス | スティール | ステンレス | スティール | ステンレス | スティール | ステンレス |
| カラー表面処理 | BL | CR | BL | CR | BL | CR | BL | CR | BL |
| 取りつけ寸法 | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm |
| 高さ | 37mm | 38.5mm | 38.5mm | 45mm | 45mm | 60mm | 60mm | 46.5mm | 46.5mm |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | スティールU取っ手 - 座金つき | ステンレスU取っ手 - 座金つき | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 |
| 品番 | UNF-250SH-CR-W | UNFS-250SH-W | UAP-12-250-AL | UAP-12-250-BK | UAP-12-250-RD | UAP-12-250-SG | UAP-16-250-AL | UAP-16-250-BK | UAP-16-250-RD |
| 特長 | SEMI規格 座金が付属 |
SEMI規格 座金が付属 |
座金が付属 | 座金が付属 | 座金が付属 | 座金が付属 | 座金が付属 | 座金が付属 | 座金が付属 |
| 価格(税別) | 1,060円 | 1,430円 | 3,750円 | 2,580円 | 2,580円 | 2,580円 | 4,610円 | 3,420円 | 3,420円 |
| 取りつけ方法 | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ |
| 取手部材質 | スティール | ステンレス | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 |
| カラー表面処理 | CR | BL | AL | BK | RD | SG | AL | BK | RD |
| 取りつけ寸法 | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm |
| 高さ | 61.5mm | 61.5mm | 51mm | 51mm | 51mm | 51mm | 59mm | 59mm | 59mm |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | アルミ取っ手 | スティール取っ手 | スティール取っ手 | スティール取っ手 | スティール取っ手 | スティール取っ手 | スティール取っ手 | ステンレス取っ手 | ステンレス取っ手 |
| 品番 | UAP-16-250-SG | UMP-12-250-CR | UMP-12-250-BK | UMP-12-250 | UMP-16-250-CR | UMP-16-250-BK | UMP-16-250 | USP-12-250 | USP-16-250 |
| 特長 | 座金が付属 | 座金が付属 | 座金が付属 | 座金が付属 | 座金が付属 | 座金が付属 | 座金が付属 | 安定性にすぐれた形状 | 安定性にすぐれた形状 |
| 価格(税別) | 3,420円 | 3,230円 | 3,190円 | 3,410円 | 3,380円 | 3,790円 | 4,320円 | 3,930円 | 5,900円 |
| 取りつけ方法 | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ |
| 取手部材質 | アルミニウム合金 | スティール | スティール | スティール | スティール | スティール | スティール | ステンレス | ステンレス |
| カラー表面処理 | SG | CR | BK | - | CR | BK | - | - | - |
| 取りつけ寸法 | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm |
| 高さ | 59mm | 51mm | 51mm | 51mm | 59mm | 59mm | 59mm | 51mm | 59mm |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | ステンレス取っ手 | ステンレス取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 |
| 品番 | USP-12-250-PE | USP-16-250-PE | UCF-20-250-BK | UCF-20-250-BL | UCF-20-250-SG | UCF-28-250-BK | UCF-28-250-BL | UCF-28-250-SG | UCF-20-250-AB-BK |
| 特長 | 電解研磨 安定性にすぐれた形状 |
電解研磨 安定性にすぐれた形状 |
円形断面 | 円形断面 | 円形断面 | 円形断面 | 円形断面 | 円形断面 | 抗菌仕様 |
| 価格(税別) | 5,340円 | 8,010円 | 5,190円 | 4,190円 | 5,190円 | 8,960円 | 9,020円 | 8,960円 | 5,490円 |
| 取りつけ方法 | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ |
| 取手部材質 | ステンレス | ステンレス | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 |
| カラー表面処理 | - | - | BK | BL | SG | BK | BL | SG | BK |
| 取りつけ寸法 | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm |
| 高さ | 51mm | 59mm | 68mm | 68mm | 68mm | 78mm | 78mm | 78mm | 68mm |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | ステンレスキャビネット取っ手 - マウンティングスタッドつき | ステンレスキャビネット取っ手 - マウンティングスタッドつき | ステンレスキャビネット取っ手 | ステンレスキャビネット取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 |
| 品番 | UCF-20-250-AB-WH | UCF-28-250-AB-BK | UCF-28-250-AB-WH | UTMS-20-250 | UTMS-28-250 | UTFS-20-250 | UTFS-28-250 | UHFA-12-250-AL | UHFA-12-250-BK |
| 特長 | 抗菌仕様 | 抗菌仕様 | 抗菌仕様 | 中空パイプ(A=28) 軽量 |
中空パイプ(A=28) 軽量 |
中空パイプ(A=28) 軽量 |
中空パイプ(A=28) 軽量 |
オフセット | オフセット |
| 価格(税別) | 5,490円 | 10,700円 | 10,700円 | 26,700円 | 27,100円 | 14,900円 | 19,400円 | 5,410円 | 3,450円 |
| 取りつけ方法 | めねじ | めねじ | めねじ | おねじ | おねじ | めねじ | めねじ | めねじ,オフセット | めねじ,オフセット |
| 取手部材質 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 |
| カラー表面処理 | WH | BK | WH | - | - | - | - | AL | BK |
| 取りつけ寸法 | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm |
| 高さ | 68mm | 78mm | 78mm | 68mm | 90mm | 68mm | 90mm | 60mm | 60mm |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | スティール取っ手 | スティール取っ手 | スティール取っ手 | ステンレス取っ手 | ステンレス取っ手 | ステンレス取っ手 - マウンティングスタッドつき | アルミ取っ手 |
| 品番 | UHFA-12-250-SG | UHFA-12-250-RD | UHF-12-250-CR | UHF-12-250-BK | UHF-12-250 | UHFS-12-250 | UHFS-12-250-PE | UDMS-28-250 | UDF-28-250-BK |
| 特長 | オフセット | オフセット | オフセット | オフセット | オフセット | オフセット | 電解研磨 オフセット |
オフセット 中空パイプ(A=28) 軽量 |
オフセット |
| 価格(税別) | 3,450円 | 3,450円 | 5,330円 | 3,580円 | 3,250円 | 5,190円 | 6,400円 | 43,500円 | 12,400円 |
| 取りつけ方法 | めねじ,オフセット | めねじ,オフセット | めねじ,オフセット | めねじ,オフセット | めねじ,オフセット | めねじ,オフセット | めねじ,オフセット | おねじ,オフセット | めねじ,オフセット |
| 取手部材質 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | スティール | スティール | スティール | ステンレス | ステンレス | ステンレス | アルミニウム合金 |
| カラー表面処理 | SG | RD | CR | BK | - | - | - | - | BK |
| 取りつけ寸法 | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm |
| 高さ | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 90mm | 78mm |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | ステンレス取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 |
| 品番 | UDF-28-250-BL | UDF-28-250-SG | UDFS-28-250 | UBLF-28-250-BK | UBLF-28-250-AL | UBLF-28-250-SG | UBLC-28-250-BK | UBLC-28-250-AL | UBLC-28-250-SG |
| 特長 | オフセット | オフセット | オフセット 中空パイプ(A=28) 軽量 |
握りやすい形状 | 握りやすい形状 | 握りやすい形状 | 六角穴付きボタンボルトを使用 | 六角穴付きボタンボルトを使用 | 六角穴付きボタンボルトを使用 |
| 価格(税別) | 11,200円 | 12,400円 | 32,600円 | 7,840円 | 11,300円 | 7,840円 | 11,200円 | 14,000円 | 12,400円 |
| 取りつけ方法 | めねじ,オフセット | めねじ,オフセット | めねじ,オフセット | めねじ | めねじ | めねじ | 前面 | 前面 | 前面 |
| 取手部材質 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | ステンレス | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 |
| カラー表面処理 | BL | SG | - | BK | AL | SG | BK | AL | SG |
| 取りつけ寸法 | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm | 250mm |
| 高さ | 78mm | 78mm | 90mm | 63mm | 63mm | 63mm | 63mm | 63mm | 63mm |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
取っ手の関連商品
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | コネクタつきケーブル | パイプ用キャップ | 座金 | 座金 | 取っ手用脱落防止座金 | 取っ手用脱落防止座金(脱落防止ねじつき) | 取っ手用変換座金 | チューブラ取っ手用ブラケット - ハイジェニックデザイン | チューブラ取っ手用ブラケット |
| 品番 | USCA | UCA | LY | LY-N | LYSC-N | LYSC-N-SSC | LYC | USAFS-HD | USAF |
| 特長 | センサつき・スイッチつき商品用ケーブル ストレートコネクタ L型コネクタ |
パイプ用キャップ | 取っ手と組み合わせて | 取っ手と組み合わせて | 脱落防止 | 脱落防止 | めねじタイプの取っ手を前面取りつけタイプに変換 | ハイジェニックデザイン TPU |
ブラケット |
| 価格(税別) | 5,230円~ | 470円~ | 190円~ | 120円~ | 360円~ | 520円~ | 750円~ | 38,200円~ | 4,610円~ |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 品番 | USCA-M12-12-L-10 USCA-M12-12-L-5 USCA-M12-12-S-10 USCA-M12-12-S-5 USCA-M12-4-S-10 USCA-M12-4-S-5 USCA-M12-5-S-10 USCA-M12-5-S-5 USCA-M12-8-L-10 USCA-M12-8-L-5 USCA-M12-8-S-10 USCA-M12-8-S-5 USCA-M8-3-S-2 USCA-M8-3-S-5 USCA-M8-4-S-2 USCA-M8-4-S-5 | UCA-28-BK UCA-28-SG | LY-10 LY-12 LY-16 LY-16A | LY-10-N LY-12-N LY-16-N | LYSC-12-N LYSC-16A-N | LYSC-12-N-SSC-M5 LYSC-16A-N-SSC-M5 | LYC-10-M5 LYC-12-M6 LYC-16-M6 LYC-20-M6 LYC-20-M8 LYC-26-M8 LYC-28-M10 LYC-8-M4 | USAFS-30-60-MT-T-HD USAFS-40-70-MT-T-HD | USAF-28-BK USAF-28-SG |
| 写真 | ![]() |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | チューブラ取っ手用ブラケット | ||||||||
| 品番 | USBF | ||||||||
| 特長 | ブラケット(前傾タイプ) | ||||||||
| 価格(税別) | 4,490円~ | ||||||||
| CADダウンロード | CAD | ||||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | ||||||||
| 品番 | USBF-28-BK USBF-28-SG |
MM+Iとは
レバー・取っ手・ハンドルなど、人(Man)と機械(Machine)の接点となり、グッド・コミュニケーションを実現する部品。 NBKはそれらを総称してMan&Machine Elementsと呼びます。 これらの商品に、センシングやモニタリング、スイッチングなどの電子的な要素、いわば知能(Intelligence)を付加したメカトロニクス商品群。 それが「MM+I」(Man&Machine Elements with Intelligence)シリーズです。 NBKの「MM+I」シリーズは、安全面の強化、設計・施工の手間削減、作業の効率化・自動化、ヒューマンエラーの防止などに貢献します。
よくあるご質問(FAQ)
Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。
ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド
Q.カタログが欲しいです。
2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら
NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)