寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M | Lf | H | h | A | L | L1 | 質量 (g) |
許容荷重*1 (N) |
本体 カラー |
SEMI規格準拠 | ねじ付属サービス ねじサイズ | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCF-20-200-BK | M8 | 15 | 68 | 48 | 20 | 220 | 200 | 240 | 1000 | BK | ○ | M8×16 | 4,490 | 4,939 | CAD | カート | 在庫品 |
| UCF-20-200-BL | M8 | 15 | 68 | 48 | 20 | 220 | 200 | 240 | 1000 | BL | ○ | M8×16 | 3,850 | 4,235 | CAD | カート | 在庫品 |
| UCF-20-200-SG | M8 | 15 | 68 | 48 | 20 | 220 | 200 | 240 | 1000 | SG | ○ | M8×16 | 4,490 | 4,939 | CAD | カート | 在庫品 |
| UCF-20-250-BK | M8 | 15 | 68 | 48 | 20 | 270 | 250 | 280 | 1000 | BK | ○ | M8×16 | 5,190 | 5,709 | CAD | カート | 在庫品 |
| UCF-20-250-BL | M8 | 15 | 68 | 48 | 20 | 270 | 250 | 280 | 1000 | BL | ○ | M8×16 | 4,190 | 4,609 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UCF-20-250-SG | M8 | 15 | 68 | 48 | 20 | 270 | 250 | 280 | 1000 | SG | ○ | M8×16 | 5,190 | 5,709 | CAD | カート | 在庫品 |
| UCF-20-300-BK | M8 | 15 | 68 | 48 | 20 | 320 | 300 | 320 | 1000 | BK | ○ | M8×16 | 5,600 | 6,160 | CAD | カート | 在庫品 |
| UCF-20-300-BL | M8 | 15 | 68 | 48 | 20 | 320 | 300 | 320 | 1000 | BL | ○ | M8×16 | 4,620 | 5,082 | CAD | カート | 在庫品 |
| UCF-20-300-SG | M8 | 15 | 68 | 48 | 20 | 320 | 300 | 320 | 1000 | SG | ○ | M8×16 | 5,600 | 6,160 | CAD | カート | 在庫品 |
| UCF-20-350-BK | M8 | 15 | 68 | 48 | 20 | 370 | 350 | 360 | 1000 | BK | ○ | M8×16 | 6,250 | 6,875 | CAD | カート | 在庫品 |
| UCF-20-350-BL | M8 | 15 | 68 | 48 | 20 | 370 | 350 | 360 | 1000 | BL | ○ | M8×16 | 5,230 | 5,753 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UCF-20-350-SG | M8 | 15 | 68 | 48 | 20 | 370 | 350 | 360 | 1000 | SG | ○ | M8×16 | 6,250 | 6,875 | CAD | カート | 在庫品 |
| UCF-28-250-BK | M10 | 15 | 78 | 50 | 28 | 278 | 250 | 550 | 1000 | BK | ○ | M10×16 | 8,960 | 9,856 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UCF-28-250-BL | M10 | 15 | 78 | 50 | 28 | 278 | 250 | 550 | 1000 | BL | ○ | M10×16 | 9,020 | 9,922 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UCF-28-250-SG | M10 | 15 | 78 | 50 | 28 | 278 | 250 | 550 | 1000 | SG | ○ | M10×16 | 8,960 | 9,856 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UCF-28-300-BK | M10 | 15 | 78 | 50 | 28 | 328 | 300 | 630 | 1000 | BK | ○ | M10×16 | 9,360 | 10,296 | CAD | カート | 在庫品 |
| UCF-28-300-BL | M10 | 15 | 78 | 50 | 28 | 328 | 300 | 630 | 1000 | BL | ○ | M10×16 | 9,400 | 10,340 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UCF-28-300-SG | M10 | 15 | 78 | 50 | 28 | 328 | 300 | 630 | 1000 | SG | ○ | M10×16 | 9,360 | 10,296 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UCF-28-350-BK | M10 | 15 | 78 | 50 | 28 | 378 | 350 | 710 | 1000 | BK | ○ | M10×16 | 9,940 | 10,934 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UCF-28-350-BL | M10 | 15 | 78 | 50 | 28 | 378 | 350 | 710 | 1000 | BL | ○ | M10×16 | 10,200 | 11,220 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UCF-28-350-SG | M10 | 15 | 78 | 50 | 28 | 378 | 350 | 710 | 1000 | SG | ○ | M10×16 | 9,940 | 10,934 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UCF-28-400-BK | M10 | 15 | 78 | 50 | 28 | 428 | 400 | 800 | 1000 | BK | ○ | M10×16 | 11,800 | 12,980 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UCF-28-400-BL | M10 | 15 | 78 | 50 | 28 | 428 | 400 | 800 | 1000 | BL | ○ | M10×16 | 10,500 | 11,550 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UCF-28-400-SG | M10 | 15 | 78 | 50 | 28 | 428 | 400 | 800 | 1000 | SG | ○ | M10×16 | 11,800 | 12,980 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 人の手で使用する許容荷重です。
材質・仕上げ
| UCF-BL | UCF-BK/UCF-SG | |
|---|---|---|
| 本体 | アルミニウム合金 バレル研磨 |
アルミニウム合金 静電塗装(各色) |
| 六角穴付きボルト (ねじ付属サービス) |
SUSXM7 | SUSXM7 |
特長
- 円形断面のアルミ取っ手。
- 表面処理のバリエーションは3種類。品番の末尾記号により選択できます。
| 末尾記号 | 表面処理 |
|---|---|
| BL | バレル研磨 |
| BK | 静電塗装(つや消し黒) |
| SG | 静電塗装(つや消しシルバー) |
- 静電塗装は、傷がつきにくいつや消しタイプ。高級感のある外観です。
- オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
ねじ付属サービス価格
| ねじサイズ | 価格(円)*1 |
|---|---|
| M8×16 | 280 |
| M10×16 | 340 |
*1: アルミ取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。
商品本体の価格は含まれていません。