• 取っ手

アルミ取っ手

Aluminum Pull

UDF

形状図

UDFアルミ取っ手寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

A
すべて
20
28
L1
すべて
200
300
250
350
500

単位 : mm

品番 M Lf W H h A L L1 質量
(g)
許容荷重*1
(N)
ねじ付属サービス ねじサイズ 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
UDF-20-200-BK M8 15 115 68 48 20 220 200 380 1000 M8×16 8,510 9,361 CAD カート 在庫品
UDF-20-200-BL M8 15 115 68 48 20 220 200 380 1000 M8×16 7,260 7,986 CAD カート 在庫品
UDF-20-200-SG M8 15 115 68 48 20 220 200 380 1000 M8×16 8,510 9,361 CAD カート 実働15日目出荷
UDF-20-300-BK M8 15 115 68 48 20 320 300 455 1000 M8×16 11,200 12,320 CAD カート 在庫品
UDF-20-300-BL M8 15 115 68 48 20 320 300 455 1000 M8×16 8,150 8,965 CAD カート 実働15日目出荷
UDF-20-300-SG M8 15 115 68 48 20 320 300 455 1000 M8×16 11,200 12,320 CAD カート 実働15日目出荷
UDF-28-250-BK M10 15 134 78 50 28 278 250 840 1000 M10×16 12,400 13,640 CAD カート 在庫品
UDF-28-250-BL M10 15 134 78 50 28 278 250 840 1000 M10×16 11,200 12,320 CAD カート 実働15日目出荷
UDF-28-250-SG M10 15 134 78 50 28 278 250 840 1000 M10×16 12,400 13,640 CAD カート 実働15日目出荷
UDF-28-350-BK M10 15 134 78 50 28 378 350 1000 1000 M10×16 14,100 15,510 CAD カート 実働15日目出荷
UDF-28-350-BL M10 15 134 78 50 28 378 350 1000 1000 M10×16 12,100 13,310 CAD カート 在庫品
UDF-28-350-SG M10 15 134 78 50 28 378 350 1000 1000 M10×16 14,100 15,510 CAD カート 実働15日目出荷
UDF-28-500-BK M10 15 134 78 50 28 528 500 1250 1000 M10×16 17,200 18,920 CAD カート 実働15日目出荷
UDF-28-500-BL M10 15 134 78 50 28 528 500 1250 1000 M10×16 15,700 17,270 CAD カート 実働15日目出荷
UDF-28-500-SG M10 15 134 78 50 28 528 500 1250 1000 M10×16 17,200 18,920 CAD カート 実働15日目出荷

*1: 人の手で使用する許容荷重です。
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
UDF-BL UDF-BK UDF-SG
本体  アルミニウム合金
バレル研磨
アルミニウム合金
静電塗装(つや消し黒)
アルミニウム合金
静電塗装(つや消しシルバー)
六角穴付きボルト
(ねじ付属サービス)
SUSXM7 SUSXM7 SUSXM7

特長

  • 円形断面のアルミ取っ手。
  • 静電塗装は、傷がつきにくいつや消しタイプ。高級感のある外観です。
  • 表面処理のバリエーションは3種類。品番の末尾記号により選択できます。
末尾記号 表面処理
BL バレル研磨
BK 静電塗装(つや消し黒)
SG 静電塗装(つや消しシルバー)
  • オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。

ねじ付属サービス価格

ねじサイズ 価格(円)*1
M8×16 280
M10×16 340

*1: アルミ取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。

商品本体の価格は含まれていません。


仕様変更のご案内

下記の通り、アルミ取っ手UDFの仕様を変更いたします。
お客さまには設計変更などのご面倒をお掛けしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2025/20250311_02/
をご確認ください。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

取っ手を他の条件で探す

取りつけ方法を選ぶ

取っ手にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります