寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M | Lm | H | h | B | L | L1 | A | 質量 (g) |
許容荷重*1 (N) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UECMS-30-200-M8-E | M8 | 15 | 75 | 45 | 20 | 265 | 200 | 30 | 585 | 1000 | 28,400 | 31,240 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UECMS-30-200-M8-K | M8 | 15 | 75 | 45 | 20 | 265 | 200 | 30 | 495 | 1000 | 20,800 | 22,880 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UECMS-30-250-M8-E | M8 | 15 | 75 | 45 | 20 | 315 | 250 | 30 | 635 | 1000 | 29,000 | 31,900 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UECMS-30-250-M8-K | M8 | 15 | 75 | 45 | 20 | 315 | 250 | 30 | 540 | 1000 | 21,200 | 23,320 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UECMS-30-300-M8-E | M8 | 15 | 75 | 45 | 20 | 365 | 300 | 30 | 685 | 1000 | 29,200 | 32,120 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UECMS-30-300-M8-K | M8 | 15 | 75 | 45 | 20 | 365 | 300 | 30 | 585 | 1000 | 21,400 | 23,540 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UECMS-30-400-M8-E | M8 | 15 | 75 | 45 | 20 | 465 | 400 | 30 | 785 | 1000 | 29,900 | 32,890 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UECMS-30-400-M8-K | M8 | 15 | 75 | 45 | 20 | 465 | 400 | 30 | 675 | 1000 | 22,100 | 24,310 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UECMS-30-500-M8-E | M8 | 15 | 75 | 45 | 20 | 565 | 500 | 30 | 885 | 1000 | 30,800 | 33,880 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UECMS-30-500-M8-K | M8 | 15 | 75 | 45 | 20 | 565 | 500 | 30 | 765 | 1000 | 22,900 | 25,190 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UECMS-30-600-M8-E | M8 | 15 | 75 | 45 | 20 | 665 | 600 | 30 | 985 | 1000 | 31,900 | 35,090 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UECMS-30-600-M8-K | M8 | 15 | 75 | 45 | 20 | 665 | 600 | 30 | 855 | 1000 | 24,000 | 26,400 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 人の手で使用する許容荷重です。
材質・仕上げ
| UECMS-K おねじ | UECMS-E おねじ | |
|---|---|---|
| パイプ | SUS304 | SUS304 |
| カバーキャップ | ナイロン6(つや消し黒) | SUS304 |
| ブラケット | SUS304 | SUS304 |
| マウンティングスタッド | SUS304 | SUS304 |
| グラブスクリュー | SUS304 | SUS304 |
特長
- ステンレス製の中空取っ手。
- 耐蝕性にすぐれています。
-
商品記号により、おねじ・めねじが選択できます。
UECMS----おねじ
UECFS----めねじ - マウンティングスタッドを使用して前面から取りつけることができます。
- UECMSには全商品に取りつけ用のマウンティングスタッドとグラブスクリューが付属しています。
- UECFSはM6・M8のめねじが選択できます。
-
キャップ材質は2種類。
品番の末尾記号により選択できます。
末尾記号K----プラスティックキャップ
末尾記号E----ステンレスキャップ
UECMSの取りつけ方法


UECMS(おねじ)とUECFS(めねじ)を組み合わせて、扉の両面に取っ手を取りつけることができます。
扉の厚さは5mm以下にしてください。