寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M | Lf | H | h | D | B | L | L1 | A | L2 | 質量 (g) |
許容荷重*1 (N) |
ねじ付属サービス ねじサイズ | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UFAFS-30-300 | M10 | 17 | 78 | 45 | 38 | 57 | 324 | 300 | 30 | 254 | 440 | 500 | M10×16 | 12,200 | 13,420 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UFAFS-30-350 | M10 | 17 | 78 | 45 | 38 | 57 | 374 | 350 | 30 | 304 | 483 | 500 | M10×16 | 12,700 | 13,970 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UFAFS-30-400 | M10 | 17 | 78 | 45 | 38 | 57 | 424 | 400 | 30 | 354 | 528 | 500 | M10×16 | 13,500 | 14,850 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UFAFS-30-500 | M10 | 17 | 78 | 45 | 38 | 57 | 524 | 500 | 30 | 454 | 650 | 500 | M10×16 | 14,400 | 15,840 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UFAFS-30-600 | M10 | 17 | 78 | 45 | 38 | 57 | 624 | 600 | 30 | 554 | 700 | 500 | M10×16 | 15,500 | 17,050 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UFAFS-30-700 | M10 | 17 | 78 | 45 | 38 | 57 | 724 | 700 | 30 | 654 | 832 | 500 | M10×16 | 16,700 | 18,370 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| UFAFS-30-1000 | M10 | 17 | 78 | 45 | 38 | 57 | 1024 | 1000 | 30 | 954 | 969 | 500 | M10×16 | 24,800 | 27,280 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 人の手で使用する許容荷重です。
材質・仕上げ
| UFAFS | |
|---|---|
| パイプ | SUS304 |
| ブラケット | ガラス繊維強化ナイロン6 (つや消し黒) |
| ねじ部 | 黄銅 |
| 六角穴付きボルト (ねじ付属サービス) |
SUSXM7 |
特長
- 取りつけ寸法L1は、300mm~1000mmのワイドバリエーション。
- 中空パイプを使用。軽量です。
- オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
ねじ付属サービス価格
| ねじサイズ | 価格(円)*1 |
|---|---|
| M10×16 | 340 |
*1: チューブラ取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。
商品本体の価格は含まれていません。