寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M | Lf | H | h | A | L1 | L | 許容荷重*1 (N) |
質量 (g) |
ねじ付属サービス ねじサイズ | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNF-80-CR-W | M5 | 11.5 | 38.5 | 28.5 | 10 | 80 | 96 | 1000 | 82 | M5×12 | 680 | 748 | CAD | カート | 在庫品 |
| UNF-100-CR-W | M5 | 11.5 | 38.5 | 28.5 | 10 | 100 | 116 | 1000 | 94 | M5×12 | 680 | 748 | CAD | カート | 在庫品 |
| UNF-110-CR-W | M5 | 11.5 | 38.5 | 28.5 | 10 | 110 | 126 | 1000 | 101 | M5×12 | 720 | 792 | CAD | カート | 在庫品 |
| UNF-120-CR-W | M5 | 11.5 | 38.5 | 28.5 | 10 | 120 | 136 | 1000 | 107 | M5×12 | 750 | 825 | CAD | カート | 在庫品 |
| UNF-125-CR-W | M5 | 11.5 | 38.5 | 28.5 | 10 | 125 | 141 | 1000 | 109 | M5×12 | 750 | 825 | CAD | カート | 在庫品 |
| UNF-160-CR-W | M5 | 11.5 | 38.5 | 28.5 | 10 | 160 | 176 | 1000 | 131 | M5×12 | 810 | 891 | CAD | カート | 在庫品 |
| UNF-200-CR-W | M5 | 11.5 | 38.5 | 28.5 | 10 | 200 | 216 | 1000 | 156 | M5×12 | 870 | 957 | CAD | カート | 在庫品 |
| UNF-250-CR-W | M5 | 11.5 | 38.5 | 28.5 | 10 | 250 | 266 | 1000 | 186 | M5×12 | 900 | 990 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 人の手で使用する許容荷重です。
材質・仕上げ
| UNF-CR-W | |
|---|---|
| 本体 | SS330 クロムメッキ |
| 座金 | SUS303 バレル研磨 |
| 六角穴付きボルト (ねじ付属サービス) |
SUSXM7 |
特長
- オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
ねじ付属サービス価格
| ねじサイズ | 価格(円)*1 |
|---|---|
| M5×12 | 220 |
*1: U取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。
商品本体の価格は含まれていません。