寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M | Lf | H | h | A | L | L1 | 質量 (g) |
許容荷重*1 (N) |
本体 カラー |
ねじ付属サービス ねじサイズ | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UUDF-26-100-BK | M6 | 15 | 57 | 30 | 26 | 117 | 100 | 51 | 500 | BK | M6×16 | 1,350 | 1,485 | CAD | カート | 在庫品 |
| UUDF-26-100-BL | M6 | 15 | 57 | 30 | 26 | 117 | 100 | 51 | 500 | BL | M6×16 | 1,350 | 1,485 | CAD | カート | 在庫品 |
| UUDF-26-100-OR | M6 | 15 | 57 | 30 | 26 | 117 | 100 | 51 | 500 | OR | M6×16 | 1,350 | 1,485 | CAD | カート | 在庫品 |
| UUDF-26-100-SG | M6 | 15 | 57 | 30 | 26 | 117 | 100 | 51 | 500 | SG | M6×16 | 1,350 | 1,485 | CAD | カート | 在庫品 |
| UUDF-26-100-YW | M6 | 15 | 57 | 30 | 26 | 117 | 100 | 51 | 500 | YW | M6×16 | 1,350 | 1,485 | CAD | カート | 在庫品 |
| UUDF-26-112-BK | M6 | 15 | 57 | 30 | 26 | 129 | 112 | 53 | 500 | BK | M6×16 | 1,390 | 1,529 | CAD | カート | 在庫品 |
| UUDF-26-112-BL | M6 | 15 | 57 | 30 | 26 | 129 | 112 | 53 | 500 | BL | M6×16 | 1,390 | 1,529 | CAD | カート | 在庫品 |
| UUDF-26-112-OR | M6 | 15 | 57 | 30 | 26 | 129 | 112 | 53 | 500 | OR | M6×16 | 1,390 | 1,529 | CAD | カート | 在庫品 |
| UUDF-26-112-SG | M6 | 15 | 57 | 30 | 26 | 129 | 112 | 53 | 500 | SG | M6×16 | 1,390 | 1,529 | CAD | カート | 在庫品 |
| UUDF-26-112-YW | M6 | 15 | 57 | 30 | 26 | 129 | 112 | 53 | 500 | YW | M6×16 | 1,390 | 1,529 | CAD | カート | 在庫品 |
| UUDF-26-128-BK | M6 | 15 | 57 | 30 | 26 | 145 | 128 | 56 | 500 | BK | M6×16 | 1,460 | 1,606 | CAD | カート | 在庫品 |
| UUDF-26-128-BL | M6 | 15 | 57 | 30 | 26 | 145 | 128 | 56 | 500 | BL | M6×16 | 1,460 | 1,606 | CAD | カート | 在庫品 |
| UUDF-26-128-OR | M6 | 15 | 57 | 30 | 26 | 145 | 128 | 56 | 500 | OR | M6×16 | 1,460 | 1,606 | CAD | カート | 在庫品 |
| UUDF-26-128-SG | M6 | 15 | 57 | 30 | 26 | 145 | 128 | 56 | 500 | SG | M6×16 | 1,460 | 1,606 | CAD | カート | 在庫品 |
| UUDF-26-128-YW | M6 | 15 | 57 | 30 | 26 | 145 | 128 | 56 | 500 | YW | M6×16 | 1,460 | 1,606 | CAD | カート | 在庫品 |
| UUDF-26-160-BK | M6 | 15 | 57 | 30 | 26 | 177 | 160 | 62 | 500 | BK | M6×16 | 1,750 | 1,925 | CAD | カート | 在庫品 |
| UUDF-26-160-BL | M6 | 15 | 57 | 30 | 26 | 177 | 160 | 62 | 500 | BL | M6×16 | 1,750 | 1,925 | CAD | カート | 在庫品 |
| UUDF-26-160-OR | M6 | 15 | 57 | 30 | 26 | 177 | 160 | 62 | 500 | OR | M6×16 | 1,750 | 1,925 | CAD | カート | 在庫品 |
| UUDF-26-160-SG | M6 | 15 | 57 | 30 | 26 | 177 | 160 | 62 | 500 | SG | M6×16 | 1,750 | 1,925 | CAD | カート | 在庫品 |
| UUDF-26-160-YW | M6 | 15 | 57 | 30 | 26 | 177 | 160 | 62 | 500 | YW | M6×16 | 1,750 | 1,925 | CAD | カート | 在庫品 |
| UUDF-26-180-BK | M6 | 15 | 57 | 30 | 26 | 197 | 180 | 66 | 500 | BK | M6×16 | 1,860 | 2,046 | CAD | カート | 在庫品 |
| UUDF-26-180-BL | M6 | 15 | 57 | 30 | 26 | 197 | 180 | 66 | 500 | BL | M6×16 | 1,860 | 2,046 | CAD | カート | 在庫品 |
| UUDF-26-180-OR | M6 | 15 | 57 | 30 | 26 | 197 | 180 | 66 | 500 | OR | M6×16 | 1,860 | 2,046 | CAD | カート | 在庫品 |
| UUDF-26-180-SG | M6 | 15 | 57 | 30 | 26 | 197 | 180 | 66 | 500 | SG | M6×16 | 1,860 | 2,046 | CAD | カート | 在庫品 |
| UUDF-26-180-YW | M6 | 15 | 57 | 30 | 26 | 197 | 180 | 66 | 500 | YW | M6×16 | 1,860 | 2,046 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 人の手で使用する許容荷重です。
材質・仕上げ
| UUDF | |
|---|---|
| 取っ手上部 | ナイロン6(各色) |
| 取っ手下部 | ナイロン6(ダークグレー) |
| ねじ部 | S45C 三価クロメート処理 |
| 六角穴付きボルト (ねじ付属サービス) |
SUSXM7 |
本商品は樹脂成形品のため、取っ手上部と下部のあわせ目形状が完全には一致しない場合があります。
特長
- ユニバーサルデザインの7原則に配慮して設計。握りやすく、力がかかりやすい形状です。⇒UDEX®シリーズ
- 機械・装置のカラーユニバーサルデザイン化をサポートする5色カラーバリエーション。ダークグレーと各色との美しいツートンカラー。品番の末尾記号により選択できます。
| 末尾記号 | 色 |
|---|---|
| BK | 黒 |
| SG | シルバーグレー |
| BL | ブルー |
| OR | オレンジ |
| YW | イエロー |
- オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
ねじ付属サービス価格
| ねじサイズ | 価格(円)*1 |
|---|---|
| M6×16 | 220 |
*1: プラスティック取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。
商品本体の価格は含まれていません。