• 取っ手

アルミオーバルチューブラ取っ手

Aluminum Oval Tubular Pull

UVLF

  • 1mm指定

形状図

UVLFアルミオーバルチューブラ取っ手寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

A
すべて
36
L1
すべて
200
250
300
350
400
500
600
800
本体
カラー
すべて
AL
BK
ES

単位 : mm

品番 M Lf H h A a D L L1 L2 質量
(g)
許容荷重*1
(N)
本体
カラー
ねじ付属サービス ねじサイズ 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 1㎜指定 在庫/非在庫
UVLF-36-200-AL M8 15 79.5 45 36 24 38 222 200 178 558 1000 AL M8×16 7,780 8,558 CAD カート カート 在庫品
UVLF-36-200-BK M8 15 79.5 45 36 24 38 222 200 178 558 1000 BK M8×16 7,780 8,558 CAD カート カート 在庫品
UVLF-36-200-ES M8 15 79.5 45 36 24 38 222 200 178 558 1000 ES M8×16 7,780 8,558 CAD カート カート 在庫品
UVLF-36-250-AL M8 15 79.5 45 36 24 38 272 250 228 603 1000 AL M8×16 8,170 8,987 CAD カート カート 在庫品
UVLF-36-250-BK M8 15 79.5 45 36 24 38 272 250 228 603 1000 BK M8×16 8,170 8,987 CAD カート カート 在庫品
UVLF-36-250-ES M8 15 79.5 45 36 24 38 272 250 228 603 1000 ES M8×16 8,170 8,987 CAD カート カート 在庫品
UVLF-36-300-AL M8 15 79.5 45 36 24 38 322 300 278 648 1000 AL M8×16 8,580 9,438 CAD カート カート 在庫品
UVLF-36-300-BK M8 15 79.5 45 36 24 38 322 300 278 648 1000 BK M8×16 8,580 9,438 CAD カート カート 在庫品
UVLF-36-300-ES M8 15 79.5 45 36 24 38 322 300 278 648 1000 ES M8×16 8,580 9,438 CAD カート カート 在庫品
UVLF-36-350-AL M8 15 79.5 45 36 24 38 372 350 328 693 1000 AL M8×16 9,100 10,010 CAD カート カート 在庫品
UVLF-36-350-BK M8 15 79.5 45 36 24 38 372 350 328 693 1000 BK M8×16 9,100 10,010 CAD カート カート 在庫品
UVLF-36-350-ES M8 15 79.5 45 36 24 38 372 350 328 693 1000 ES M8×16 9,100 10,010 CAD カート カート 在庫品
UVLF-36-400-AL M8 15 79.5 45 36 24 38 422 400 378 738 1000 AL M8×16 9,760 10,736 CAD カート カート 在庫品
UVLF-36-400-BK M8 15 79.5 45 36 24 38 422 400 378 738 1000 BK M8×16 9,760 10,736 CAD カート カート 在庫品
UVLF-36-400-ES M8 15 79.5 45 36 24 38 422 400 378 738 1000 ES M8×16 9,760 10,736 CAD カート カート 在庫品
UVLF-36-500-AL M8 15 79.5 45 36 24 38 522 500 478 828 1000 AL M8×16 10,800 11,880 CAD カート カート 在庫品
UVLF-36-500-BK M8 15 79.5 45 36 24 38 522 500 478 828 1000 BK M8×16 10,800 11,880 CAD カート カート 在庫品
UVLF-36-500-ES M8 15 79.5 45 36 24 38 522 500 478 828 1000 ES M8×16 10,800 11,880 CAD カート カート 在庫品
UVLF-36-600-AL M8 15 79.5 45 36 24 38 622 600 578 918 1000 AL M8×16 12,300 13,530 CAD カート カート 在庫品
UVLF-36-600-BK M8 15 79.5 45 36 24 38 622 600 578 918 1000 BK M8×16 12,300 13,530 CAD カート カート 在庫品
UVLF-36-600-ES M8 15 79.5 45 36 24 38 622 600 578 918 1000 ES M8×16 12,300 13,530 CAD カート カート 在庫品
UVLF-36-800-AL M8 15 79.5 45 36 24 38 822 800 778 1098 1000 AL M8×16 15,600 17,160 CAD カート カート 在庫品
UVLF-36-800-BK M8 15 79.5 45 36 24 38 822 800 778 1098 1000 BK M8×16 15,600 17,160 CAD カート カート 在庫品
UVLF-36-800-ES M8 15 79.5 45 36 24 38 822 800 778 1098 1000 ES M8×16 15,600 17,160 CAD カート カート 在庫品

*1: 人の手で使用する許容荷重です。
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
UVLF-AL/UVLF-ES UVLF-BK
パイプ アルミニウム合金
アルマイト処理(シルバー)
アルミニウム合金
静電塗装(つや消し黒)
カバーキャップ ポリアセタール
(ライトグレー)
ポリアセタール
(ライトグレー)
ブラケット 亜鉛ダイカスト
静電塗装(各色)
亜鉛ダイカスト
静電塗装(つや消し黒)
タッピンねじ スティール
三価クロメート処理
スティール
三価クロメート処理
六角穴付きボルト
(ねじ付属サービス)
SUSXM7 SUSXM7

特長

  • パイプの断面は楕円形状。
  • 握りやすく自然な手首の角度で操作できるように、パイプはブラケットに対して45°傾いています。
  • 取りつけ寸法L1は、200mm-800mmのワイドバリエーション。
  • 1mm単位で取りつけ寸法L1を指定できます。標準品にご希望のサイズがない場合は、1mm指定をご利用ください。
  • 品番の末尾記号により、パイプの表面処理およびブラケットの色が選択できます。
末尾記号 パイプ ブラケット
AL アルマイト処理(シルバー) つや消し黒
ES アルマイト処理(シルバー) つや消しシルバー
BK 静電塗装(つや消し黒) つや消し黒
  • オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。

ねじ付属サービス価格

ねじサイズ 価格(円)*1
M8×16 280

*1: アルミオーバルチューブラ取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。

商品本体の価格は含まれていません。


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

取っ手を他の条件で探す

取りつけ方法を選ぶ

取っ手にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります