• 取っ手

ステンレスチューブラ取っ手

Stainless Steel Tubular Pull

UZAFS-NI

形状図

UZAFS-NIステンレスチューブラ取っ手寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

L1
すべて
200
250
300
400
500
600
A
すべて
28

単位 : mm

品番 M Lf H h A1 D L L1 A L2 質量
(g)
許容荷重*1
(N)
ねじ付属サービス ねじサイズ 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
UZAFS-28-200-NI M8 15 66 36 32 25 214 200 28 186 500 1000 M8×16 24,700 27,170 CAD カート 実働15日目出荷
UZAFS-28-250-NI M8 15 66 36 32 25 264 250 28 236 565 1000 M8×16 25,200 27,720 CAD カート 実働15日目出荷
UZAFS-28-300-NI M8 15 66 36 32 25 314 300 28 286 630 1000 M8×16 25,700 28,270 CAD カート 実働15日目出荷
UZAFS-28-400-NI M8 15 66 36 32 25 414 400 28 386 760 1000 M8×16 26,700 29,370 CAD カート 実働15日目出荷
UZAFS-28-500-NI M8 15 66 36 32 25 514 500 28 486 890 1000 M8×16 27,700 30,470 CAD カート 実働15日目出荷
UZAFS-28-600-NI M8 15 66 36 32 25 614 600 28 586 1020 1000 M8×16 28,600 31,460 CAD カート 実働15日目出荷

*1: 人の手で使用する許容荷重です。
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
UZAFS-NI
パイプ SUS304
ブラケット SCS13
六角穴付きボルト
(ねじ付属サービス)
SUSXM7

特長

  • 耐蝕性にすぐれたステンレス取っ手。
  • 中空パイプを使用。軽量です。
  • オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。

ねじ付属サービス価格

ねじサイズ 価格(円)*1
M8×16 280

*1: ステンレスチューブラ取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。

商品本体の価格は含まれていません。


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

取っ手を他の条件で探す

取りつけ方法を選ぶ

取っ手にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります