寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M | Lf | H | h | A | L | L1 | 質量 (g) |
許容荷重*1 (N) |
適用座金 | ねじ付属サービス ねじサイズ | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG-24 | M2.6 | 7 | 22 | 18 | 4 | 24 | 20 | 4.5 | 1000 | - | M2.6×8 | 670 | 737 | CAD | カート | 在庫品 |
| TG-46 | M4 | 7 | 22 | 16 | 6 | 46 | 40 | 14 | 1000 | LY-10-N | M4×8 | 710 | 781 | CAD | カート | 在庫品 |
| TG-66 | M4 | 7 | 22 | 16 | 6 | 66 | 60 | 18.5 | 1000 | LY-10-N | M4×8 | 820 | 902 | CAD | カート | 在庫品 |
| TG-86 | M4 | 10 | 30 | 24 | 6 | 86 | 80 | 26 | 1000 | LY-10-N | M4×12 | 840 | 924 | CAD | カート | 在庫品 |
| TG-108 | M5 | 10 | 35 | 27 | 8 | 108 | 100 | 55.5 | 1000 | LY-12-N | M5×12 | 1,160 | 1,276 | CAD | カート | 在庫品 |
| TG-110 | M5 | 11 | 30 | 20 | 10 | 110 | 100 | 82 | 1000 | LY-16-N | M5×12 | 1,620 | 1,782 | CAD | カート | 在庫品 |
| TG-128 | M5 | 10 | 40 | 32 | 8 | 128 | 120 | 68 | 1000 | LY-12-N | M5×12 | 1,770 | 1,947 | CAD | カート | 在庫品 |
| TG-130 | M6 | 11 | 40 | 30 | 10 | 130 | 120 | 104 | 1000 | LY-16-N | M6×12 | 1,960 | 2,156 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 人の手で使用する許容荷重です。
材質・仕上げ
| TG | |
|---|---|
| 本体 | ステンレス バフ研磨 |
| 六角穴付きボルト (ねじ付属サービス) |
SUSXM7 |
特長
- オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
ねじ付属サービス価格
| ねじサイズ | 価格(円)*1 |
|---|---|
| M2.6×8 | 220 |
| M4×8 | 220 |
| M4×12 | 220 |
| M5×12 | 220 |
| M6×12 | 220 |
*1: ステンレス取っ手1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。
商品本体の価格は含まれていません。